บาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อคใน สำหรับเม็ดมีด X61-1_P61S(RL)-1 INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet P61.SGL-0010M-06/1 คือบาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อคในแบบมือซ้าย ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู สำหรับเม็ดมีดคมเดียว X61 0602..-1 ที่มีความกว้างคมตัด 0.85-2.20 mm ด้วยด้ามขนาด 10 mm และความยาวใช้งาน 150 mm จึงใช้กลึงร่องแหวนล็อคในรูขนาดเล็กได้ตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลาง 12.5 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet รหัสสินค้าผู้ผลิต 7725310 รหัส EAN 3603603592940
- ลักษณะงาน: เซาะร่องภายใน (การใช้งานหลัก) และเซาะร่องภายในแล้วขยายร่อง (การใช้งานรอง)
- ประเภทการกลึง: งานเก็บผิวละเอียดที่ให้คุณภาพผิวดีมาก (การใช้งานหลัก) และงานกลึงปานกลางที่ให้คุณภาพผิวดี (การใช้งานรอง)
- สภาพการทำงาน: เหมาะกับสภาพการทำงานที่มั่นคงเป็นหลัก และใช้ในสภาพที่ไม่มั่นคงได้
- การยึดเม็ดมีด: S – ยึดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด
- รุ่นมือขวาขนาดเดียวกันคือ P61.SGR-0010M-06/1
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้เฉพาะเม็ดมีดคมเดียว X61 0602..-1 และตรวจสอบให้ทิศทางของเม็ดมีดตรงกับทิศทางของด้าม
- ก่อนกลึงให้ตรวจสอบว่ารูมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 12.5 mm และความลึกร่องอยู่ในขีดความสามารถของเม็ดมีด
- ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีดก่อนติดตั้งเม็ดมีด และขันสกรูยึดให้แน่น
- ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ชิ้นงานอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือนและรักษาคุณภาพผิว
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เพื่อยืดอายุเม็ดมีดและช่วยไล่เศษออกจากรู
P61.SGL-0010M-06/1 จาก Dormer Pramet อยู่ในกลุ่ม P61S(RL)-1 INT ซึ่งเป็นบาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อคในแบบยึดเม็ดมีดด้วยสกรู ใช้จับเม็ดมีดคมเดียว X61 0602..-1 ที่มีความกว้างคมตัด 0.85-2.20 mm โดยเม็ดมีดวางตั้งฉากกับด้าม จึงป้อนกินลึกเพื่อเซาะร่องแคบสำหรับแหวนล็อคใน (แหวนกันหลุด) ภายในรูขนาดเล็กได้
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบเป็นแบบมือซ้าย เม็ดมีดตั้งฉากกับแกนบาร์ สำหรับงานเซาะร่องภายในแนวรัศมี
- ระบบยึดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด ช่วยจับเม็ดมีดคมเดียวขนาดเล็กให้แน่นอยู่ในร่องวางเม็ดมีด
- ด้ามกลมขนาดกะทัดรัด: เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 mm ความสูงด้าม 9 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
- หัวสั้นเพียง 19 mm เข้าถึงรูเล็กได้ดี โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด 12.5 mm
- ใช้งานหลักสำหรับงานเก็บผิวละเอียดที่ให้คุณภาพผิวดีมาก และใช้กับงานกลึงปานกลางได้
การใช้งาน
ใช้กลึงร่องแหวนล็อคในและร่องแคบภายในรูอื่น ๆ บนเครื่องกลึง CNC กับชิ้นงานเหล็ก สแตนเลส และเหล็กหล่อ งานเซาะร่องภายในเป็นการใช้งานหลัก ส่วนงานเซาะร่องภายในแล้วขยายร่องให้กว้างขึ้นเป็นการใช้งานรอง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รุ่น | P61.SGL-0010M-06/1 |
| ซีรีส์ / สไตล์ | P61S(RL)-1 INT |
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อคใน |
| ทิศทาง | มือซ้าย |
| ระบบยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | X61 0602..-1 (คมเดียว) |
| ช่วงความกว้างคมตัดของเม็ดมีด | 0.85-2.20 mm |
| การวางเม็ดมีด | ตั้งฉากกับด้าม (KAPR 0°) |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม | 10 mm |
| ความสูงด้าม | 9 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | 12.5 mm |
| ความยาวใช้งาน | 150 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ |
| รุ่น | รหัสสินค้าผู้ผลิต | EAN | ทิศทาง | เม็ดมีด | ความกว้างคมตัด (mm) | DCON (mm) | BD (mm) | H (mm) | LF (mm) | LH (mm) | WF (mm) | DMIN (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P61.SGL-0010M-06/1 | 7725310 | 3603603592940 | ซ้าย | X61 0602..-1 | 0.85-2.20 | 10 | 10 | 9 | 150 | 19 | 7.5 | 12.5 |
DCON = เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามยึด · BD = เส้นผ่านศูนย์กลางตัวบาร์ · H = ความสูงด้าม · LF = ความยาวใช้งาน · LH = ความยาวหัว · WF = ความกว้างใช้งาน · DMIN = เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด
บาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อคในแบบด้ามกลมตรง รูปทรงและขนาดหลัก:
- ด้าม: ทรงกระบอก เส้นผ่านศูนย์กลางด้ามยึด (DCON) 10 mm มีส่วนปาดเรียบสำหรับจับยึด ทำให้ความสูงด้าม (H) เท่ากับ 9 mm
- ตัวบาร์: เส้นผ่านศูนย์กลางตัวบาร์ (BD) 10 mm ความยาวใช้งาน (LF) 150 mm วัดจากปลายด้ามถึงคมตัด
- หัว: ความยาวหัว (LH) 19 mm อยู่ด้านหน้าของบาร์ และเป็นตำแหน่งของร่องวางเม็ดมีด
- เม็ดมีด: เม็ดมีดคมเดียว X61 0602..-1 วางตั้งฉากกับแกนบาร์ทางด้านซ้าย ยึดด้วยสกรูที่สอดผ่านรูเม็ดมีด
- ความกว้างใช้งาน (WF) 7.5 mm วัดจากแกนบาร์ถึงมุมคมตัด และเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) 12.5 mm
วิธีเลือกการใช้งานให้เหมาะสม
- ขนาดรู: บาร์รุ่นนี้ใช้กับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 12.5 mm หากต้องการความแข็งแรงของด้ามมากขึ้น มีรุ่นด้าม 12 mm คือ P61.SGL-0012M-06/1 ให้เลือกใช้
- ทิศทาง: เลือกรุ่นมือซ้าย P61.SGL หรือรุ่นมือขวา P61.SGR ให้เหมาะกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิล โดยทิศทางของเม็ดมีดต้องตรงกับด้าม
- ความกว้างร่อง: เลือกเม็ดมีด X61 0602..-1 ที่มีความกว้างคมตัด (ช่วง 0.85-2.20 mm) ตรงกับความกว้างร่องแหวนล็อคตามแบบงาน เช่น ขนาดร่องสำหรับแหวนล็อคในตามมาตรฐาน DIN 472
- วัสดุชิ้นงาน: สำหรับเหล็ก สแตนเลส หรือเหล็กหล่อ ให้เลือกเกรดเม็ดมีดตามคำแนะนำของผู้ผลิตเม็ดมีดสำหรับวัสดุนั้น
- คุณภาพผิว: เพื่อให้ผิวร่องเรียบที่สุด ควรใช้เม็ดมีดที่คม อัตราป้อนสม่ำเสมอ และสารหล่อเย็นเพียงพอ พร้อมหลีกเลี่ยงระยะยื่นที่ไม่จำเป็น