บาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อกภายในสำหรับเม็ดมีด X61_P61(RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    บาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อกภายใน Dormer Pramet P61(RL) INT ยึดเม็ดมีด X61 0602 ด้วยระบบล็อกสกรู สำหรับกลึงร่องแหวนล็อก (แหวนกันหลุด) และร่องโอริงภายในรูคว้านได้อย่างแม่นยำ มีให้เลือกทั้งแบบมือซ้าย (SGL) และมือขวา (SGR) เส้นผ่านศูนย์กลางก้านตั้งแต่ 10 mm ถึง 32 mm รองรับเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดตั้งแต่ 12 mm

    วิธีอ่านรหัสสินค้า

    • SGL / SGR – บาร์มือซ้าย / บาร์มือขวา
    • A – บาร์ที่มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • 0010 / 0012 / 0016 / 0020 / 0025 / 0032 – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน หน่วย mm
    • M / P / R / T – ความยาวเครื่องมือ 150 / 170 / 200 / 300 mm
    • 06 – ขนาดเม็ดมีด X61
    • /1 – รุ่นสำหรับเม็ดมีด X61 0602..-1 แบบคมเดียว

    ข้อแนะนำในการใช้งาน

    • ทิศทางเม็ดมีด: ตามข้อมูลผู้ผลิต บาร์มือซ้าย (SGL) ใช้เม็ดมีด X61 0602.. R และบาร์มือขวา (SGR) ใช้เม็ดมีด X61 0602.. L ควรตรวจสอบทิศทางเม็ดมีดก่อนสั่งซื้อ
    • ความลึกร่องถูกจำกัดด้วยความลึกตัดสูงสุด (CDX) ของเม็ดมีดที่เลือก เช่น 0.8 mm สำหรับ X61 0602-100 (ความกว้างตัด 1.05 mm) และ 3 mm สำหรับ X61 0602-315 (ความกว้างตัด 3.2 mm)
    • ผู้ผลิตระบุว่าน้ำหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก ควรใช้น้ำหล่อเย็น และใช้ระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูลเมื่อเครื่องรองรับ
    • ให้ผลดีที่สุดในสภาวะการทำงานที่มั่นคง (การใช้งานหลัก) และสามารถใช้ในสภาวะที่ไม่มั่นคงได้
    • เลือกขนาดก้านใหญ่ที่สุดและระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่รูงานอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ขันสกรูยึดเม็ดมีดให้แน่น และตรวจสอบว่าเม็ดมีดแนบสนิทกับบ่ารองก่อนเริ่มตัดเฉือน

    ความปลอดภัย

    • สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน เนื่องจากเศษโลหะร้อนอาจกระเด็นออกมา
    • จับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวัง เนื่องจากคมตัดมีความคม

     

    ซีรีส์ P61(RL) INT จาก Dormer Pramet คือกลุ่มบาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อกภายในสำหรับระบบเม็ดมีด X61 เม็ดมีด X61 0602 ขนาดเล็กถูกวางตั้งฉากกับแกนบาร์ (มุมคมตัด 0°) และล็อกด้วยสกรูที่สอดผ่านรูเม็ดมีด ทำให้ได้ร่องแคบที่มีขนาดแม่นยำสำหรับแหวนล็อก แหวนกันหลุด และโอริงภายในรูคว้าน

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึดด้วยสกรู (S) ผ่านรูเม็ดมีด ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นและวางตำแหน่งซ้ำได้แม่นยำ
    • เม็ดมีดตั้งฉากกับก้าน มุมคมตัด 0° สำหรับร่องภายในที่มีผนังร่องตรง
    • บาร์รุ่นมาตรฐานใช้กับเม็ดมีด X61 0602.. แบบสองคม ความกว้างตัด 0.85-3.20 mm
    • บาร์ที่มีรหัสต่อท้าย /1 ใช้กับเม็ดมีด X61 0602..-1 แบบคมเดียว ความกว้างตัด 0.85-2.20 mm สำหรับรูขนาดเล็กตั้งแต่ 12 mm
    • บาร์ที่มีตัวอักษร A ในรหัส (P61.SGL-A / P61.SGR-A เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm ขึ้นไป) มีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล
    • มีทั้งแบบมือซ้าย (SGL) และมือขวา (SGR)
    • การใช้งานหลัก: งานกลึงละเอียดที่ให้ผิวงานดีมาก และสามารถใช้กับงานกลึงปานกลางได้

    การใช้งาน

    งานหลักคือการเซาะร่องภายใน และสามารถใช้เซาะร่องภายในแล้วขยายร่องต่อได้ งานทั่วไป ได้แก่ ร่องแหวนล็อก ร่องแหวนกันหลุด และร่องโอริงในตัวเสื้อ ดุม และบูช บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป วัสดุชิ้นงานหลักคือเหล็ก (P) สแตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K)

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์P61(RL) INT
    ประเภทเครื่องมือบาร์คว้านเซาะร่องแหวนล็อกภายใน
    ระบบยึดเม็ดมีดS – ยึดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด
    เม็ดมีดที่ใช้ได้X61 0602.. (แบบสองคม ความกว้างตัด 0.85-3.20 mm)
    X61 0602..-1 (แบบคมเดียว ความกว้างตัด 0.85-2.20 mm เฉพาะบาร์ /1)
    มุมคมตัด (KAPR)0°
    ทิศทางมือซ้าย (SGL) / มือขวา (SGR)
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON)10 / 12 / 16 / 20 / 25 / 32 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN)12-40 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)150 / 170 / 200 / 300 mm
    น้ำหล่อเย็นน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูลในบาร์รุ่น A (เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm ขึ้นไป)
    ลักษณะงานเซาะร่องภายใน (หลัก); เซาะร่องภายในแล้วขยายร่องต่อ (ใช้ได้)
    ประเภทงานกลึงงานกลึงละเอียด (หลัก); งานกลึงปานกลาง (ใช้ได้)
    วัสดุชิ้นงานP, M, K (หลัก); N, S (ใช้ได้); H (ไม่แนะนำ)

     

    มือซ้าย (SGL)มือขวา (SGR)เม็ดมีดความกว้างตัด (mm)DCON (mm)H (mm)BD (mm)DMIN (mm)LF (mm)LH (mm)WF (mm)
    P61.SGL-0010M-06/1P61.SGR-0010M-06/1X61 0602..-10.85-2.201091012.5150197.5
    P61.SGL-0012M-06/1 X61 0602..-10.85-2.2012111012150197.5
    P61.SGL-0012M-06P61.SGR-0012M-06X61 0602..0.85-3.20121111.516150229
    P61.SGL-A-0016M-06P61.SGR-A-0016M-06X61 0602..0.85-3.20161515201502911
    P61.SGL-A-0020P-06P61.SGR-A-0020P-06X61 0602..0.85-3.20201819251702913
    P61.SGL-A-0025R-06P61.SGR-A-0025R-06X61 0602..0.85-3.20252324 2003117
    P61.SGL-A-0032T-06P61.SGR-A-0032T-06X61 0602..0.85-3.20323031403004922

    DCON: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน · H: ความสูงก้าน · BD: เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัว · DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด · LF: ความยาวใช้งาน · LH: ความยาวหัว · WF: ระยะความกว้างใช้งาน บาร์ที่มีตัวอักษร A ในรหัสมีระบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูล

     

    ตัวบาร์มีก้านทรงกระบอกพร้อมผิวเรียบสำหรับจับยึด และมีหัวตัดอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีด X61 วางอยู่ในบ่ารองบนหัว ตั้งฉากกับแกนบาร์ (มุมคมตัด 0°) และยึดด้วยสกรูที่สอดผ่านรูเม็ดมีด รุ่นมือซ้าย (SGL) และมือขวา (SGR) มีหัวที่กลับด้านกันแบบสะท้อนกระจก

    สัญลักษณ์มิติ

    • DCON – เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนจับยึด)
    • H – ความสูงก้าน วัดจากผิวเรียบ
    • BD – เส้นผ่านศูนย์กลางลำตัวส่วนหน้า
    • LF – ความยาวใช้งาน วัดจากคมตัดถึงปลายก้าน
    • LH – ความยาวหัว
    • WF – ระยะความกว้างใช้งาน วัดจากแกนก้านถึงคมตัด
    • DMIN – เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุดที่บาร์สามารถสอดเข้าได้

    ตัวอย่าง P61.SGL-0012M-06: DCON 12 mm, H 11 mm, BD 11.5 mm, LF 150 mm, LH 22 mm, WF 9 mm, DMIN 16 mm

     

    วิธีเลือกบาร์ให้เหมาะสม

    1. เส้นผ่านศูนย์กลางรู: เลือกบาร์ที่มีค่า DMIN ไม่เกินเส้นผ่านศูนย์กลางรูงาน เช่น 0012M-06/1 (DMIN 12 mm), 0010M-06/1 (DMIN 12.5 mm), 0012M-06 (DMIN 16 mm), A-0016M-06 (DMIN 20 mm), A-0020P-06 (DMIN 25 mm), A-0032T-06 (DMIN 40 mm)
    2. ความกว้างร่อง: ร่องกว้างไม่เกิน 2.20 mm สามารถใช้บาร์ /1 กับเม็ดมีดแบบคมเดียวได้ สำหรับร่อง 0.85-3.20 mm ให้ใช้บาร์รุ่นมาตรฐานกับเม็ดมีดแบบสองคม
    3. ความแข็งแรง: เลือกขนาดก้านใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้ และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    4. ทิศทาง: เลือก SGL หรือ SGR ให้ตรงกับการติดตั้งเครื่องและทิศทางการหมุนของสปินเดิล
    5. น้ำหล่อเย็น: เลือกบาร์รุ่น A (ก้าน 16 mm ขึ้นไป) เมื่อเครื่องจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านตัวทูลได้

    ความเหมาะสมกับวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุความเหมาะสม
    Pเหล็กและเหล็กกล้าหล่อการใช้งานหลัก
    Mสแตนเลสการใช้งานหลัก
    Kเหล็กหล่อการใช้งานหลัก
    Nโลหะนอกกลุ่มเหล็กใช้ได้
    Sซูเปอร์อัลลอยทนความร้อนใช้ได้
    Hวัสดุชุบแข็ง (เกิน 45 HRC)ไม่แนะนำ

    เกรดเม็ดมีด X61

    เกรดประเภทช่วง ISOเหมาะสำหรับ
    G8330ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVDP25-P40, M20-M35เหล็ก, สแตนเลส
    6640คาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD เหล็ก, สแตนเลส