ด้ามมีดกลึงเซาะร่องภายนอกสำหรับเม็ดมีด X61 เซาะร่องแหวนล็อคและโอริง_P61(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องภายนอกแบบยึดเม็ดมีดด้วยสกรูจาก DORMER PRAMET สำหรับเม็ดมีดสองปลาย X61 0602.. ที่มีความกว้างคมตัด 0.85–3.20 mm เม็ดมีดวางขนานกับด้าม (มุมนำ 0°) เพื่อการเซาะร่องตื้นในแนวรัศมีอย่างแม่นยำสำหรับร่องแหวนล็อค (แหวนกันหลุด) และร่องโอริงบนเครื่องกลึง มีให้เลือกทั้งรุ่นมือขวา (SFR) และมือซ้าย (SFL) พร้อมด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 16 × 16, 20 × 20 และ 25 × 25 mm

    การใช้งาน

    • งานหลัก: เซาะร่องตื้นในแนวรัศมี และสามารถใช้กลึงโปรไฟล์ (กลึงหลายทิศทาง) ได้ด้วย
    • ประเภทงาน: งานกลึงละเอียดที่ให้คุณภาพผิวดีมาก (งานหลัก) และงานกลึงปานกลาง (ใช้ได้)
    • สภาพการทำงาน: เหมาะกับสภาพการตัดที่มั่นคงเป็นหลัก และสามารถใช้ในสภาพที่ไม่มั่นคงได้
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานตามแคตตาล็อกของผู้ผลิต: ISO P, M, K, N, S

    อะไหล่

    ชิ้นส่วนรหัสหมายเหตุ
    สกรูยึดเม็ดมีดUS 2003-T07PM2.5 แรงบิดขันแน่น 0.8 Nm
    ประแจFLAG T07Pสำหรับสกรูยึดเม็ดมีด

    ข้อแนะนำการใช้งาน

    • เลือกเม็ดมีดให้ตรงกับทิศทางมือของด้าม: เม็ดมีด R สำหรับด้าม SFR และเม็ดมีด L สำหรับด้าม SFL
    • ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และขันสกรูยึดด้วยแรงบิด 0.8 Nm
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ด้ามไม่มีช่องน้ำหล่อเย็นภายใน ควรฉีดน้ำหล่อเย็นจากภายนอกไปยังบริเวณตัดเมื่อทำได้
    • อย่าเซาะร่องลึกเกินค่าความลึกร่องสูงสุด (CDX) ของเม็ดมีดที่เลือก

     

    ซีรีส์ DORMER PRAMET P61(RL) EXT คือกลุ่มด้ามมีดกลึงเซาะร่องภายนอกสำหรับระบบเซาะร่องแหวนล็อคและโอริง X61 ด้ามแต่ละรุ่นยึดเม็ดมีดสองปลาย X61 0602.. ที่เจียระไนอย่างแม่นยำด้วยสกรูที่สอดผ่านรูเม็ดมีด และจัดวางเม็ดมีดให้ขนานกับด้าม จึงเหมาะสำหรับการเซาะร่องตื้นในแนวรัศมี เช่น ร่องรองรับแหวนล็อค (แหวนกันหลุด) และร่องโอริงบนเพลาหรือผิวด้านนอกของชิ้นงานอื่น ๆ

    คุณสมบัติเด่น

    • ยึดเม็ดมีดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด (ระบบยึดแบบ S) ทำให้เม็ดมีดแนบแน่นและติดตั้งซ้ำได้ตำแหน่งเดิม
    • รองรับเม็ดมีดสองปลาย X61 0602.. ที่มีความกว้างคมตัดตั้งแต่ 0.85 ถึง 3.20 mm และพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.03 mm
    • เม็ดมีดวางขนานกับด้าม มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR) 0° สำหรับการเซาะร่องในแนวรัศมี
    • ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 16 × 16 mm, 20 × 20 mm และ 25 × 25 mm ความยาวใช้งาน 100, 125 และ 150 mm
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (P61.SFR) และรุ่นมือซ้าย (P61.SFL)
    • ใช้ร่วมกับเม็ดมีด X61 ที่มีรูปทรงคมตัดมุมบวกและคมตัดเจียระไนคม ช่วยลดแรงตัดและการสั่นสะเทือน และให้ผิวร่องคุณภาพสูง
    • งานหลักคือการกลึงละเอียดที่ให้คุณภาพผิวดีมาก และยังใช้กับงานกลึงปานกลางและงานกลึงโปรไฟล์ได้

    งานที่ใช้โดยทั่วไป

    • ร่องแหวนล็อคและร่องแหวนกันหลุดบนเพลา
    • ร่องโอริงด้านนอก
    • การเซาะร่องตื้นในแนวรัศมีบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์DORMER PRAMET
    ซีรีส์P61(RL) EXT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงเซาะร่องภายนอกสำหรับร่องแหวนล็อคและร่องโอริง
    ระบบยึดเม็ดมีดS – ยึดด้วยสกรูผ่านรูเม็ดมีด
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้เม็ดมีดเซาะร่องสองปลาย X61 0602.. (เม็ดมีด R สำหรับด้าม SFR, เม็ดมีด L สำหรับด้าม SFL)
    ช่วงความกว้างคมตัด0.85–3.20 mm
    มุมคมตัดของเครื่องมือ (KAPR)0°
    ขนาดด้าม (H × B)16 × 16 mm / 20 × 20 mm / 25 × 25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)100 mm / 125 mm / 150 mm
    ทิศทางมือขวา (SFR) / ซ้าย (SFL)
    ช่องน้ำหล่อเย็นภายในไม่มี
    งานหลักเซาะร่องตื้นในแนวรัศมี งานกลึงละเอียด

     

    รหัสสินค้าหมายเลข EDPทิศทางมือH (mm)B (mm)HF (mm)WF (mm)LF (mm)LH (mm)KAPR (deg)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดที่ใช้ได้
    P61.SFL-1616H-067725303ซ้าย161616201002100.21X61 0602.. L
    P61.SFL-2020K-067725304ซ้าย202020251252500.40X61 0602.. L
    P61.SFL-2525M-067725305ซ้าย252525321503200.73X61 0602.. L
    P61.SFR-1616H-067725306ขวา161616201002100.21X61 0602.. R
    P61.SFR-2020K-067725307ขวา202020251252500.40X61 0602.. R
    P61.SFR-2525M-067725308ขวา252525321503200.73X61 0602.. R

     

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องภายนอกแบบด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยม โดยมีบ่าวางเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้าของด้าม เม็ดมีด X61 แบบสองปลายถูกยึดด้วยสกรูที่สอดผ่านรูเม็ดมีด และวางขนานกับแกนของด้าม (KAPR 0°) คมตัดจึงป้อนเข้าหาชิ้นงานในแนวรัศมี รุ่นมือซ้าย (SFL) มีลักษณะสมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา (SFR)

    • H – ความสูงด้าม
    • B – ความกว้างด้าม
    • HF – ความสูงใช้งาน (ความสูงของคมตัดวัดจากฐานด้าม) เท่ากับ H ในทุกขนาด
    • WF – ความกว้างใช้งาน (ระยะจากด้านหลังของด้ามถึงคมตัด)
    • LF – ความยาวใช้งาน (ความยาวรวมของเครื่องมือ)
    • LH – ความยาวส่วนหัว

    ขนาดของแต่ละรุ่นแสดงอยู่ในตารางข้อมูลจำเพาะ

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด X61

    เลือกเม็ดมีดตามความกว้างร่อง (CW) และความลึกร่อง (CDX) ที่ต้องการ จากนั้นสั่งเม็ดมีดที่มีทิศทางมือตรงกับด้าม: เม็ดมีด R สำหรับด้าม P61.SFR และเม็ดมีด L สำหรับด้าม P61.SFL เม็ดมีด X61 0602.. ทุกรุ่นมีพิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด ±0.03 mm

    เม็ดมีด X61 0602-CW (mm)CDX สูงสุด (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)เกรด
    0800.850.80.02–0.086640, G8330
    0900.950.80.02–0.086640, G8330
    1001.050.80.02–0.086640, G8330
    1101.151.20.02–0.086640, G8330
    1301.351.40.02–0.086640, G8330
    1501.551.60.02–0.086640, G8330
    1601.651.70.02–0.086640, G8330
    1851.902.00.03–0.126640, G8330
    2002.052.20.03–0.12G8330
    2152.202.40.03–0.126640, G8330
    2502.552.60.03–0.12G8330
    2652.702.70.04–0.166640, G8330
    3003.053.00.04–0.166640, G8330
    3153.203.00.04–0.166640, G8330
    R100 (RE 1.0 mm)2.093.00.03–0.086640, G8330
    R150 (RE 1.5 mm)3.093.00.03–0.086640, G8330

    วิธีเลือกเกรด

    • 6640 – ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ MT-CVD (ISO P20–P40, M20–M35): เกรดที่ให้ผลผลิตสูงสำหรับเหล็กกล้าและสแตนเลส
    • G8330 – ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบ PVD (ISO P25–P40, M20–M35): เกรดสำหรับงานทั่วไปกับเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    ตัวอย่างการตัดเฉือน

    งานเซาะร่องแหวนล็อคบนชิ้นงาน 100Cr6 (183 HB) เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน 60 mm: ใช้เม็ดมีด X61 0602-215 L:G8330 กับด้าม P61.SFL-2020K-06 ความเร็วตัด vc 230 m/min อัตราป้อน f 0.05 mm/rev ความลึกตัด ap 1.5 mm พร้อมใช้น้ำหล่อเย็น