ทูลโฮลเดอร์แบบโมดูลาร์สำหรับใบมีด BS พร้อมก้านต่อแบบโพลีกอน - งานภายนอก_C.-BS-F EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ทูลโฮลเดอร์แบบโมดูลาร์จาก Dormer Pramet ที่มีก้านต่อแบบโพลีกอน (PSC) ขนาด C4 ตามมาตรฐาน ISO 26623 ออกแบบมาเพื่อใช้กับใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบ BS ของ Pramet ที่มีอยู่เดิม สำหรับงานกลึงแนวรัศมีภายนอก

    สามารถประกอบใบมีดได้ทั้งแบบขวาและแบบซ้าย ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานโดยไม่ต้องลงทุนซื้อใบมีดเพิ่ม

    มาตรฐานและจุดต่อ

    • จุดต่อกับเครื่องจักร: ก้านต่อแบบโพลีกอน (PSC) ตามมาตรฐาน ISO 26623 ขนาด C4 (เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 40 mm)
    • ป้อมมีด สปินเดิล หรืออะแดปเตอร์ของเครื่องจักรต้องมีชุดจับยึด PSC ขนาด C4 ที่ตรงกัน

    ความเข้ากันได้ของใบมีด

    • ออกแบบมาสำหรับใบมีดแบบ BS ของ Pramet ที่มีอยู่เดิม โดยใบมีดเหล่านี้จับเม็ดมีด LFMX แบบคมเดียวด้วยระบบสปริงแคลมป์
    • ควรตรวจสอบใบมีดที่กำหนดให้ใช้กับ C4-BS-SFN3050 ในแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อใบมีด

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ทำความสะอาดผิวโพลีกอนเรียวและผิวหน้าสัมผัสของทั้งทูลโฮลเดอร์และชุดจับยึดก่อนติดตั้ง เพราะสิ่งสกปรกจะลดความแม่นยำในการทำซ้ำ
    • เลือกประกอบใบมีดแบบขวาหรือแบบซ้ายให้เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการตัด
    • ตั้งคมตัดให้ตรงศูนย์ โดยเฉพาะในงานตัดขาด เพื่อป้องกันการเหลือติ่งที่ชิ้นงานและการแตกของเม็ดมีด
    • ใช้ระยะยื่นของใบมีดให้สั้นที่สุดที่ยังได้ความลึกตามต้องการ และลดอัตราป้อนเมื่อเข้าใกล้ศูนย์กลางชิ้นงานระหว่างการตัดขาด
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดเข้าบ่าในใบมีดสนิทก่อนเริ่มตัด

     

    C4-BS-SFN3050 เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มผลิตภัณฑ์ C.-BS-F EXT ของ Dormer Pramet ซึ่งเป็นทูลโฮลเดอร์แบบโมดูลาร์ที่มีก้านต่อแบบโพลีกอน (PSC) เปิดตัวพร้อมกับผลิตภัณฑ์ใหม่ปี 2026 ของ Dormer Pramet ทูลโฮลเดอร์ PSC เหล่านี้เป็นโซลูชันแบบโมดูลาร์ที่คุ้มค่าสำหรับงานกลึงแนวรัศมีภายนอก เช่น งานเซาะร่องแนวรัศมีและงานตัดขาด บนเครื่องกลึงและเครื่องจักรมัลติทาสก์ที่ติดตั้งระบบจับยึดเครื่องมือแบบ PSC

    ฝั่งเครื่องจักรเป็นไปตามมาตรฐาน ISO 26623 (ก้านต่อแบบโพลีกอน) ขนาด C4 มีเส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ 40 mm รูปทรงโพลีกอนเรียวร่วมกับการสัมผัสที่ผิวหน้าทำให้ได้การเชื่อมต่อที่แข็งแรงและจัดกึ่งกลางได้เอง พร้อมความแม่นยำในการทำซ้ำสูง ใบมีดจึงกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมทุกครั้งหลังเปลี่ยนเครื่องมือ

    คุณสมบัติเด่น

    • ใช้กับใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบโมดูลาร์ชนิด BS ของ Pramet ที่มีอยู่เดิม (XLCF.. BS) ซึ่งเป็นใบมีดตระกูลเดียวกับที่ใช้กับทูลโฮลเดอร์แบบโมดูลาร์ก้านสี่เหลี่ยม MS-EN..
    • ออกแบบให้ประกอบได้ทั้งแบบขวาและแบบซ้าย เพิ่มความยืดหยุ่นโดยไม่ต้องลงทุนซื้อใบมีดเพิ่ม
    • ดีไซน์แบบโมดูลาร์: ทูลโฮลเดอร์ PSC ตัวเดียวใช้กับใบมีด BS ได้หลายแบบ เพื่อเปลี่ยนความกว้างของเม็ดมีดหรือความลึกร่อง
    • ระบบ PSC ช่วยลดเวลาตั้งเครื่องและเวลาเปลี่ยนเครื่องมือ

    การใช้งานทั่วไป

    • งานเซาะร่องแนวรัศมีภายนอกทั้งแบบตื้นและแบบลึก
    • งานตัดขาดชิ้นงานแท่ง
    • งานตัดขาดท่อ

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสินค้าC4-BS-SFN3050
    กลุ่มผลิตภัณฑ์C.-BS-F EXT
    ประเภทเครื่องมือทูลโฮลเดอร์แบบโมดูลาร์สำหรับใบมีด BS งานภายนอก
    จุดต่อฝั่งเครื่องจักรก้านต่อแบบโพลีกอน (PSC), ISO 26623
    ขนาดก้านต่อC4
    เส้นผ่านศูนย์กลางจุดต่อ (DCON MS)40 mm
    ใบมีดที่ใช้ร่วมกันได้ใบมีดตัดขาดและเซาะร่องแบบ BS ของ Pramet (XLCF.. BS)
    เม็ดมีด (ติดตั้งผ่านใบมีด)เม็ดมีด LFMX แบบคมเดียว
    การประกอบใบมีดแบบขวาหรือแบบซ้าย
    ลักษณะงานเซาะร่องแนวรัศมีภายนอก, ตัดขาด, ตัดขาดท่อ

     

    วิธีเลือกใบมีด BS และเม็ดมีด

    • ความกว้างคมตัด: ใบมีดแบบ BS ของ Pramet มีให้เลือกสำหรับเม็ดมีด LFMX หลายขนาด เช่น LFMX 2.0 / 2.2, LFMX 4.1 และ LFMX 6.35 เม็ดมีดแคบช่วยประหยัดเนื้อวัสดุเมื่อตัดขาด ส่วนเม็ดมีดกว้างให้ความแข็งแรงมากกว่าสำหรับงานเซาะร่องหนัก
    • ความลึกร่อง: ใบมีด BS มีให้เลือกตามความลึกร่องสูงสุด เช่น 15 mm และ 25 mm ควรเลือกความลึกที่สั้นที่สุดที่ครอบคลุมความลึกร่องหรือรัศมีของชิ้นงานแท่ง เพื่อให้ระยะยื่นต่ำ
    • ด้านของใบมีด: ใบมีดแบบกลาง (XLCFN) ใช้ได้ทั้งด้านขวาและด้านซ้าย ส่วนใบมีด XLCFR และ XLCFL เป็นแบบกำหนดด้าน
    • เกรดเม็ดมีด: สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องในเหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ และวัสดุชุบแข็ง แนะนำเกรด PVD G8415 ของ Pramet ที่มีการเคลือบหลายชั้นและชั้นบนสุดแบบลื่น TiBN ช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ราบรื่น

    ควรตรวจสอบใบมีดและเม็ดมีดที่กำหนดให้ใช้กับ C4-BS-SFN3050 ในแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุดเสมอ