เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 13-MP

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง LCMF 13-MP แบบสองหัวจาก Dormer Pramet มีความกว้างคมตัด 3 mm และรัศมีเต็ม 1.5 mm ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์ เกรด T8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบ PVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้กับด้ามมีด GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet รหัส ISO LCMF 0313MO-MP:T8330 หมายเลขสั่งซื้อ (EDP) 6754265
    • เกรด T8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ) เหมาะกับความเร็วตัดปานกลาง
    • ใช้กับด้ามมีดตัดขาดและเซาะร่อง GF..(RL) 0313 หรือ GG..(RL) 0313 ของ Dormer Pramet เท่านั้น ขนาด 0313 ของด้ามมีดต้องตรงกับเม็ดมีด
    • ทำความสะอาดบ่ารองเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และยึดเม็ดมีดให้แน่นจนแนบสนิทกับบ่ารอง
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นเข้าบริเวณตัดเพื่อช่วยการคายเศษและยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • เปลี่ยนไปใช้คมตัดอีกด้านเมื่อคมแรกสึก การตัดต่อด้วยคมที่บิ่นหรือแตกอาจทำให้บ่ารองของด้ามมีดเสียหาย
    • เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์อาจบิ่นได้เมื่อถูกกระแทก ควรหยิบจับด้วยความระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะกลึง

     

    LCMF 13-MP เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองหัวจาก Dormer Pramet ชิปเบรกเกอร์ MP มีคมตัดแบบรัศมีเต็ม จึงเหมาะกับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์ งานร่องรัศมี และงานกลึงรูปทรงบนเครื่องกลึง CNC เม็ดมีดแต่ละชิ้นมี 2 คมตัด และยึดกับด้ามมีดตัดขาดและเซาะร่อง GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313 ของ Dormer Pramet

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองหัว ใช้งานได้ 2 คมตัดต่อเม็ดมีด
    • ชิปเบรกเกอร์ MP รัศมีเต็ม 1.5 mm สำหรับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์
    • ความกว้างคมตัด 3 mm พิกัดความเผื่อ +0.05 / -0.05 mm (คลาสพิกัดความเผื่อ M)
    • เกรด T8330: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์เกรนซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง เคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการไล่ระดับระหว่างชั้น
    • แรงเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำลงพร้อมความแข็งสูงขึ้น ช่วยลดการสึกหรอแบบรอยบากที่คมตัดหลัก
    • ความน่าเชื่อถือในการใช้งานดี แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยและงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องตามโปรไฟล์และงานร่องรัศมีในเหล็กกล้า (ISO P25-P40)
    • งานเซาะร่องตามโปรไฟล์และงานร่องรัศมีในเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
    • งานตัดที่ความเร็วตัดปานกลางบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง แบบสองหัว
    ซีรีส์LCMF 13-MP
    รูปทรงเม็ดมีดL (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    มุมหลบC (7°)
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์MP (รัศมีเต็ม)
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm
    รัศมีเต็ม (RE)1.5 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)12.6 mm
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด
    เกรด / การเคลือบT8330 / PVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    ลักษณะงานเซาะร่องตามโปรไฟล์
    มุมนำแบบกลาง
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้GF..(RL) 0313, GG..(RL) 0313

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPCW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)RE (mm)CDX (mm)INSL (mm)เกรดน้ำหนักสุทธิ (g)
    LCMF 0313MO-MP:T833067542653+0.05 / -0.051.51.512.6T83301.501

    CW = ความกว้างคมตัด, RE = รัศมีเต็ม, CDX = ความลึกตัดสูงสุด, INSL = ความยาวเม็ดมีด

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง L ตาม ISO) แบบสองหัว มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน คมตัดแต่ละด้านเป็นรัศมีเต็ม ทำให้คมกว้าง 3 mm มีโปรไฟล์ครึ่งวงกลมรัศมี 1.5 mm สำหรับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์

    • ความกว้างคมตัด CW: 3 mm (+0.05 / -0.05 mm)
    • รัศมีเต็ม RE: 1.5 mm
    • ความยาวเม็ดมีด INSL: 12.6 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX: 1.5 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)
    • มุมนำแบบกลาง ใช้ได้กับด้ามมีด GF และ GG ทั้งแบบขวา (R) และแบบซ้าย (L)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด LCMF 13 ให้เหมาะกับงาน

    • รูปทรงร่อง: เลือกชิปเบรกเกอร์ MP (รัศมีเต็ม) สำหรับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์ ร่องรัศมี และงานกลึงรูปทรง สำหรับร่องผนังตรงและงานตัดขาด Dormer Pramet ยังมีเม็ดมีด LCMF 13 ชิปเบรกเกอร์แบบอื่น เช่น CM และ F ที่มีรัศมีมุม 0.4 mm
    • ความกว้างและรัศมี: LCMF 0313MO-MP ให้ความกว้าง 3 mm รัศมี 1.5 mm สำหรับด้ามมีด 0313 ส่วน LCMF 0413MO-MP ให้ความกว้าง 4 mm รัศมี 2 mm สำหรับด้ามมีด 0413
    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด T8330 มุ่งเน้นสำหรับเหล็กกล้า (P25-P40) และเหล็กหล่อ (K20-K40) หากเป็นสแตนเลส โลหะผสมทนความร้อน หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ควรตรวจสอบเกรดที่ผู้ผลิตแนะนำ
    • เงื่อนไขการตัด: เริ่มที่ค่าต่ำของช่วงความเร็วตัดและอัตราป้อนที่ผู้ผลิตแนะนำ แล้วปรับตามลักษณะเศษ ผิวงาน และการสึกหรอของเครื่องมือ