เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและกลึงร่อง_LCMF 13-CM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet LCMF 031304-CM-04:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่องแบบสองปลาย มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm และชิปเบรกเกอร์ CM ผลิตจากคาร์ไบด์เกรด T8330 เคลือบผิว PVD

    รุ่น -04 ออกแบบมาสำหรับบาร์กลึงร่องใน A16Q-GGER/L 0313-04 และ A20R-GGFR/L 0313-04 ใช้กลึงร่องในงานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    ความหมายของรหัส

    ส่วนต่าง ๆ ของรหัส LCMF 031304-CM-04:T8330 มีความหมายดังนี้ L = รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, C = มุมหลบ 7°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ และ F = ประเภทเม็ดมีด ส่วน 0313 = เม็ดมีด LCMF 13 กว้าง 3 mm, 04 = รัศมีมุม 0.4 mm และ CM = ชิปเบรกเกอร์ ส่วน -04 = รุ่นสำหรับบาร์กลึงร่องใน GG..(RL) 0313-04 และ T8330 = เกรด ควรสั่งซื้อด้วยรหัสเต็มรวมเกรดหลังเครื่องหมายทวิภาคเสมอ

    ข้อควรทราบในการใช้งาน

    • เม็ดมีดรุ่น -04 ออกแบบมาสำหรับบาร์กลึงร่องในรุ่น -04 ได้แก่ A16Q-GGER/L 0313-04 และ A20R-GGFR/L 0313-04 ส่วนด้ามมีดที่ไม่มีท้าย -04 ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313 แบบมาตรฐาน
    • สกรูยึดเม็ดมีดของบาร์เหล่านี้คือ SR 85011-T15P (M5) ขันด้วยแรงบิด 5.0 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T15P
    • สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุเครื่องมือได้มาก จึงแนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น บาร์ทั้งสองรุ่นมีช่องจ่ายสารหล่อเย็นภายใน
    • ค่าการตัดที่ระบุเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ และสภาพชิ้นงาน สามารถใช้แอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet ช่วยคำนวณเพิ่มเติมได้
    • ช่วงอัตราป้อนที่แนะนำคือ 0.05-0.30 mm/rev

     

    ซีรีส์ LCMF 13-CM ของ Dormer Pramet คือเม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่องแบบสองปลาย ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M รุ่น LCMF 031304-CM-04:T8330 มีความกว้างคมตัด 3 mm ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm และรัศมีมุม 0.4 mm ส่วนท้าย -04 ระบุว่าเป็นรุ่นสำหรับบาร์กลึงร่องในขนาดกะทัดรัด GG..(RL) 0313-04 ซึ่งกลึงร่องในรูได้ตั้งแต่ Ø16 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ชิปเบรกเกอร์ CM มีคมตัดแบบลบคมมน และเป็นตัวเลือกแรกที่ผู้ผลิตแนะนำสำหรับงานกลึงร่องในตระกูล LCMF 13
    • เกรด T8330 ใช้เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง และเคลือบผิว PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนที่เปลี่ยนผ่านแบบไล่ระดับ
    • ชั้นเคลือบมีแรงเค้นภายในต่ำลงและความแข็งสูงขึ้น ช่วยลดการสึกแบบรอยบากบนคมตัดหลัก
    • เกรดนี้ทำงานได้อย่างน่าเชื่อถือสูงและมีคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมาก จึงเหมาะกับความเร็วตัดปานกลางถึงต่ำ
    • การออกแบบแบบสองปลายทำให้มี 2 คมตัดต่อเม็ดมีด
    • พิกัดความกว้างคมตัด ±0.05 mm ทำให้ได้ความกว้างร่องสม่ำเสมอ

    การใช้งาน

    • กลึงร่องในงานเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40) แคตตาล็อกยังให้ค่าเริ่มต้นสำหรับสเตนเลส (ISO M) ด้วย
    • ใช้กับบาร์กลึงร่องในของ Dormer Pramet รุ่น A16Q-GGER/L 0313-04 (รูในเล็กสุด Ø16 mm) และ A20R-GGFR/L 0313-04 (รูในเล็กสุด Ø20 mm)
    • ใช้ได้ทั้งงานตัดต่อเนื่องและงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย

     

    รายการข้อมูลจำเพาะ
    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์LCMF 13-CM
    รหัสสินค้าLCMF 031304-CM-04:T8330
    หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต6755612
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่องแบบสองปลาย
    รูปทรงเม็ดมีดL (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    มุมหลบC (7°)
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์CM
    คมตัดคมตัดแบบลบคมมน
    เกรดT8330
    วัสดุคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอน
    การเคลือบผิวPVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm (±0.05 mm)
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)12.6 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    จำนวนคมตัด2
    ช่วงอัตราป้อน0.05-0.30 mm/rev
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้A16Q-GGER/L 0313-04, A20R-GGFR/L 0313-04

     

    ขนาด

    รหัสสินค้าCW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)INSL (mm)RE (mm)ชิปเบรกเกอร์เกรด
    LCMF 031304-CM-04:T83303.00±0.0512.60.4CMT8330

    ค่าเริ่มต้นสำหรับการตัด (T8330, CM)

    กลุ่มวัสดุ ISOความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)
    P – เหล็กกล้า1300.11
    M – สเตนเลส750.10
    K – เหล็กหล่อ1200.11

    ช่วงอัตราป้อนที่แนะนำคือ 0.05-0.30 mm/rev ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุกลุ่ม ISO N, S และ H

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน เมื่อมองจากด้านบนจะเป็นแท่งยาวแคบ และมีชิปเบรกเกอร์ CM ขึ้นรูปไว้บนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัดแต่ละด้าน

    • ความกว้างคมตัด CW: 3 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • ความยาวเม็ดมีด INSL: 12.6 mm
    • รัศมีมุม RE: 0.4 mm ที่มุมทั้งสองข้างของคมตัดแต่ละด้าน
    • มุมหลบ: 7°
    • คมตัดหลัก: มุมนำแบบเป็นกลาง คมตัดแบบลบคมมน

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด LCMF 13 ให้เหมาะสม

    • ตรวจสอบด้ามมีดก่อน บาร์ที่มีท้าย -04 (A16Q-GGER/L 0313-04, A20R-GGFR/L 0313-04) ใช้เม็ดมีดรุ่น -04 เช่นรุ่นนี้ ส่วนด้ามมีด GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313 ใช้เม็ดมีดมาตรฐาน LCMF 031304-CM
    • เลือกบาร์ตามขนาดรูใน บาร์ A16Q ใช้กับรูในตั้งแต่ Ø16 mm และร่องลึกได้สูงสุด 3 mm ส่วนบาร์ A20R ใช้กับรูในตั้งแต่ Ø20 mm และร่องลึกได้สูงสุด 4.5 mm
    • เลือกรูปทรงคมตัดตามลักษณะงาน CM เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงร่อง และ F เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง ส่วน MP มีรัศมีเต็มและใช้สำหรับงานกลึงปอกตามยาวและกลึงขึ้นรูปตามแบบ ทั้ง F และ MP มีรุ่น -04 ให้เลือกด้วย
    • ปรับความเร็วตัดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า (P) เริ่มที่ 130 m/min และเหล็กหล่อ (K) ที่ 120 m/min ส่วนสเตนเลส (M) เริ่มต่ำกว่ามากที่ 75 m/min
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
    เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและกลึงร่อง_LCMF 13-CM | DORMER | MISUMI ประเทศไทย