บาร์คว้านสำหรับเซาะร่อง - มือขวา_GG.(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
บาร์คว้านสำหรับเซาะร่อง มือขวา Pramet A16Q-GGER 0313 สำหรับงานเซาะร่องภายใน ออกแบบมาสำหรับเม็ดมีด LCM. 0313.. ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm ตัวบาร์ทำจากเหล็กกล้า มีระบบหล่อเย็นผ่านภายใน เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm และความยาวเครื่องมือ 180 mm สำหรับเซาะร่องลึกได้ถึง 3 mm ในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16 mm
การกำหนดรหัส
- รหัส ISO: A16Q-GGER0313
- รหัสสั่งซื้อ ANSI: A16Q-GGER 0313
- หมายเลข EDP: 6758153
- หมายเลข EAN: 3603602934994
การใช้งานที่แนะนำ
- งานหลัก: เซาะร่องภายในแล้วขยายร่องต่อ
- งานเก็บผิวละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานตัดปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานหยาบ: การใช้งานหลัก
- สภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก; สภาวะการทำงานที่ไม่มั่นคงสูง: ใช้งานได้
ชิ้นส่วนที่ให้มาด้วย
- สกรูยึด: SR 85011-T15P
- ประแจ: FLAG T15P
ข้อควรทราบในการใช้งาน
- เม็ดมีดจำหน่ายแยก ให้ใช้เม็ดมีดเซาะร่อง LCM. 0313.. ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารูมีเส้นผ่านศูนย์กลางอย่างน้อย 16 mm และความลึกร่องที่ต้องการไม่เกิน 3 mm
- ใช้ระบบหล่อเย็นผ่านภายในเพื่อระบายความร้อนที่คมตัดและชะล้างเศษออกจากรู
- ตั้งระยะยื่นของบาร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่ชิ้นงานอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- เลือกเกรดและรูปทรงของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน
Pramet A16Q-GGER 0313 คือบาร์คว้านสำหรับเซาะร่องภายในแบบมือขวา จากกลุ่มผลิตภัณฑ์ GG.(RL) INT ของ Dormer Pramet ในตระกูล LCM. 13 ใช้การยึดแบบแคลมป์ด้านบน (System G) จับเม็ดมีดแบบคมเดียวหรือสองคม ยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 3 mm (รหัส LCM. 0313..) โดยติดตั้งเม็ดมีดตั้งฉากกับด้าม
บาร์คว้านสำหรับเซาะร่องรุ่นนี้ใช้สำหรับงานเซาะร่องภายในและงานกลึงภายใน รวมถึงการเซาะร่องแล้วขยายร่องต่อในหลายทิศทาง ตัวบาร์ผ่านกรรมวิธีที่ช่วยยืดอายุการใช้งาน และมีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวบาร์ไปยังบริเวณตัดเฉือน
คุณสมบัติเด่น
- ระบบยึดเม็ดมีดแบบแคลมป์ด้านบน System G พร้อมสกรูยึด SR 85011-T15P
- เม็ดมีดตั้งฉากกับด้าม รองรับความลึกเซาะร่องสูงสุด 3 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm ความยาวเครื่องมือ 180 mm และความยาวส่วนหัว 25 mm
- ระบบหล่อเย็นผ่านภายในช่วยระบายความร้อนและไล่เศษ
- เหมาะเป็นหลักสำหรับงานเก็บผิวละเอียด งานตัดปานกลาง และงานหยาบ
- เหมาะกับสภาวะการทำงานทั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคง และสามารถใช้ในสภาวะที่ไม่มั่นคงสูงได้
การใช้งาน
- เซาะร่องภายในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 16 mm
- เซาะร่องภายในแล้วขยายร่องต่อ
- งานกลึงภายในบนเครื่องกลึง
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| รหัสสินค้า | A16Q-GGER 0313 |
| หมายเลข EDP | 6758153 |
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านสำหรับเซาะร่องภายใน |
| ตระกูลสินค้า | GG.(RL) INT, ตระกูล LCM. 13 |
| ทิศทางมือ | มือขวา |
| ระบบยึด | System G, แคลมป์ด้านบน |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0313.., ยาว 12.6 mm, แบบคมเดียวหรือสองคม |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) | 16 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS) | 16 mm |
| ความยาวเครื่องมือ (LF) | 180 mm |
| วัสดุตัวบาร์ | เหล็กกล้า |
| น้ำหล่อเย็น | หล่อเย็นผ่านภายใน |
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | ทิศทางมือ | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม DCON MS (mm) | ความยาวเครื่องมือ LF (mm) | ความยาวส่วนหัว LH (mm) | ความสูงด้าม H (mm) | ความกว้างด้าม B (mm) | น้ำหนักสุทธิ (g) | เม็ดมีด | สกรูยึด | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A16Q-GGER 0313 | 6758153 | ขวา | 3 | 3 | 16 | 16 | 180 | 25 | 15 | 15.5 | 255 | LCM. 0313.. | SR 85011-T15P | FLAG T15P |
บาร์คว้านสำหรับเซาะร่องทำจากเหล็กกล้าแบบด้ามกลม มีบ่าวางเม็ดมีดแบบแคลมป์ด้านบนสำหรับมือขวาอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดวางตั้งฉากกับแกนของบาร์
- เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (DCON MS): 16 mm
- ความสูงด้าม (H): 15 mm; ความกว้างด้าม (B): 15.5 mm
- ความยาวเครื่องมือ (LF): 180 mm
- ความยาวส่วนหัว (LH): 25 mm
- บ่าวางเม็ดมีด: LCM. 0313.. ความกว้างคมตัด (CW) 3 mm
- ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 3 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN): 16 mm
- ช่องน้ำหล่อเย็นผ่านภายในตัวบาร์
การเลือกบาร์คว้านสำหรับเซาะร่องภายในแบบมือขวาสำหรับเม็ดมีด LCM. 0313..
เลือกบาร์จากขนาดรูที่เล็กที่สุดที่ต้องการคว้านและความลึกร่องที่ต้องการ ด้ามที่ใหญ่ขึ้นให้ความแข็งแกร่งมากกว่าและเซาะร่องได้ลึกกว่า
| รหัสสินค้า | เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (mm) | ความลึกเซาะร่องสูงสุด (mm) | ความยาวเครื่องมือ (mm) | ความยาวส่วนหัว (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| A16Q-GGER 0313 | 16 | 16 | 3 | 180 | 25 |
| A20R-GGFR 0313 | 20 | 20 | 4.5 | 200 | 30 |
| A25S-GGHR 0313 | 25 | 25 | 6.5 | 250 | 40 |
มือขวาหรือมือซ้าย
เลือกทิศทางมือให้เหมาะกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องกลึง รุ่นมือซ้ายของบาร์นี้คือ A16Q-GGEL 0313 (EDP 6758154)
วัสดุชิ้นงาน
บาร์นี้ใช้งานได้กับเหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อ สเตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะนอกกลุ่มเหล็ก ควรเลือกเกรดและรูปทรงของเม็ดมีด LCM. 0313.. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
วิธีอ่านรหัสสินค้า
- A: บาร์เหล็กกล้าที่มีช่องหล่อเย็นภายใน
- 16: เส้นผ่านศูนย์กลางด้าม 16 mm
- Q: ความยาวเครื่องมือ 180 mm
- R: มือขวา
- 0313: สำหรับเม็ดมีด LCM. 0313.. ความกว้างคมตัด 3 mm