บาร์คว้านเซาะร่อง - มือซ้าย_GG.(RL) INT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Pramet A16Q-GGEL 0313 คือบาร์คว้านเซาะร่องภายในแบบแคลมป์ด้านบน รุ่นมือซ้าย (ซีรีส์ GG.(RL) INT) จาก Dormer Pramet ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. ความกว้างการตัด 3 mm มีก้านเหล็ก Ø16 mm พร้อมรูหล่อเย็นภายใน ความยาว 180 mm ความลึกร่องสูงสุด 3 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด Ø16 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet แบรนด์เครื่องมือแบบเม็ดมีด: Pramet
- หมวดสินค้า: งานกลึง งานเซาะร่องและตัดขาด แบบภายใน กลุ่ม LCM. 13 ซีรีส์ GG.(RL) INT
- การใช้งานหลัก: เซาะร่องภายในแล้วขยายความกว้างร่องในขั้นตอนถัดไป
- ช่วงงานตัด: งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) งานปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานหยาบ
ความหมายของรหัส (ระบบรหัส ISO ของ Pramet)
- A: ก้านเหล็กพร้อมรูหล่อเย็นภายใน
- 16: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 16 mm
- Q: ความยาวเครื่องมือ 180 mm
- G G: ระบบจับยึด G และมุมคมตัด 0° (เม็ดมีดตั้งฉากกับก้าน)
- E: ความลึกการตัดสูงสุด 1.0 × CW
- L: รุ่นมือซ้าย
- 0313: ขนาดเม็ดมีด ความกว้างการตัด 3.0 mm
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. ส่วนเม็ดมีดที่มีรหัสต่อท้าย -04 (LCM. 0313…..-04) ใช้สำหรับบาร์คว้านเซาะร่องรุ่น A16Q-GGEL 0313-04
- ขันสกรูยึด SR 85011-T15P ด้วยแรงบิด 5.0 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T15P
- ตรวจสอบว่ารูมีขนาดอย่างน้อย Ø16 mm และความลึกร่องไม่เกิน 3 mm
- จ่ายสารหล่อเย็นผ่านช่องภายในเพื่อช่วยระบายเศษตัดออกจากรู
- ตั้งระยะยื่นของบาร์ให้สั้นที่สุดเท่าที่ชิ้นงานอนุญาตเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- เลือกบาร์มือซ้ายหรือมือขวาให้สอดคล้องกับการติดตั้งบนเครื่องกลึงและทิศทางการหมุนของสปินเดิล
บาร์คว้านเซาะร่อง มือซ้าย Pramet A16Q-GGEL 0313
A16Q-GGEL 0313 (รหัสสินค้า 6758154) คือบาร์คว้านเซาะร่องภายในรุ่นมือซ้ายในกลุ่ม Pramet GG.(RL) INT จาก Dormer Pramet เป็นบาร์คว้านเซาะร่องแบบแคลมป์ด้านบนสำหรับจับยึดเม็ดมีดแบบคมคู่หรือคมเดี่ยว ยาว 12.6 mm ความกว้างการตัด 3 mm (รหัส LCM. 0313..) โดยเม็ดมีดวางตั้งฉากกับก้าน
ตัวบาร์ใช้ก้านเหล็ก Ø16 mm ความยาวเครื่องมือ 180 mm เซาะร่องได้ลึกสูงสุด 3 mm และใช้งานในรูตั้งแต่ Ø16 mm จึงเหมาะสำหรับงานเซาะร่องภายในและงานกลึงภายใน
คุณสมบัติเด่น
- ร่องรับเม็ดมีดแบบแคลมป์ด้านบน System G สำหรับเม็ดมีด LCM. 0313..
- รุ่นมือซ้าย โดยรุ่นมือขวาที่สมมาตรกันคือ A16Q-GGER 0313
- มีระบบจ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายในก้าน
- ตัวบาร์ทำจากเหล็กที่ผ่านการปรับสภาพเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- เหมาะกับงานเซาะร่องภายในและงานกลึงหลายทิศทาง
- ใช้งานหลักได้ทั้งงานเก็บผิว งานปานกลาง และงานหยาบ
- ใช้งานหลักในสภาวะการตัดที่มั่นคงและไม่มั่นคง และใช้งานได้ในสภาวะที่ไม่มั่นคงมาก
การใช้งานทั่วไป
- เซาะร่องและร่องเว้าภายในรูตั้งแต่ Ø16 mm
- เซาะร่องภายในแล้วขยายความกว้างร่องในขั้นตอนถัดไป
- กลึงปอกตามยาวและกลึงขึ้นรูปภายในด้วยเม็ดมีด LCM. 0313.. ที่มีรูปทรงคมตัดเหมาะสม
| รายการ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
| ซีรีส์ | GG.(RL) INT |
| รุ่น | A16Q-GGEL 0313 |
| รหัสสินค้าของผู้ผลิต | 6758154 |
| ประเภทเครื่องมือ | บาร์คว้านเซาะร่องภายใน แบบแคลมป์ด้านบน |
| ทิศทาง | มือซ้าย (L) |
| ระบบจับยึด | System G |
| กลุ่มเม็ดมีด | LCM. 0313.. (แบบคมคู่หรือคมเดี่ยว ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm) |
| ความกว้างการตัด (CW) | 3.00 mm |
| ความลึกร่องสูงสุด (CDX) | 3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด (DMIN) | 16 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (DCON MS) | 16 mm |
| ความยาวเครื่องมือ (LF) | 180 mm |
| วัสดุตัวบาร์ | เหล็ก ผ่านการปรับสภาพ |
| สารหล่อเย็น | จ่ายสารหล่อเย็นผ่านภายใน |
| ประเทศผู้ผลิต | สาธารณรัฐเช็ก |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | A16Q-GGEL 0313 |
|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน (จุดต่อ) | DCON MS | 16 mm |
| ความสูงใช้งาน | HF | 7.5 mm |
| ความสูงก้าน | H | 15 mm |
| ความกว้างก้าน | B | 15.5 mm |
| ความยาวใช้งาน | LF | 180 mm |
| ความยาวหัว | LH | 25 mm |
| ความกว้างการตัด | CW | 3.00 mm |
| ความลึกการตัดสูงสุด | CDX | 3 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด | DMIN | 16 mm |
| ระบบหล่อเย็นภายใน | – | มี |
| น้ำหนัก | – | 0.29 kg |
| กลุ่มเม็ดมีด | – | LCM. 0313.. |
| สกรูยึด | – | SR 85011-T15P (M 5 ยาว 9 mm แรงบิด 5.0 Nm) |
| ประแจ | – | FLAG T15P |
บาร์คว้านเซาะร่องภายในแบบก้านกลม รุ่นมือซ้าย ก้านเหล็กทรงกระบอกมีหัวเซาะร่องอยู่ที่ปลายด้านหน้า โดยแคลมป์ด้านบนที่ขันยึดด้วยสกรูจะจับเม็ดมีด LCM. 0313.. ให้ตั้งฉากกับแกนของก้าน และมีช่องทางสารหล่อเย็นวิ่งผ่านภายในก้านไปยังหัว
- เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS: 16 mm (ความสูงก้าน H: 15 mm ความกว้างก้าน B: 15.5 mm)
- ความยาวใช้งาน LF: 180 mm
- ความยาวหัว LH: 25 mm
- ความสูงใช้งาน HF: 7.5 mm
- ความกว้างการตัด CW: 3.00 mm
- ความลึกร่องสูงสุด CDX: 3 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN: 16 mm
การเลือกบาร์คว้านเซาะร่องมือซ้าย GG.(RL) INT ตามขนาดรู
ในซีรีส์ GG.(RL) INT ขนาดก้านและความลึกร่องจะเพิ่มขึ้นตามขนาดรู ควรเลือกบาร์ที่ใหญ่ที่สุดที่ใส่ในรูได้เพื่อความแข็งแรงสูงสุด
| รุ่น | ก้าน DCON MS (mm) | รูต่ำสุด DMIN (mm) | ความกว้าง CW (mm) | ลึกสูงสุด CDX (mm) | ความยาว LF (mm) | กลุ่มเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A16Q-GGEL 0313 | 16 | 16 | 3.00 | 3 | 180 | LCM. 0313.. |
| A20R-GGFL 0313 | 20 | 20 | 3.00 | 4.5 | 200 | LCM. 0313.. |
| A25S-GGHL 0313 | 25 | 25 | 3.00 | 6.5 | 250 | LCM. 0313.. |
| A25S-GGFL 0413 | 25 | 25 | 4.00 | 6.5 | 250 | LCM. 0413.. |
| A32T-GGHL 0413 | 32 | 32 | 4.00 | 9.5 | 300 | LCM. 0413.. |
การเลือกรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด LCM. 0313
ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อก Pramet สำหรับเกรด T8330 (เคลือบ PVD) ความเร็วตัด vc หน่วย m/min และอัตราป้อน f หน่วย mm/rev สำหรับเหล็ก (P) สแตนเลส (M) และเหล็กหล่อ (K)
| เม็ดมีด | การใช้งานหลัก | RE (mm) | P: vc / f | M: vc / f | K: vc / f |
|---|---|---|---|---|---|
| LCMF 031304-CM | ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่อง | 0.4 | 130 / 0.11 | 75 / 0.10 | 120 / 0.11 |
| LCMF 031302-F | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง | 0.2 | 195 / 0.10 | 115 / 0.09 | 185 / 0.10 |
| LCMF 031304-F | ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง | 0.4 | 185 / 0.13 | 110 / 0.12 | 175 / 0.13 |
| LCMF 0313MO-MP | กลึงปอกตามยาวและกลึงขึ้นรูปตามแบบ (รัศมีเต็ม) | 1.5 | 190 / 0.30 | 110 / 0.27 | 180 / 0.30 |
| LCMR 031304-F | เซาะร่องและกลึง งานละเอียดและงานเก็บผิว | 0.4 | 185 / 0.13 | 110 / 0.12 | 175 / 0.13 |
| LCMR 0313MO-MP | กลึงปอกตามยาวและกลึงขึ้นรูปตามแบบ | 1.5 | 190 / 0.30 | 110 / 0.27 | 180 / 0.30 |
ต้องการทิศทางตรงข้ามใช่ไหม? A16Q-GGER 0313 คือรุ่นมือขวาที่มีขนาดเท่ากัน รายการเม็ดมีดและข้อมูลการตัดอาจมีการปรับปรุง โปรดตรวจสอบกับแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุด