ด้ามมีดเซาะร่องในสำหรับเม็ดมีด GL_GLAG (RL) INT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดเซาะร่องในจาก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด GL แบบสองคม ก้านเหล็กทรงกลมพร้อมระบบหล่อเย็นภายใน และบ่ารองเม็ดมีดกับใบเบลดแบบเสริมความแข็งแรงเพื่อความมั่นคงของกระบวนการ มีทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย ขนาดก้าน 25, 32 และ 40 mm สำหรับเม็ดมีด GL2 ถึง GL4 ใช้กับรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 32 mm

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องใน: การใช้งานหลัก
    • งานเซาะร่องในแล้วขยายร่องต่อ: การใช้งานหลัก
    • งานเซาะร่องตื้นแนวรัศมีและงานตัดขาดท่อ: ใช้งานได้
    • รองรับงานเก็บผิวละเอียด งานกึ่งหยาบ และงานหยาบ เหมาะกับสภาพการตัดทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพงานหนัก

    ความหมายของรหัสสินค้า (ตัวอย่าง GL2-A25QGL-06-32)

    • GL: กลุ่มเครื่องมือ
    • 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด
    • A: ก้านเหล็กพร้อมระบบหล่อเย็นภายใน
    • 25: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS (mm)
    • Q: ความยาวใช้งาน LF (Q = 180 mm, S = 250 mm, T = 300 mm)
    • G: รูปทรงด้าม (มุมเข้าตัด)
    • L: ทิศทางการตัด (R = ขวา, L = ซ้าย)
    • 06: ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)
    • 32: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN (mm)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • งานเซาะร่องในให้ใช้เฉพาะเม็ดมีดร่องหักเศษ GM และ MM ซึ่งทำให้ได้เศษตัดสั้นตามต้องการ
    • เพื่อลดการสั่นสะเทือน ให้เลือกด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นกับค่า CDX น้อยที่สุด
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นให้เพียงพอตรงไปที่คมตัด เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่ารองเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ
    • งานทำร่องก้นเรียบให้ใช้เม็ดมีด GM และเลื่อนด้ามระหว่างแต่ละรอบตัดไม่เกินความกว้างเม็ดมีดลบด้วยรัศมีมุม 2 เท่า
    • งานกลึงตามแบบด้วยเม็ดมีดร่องหักเศษ MM ความลึกตัดสูงสุดคือ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด
    • ขันสกรูยึดเม็ดมีด US 5015-T20P ด้วยแรงบิด 5.0 Nm โดยใช้ประแจ LK T20P

     

    ซีรีส์ Dormer Pramet GLAG (RL) INT คือด้ามมีดเซาะร่องในสำหรับระบบเม็ดมีดเซาะร่องแบบสองคม Pramet GL โดยผสานก้านเหล็กทรงกลมที่มีระบบหล่อเย็นภายในเข้ากับบ่ารองเม็ดมีดและใบเบลดแบบเสริมความแข็งแรง ให้ความมั่นคงสูงและความปลอดภัยของกระบวนการ พร้อมความเที่ยงตรงสูงแม้ใช้ความเร็วตัดสูง ตัวด้ามผ่านการปรับสภาพผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน

    ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องใน งานกลึงในและงานกลึงขึ้นรูป เส้นผ่านศูนย์กลางรูเล็กที่สุดที่ทำงานได้คือ 32 mm ทำให้ซีรีส์นี้เหมาะกับงานในรูได้หลากหลาย

    คุณสมบัติเด่น

    • มีทั้งรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
    • เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน 25, 32 และ 40 mm ความยาวใช้งาน 180, 250 และ 300 mm
    • ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2, GL3 และ GL4 สำหรับความกว้างตัด 2.00, 3.00 และ 4.00 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX ตั้งแต่ 6 ถึง 20 mm
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นผ่านภายในก้าน
    • ช่องใส่เม็ดมีด GL รองรับเม็ดมีดทั้งรูปทรง GM และ MM สำหรับงานเซาะร่อง งานขยายร่อง และงานกลึงตามแบบ

    GL2-A25QGL-06-32

    ด้ามมีดเซาะร่องในรุ่นมือซ้าย ก้าน 25 mm ความยาวใช้งาน 180 mm ช่องใส่เม็ดมีด GL2 สำหรับร่องกว้าง 2.00 mm ลึกได้ถึง 6 mm ในรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm ขึ้นไป

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์GLAG (RL) INT
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดเซาะร่องใน (แบบบาร์ก้านกลม) สำหรับเม็ดมีด GL แบบสองคม
    ทิศทางการตัดมือขวา (R) และมือซ้าย (L)
    ก้านก้านเหล็กทรงกลมพร้อมระบบหล่อเย็นภายใน DCON MS 25, 32 และ 40 mm
    ขนาดช่องใส่เม็ดมีดGL2, GL3, GL4
    ความกว้างตัด CW2.00, 3.00 และ 4.00 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX6 ถึง 20 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN32 ถึง 62 mm
    ความยาวใช้งาน LF180, 250 และ 300 mm
    รูปทรงเม็ดมีดที่ใช้ได้GM และ MM
    การจับยึดระบบ System G สกรูยึดเม็ดมีด US 5015-T20P (5.0 Nm) ประแจ LK T20P
    ตัวด้ามบ่ารองเม็ดมีดและใบเบลดเสริมความแข็งแรง ผ่านการปรับสภาพผิว

    GL2-A25QGL-06-32

    ทิศทางการตัดมือซ้าย (L)
    ขนาดช่องใส่เม็ดมีดGL2
    เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน DCON MS25 mm
    ความสูงก้าน H23 mm
    ความกว้างใช้งาน WF18.5 mm
    ความยาวใช้งาน LF180 mm
    ความยาวส่วนหัว LH41.2 mm
    ความกว้างตัด CW2.00 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX6 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด DMIN32 mm
    เม็ดมีดที่ใช้ได้GL2-GM และ GL2-MM
    น้ำหนักสุทธิ570 g
    หมายเลข EDP8461667

     

    รหัสมือขวารหัสมือซ้ายDCON MS (mm)H (mm)WF (mm)LF (mm)LH (mm)CW (mm)CDX (mm)DMIN (mm)เม็ดมีดที่ใช้ได้
    GL2-A25QGR-06-32GL2-A25QGL-06-32252318.518041.22.00632GL2-GM และ GL2-MM
    GL2-A25QGR-10-38GL2-A25QGL-10-38252322.518041.22.001038GL2-GM และ GL2-MM
    GL3-A25QGR-06-32GL3-A25QGL-06-32252318.518042.03.00632GL3-GM และ GL3-MM
    GL3-A25QGR-12-38GL3-A25QGL-12-38252324.518042.03.001238GL3-GM และ GL3-MM
    GL4-A25QGR-06-40GL4-A25QGL-06-40252318.618043.04.00640GL4-GM และ GL4-MM
    GL4-A25QGR-12-40GL4-A25QGL-12-40252324.618043.04.001240GL4-GM และ GL4-MM
    GL2-A32SGR-06-40GL2-A32SGL-06-4032302225051.22.00640GL2-GM และ GL2-MM
    GL2-A32SGR-10-45GL2-A32SGL-10-4532302625051.22.001045GL2-GM และ GL2-MM
    GL3-A32SGR-06-40GL3-A32SGL-06-4032302225052.03.00640GL3-GM และ GL3-MM
    GL3-A32SGR-12-45GL3-A32SGL-12-4532302825052.03.001245GL3-GM และ GL3-MM
    GL4-A32SGR-06-40GL4-A32SGL-06-40323022.125053.04.00640GL4-GM และ GL4-MM
    GL4-A32SGR-12-45GL4-A32SGL-12-45323028.125053.04.001245GL4-GM และ GL4-MM
    GL3-A40TGR-12-54GL3-A40TGL-12-5440383230052.03.001254GL3-GM และ GL3-MM
    GL4-A40TGR-12-56GL4-A40TGL-12-56403832.130053.04.001256GL4-GM และ GL4-MM
    GL4-A40TGR-20-62GL4-A40TGL-20-62403840.130053.04.002062GL4-GM และ GL4-MM

    ด้ามทุกรุ่นในซีรีส์มีระบบหล่อเย็นภายใน สกรูยึดเม็ดมีด US 5015-T20P (5.0 Nm) ประแจ LK T20P

     

    ด้ามมีดเซาะร่องในแบบก้านกลมสำหรับเม็ดมีด GL แบบสองคม ก้านเหล็กทรงกระบอก (เส้นผ่านศูนย์กลาง DCON MS) มีผิวเรียบบนก้านซึ่งกำหนดความสูงก้าน H และมีช่องจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน ส่วนหัวเซาะร่องแบบเสริมความแข็งแรงที่ปลายด้ามใช้จับเม็ดมีด GL โดยยึดด้วยสกรู US 5015-T20P และคมตัดยื่นออกทางด้านข้างพ้นแนวก้าน

    สัญลักษณ์ขนาด

    • DCON MS: เส้นผ่านศูนย์กลางก้าน
    • H: ความสูงก้าน
    • WF: ความกว้างใช้งาน คือระยะจากแกนก้านถึงคมตัด
    • LF: ความยาวใช้งาน
    • LH: ความยาวส่วนหัว
    • CW: ความกว้างตัด
    • CDX: ความลึกตัดสูงสุด
    • DMIN: เส้นผ่านศูนย์กลางรูต่ำสุด

    GL2-A25QGL-06-32

    ขนาด: DCON MS 25 mm, H 23 mm, WF 18.5 mm, LF 180 mm, LH 41.2 mm, CW 2.00 mm, CDX 6 mm, DMIN 32 mm ส่วนรุ่นมือขวา GL2-A25QGR-06-32 มีขนาดเท่ากันทุกค่า

     

    วิธีเลือกรุ่นให้เหมาะกับงาน

    • ความกว้างร่อง: ใช้ช่องใส่เม็ดมีด GL2 สำหรับ CW 2.00 mm, GL3 สำหรับ 3.00 mm และ GL4 สำหรับ 4.00 mm
    • ขนาดรู: รูงานต้องมีขนาดไม่ต่ำกว่าค่า DMIN ของด้าม (32 ถึง 62 mm ในซีรีส์นี้)
    • ความลึกร่อง: เลือกค่า CDX ที่น้อยที่สุดที่ยังได้ความลึกตามต้องการ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ทิศทางการตัด: เลือก R หรือ L ให้สอดคล้องกับการตั้งเครื่องและทิศทางการหมุนของสปินเดิล

    รูปทรงเม็ดมีด

    • GM: รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงปอกตามแนวยาว ใช้ได้ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบกระแทก
    • MM: รูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงตามแบบและงานกลึงปอกตามแนวยาว ใช้ได้ทั้งการตัดต่อเนื่องและการตัดแบบกระแทก

    เกรดเม็ดมีด

    • G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดระดับซับไมครอนเคลือบ PVD เป็นเกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานตัดขาด ให้ความน่าเชื่อถือสูงเป็นพิเศษ ช่วงการใช้งาน P25–P40, M20–M35, K20–K40, N15–N30, S15–S25
    • T7325: เกรดเคลือบ MT-CVD บนเนื้อวัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ (FGM) เป็นหนึ่งในเกรดงานกลึงที่อเนกประสงค์ที่สุดและปรับให้เหมาะกับสแตนเลสเป็นพิเศษ ช่วงการใช้งาน P15–P35, M10–M25, K15–K25, S10–S25

    ค่าตัดเริ่มต้นที่แนะนำ เกรด G8330 (vc m/min / f mm/rev)

    เม็ดมีดRE (mm)P (เหล็กกล้า)M (สแตนเลส)K (เหล็กหล่อ)S (โลหะผสมทนความร้อน, ไทเทเนียม)
    GL2-D200M02-GM:G83300.2190 / 0.10110 / 0.09180 / 0.1045 / 0.08
    GL3-D300M02-GM:G83300.2150 / 0.2090 / 0.18140 / 0.2035 / 0.14
    GL3-D300M04-GM:G83300.4160 / 0.2095 / 0.18150 / 0.2040 / 0.14
    GL4-D400M04-GM:G83300.4150 / 0.2590 / 0.23140 / 0.2535 / 0.18
    GL4-D400M08-GM:G83300.8180 / 0.25105 / 0.23170 / 0.2545 / 0.18
    GL2-D200MMO-MM:G83301.0250 / 0.10150 / 0.09235 / 0.1060 / 0.08
    GL3-D300MMO-MM:G83301.5210 / 0.20125 / 0.18195 / 0.2050 / 0.14
    GL4-D400MMO-MM:G83302.0220 / 0.20130 / 0.18205 / 0.2055 / 0.14

    ค่าดังกล่าวเป็นค่าเริ่มต้นที่ผู้ผลิตแนะนำ ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งงาน และชิ้นงาน
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
    ด้ามมีดเซาะร่องในสำหรับเม็ดมีด GL_GLAG (RL) INT | DORMER | MISUMI ประเทศไทย