เม็ดมีดกลึงโปรไฟล์และกลึงปอกแบบสองด้าน_GL. D-MM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงโปรไฟล์และกลึงปอกแบบสองด้าน ซีรีส์ Pramet GL. D-MM จาก Dormer Pramet มีความกว้างคมตัด 2.00 mm คมตัดทรงรัศมีเต็ม (RE 1.0 mm) และร่องหักเศษ MM ส่วนเกรด G8330 เป็นคาร์ไบด์เนื้อละเอียดระดับซับไมครอนเคลือบผิว PVD สำหรับงานกลึงโปรไฟล์ กลึงปอกตามแนวแกน และเซาะร่อง ในเหล็กกล้า สแตนเลส เหล็กหล่อ และโลหะผสมทนความร้อน

    ความหมายของรหัส – GL2-D200MMO-MM:G8330

    GLกลุ่มเครื่องมือ: ระบบตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL
    2ขนาดช่องจับเม็ดมีด GL2
    Dคมตัดสองคม (แบบสองปลาย)
    200ความกว้างคมตัด CW 2.00 mm
    Mรูปแบบคมตัด: ขึ้นรูปด้วยการอัดโดยตรง
    MOรูปทรงกลม RE = CW/2
    MMรหัสร่องหักเศษ
    G8330เกรดวัสดุคมตัด

    เกรด G8330

    เกรดเคลือบผิว PVD อเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด บนวัสดุฐาน WC-Co เนื้อละเอียดระดับซับไมครอน Dormer Pramet ระบุว่าเกรดนี้มีความน่าเชื่อถือและความอเนกประสงค์สูงเป็นพิเศษ และพัฒนาให้เหมาะกับสภาวะการตัดของวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่ ช่วงการใช้งานตาม ISO: P25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เมื่อกลึงตามแบบด้วยร่องหักเศษ MM ให้ใช้ความลึกในการตัดไม่เกิน 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูปทรงคมตัดกลม
    • เลือกด้ามมีดที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ ระยะยื่นสั้นที่สุด และความลึกตัดสูงสุด (CDX) น้อยที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เพื่อลดการสั่นและการโก่งตัวของเครื่องมือ โดยเฉพาะในงานกลึงปอกตามแนวแกน
    • ฉีดสารหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณเพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่ารองเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งาน
    • สำหรับงานเซาะร่องภายใน กลึงปาดหน้า และกลึงโปรไฟล์ที่หน้างาน Dormer Pramet แนะนำให้ใช้เฉพาะร่องหักเศษ GM และ MM เนื่องจากทั้งสองแบบให้เศษสั้น
    • สำหรับร่องที่ต้องการก้นเรียบหรือผิวรองรับที่เรียบ ให้ใช้เม็ดมีด GL ที่มีร่องหักเศษ GM แทนคมตัดกลม MM
    • ค่าการตัดที่ผู้ผลิตระบุเป็นค่าเริ่มต้น สามารถใช้แอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet คำนวณเพิ่มเติมได้

    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ (ช่องจับ GL2)

    ด้ามมีดเซาะร่องและกลึงภายนอก GLSF(RL) EXT-G เช่น GL2-S2020KFR-10, GL2-S2020KFL-10, GL2-S2525MFR-10, GL2-S2525MFL-10 และบาร์เซาะร่องภายใน GLAG(RL) INT เช่น GL2-A25QGR-06-32, GL2-A25QGR-10-38, GL2-A32SGR-06-40, GL2-A32SGR-10-45 รวมถึงรุ่นมือซ้าย โปรดตรวจสอบความเข้ากันได้ของด้ามมีดในแคตตาล็อก Dormer Pramet ฉบับล่าสุดก่อนสั่งซื้อ

     

    GL2-D200MMO-MM:G8330 คือเม็ดมีดกลึงโปรไฟล์และกลึงปอกแบบสองด้านในระบบเม็ดมีดเซาะร่อง Pramet GL ของ Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดแบบสองปลายยาว 25.0 mm มีคมตัดทรงรัศมีเต็มสองคม ความกว้างคมตัด 2.00 mm เม็ดมีดเพียงเม็ดเดียวจึงใช้ได้ทั้งเซาะร่อง กลึงโปรไฟล์ และกลึงปอกตามแนวแกนโดยไม่ต้องเปลี่ยนมีด

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัด MM แบบรัศมีเต็ม (คมตัดกลม) ออกแบบให้เป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงโปรไฟล์และกลึงปอกตามแนวแกน ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทกเป็นช่วง
    • ขอบคมแบบ T-land มุมบวก ช่วยให้แรงตัดต่ำและลดความเสี่ยงของการพอกติดที่คมตัด จึงยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีด
    • เกรด G8330: เกรดอเนกประสงค์ คาร์ไบด์เนื้อละเอียดระดับซับไมครอนเคลือบผิว PVD ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเม็ดมีดเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL มีความแข็งและความเหนียวที่สมดุล รองรับความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง
    • มีคมตัดสองคมต่อเม็ด ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
    • ใส่ได้กับช่องจับเม็ดมีด GL2 ของด้ามมีดเซาะร่องและกลึงภายนอก และบาร์เซาะร่องภายในของ Pramet

    งานที่เหมาะสม

    • กลึงตามแบบและกลึงโปรไฟล์ของเส้นขอบ รัศมี และร่องก้นโค้ง
    • กลึงปอกตามแนวแกนและขยายความกว้างของร่องหลังการเซาะร่องในแนวรัศมี
    • กลึงหยาบและกลึงละเอียดเส้นโปรไฟล์ด้วยคมตัดกลม
    • เซาะร่อง กลึง และกลึงโปรไฟล์ภายในรู ร่วมกับบาร์เซาะร่อง GL2 ที่เหมาะสม

    วัสดุชิ้นงาน: เหล็กกล้า (P) สแตนเลส (M) เหล็กหล่อ (K) และโลหะผสมทนความร้อนสูงกับโลหะผสมไทเทเนียม (S)

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รหัสสินค้าGL2-D200MMO-MM:G8330
    หมายเลขวัสดุของผู้ผลิต8023060
    ระบบ / ขนาดเม็ดมีดGL / GL2
    รูปแบบเม็ดมีดGL. D – แบบสองปลาย มีคมตัดสองคม ขึ้นรูปด้วยการอัดโดยตรง
    ร่องหักเศษMM – รูปทรงรัศมีเต็ม (คมตัดกลม)
    ความกว้างคมตัด (CW)2.00 mm (พิกัดความเผื่อ -0.05 / +0.05 mm)
    รัศมีมุม (RE)1.0 mm (RE = CW/2)
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)25.0 mm
    ทิศทางคมตัดกลาง ใช้ได้ทั้งสองทิศทาง
    เกรดG8330
    วัสดุฐานคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดระดับซับไมครอน
    การเคลือบผิวPVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25
    ลักษณะงานกลึงโปรไฟล์ กลึงปอกตามแนวแกน เซาะร่อง
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก (CZ)

     

    เม็ดมีดซีรีส์ GL. D-MM เกรด G8330: ขนาดและค่าความลึกในการตัดเริ่มต้นตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet เพื่อใช้อ้างอิง

    รหัสสินค้าความกว้างคมตัด CW (mm)พิกัดล่างของ CW (mm)พิกัดบนของ CW (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความลึกตัดเริ่มต้น ap – P / M / K (mm)ความลึกตัดเริ่มต้น ap – S (mm)
    GL2-D200MMO-MM:G83302.00-0.050.0525.01.01.00.8
    GL3-D300MMO-MM:G83303.00-0.050.0525.01.51.21.0
    GL4-D400MMO-MM:G83304.00-0.050.0525.02.01.21.0
    GL5-D500MMO-MM:G83305.00-0.050.0526.02.51.21.0
    GL6-D600MMO-MM:G83306.00-0.050.0526.03.01.21.0

     

    เม็ดมีดเซาะร่องทรงใบมีดแบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน ปลายทั้งสองเหมือนกัน (ทิศทางกลาง) เมื่อคมแรกสึกเพียงกลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมที่สอง

    • ความยาวรวมของเม็ดมีด (INSL): 25.0 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 2.00 mm พิกัดความเผื่อ -0.05 / +0.05 mm
    • คมตัด: รัศมีเต็ม RE 1.0 mm (ครึ่งหนึ่งของความกว้างคมตัด) ทำให้ปลายคมเป็นครึ่งวงกลมสำหรับงานกลึงโปรไฟล์
    • ร่องหักเศษ MM อยู่บนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัดกลมแต่ละด้าน
    • ติดตั้งในช่องจับเม็ดมีด GL2 และยึดด้วยระบบจับยึดของด้ามมีด

     

    ค่าการตัดเริ่มต้นของ GL2-D200MMO-MM:G8330 ตามวัสดุชิ้นงาน

    กลุ่ม ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)ความลึกในการตัด ap (mm)
    Pเหล็กกล้า2500.101.0
    Mสแตนเลส1500.091.0
    Kเหล็กหล่อ2350.101.0
    Sโลหะผสมทนความร้อนสูงและโลหะผสมไทเทเนียม600.080.8

    ผู้ผลิตไม่ได้ระบุค่าเริ่มต้นสำหรับโลหะนอกกลุ่มเหล็ก (N) และวัสดุชุบแข็ง (H) สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้

    การเลือกรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด GL ให้เหมาะกับงาน

    • MM (เม็ดมีดรุ่นนี้): คมตัดรัศมีเต็ม – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงโปรไฟล์และกลึงปอกตามแนวแกน ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทกเป็นช่วง
    • GM: รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวแกน ให้ก้นร่องเรียบพร้อมรัศมีมุม
    • PM: มุมคายเศษบวกสูง – ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทกเล็กน้อย
    • PR: ขอบคม T-land มุมลบ – ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบกระแทกเป็นช่วง

    หากต้องการความเร็วตัดที่สูงขึ้น Dormer Pramet ยังมีรูปทรง MM แบบเดียวกันในเกรด T7325 เคลือบผิว MT-CVD ซึ่งแคตตาล็อกระบุความเร็วตัดเริ่มต้นสูงกว่า