เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 16,LCMR 30-F

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET LCMR 031604-F:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวในตระกูล LCMR 16, LCMR 30 ใช้ชิปเบรกเกอร์ F และเกรด T8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบ PVD มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm และความยาวเม็ดมีด 16.4 mm ผลิตมาสำหรับงานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงปอกตามแนวแกน ในงานกลึงละเอียดและงานเก็บผิวของเหล็กและสแตนเลส

    • เวลาสั่งซื้อให้ใช้รหัสเต็มรวมเกรดและเครื่องหมายโคลอน: LCMR 031604-F:T8330
    • ความหมายของรหัสมีดังนี้: L = รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, C = มุมหลบ 7°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ, R = เม็ดมีดคมตัดด้านเดียว, 03 = ความกว้างคมตัด 3 mm, 16 = ตระกูล LCM. 16, 04 = รัศมีมุม 0.4 mm, F = ชิปเบรกเกอร์, T8330 = เกรด
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO ของเม็ดมีดนี้คือ P25-P40 (เหล็ก) และ M20-M35 (สแตนเลส)
    • รูปทรงคมตัด F ออกแบบมาสำหรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย หากงานมีการตัดกระแทก ให้ใช้รูปทรงคมตัด M ในตระกูลเดียวกันแทน ซึ่งรองรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทก
    • เกรด T8330 ทำงานได้ดีที่สุดที่ความเร็วตัดปานกลางและต่ำ การใช้น้ำหล่อเย็นช่วยยืดอายุเครื่องมือได้ชัดเจนและแนะนำให้ใช้
    • ค่าการตัดจากแคตตาล็อกเป็นเพียงค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับความแข็งแรงของเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ การจับยึด และสภาพชิ้นงาน Dormer Pramet มีแอป Machining Calculator ไว้สำหรับคำนวณเพิ่มเติม
    • ก่อนติดตั้ง ให้ตรวจสอบว่าขนาดช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีดหรือใบมีดตรงกับเม็ดมีด (03 / 0316) และจับยึดเม็ดมีดให้แน่นในบ่า

     

    DORMER PRAMET LCMR 031604-F:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวในตระกูล LCM. 16 (รูปแบบเม็ดมีด LCMR 16, LCMR 30) ใช้ชิปเบรกเกอร์ F คู่กับเกรด T8330 และผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm และความยาวเม็ดมีด 16.4 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปทรงคมตัด F ใช้กับงานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงปอกตามแนวแกน ในงานกลึงละเอียดและงานเก็บผิว รองรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย
    • เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคมตัดเดียว เป็นคมแบบลบมน (รูปแบบคม E) ส่วนรุ่น LCMF ในตระกูลเดียวกันเป็นแบบคมตัดสองด้าน
    • เกรด T8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน) เคลือบ PVD ใช้งานได้หลากหลาย ทำงานได้น่าเชื่อถือสูง และมีคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมากที่ความเร็วตัดปานกลางและต่ำ
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO คือ P25-P40 และ M20-M35 สำหรับงานกลึงเหล็กและสแตนเลส
    • ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง DORMER PRAMET GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316

    การใช้งาน

    งานเซาะร่องภายนอก ตัดขาด และกลึงปอกตามแนวแกน บนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป รวมถึงงานเซาะร่องหน้าเมื่อใช้กับด้ามมีดแนวแกนที่รองรับ

     

    ยี่ห้อDORMER PRAMET
    รหัสสินค้าLCMR 031604-F:T8330
    รหัสวัสดุของผู้ผลิต6754717
    รูปแบบเม็ดมีดLCMR 16, LCMR 30
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียว
    รูปทรงเม็ดมีดL (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    มุมหลบ7° (รหัส C)
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์F
    คมตัดคมลบมน (E)
    เกรดT8330
    วัสดุทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    การเคลือบPVD
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm (-0.05 / +0.05 mm)
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)16.4 mm
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, M20-M35
    ลักษณะงานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงปอกตามแนวแกน
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้GF..(RL) 03, GG..(RL) 03, XLCCN 0316

     

    LCMR 16, LCMR 30 - F: ขนาดเม็ดมีด

    รหัสรุ่นเกรดความกว้างคมตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาว INSL (mm)
    LCMR 031604-FT83303.00-0.05 / +0.050.416.4
    LCMR 041604-FT83304.00-0.05 / +0.050.416.4
    LCMR 051604-FT83305.00-0.05 / +0.050.416.4
    LCMR 061608-FT83306.00-0.05 / +0.050.816.4
    LCMR 083008-FT83308.00-0.05 / +0.050.830.0

    ค่าเริ่มต้นสำหรับการตัด (vc = ความเร็วตัด, f = อัตราป้อน, ap = ความลึกตัด)

    รหัสรุ่นความลึกตัด ap (mm)vc กลุ่ม P (m/min)f กลุ่ม P (mm/rev)vc กลุ่ม M (m/min)f กลุ่ม M (mm/rev)vc กลุ่ม K (m/min)f กลุ่ม K (mm/rev)
    LCMR 031604-F:T83300.52000.101200.091900.10
    LCMR 041604-F:T83300.51850.131100.121750.13
    LCMR 051604-F:T83300.51800.151050.141700.15
    LCMR 061608-F:T83301.01900.171100.151800.17
    LCMR 083008-F:T83301.01750.251050.231650.25

    ที่มา: ข้อมูลแคตตาล็อก Dormer Pramet สำหรับตระกูล LCMR 16, LCMR 30 - F โดย P คือเหล็ก M คือสแตนเลส และ K คือเหล็กหล่อ ส่วนกลุ่ม N, S และ H ไม่มีระบุไว้สำหรับรูปทรงคมตัดนี้

     

    เม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง ISO L) แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดอยู่ที่ปลายด้านหน้า ขนาดตามแบบของผู้ผลิตมีดังนี้:

    • CW (ความกว้างคมตัด) คือความกว้างของคมตัดหลักที่เป็นเส้นตรง: 3 mm
    • RE (รัศมีมุม) คือรัศมีที่มุมทั้งสองข้างของคมตัดหลัก: 0.4 mm
    • INSL (ความยาวเม็ดมีด) คือความยาวทั้งหมดของเม็ดมีด: 16.4 mm
    • ชิปเบรกเกอร์ F ขึ้นรูปอยู่บนหน้าคายเศษถัดจากคมตัดหลัก ซึ่งเป็นคมแบบลบมน (E)
    • มุมหลบคือ 7° (รหัส ISO C)
    • เม็ดมีดจับยึดในช่องใส่เม็ดมีดของด้ามมีด GF..(RL) หรือ GG..(RL) ที่รองรับ หรือของใบมีด XLCCN

     

    การเลือกรูปทรงคมตัดในตระกูล LCMR 16, LCMR 30

    ชิปเบรกเกอร์การใช้งานหลักสภาพการตัด
    Fงานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงปอกตามแนวแกน ในงานกลึงละเอียดและงานเก็บผิวการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย
    CMตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทกเล็กน้อย
    Mงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวแกนการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทก
    MPรูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงปอกตามแนวแกนและกลึงโปรไฟล์ตามแบบการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทก

    การเลือกค่าการตัดตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็ก (P): กลุ่มนี้มีความเร็วตัดเริ่มต้นสูงที่สุดสำหรับ LCMR 031604-F:T8330 คือ vc 200 m/min ที่ f 0.10 mm/rev
    • สแตนเลส (M): ลดความเร็วตัดลงเหลือประมาณ vc 120 m/min ที่ f 0.09 mm/rev
    • เหล็กหล่อ (K): ใช้ vc 190 m/min ที่ f 0.10 mm/rev
    • ความลึกตัดเริ่มต้นคือ ap 0.5 mm สำหรับทุกกลุ่มที่ระบุ

    ด้ามมีดและใบมีดที่รองรับขนาด 03 / 0316

    ประเภทเครื่องมือตัวอย่างรุ่นข้อมูลสำคัญ
    ด้ามมีดเซาะร่องและกลึงภายนอก GFI(RL)GFIR 1616 H 03, GFIR 2020 K 03, GFIR 2525 M 03 (GFIL สำหรับมือซ้าย)ตัดขาดได้ถึง Ø18 mm
    ด้ามมีดเซาะร่องและกลึงภายนอก GFM(RL)GFMR 2020 K 0316, GFMR 2525 M 0316 (GFML สำหรับมือซ้าย)ตัดขาดได้ถึง Ø30 mm
    ใบมีดตัดขาดแบบสองปลาย XLCCNXLCCN 2602 J 0316, XLCCN 3202 M 0316CDX 35 mm / 50 mm ใช้กับบล็อกยึด DU และ D
    ใบมีดเซาะร่องแบบโมดูลาร์ XLCCN 25 BSXLCCN 250215-0316, XLCCN 250225-0316CDX 15 mm / 25 mm ใช้กับด้ามมีด MS-EN
    ด้ามมีดเซาะร่องหน้า (แนวแกน)GFIL 2525 M 0316L 100070, GFIR 2525 M 0316R 100070, GGIR 2525 M 03R 100070 และรุ่นสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่ขึ้นเส้นผ่านศูนย์กลางร่องหน้าตั้งแต่ Ø70 ถึง Ø170 mm ตลอดทั้งกลุ่มรุ่น, CDX 9 mm
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
    เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 16,LCMR 30-F | DORMER | MISUMI ประเทศไทย