เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 16,LCMF 30-MP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย ปลายรัศมีเต็ม จากตระกูล LCMF 16 / LCMF 30 ของ Dormer Pramet พร้อมร่องหักเศษ MP ออกแบบสำหรับงานกลึงปอกตามแนวแกนและงานกลึงตามโปรไฟล์ ทั้งการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง เกรด T8330 (ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD) ครอบคลุมงานเหล็กกล้าและเหล็กหล่อในช่วง ISO P25-P40 และ K20-K40
คำอธิบายรหัส ISO – LCMF 0316MO-MP:T8330
- L – รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- C – มุมหลบ 7°
- M – ระดับพิกัดความเผื่อ
- F – ประเภทเม็ดมีด
- 03 – ความกว้างตัด 3 mm
- 16 – ขนาดเม็ดมีด (ตระกูล LCMF 16)
- MO – รูปทรงปลายมน (รัศมีเต็ม) RE = CW/2
- MP – รหัสร่องหักเศษ
- T8330 – เกรดคาร์ไบด์
เกรด T8330
เกรดอเนกประสงค์เคลือบ PVD บนเนื้อวัสดุ WC-Co เกรนระดับซับไมครอน ใช้ได้กับงานกลึงแทบทุกประเภท จุดเด่นหลักคือความน่าเชื่อถือในการใช้งานสูงและคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมาก จึงเหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางและต่ำ ช่วงการใช้งานตามแคตตาล็อก: P25-P40, M20-M35, K20-K40, N15-N30, S15-S25, H15-H25
ข้อแนะนำการใช้งาน
- การหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้มาก จึงแนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
- ช่วงการใช้งานของรุ่น LCMF 0316MO-MP:T8330: ความลึกตัด 0.5 – 1.5 mm อัตราป้อนสูงสุด 0.4 mm/rev
- ค่าการตัดในตารางสเปกเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามความแข็งแรงของเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ และสภาพชิ้นงาน
- สั่งซื้อด้วยรหัสเต็ม รวมเครื่องหมายโคลอนและเกรด เช่น LCMF 0316MO-MP:T8330
- เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้สำหรับขนาด 0316 ได้แก่ ด้ามมีด GF..(RL) 03 และ GG..(RL) 03 และใบมีด XLCCN 0316 เช่น XLCCN 2602 J 0316 และ XLCCN 3202 M 0316
- เมื่อคมตัดแรกสึกหรอ ให้กลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดที่สอง
ซีรีส์ LCMF 16 / LCMF 30 - MP จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง ISO L) มีคมตัดปลายรัศมีเต็มที่ปลายทั้งสองด้าน ในการออกแบบแบบ MO รัศมีมุม RE จะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างตัด CW รูปทรง MP ออกแบบสำหรับงานกลึงปอกตามแนวแกนและงานกลึงตามโปรไฟล์ ทั้งการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง
สินค้ารายการนี้ LCMF 0316MO-MP:T8330 มีความกว้างตัด 3.00 mm รัศมีเต็ม 1.5 mm และระดับพิกัดความเผื่อ M ผลิตด้วยเกรด T8330 สำหรับเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบสองปลาย: เม็ดมีดหนึ่งเม็ดมีคมตัดสองคม
- คมตัด MP ปลายรัศมีเต็ม สำหรับร่องก้นโค้ง งานเซาะร่องตามโปรไฟล์ และงานกลึงโปรไฟล์หลายทิศทาง
- เกรด T8330: เนื้อวัสดุ WC-Co เกรนระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง พร้อมชั้นเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการไล่ระดับรอยต่อระหว่างชั้น
- แรงเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำลงควบคู่กับความแข็งที่สูงขึ้น ช่วยลดการสึกหรอแบบรอยบากบนคมตัดหลัก
- ความน่าเชื่อถือในการใช้งานสูงและคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางและต่ำ
- ขนาด 0316 ใช้กับด้ามมีด GF..(RL) 03 และ GG..(RL) 03 และใบมีด XLCCN 0316 ของ Dormer Pramet ส่วนขนาดที่ใหญ่กว่าใช้กับเครื่องมือที่มีช่องจับขนาด 04, 05, 06 และ 08 ที่ตรงกัน
การใช้งาน
งานเซาะร่องตามโปรไฟล์ งานกลึงตามโปรไฟล์ และงานกลึงปอกตามแนวแกนบนเครื่องกลึง รวมถึงงานเซาะร่องหน้า (แนวแกน) เมื่อใช้ด้ามมีดสำหรับงานแนวแกนที่เหมาะสม วัสดุชิ้นงานหลักคือเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ และผู้ผลิตยังเผยแพร่ค่าการตัดเริ่มต้นสำหรับสแตนเลสด้วย
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ตระกูลเม็ดมีด | LCMF 16, LCMF 30 |
| รูปทรงคมตัด / ร่องหักเศษ | MP ปลายรัศมีเต็ม (MO: RE = CW/2) |
| การออกแบบเม็ดมีด | แบบสองปลาย มีคมตัดสองคม |
| รูปทรงเม็ดมีด | L - สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | C (7°) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| เกรด | T8330 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ซับไมครอน) |
| การเคลือบผิว | PVD แบบนาโนหลายชั้น |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, K20-K40 |
| ความกว้างตัด CW | 3.00 – 8.00 mm (รุ่น LCMF 0316MO-MP:T8330: 3.00 mm) |
| พิกัดความเผื่อความกว้างตัด | -0.05 / +0.05 mm |
| รัศมีเต็ม RE | 1.5 – 4.0 mm (รุ่น LCMF 0316MO-MP:T8330: 1.5 mm) |
| ความยาวเม็ดมีด INSL | 17.5 – 30.9 mm (รุ่น LCMF 0316MO-MP:T8330: 17.5 mm) |
| ลักษณะงาน | เซาะร่องตามโปรไฟล์ กลึงตามโปรไฟล์ กลึงปอกตามแนวแกน |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า (P), เหล็กหล่อ (K) |
ขนาด – LCMF 16, LCMF 30 - MP
| รหัสสั่งซื้อ | ความกว้างตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | รัศมีเต็ม RE (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) |
|---|---|---|---|---|
| LCMF 0316MO-MP:T8330 | 3.00 | -0.05 / +0.05 | 1.5 | 17.5 |
| LCMF 0416MO-MP:T8330 | 4.00 | -0.05 / +0.05 | 2.0 | 17.6 |
| LCMF 0516MO-MP:T8330 | 5.00 | -0.05 / +0.05 | 2.5 | 18.3 |
| LCMF 0616MO-MP:T8330 | 6.00 | -0.05 / +0.05 | 3.0 | 18.5 |
| LCMF 0830MO-MP:T8330 | 8.00 | -0.05 / +0.05 | 4.0 | 30.9 |
ค่าการตัดเริ่มต้น – เกรด T8330
| รหัสสั่งซื้อ | P – เหล็กกล้า vc (m/min) / f (mm/rev) / ap (mm) | M – สแตนเลส vc (m/min) / f (mm/rev) / ap (mm) | K – เหล็กหล่อ vc (m/min) / f (mm/rev) / ap (mm) |
|---|---|---|---|
| LCMF 0316MO-MP:T8330 | 190 / 0.30 / 0.8 | 110 / 0.27 / 0.8 | 180 / 0.30 / 0.8 |
| LCMF 0416MO-MP:T8330 | 175 / 0.40 / 1.0 | 105 / 0.36 / 1.0 | 165 / 0.40 / 1.0 |
| LCMF 0516MO-MP:T8330 | 170 / 0.45 / 1.0 | 100 / 0.41 / 1.0 | 160 / 0.45 / 1.0 |
| LCMF 0616MO-MP:T8330 | 165 / 0.50 / 1.0 | 95 / 0.45 / 1.0 | 155 / 0.50 / 1.0 |
| LCMF 0830MO-MP:T8330 | 150 / 0.60 / 1.2 | 90 / 0.54 / 1.2 | 140 / 0.60 / 1.2 |
ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต ไม่มีการเผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับ ISO N, S และ H สำหรับรูปทรง MP
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง ISO L) แบบสองปลาย มีคมตัดหนึ่งคมที่แต่ละปลาย ปลายแต่ละด้านเป็นรัศมีครึ่งวงกลมเต็ม (การออกแบบแบบ MO) รัศมี RE เท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างตัด CW จึงตัดได้ร่องก้นโค้ง และกลึงได้ทั้งทิศทางแนวรัศมีและแนวแกนสำหรับงานกลึงโปรไฟล์
- CW – ความกว้างตัด: 3.00 mm สำหรับรุ่น LCMF 0316MO-MP:T8330 พิกัดความเผื่อ -0.05 / +0.05 mm
- RE – รัศมีเต็ม: 1.5 mm
- INSL – ความยาวเม็ดมีด: 17.5 mm (ขนาดเม็ดมีด 16)
- รหัสมุมหลบ C (7°)
- ร่องหักเศษ MP บนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัดแต่ละคม
- ยึดในบ่าจับแบบร่องวีพร้อมตัวกดด้านบนของด้ามมีด GF.. ของ Dormer Pramet ที่ใช้ร่วมกันได้
การเลือกรูปทรงคมตัดในตระกูล LCMF 16 / LCMF 30
- CM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง สำหรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- F – งานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงในทิศทางแนวแกน สำหรับงานละเอียดและงานเก็บผิว การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- M – งานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวแกน สำหรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง
- MP – ปลายรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงปอกตามแนวแกนและงานกลึงตามโปรไฟล์ สำหรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง เลือก MP เมื่อร่องหรือรูปทรงชิ้นงานต้องการก้นโค้ง
การเลือกขนาด
เลือกขนาดตามความกว้างร่องและรัศมีที่ต้องการ รัศมีจะเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างตัดเสมอ ตั้งแต่ความกว้าง 3.00 mm รัศมี 1.5 mm ไปจนถึงความกว้าง 8.00 mm รัศมี 4.0 mm ขนาดที่ใหญ่ขึ้นรองรับอัตราป้อนที่สูงขึ้น โดยอัตราป้อนเริ่มต้นสำหรับเหล็กกล้าเพิ่มจาก 0.30 เป็น 0.60 mm/rev ตลอดช่วงขนาด
การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน (เกรด T8330)
- เหล็กกล้า (ISO P): งานใช้งานหลัก มีความเร็วตัดเริ่มต้นสูงที่สุดในช่วง
- เหล็กหล่อ (ISO K): งานใช้งานหลัก มีความเร็วตัดเริ่มต้นต่ำกว่าเหล็กกล้าเล็กน้อย
- สแตนเลส (ISO M): ใช้ได้โดยลดความเร็วตัดและอัตราป้อนลงอย่างชัดเจน เช่น 110 m/min และ 0.27 mm/rev สำหรับขนาด 0316
- โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อน และเหล็กชุบแข็ง (ISO N, S, H): ผู้ผลิตไม่ได้เผยแพร่ค่าเริ่มต้นสำหรับรูปทรง MP จึงควรปรึกษาผู้ผลิต