ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องหน้า_GGI(RL)-90 AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าแบบมือซ้าย จากตระกูล GGI(RL)-90 AXIAL ของ Dormer Pramet ออกแบบด้วยระบบแคลมป์ด้านบน System G สำหรับจับเม็ดมีด LCM. 0313.. ความกว้าง 3 mm ในแนวตั้งฉากกับก้านขนาด 25 x 25 mm ใช้สำหรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงปาดหน้า โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก 17 ถึง 30 mm และความลึกร่องสูงสุด 9.5 mm
การใช้งานที่แนะนำ
- งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก): แนะนำ
- งานกลึงกลาง (คุณภาพผิวดี): แนะนำ
- งานกลึงหยาบ (ไม่จำกัดความหยาบผิว): แนะนำ
- สภาวะการตัดทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง: แนะนำ
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกใช้ด้ามมีดนี้เฉพาะเมื่อเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรกบนหน้าชิ้นงานอยู่ระหว่าง 17 mm ถึง 30 mm จากนั้นจึงขยายร่องต่อจากร่องแรกนี้
- ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. ความกว้างตัด 3 mm ซึ่งตรงกับบ่าวางเม็ดมีดของด้ามมีดนี้เท่านั้น
- ด้ามมีดนี้เป็นแบบมือซ้ายที่มีใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา ควรตรวจสอบว่าทิศทางมือและความโค้งของใบมีดเหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางหมุนของเพลาจับงานบนเครื่องของท่านก่อนสั่งซื้อ
- ห้ามเซาะร่องลึกเกินค่าสูงสุด 9.5 mm
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง และให้ระยะยื่นสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อความมั่นคงสูงสุด
Dormer Pramet GGIL 2525 M 03L 030017 คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าสำหรับงานภายนอก ใช้เซาะร่องตามแนวแกนบนหน้าชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง จัดอยู่ในตระกูล GGI(RL)-90 AXIAL ซึ่งเม็ดมีดถูกวางตั้งฉากกับก้านด้ามมีด ด้ามมีดใช้ระบบแคลมป์ด้านบน (System G) สำหรับจับเม็ดมีดแบบสองปลายหรือปลายเดียว รหัส LCM. 0313.. ยาว 12.6 mm ความกว้างตัด 3 mm
คุณสมบัติเด่น
- จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบแคลมป์ด้านบน System G
- รองรับเม็ดมีด LCM. 0313.. ยาว 12.6 mm แบบสองปลายหรือปลายเดียว ความกว้างตัด 3 mm
- แบบมือซ้าย เม็ดมีดวางตั้งฉากกับก้านด้ามมีด
- ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา สำหรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงปาดหน้า
- เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก 17 ถึง 30 mm ความลึกเซาะร่องสูงสุด 9.5 mm
- ก้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
- แนะนำสำหรับงานเก็บผิว งานกลึงกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการตัดที่มั่นคงและไม่มั่นคง
การใช้งาน
- งานกลึงตามโปรไฟล์บนหน้าชิ้นงาน
- ร่องหน้าแบบตื้น
- ร่องหน้าแบบตื้นและกว้าง (ขยายร่องในรอบถัดไป)
- ร่องหน้าแบบลึก
- ร่องหน้าแบบลึกและกว้าง (ขยายร่องในรอบถัดไป)
| ผู้ผลิต | Dormer Pramet |
|---|---|
| ตระกูลสินค้า | GGI(RL)-90 AXIAL |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้า |
| ระบบจับยึด | System G (แคลมป์ด้านบน) |
| ทิศทางมือ | มือซ้าย |
| ตำแหน่งเม็ดมีด | ตั้งฉากกับก้านด้ามมีด |
| ทิศทางความโค้งของใบมีด | ทวนเข็มนาฬิกา |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0313.. (ยาว 12.6 mm แบบสองปลายหรือปลายเดียว) |
| ความกว้างตัด | 3 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด | 9.5 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก | 17 ถึง 30 mm |
| ขนาดก้าน (H x B) | 25 x 25 mm |
| ความยาวใช้งาน | 150 mm |
| สัญลักษณ์ | รายการ | GGIL 2525 M 03L 030017 |
|---|---|---|
| DAXIN | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในต่ำสุดของร่องหน้า | 17 mm |
| DAXX | เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของร่องหน้า | 30 mm |
| CDX | ความลึกตัดสูงสุด | 9.5 mm |
| CW | ความกว้างตัด | 3 mm |
| HF | ความสูงใช้งาน | 25 mm |
| LF | ความยาวใช้งาน | 150 mm |
| H | ความสูงก้าน | 25 mm |
| B | ความกว้างก้าน | 25 mm |
| ทิศทางมือ | มือซ้าย | |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0313.. | |
| น้ำหนักสุทธิ | 750 g | |
| หมายเลข EDP | 6758108 |
ด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าแบบก้านสี่เหลี่ยม มือซ้าย สำหรับงานภายนอก มีหัวเซาะร่องอยู่ที่ปลายด้านหน้า บ่าวางเม็ดมีดวางตั้งฉากกับก้านด้ามมีด และเม็ดมีดถูกจับยึดจากด้านบนด้วยแคลมป์ด้านบน (System G) เม็ดมีดติดตั้งอยู่ที่ปลายใบมีดโค้งซึ่งโค้งทวนเข็มนาฬิกา โดยรูปทรงโค้งนี้สอดรับกับผนังวงกลมของร่องหน้า
ขนาดหลัก:
- H (ความสูงก้าน): 25 mm
- B (ความกว้างก้าน): 25 mm
- HF (ความสูงใช้งาน): 25 mm
- LF (ความยาวใช้งาน): 150 mm
- CW (ความกว้างตัด): 3 mm
- CDX (ความลึกตัดสูงสุด): 9.5 mm
- DAXIN ถึง DAXX (ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก): 17 ถึง 30 mm
วิธีอ่านรหัสสินค้า
| ส่วนของรหัส | ความหมาย |
|---|---|
| GGIL | ตระกูล GGI(RL)-90 AXIAL รุ่นมือซ้าย (GGIR = มือขวา) |
| 2525 | ความสูง x ความกว้างของก้าน: 25 x 25 mm |
| M | ความยาวเครื่องมือ: 150 mm |
| 03 | ความกว้างตัด: 3 mm |
| L | ทิศทางความโค้งของใบมีด (รุ่นนี้โค้งทวนเข็มนาฬิกา) |
| 030017 | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก: สูงสุด 30 mm ต่ำสุด 17 mm |
วิธีเลือกด้ามมีดให้เหมาะกับงาน
- เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกด้ามมีดที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก ตระกูล GGI(RL)-90 AXIAL มีให้เลือกหลายช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (เช่น รุ่น 030017, 039024, 050033, 060043, 076053 และ 130090) โดยรุ่นนี้รองรับ 17 ถึง 30 mm
- ความกว้างร่อง: ด้ามมีดนี้ใช้เม็ดมีดกว้าง 3 mm หากต้องการร่องที่กว้างกว่านี้ให้ขยายร่องด้วยการเซาะเพิ่มในรอบถัดไป
- ทิศทางมือ: เลือก GGIL (มือซ้าย) หรือ GGIR (มือขวา) ตามการติดตั้งบนเครื่องและทิศทางหมุนของเพลาจับงาน
- วัสดุชิ้นงาน: ตัวด้ามมีดไม่ได้จำเพาะกับวัสดุใด ให้เลือกเกรดและรูปทรงหักเศษของเม็ดมีด LCM. 0313.. ตามกลุ่มวัสดุชิ้นงาน ISO (P, M, K, N, S, H)