เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 13-MP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวจาก DORMER PRAMET ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีเต็ม 1.5 mm และชิพเบรกเกอร์ MP ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเกรด T8330 เคลือบ PVD ออกแบบสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว งานกลึงตามรูปทรง และงานเซาะร่องตามรูปทรงในเหล็กและเหล็กหล่อ ใช้ร่วมกับด้ามมีด GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313
ข้อมูลทั่วไป
- สั่งซื้อด้วยรหัสเต็มที่รวมเกรดหลังเครื่องหมายทวิภาค: LCMR 0313MO-MP:T8330
- หมวดหมู่ของผู้ผลิต: งานกลึง, งานเซาะร่องและตัดขาด, งานเซาะร่องหน้า, กลุ่ม LCM. 13, LCMR 13 - MP
- เกรด T8330 ครอบคลุมช่วง ISO P25-P40, M20-M35, K20-K40, N15-N30, S15-S25 และ H15-H25 สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้ผู้ผลิตให้ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับวัสดุกลุ่ม P, M และ K
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ (LCM. 0313)
- ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกน GFIL-L, GFIL-R, GFIR-L และ GFIR-R: ขนาดด้าม 25x25 mm ความลึกตัดสูงสุด 9 mm ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มกินงาน Ø17 ถึง Ø76 mm สำหรับรุ่น 0313
- ด้ามมีดแนวแกน 90° GGIR และ GGIL (GGI(RL)-90): ขนาดด้าม 25x25 mm ความลึกตัดสูงสุด 9.5 ถึง 11 mm
- ด้ามคว้านรูสำหรับเซาะร่องใน A16Q-GGER/GGEL 0313, A20R-GGFR/GGFL 0313 และ A25S-GGHR/GGHL 0313: ด้าม Ø16 ถึง Ø25 mm ความลึกเซาะร่องสูงสุด 3 ถึง 6.5 mm รูเล็กสุด Ø16 mm
- ด้ามคว้านรูที่มีรหัสต่อท้าย -04 ใช้กับเม็ดมีด LCMF -04 ไม่ใช่สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้
ข้อแนะนำการใช้งาน
- ข้อมูลการตัดเป็นค่าเริ่มต้น สามารถใช้ Machining Calculator ของ DORMER PRAMET เพื่อคำนวณเพิ่มเติม
- รูปทรงคมตัด MP เหมาะกับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- T8330 เหมาะสำหรับความเร็วตัดระดับปานกลางและต่ำ
LCMR 0313MO-MP:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวในกลุ่ม LCM. 13 ของ DORMER PRAMET (LCMR 13 - MP) มีความยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 3 mm และคมตัดรัศมีเต็ม 1.5 mm ผลิตตามคลาสพิกัดความเผื่อ M และใช้ชิพเบรกเกอร์ MP
คุณสมบัติเด่น
- รูปทรงคมตัด MP แบบรัศมีเต็ม สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงตามรูปทรง รองรับตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- ออกแบบเป็นแบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคม คมตัดแบบลบมนพร้อมแนวลบคม
- เกรด T8330: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน) เคลือบ PVD
- T8330 เป็นเกรดอเนกประสงค์ ให้ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงและมีคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางและต่ำ
- ช่วงการใช้งานตาม ISO: P25-P40 สำหรับเหล็ก และ K20-K40 สำหรับเหล็กหล่อ
งานที่เหมาะสม
- งานเซาะร่องหน้า (แนวแกน) งานกลึงโปรไฟล์แนวแกน และงานขยายร่อง ด้วยด้ามมีดแนวแกน GF..(RL) 0313 ของ DORMER PRAMET
- งานเซาะร่องในและงานกลึงหลายทิศทาง ด้วยด้ามคว้านรูสำหรับเซาะร่อง GG..(RL) 0313 ของ DORMER PRAMET ใช้ได้ตั้งแต่รูขนาดเล็กสุด Ø16 mm
- งานเซาะร่องตามรูปทรงและงานกลึงตามรูปทรง
| ยี่ห้อ | DORMER PRAMET |
|---|---|
| รหัสสินค้า | LCMR 0313MO-MP:T8330 |
| รหัสวัสดุของผู้ผลิต | 6754715 |
| กลุ่มเม็ดมีด | LCM. 13 (LCMR 13 - MP) |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียว |
| รูปทรงเม็ดมีด | L - สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | C 7° |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิพเบรกเกอร์ | MP (รูปทรงรัศมีเต็ม) |
| คมตัด | ลบมนพร้อมแนวลบคม |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3.00 mm (-0.05 / +0.05 mm) |
| รัศมีมุม (RE) | รัศมีเต็ม 1.5 mm |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 12.6 mm |
| เกรด | T8330 |
| เนื้อวัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน) |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, K20-K40 |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | GF..(RL) 0313, GG..(RL) 0313 |
ขนาด
| รหัส | เกรด | CW (mm) | CWTOLL (mm) | CWTOLU (mm) | INSL (mm) | RE (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMR 0313MO-MP | T8330 | 3.00 | -0.05 | 0.05 | 12.6 | 1.5 |
ข้อมูลการตัดเริ่มต้น
| กลุ่มวัสดุชิ้นงาน | vc (m/min) | f (mm/rev) | ap (mm) |
|---|---|---|---|
| P - เหล็ก | 190 | 0.30 | 0.8 |
| M - สแตนเลส | 110 | 0.27 | 0.8 |
| K - เหล็กหล่อ | 180 | 0.30 | 0.8 |
ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ DORMER PRAMET โดยไม่มีข้อมูลค่าเริ่มต้นสำหรับวัสดุกลุ่ม N, S และ H กับเม็ดมีดรุ่นนี้
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง ISO L) แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคมที่ปลายด้านหน้า ขนาดตามข้อมูลของผู้ผลิต:
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 12.6 mm
- ความกว้างคมตัด (CW): 3.00 mm พิกัดความเผื่อ -0.05 / +0.05 mm
- รูปร่างคมตัด: รัศมีเต็ม RE 1.5 mm (สัญลักษณ์ MO, RE = CW/2)
- มุมหลบ: 7° (รหัส ISO C)
- การเตรียมคมตัด: ลบมนพร้อมแนวลบคม
- ชิพเบรกเกอร์: MP
- การจับยึด: ยึดด้วยแคลมป์ด้านบนของด้ามมีด LCM. 0313
วิธีเลือกเม็ดมีดกลุ่ม LCM. 13
- LCMR หรือ LCMF: เม็ดมีด LCMR เป็นแบบคมตัดด้านเดียว (มีคมตัดหนึ่งคม) ส่วนเม็ดมีด LCMF เป็นแบบคมตัดสองด้าน (มีคมตัดสองคม) เม็ดมีดทั้งสองแบบในขนาด 0313 ใส่กับด้ามมีด LCM. 0313 ชุดเดียวกันได้
- รูปทรงคมตัด MP (เม็ดมีดรุ่นนี้): รัศมีเต็ม สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงตามรูปทรง ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
- รูปทรงคมตัด F (LCMR 031304-F): รัศมีมุม 0.4 mm สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึง งานกลึงละเอียดและงานเก็บผิว ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
- ความกว้าง: 0313 = ความกว้างคมตัด 3 mm พร้อม RE 1.5 mm; 0413 = ความกว้างคมตัด 4 mm พร้อม RE 2.0 mm (LCMR 0413MO-MP)
- ตารางแนะนำรูปทรงคมตัดของผู้ผลิตระบุรูปทรง MP ของ LCMF 13 สำหรับงานกลึงตามรูปทรงภายใน และรูปทรง F ของ LCMF 13 สำหรับงานเซาะร่องหน้าและงานเซาะร่องใน
การเลือกข้อมูลการตัดตามวัสดุชิ้นงาน
- เหล็ก (P): ความเร็วตัดเริ่มต้นสูงสุดสำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้ vc 190 m/min
- เหล็กหล่อ (K): vc 180 m/min ที่อัตราป้อนเท่ากันคือ 0.30 mm/rev
- สแตนเลส (M): ลดความเร็วตัดเป็น vc 110 m/min และลดอัตราป้อนเป็น 0.27 mm/rev