เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 13-F

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet LCMR 031304-F:T8330 คือเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดปลายเดียวในซีรีส์ LCMR 13 มีความยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm และชิปเบรกเกอร์ F ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด WC-Co เกรด T8330 เคลือบ PVD (ISO P25-P40, K20-K40) สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและเหล็กหล่อด้วยเครื่องมือ GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313
ความหมายของรหัส – LCMR 031304-F:T8330
- L – รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
- C – มุมหลบ 7°
- M – คลาสพิกัดความเผื่อ M
- R – รุ่นคมตัดปลายเดียว (LCMF คือรุ่นคมตัดสองปลาย)
- 03 – ความกว้างคมตัด 3 mm
- 13 – กลุ่ม LCM. 13 ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm
- 04 – รัศมีมุม 0.4 mm
- F – ชิปเบรกเกอร์
- T8330 – เกรด
มาตรฐานและข้อมูล
- ช่วงการใช้งานตาม ISO 513: P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ)
- สัญลักษณ์มิติ (CW, INSL, RE, CDX) เป็นไปตามการกำหนดของ ISO 13399
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313 เท่านั้น
- ควบคุมอัตราป้อนให้อยู่ในช่วง 0.05 – 0.25 mm/rev และความลึกในการตัดให้อยู่ในช่วง 0.3 – 3 mm
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากส่งผลดีอย่างมากต่ออายุการใช้งานของเครื่องมือ
- T8330 ออกแบบสำหรับความเร็วตัดปานกลาง และรองรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องเล็กน้อยได้
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงานเมื่อทำงานตัดขาด
- บรรจุแพ็กละ 10 ชิ้น
Dormer Pramet LCMR 031304-F:T8330 คือเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องชนิดคาร์ไบด์แบบเปลี่ยนได้ คมตัดปลายเดียว สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องบนเครื่องกลึง อยู่ในกลุ่ม LCM. 13 (ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm) มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm และชิปเบรกเกอร์ F เม็ดมีดผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด WC-Co เคลือบ PVD ครอบคลุมช่วงการใช้งาน ISO P25-P40 และ K20-K40 ใช้กับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบคมตัดปลายเดียว รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) มุมหลบ 7° (C) และคลาสพิกัดความเผื่อ M
- ความกว้างคมตัด 3 mm พิกัดความกว้าง +0.05 / -0.05 mm และรัศมีมุม 0.4 mm
- ชิปเบรกเกอร์ F พร้อมช่วงอัตราป้อนแนะนำ 0.05 – 0.25 mm/rev
- เกรด T8330: เนื้อวัสดุฐานระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง และการเคลือบ PVD หลายชั้นระดับนาโนที่มีรอยต่อระหว่างชั้นแบบไล่ระดับ
- แรงเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำลงพร้อมความแข็งที่สูงขึ้น และการสึกหรอแบบรอยบากบนคมตัดหลักลดลง
- ออกแบบสำหรับความเร็วตัดปานกลาง ให้ความเชื่อถือได้ในการทำงานสูง แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวยและการตัดแบบไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
การใช้งาน
- งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้า (ISO P25-P40)
- งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
- เม็ดมีดสำหรับเปลี่ยนในเครื่องมือ Dormer Pramet GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รุ่น | LCMR 031304-F:T8330 |
| หมายเลข EDP | 6754713 |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดปลายเดียว |
| ซีรีส์ | LCMR 13 (กลุ่ม LCM. 13) |
| รูปทรงเม็ดมีด | L – สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | 7° (C) |
| คลาสพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิปเบรกเกอร์ | F |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm (0.118 inch) |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 12.6 mm (0.496 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.4 mm (0.016 inch) |
| เกรด | T8330 |
| วัสดุ | ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด WC-Co (เนื้อวัสดุฐานระดับซับไมครอน) |
| การเคลือบ | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, K20-K40 |
| เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ | GF..(RL) 0313, GG..(RL) 0313 |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้น |
| พารามิเตอร์ | สัญลักษณ์ | mm | inch |
|---|---|---|---|
| ความกว้างคมตัด | CW | 3 | 0.118 |
| พิกัดความกว้างคมตัดด้านบวก | CWTOLU | 0.05 | 0.002 |
| พิกัดความกว้างคมตัดด้านลบ | CWTOLL | -0.05 | -0.002 |
| ความยาวเม็ดมีด | INSL | 12.6 | 0.496 |
| รัศมีมุม | RE | 0.4 | 0.016 |
| ความลึกในการตัดต่ำสุด | CDN | 0.3 | 0.012 |
| ความลึกในการตัดสูงสุด | CDX | 3 | 0.118 |
| อัตราป้อนต่ำสุด (ต่อรอบ) | f | 0.05 | 0.002 |
| อัตราป้อนสูงสุด (ต่อรอบ) | f | 0.25 | 0.01 |
เม็ดมีดคาร์ไบด์รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง ISO L) แบบคมตัดปลายเดียว มีคมตัดหนึ่งคม ชิปเบรกเกอร์ F อยู่บนหน้าคายเศษ และมีมุมหลบ 7° อยู่ใต้คมตัด
- ความกว้างคมตัด (CW): 3 mm พิกัด +0.05 / -0.05 mm
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 12.6 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.4 mm ที่มุมทั้งสองด้านของคมตัด
- ขนาดเม็ดมีด: 03 แบบ LCMR 13
การเลือกเม็ดมีด LCM ให้เหมาะกับงาน
| เม็ดมีด | ข้อมูลหลัก | เลือกใช้เมื่อ |
|---|---|---|
| LCMR 031304-F:T8330 | คมตัดปลายเดียว ความกว้าง 3 mm ยาว 12.6 mm รัศมีมุม 0.4 mm ชิปเบรกเกอร์ F | งานตัดขาดและเซาะร่องกว้าง 3 mm ในเหล็กกล้าหรือเหล็กหล่อด้วยเครื่องมือ GF..(RL) 0313 / GG..(RL) 0313 |
| LCMF 031304-CM:T8330 | คมตัดสองปลาย ความกว้าง 3 mm ยาว 12.6 mm รัศมีมุม 0.4 mm ชิปเบรกเกอร์ CM อัตราป้อน 0.05 – 0.3 mm/rev | ต้องการคมตัดสองคมต่อเม็ดมีด |
| LCMR 041304-F:T8330 / LCMF 041304-F:T8330 | ความกว้าง 4 mm ยาว 12.6 mm รัศมีมุม 0.4 mm ชิปเบรกเกอร์ F | เซาะร่องที่กว้างขึ้นขนาด 4 mm ด้วยเครื่องมือ GF..(RL) 0413 / GG..(RL) 0413 |
| LCMR 031604-F:T8330 | คมตัดปลายเดียว ความกว้าง 3 mm ยาว 16.4 mm (กลุ่ม LCM. 16) | ใช้งานร่วมกับเครื่องมือ GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 หรือ XLCCN 0316 |
เลือกรหัสความกว้างและขนาดของเม็ดมีด (เช่น 0313) ให้ตรงกับรหัสของด้ามมีดหรือใบมีดเสมอ