เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 13-F

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    DORMER PRAMET LCMF 031302-F-04:T8330 คือเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย ยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และชิปเบรกเกอร์ F แบบอเนกประสงค์ ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD เกรด T8330 สำหรับงานกลึงเหล็กกล้าและเหล็กหล่อด้วยด้ามมีด DORMER PRAMET GG..(RL) 0313-04

    สภาวะการตัดที่แนะนำ

    อัตราป้อน f0.05 - 0.20 mm/rev (0.002 - 0.008 inch/rev)
    ความลึกตัด ap0.3 - 2.0 mm (0.012 - 0.079 inch)
    ความเร็วตัดความเร็วตัดปานกลาง
    สารหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก

    ความเข้ากันได้

    ใช้ร่วมกับด้ามมีดตัดขาดและเซาะร่อง DORMER PRAMET GG..(RL) 0313-04 เช่น ด้ามมีดงานภายใน A16Q-GGER/L 0313-04 และ A20R-GGER/L 0313-04

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้สารหล่อเย็นทุกครั้งที่ทำได้เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ตั้งคมตัดให้ตรงกับระดับศูนย์กลางชิ้นงานพอดี และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อการตัดที่มั่นคง
    • ใช้งานภายในช่วงอัตราป้อนและความลึกตัดที่แนะนำ รูปทรงคมตัด F เหมาะกับงานตัดไม่ต่อเนื่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้น
    • เมื่อคมตัดด้านหนึ่งสึกหรอ ให้กลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดอีกด้าน
    • เม็ดมีดคาร์ไบด์มีคมที่แหลมคม ควรสวมถุงมือและแว่นตานิรภัยขณะจับและขณะตัดเฉือน

    มาตรฐาน

    ช่วงการใช้งานของเกรดเป็นไปตามการจัดกลุ่ม ISO 513: P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ)

     

    DORMER PRAMET LCMF 031302-F-04:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลายชนิดเปลี่ยนคมได้ในตระกูล LCMF 13 ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องบนเครื่องกลึง มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) มุมหลบ C (7°) และพิกัดความเผื่อคลาส M ความกว้างคมตัด 3 mm ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm และรัศมีมุม 0.2 mm ที่ทุกมุม รุ่น -04 ออกแบบมาสำหรับด้ามมีด DORMER PRAMET GG..(RL) 0313-04 เช่น ด้ามมีดเซาะร่องใน A16Q-GGER/L 0313-04 และ A20R-GGER/L 0313-04 และรองรับความลึกตัดสูงสุด 2 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองปลาย มีสองคมตัดต่อเม็ด ช่วยลดต้นทุนต่อคมตัด
    • ชิปเบรกเกอร์ F: รูปทรงคมตัดอเนกประสงค์สูง ให้แรงตัดต่ำและมีเสถียรภาพดี เหมาะเป็นพิเศษกับงานตัดขาดและเซาะร่อง และรองรับงานตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อยได้
    • เกรด T8330: เนื้อคาร์ไบด์เกรนระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • สารเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนพร้อมรอยต่อแบบไล่ระดับ ช่วยลดแรงเค้นภายในชั้นเคลือบ เพิ่มความแข็ง และลดการสึกแบบรอยบากที่คมตัดหลัก
    • ทำงานได้อย่างเชื่อถือได้ที่ความเร็วตัดปานกลาง แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องภายในรูด้วยด้ามมีดเซาะร่อง GGER/L 0313-04
    • งานตัดขาดและเซาะร่องชิ้นงานเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)

     

    แบรนด์DORMER PRAMET
    รหัสสั่งซื้อLCMF 031302-F-04:T8330
    ตระกูลเม็ดมีดLCMF 13
    ประเภทเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    มุมหลบC (7°)
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์F
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    เกรด / การเคลือบT8330 / PVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    ความกว้างคมตัด3 mm ±0.05 mm (0.118 inch ±0.002 inch)
    ความยาวเม็ดมีด12.6 mm (0.496 inch)
    รัศมีมุม0.2 mm (0.008 inch)
    จำนวนคมตัด2
    ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้GG..(RL) 0313-04
    จำนวนต่อแพ็ก10 ชิ้น

     

    รหัสสั่งซื้อเกรดความกว้างคมตัด a (mm)พิกัดความเผื่อ a (mm)ความยาวเม็ดมีด l (mm)รัศมีมุม re (mm)อัตราป้อน f (mm/rev)ความลึกตัด ap (mm)
    LCMF 031302-F-04:T8330T83303.00±0.0512.60.20.05 - 0.200.3 - 2.0

     

    เม็ดมีดแบบสองปลายทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง ISO L) มีคมตัดเหมือนกันที่ปลายทั้งสองด้าน

    • ความยาวเม็ดมีด l: 12.6 mm (0.496 inch)
    • ความกว้างคมตัด a: 3 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm (0.118 inch ±0.002 inch)
    • รัศมีมุม re: 0.2 mm (0.008 inch) ที่มุมทั้งสองของแต่ละคมตัด
    • มุมหลบ: C (7°)
    • ชิปเบรกเกอร์: F ที่คมตัดทั้งสองด้าน
    • ความลึกตัดสูงสุด: 2 mm (0.079 inch)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีด LCMF 13 ให้เหมาะสม

    • ประเภทด้ามมีด: ส่วนต่อท้าย -04 ระบุว่าเป็นเม็ดมีดสำหรับด้ามมีด GG..(RL) 0313-04 เช่น ด้ามมีดเซาะร่องใน A16Q-GGER/L 0313-04 และ A20R-GGER/L 0313-04 หากใช้ด้ามมีด GF..(RL) 0313 และ GG..(RL) 0313 ให้เลือกเม็ดมีดที่ไม่มีส่วนต่อท้ายนี้ เช่น LCMF 031302-F:T8330 ซึ่งรองรับความลึกตัดได้ถึง 3.0 mm
    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด T8330 เหมาะสำหรับเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
    • รูปทรงคมตัด: ชิปเบรกเกอร์ F ที่มีรัศมีมุม 0.2 mm ช่วยให้แรงตัดต่ำในงานตัดขาดและเซาะร่อง หากต้องการรัศมีมุม 0.4 mm มีรุ่นชิปเบรกเกอร์ CM คือ LCMF 031304-CM-04:T8330 ให้เลือกใช้
    • ความกว้างร่อง: เม็ดมีดนี้เซาะร่องกว้าง 3 mm ส่วนตระกูล LCMF 13 ยังมีเม็ดมีดกว้าง 4 mm (0413) สำหรับร่องที่กว้างขึ้น
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
    เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 13-F | DORMER | MISUMI ประเทศไทย