ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFMR-R AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึง GFMR-R AXIAL ของ Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงสำหรับงานภายนอกแบบจับยึดด้านบน (System G) สำหรับงานเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า) ก้านด้ามแบบมือขวาขนาด 25 x 25 mm จับเม็ดมีด LCM. 0413.. / LCM. 0416.. ความกว้าง 4 mm บนใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา สำหรับความลึกเซาะร่องสูงสุด 20 mm
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มผลิตภัณฑ์: งานเซาะร่องและตัดขาด, งานเซาะร่องหน้า, ตระกูล LCM. 13, GFMR-R AXIAL
- ความหมายของรหัส (ตัวอย่าง GFMR 2525 M 0413R 030017): 2525 = ก้านด้าม 25 x 25 mm, M = ความยาวด้าม 150 mm, 04 = ความกว้างคมตัด 4 mm, 13 = ขนาดเม็ดมีด (LCM. 0413..), R = ใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา, 030017 = Dmax 30 mm / Dmin 17 mm
- งานที่ Dormer Pramet ระบุเป็นการใช้งานหลัก: งานกลึงตามรูปทรงบนหน้าชิ้นงาน, ร่องแนวแกนแบบตื้น, ร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง (ขยายร่องภายหลัง), ร่องแนวแกนแบบลึก, ร่องแนวแกนแบบลึกและกว้าง (ขยายร่องภายหลัง)
- เม็ดมีดที่ใช้ได้: LCM. 0413.. สำหรับขนาด 0413R และ LCM. 0416.. สำหรับขนาด 0416R แบบสองคมหรือคมเดียว ความกว้างคมตัด 4 mm
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- กินลึกครั้งแรกที่เส้นผ่านศูนย์กลางภายในช่วง Dmin – Dmax ของด้ามมีดกลึง (17–30 mm สำหรับ GFMR 2525 M 0413R 030017) หากอยู่นอกช่วงนี้ ใบมีดโค้งอาจชนกับผนังร่องได้
- หลังจากกินลึกครั้งแรกแล้ว สามารถขยายความกว้างของร่องได้ด้วยการกินลึกเพิ่มเติมหรือการกลึง (การขยายร่อง)
- ห้ามเซาะร่องลึกเกินความลึกสูงสุด 20 mm
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง และตรวจสอบว่าก้านด้ามและใบมีดไม่ชนกับชิ้นงานหรือหัวจับ
- ขันสกรูจับยึดด้วยแรงบิดตามที่แนะนำในแคตตาล็อกของ Dormer Pramet และรักษาบ่ารองเม็ดมีดให้สะอาดอยู่เสมอ
ซีรีส์ GFMR-R AXIAL จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงสำหรับงานภายนอกที่ออกแบบมาเพื่องานเซาะร่องแนวแกน หรือการเซาะร่องบนหน้าชิ้นงานด้วยเครื่องกลึง เม็ดมีดวางขนานกับก้านด้าม คมตัดจึงกินลึกเข้าไปตามแนวแกนของชิ้นงาน และใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกาเพื่อหลบผนังของร่องวงกลม
เม็ดมีดถูกจับยึดด้วยระบบจับยึดด้านบน (System G) และด้ามมีดกลึงรองรับเม็ดมีด LCM. แบบสองคมหรือคมเดียวที่มีความกว้างคมตัด 4 mm ได้แก่ LCM. 0413.. (ยาว 12.6 mm) หรือ LCM. 0416.. (ยาว 16.4 mm) ขึ้นอยู่กับขนาด ทุกขนาดมีก้านด้าม 25 x 25 mm ความยาวด้าม 150 mm และความลึกเซาะร่องสูงสุด 20 mm โดยแต่ละขนาดออกแบบมาสำหรับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรกที่เฉพาะเจาะจง
GFMR 2525 M 0413R 030017 เป็นขนาดที่เล็กที่สุดในซีรีส์ ใช้เม็ดมีด LCM. 0413.. และรองรับเส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรกระหว่าง 17 ถึง 30 mm
คุณสมบัติเด่น
- ด้ามมีดกลึงสำหรับงานภายนอกแบบมือขวา โดยเม็ดมีดวางขนานกับก้านด้ามสำหรับงานเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า)
- ใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา ออกแบบให้สอดคล้องกับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องเพื่อให้มีระยะหลบภายในร่อง
- ระบบจับยึดด้านบน System G ช่วยจับยึดเม็ดมีดได้อย่างมั่นคง
- ความลึกเซาะร่องสูงสุด 20 mm ที่ความกว้างคมตัด 4 mm
- รองรับเม็ดมีด LCM. แบบสองคมหรือคมเดียว
งานที่เหมาะสม
- งานกลึงตามรูปทรงบนหน้าชิ้นงาน
- ร่องแนวแกนแบบตื้นและแบบลึก
- ร่องแนวแกนแบบกว้างทั้งตื้นและลึก โดยกินลึกก่อนแล้วจึงขยายร่อง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | GFMR-R AXIAL |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงสำหรับงานภายนอก ใช้เซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า) |
| ทิศทางด้าม | มือขวา |
| ความโค้งของใบมีด | ตามเข็มนาฬิกา (R) |
| ระบบจับยึด | จับยึดด้านบน, System G |
| เม็ดมีด | LCM. 0413.. (ยาว 12.6 mm) / LCM. 0416.. (ยาว 16.4 mm), แบบสองคมหรือคมเดียว |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 4 mm |
| ความลึกเซาะร่องสูงสุด (CDX) | 20 mm |
| ความสูง x ความกว้างก้านด้าม (H x B) | 25 x 25 mm |
| ความสูงใช้งาน (HF) | 25 mm |
| ความยาวด้าม (LF) | 150 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรก (ทั้งซีรีส์) | 17–230 mm |
| GFMR 2525 M 0413R 030017 | เม็ดมีด LCM. 0413.., เส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรก 17–30 mm |
ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm โดย h = h1: ความสูงก้านด้าม / ความสูงใช้งาน, b: ความกว้างก้านด้าม, l1: ความยาวด้าม, tmax: ความลึกเซาะร่องสูงสุด, Dmin / Dmax: ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรก
| รุ่น | h = h1 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | ความกว้างคมตัด (mm) | tmax (mm) | Dmin (mm) | Dmax (mm) | เม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFMR 2525 M 0413R 030017 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 17 | 30 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0413R 034021 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 21 | 34 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0413R 040026 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 26 | 40 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0413R 050032 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 32 | 50 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0413R 060042 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 42 | 60 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0413R 075052 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 52 | 75 | LCM. 0413.. |
| GFMR 2525 M 0416R 100070 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 70 | 100 | LCM. 0416.. |
| GFMR 2525 M 0416R 130090 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 90 | 130 | LCM. 0416.. |
| GFMR 2525 M 0416R 170110 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 110 | 170 | LCM. 0416.. |
| GFMR 2525 M 0416R 230140 | 25 | 25 | 150 | 4 | 20 | 140 | 230 | LCM. 0416.. |
ด้ามมีดกลึงมีก้านด้ามทรงสี่เหลี่ยมตรง ความสูงก้านด้าม h = 25 mm ความกว้างก้านด้าม b = 25 mm และความยาวด้าม l1 เท่ากับ 150 mm ความสูงใช้งาน h1 เท่ากับความสูงก้านด้าม (25 mm)
ที่ปลายด้านหน้าของก้านด้ามมีใบมีดที่ยึดเม็ดมีดให้ขนานกับแนวแกนของก้านด้าม คมตัดจึงกินลึกเข้าไปที่หน้าชิ้นงานตามแนวแกนของชิ้นงาน ใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้สอดคล้องกับส่วนโค้งของร่องวงกลม และความโค้งนี้เป็นตัวกำหนดช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรก Dmin – Dmax ของแต่ละขนาด (17–30 mm สำหรับ GFMR 2525 M 0413R 030017)
เม็ดมีดถูกจับยึดจากด้านบนด้วยระบบจับยึดด้านบน (System G) ความลึกเซาะร่องสูงสุด tmax คือ 20 mm
สัญลักษณ์มิติ: h = ความสูงก้านด้าม, h1 = ความสูงใช้งาน, b = ความกว้างก้านด้าม, l1 = ความยาวด้าม, tmax = ความลึกเซาะร่องสูงสุด, Dmin / Dmax = เส้นผ่านศูนย์กลางการกินลึกครั้งแรกต่ำสุด / สูงสุด
วิธีเลือกด้ามมีดกลึง GFMR-R AXIAL
- หาเส้นผ่านศูนย์กลางของการกินลึกครั้งแรกบนหน้าชิ้นงาน แล้วเลือกขนาดที่มีช่วง Dmin – Dmax ครอบคลุมค่านั้น (ดูตารางข้อมูลจำเพาะ)
- ตรวจสอบความลึกของร่อง ด้ามมีดกลึง GFMR เซาะร่องได้ลึกสูงสุด 20 mm ส่วนด้ามมีดกลึง GFIR ของ Dormer Pramet ในตระกูลเดียวกันออกแบบมาสำหรับร่องที่ตื้นกว่า (ลึกสูงสุด 9 mm)
- เลือกความโค้งของใบมีด (รุ่น R หรือ L) และทิศทางด้าม (GFMR มือขวา / GFML มือซ้าย) ให้เหมาะกับการติดตั้งบนป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่อง
- เลือกรูปทรงคมตัดและเกรดของเม็ดมีด LCM. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (เหล็ก สเตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) จากกลุ่มเม็ดมีดของ Dormer Pramet