ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องหน้า_GFMR-L AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet GFMR 2525 M 0413L 030017 คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าแบบภายนอก มือขวา ขนาดด้าม 25 × 25 mm พร้อมส่วนใบโค้งทวนเข็มนาฬิกา สำหรับเม็ดมีด LCM. 0413.. ความกว้างคมตัด 4 mm ใช้เซาะร่องหน้าได้ลึกสูงสุด 20 mm โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรกอยู่ระหว่าง 17 ถึง 30 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่ม GFMR-L AXIAL – ด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าแบบภายนอก ยึดเม็ดมีดแบบกดจากด้านบนบนบ่าร่องตัว V สำหรับเม็ดมีด LCM. 04
    • สัญลักษณ์ขนาด (HF, LF, CW, CDX, DAXIN, DAXX) ใช้ตามศัพท์ของ ISO 13399 ที่ระบุในแคตตาล็อก Dormer Pramet
    • งานหลักที่ผู้ผลิตระบุสำหรับกลุ่ม GFMR-L AXIAL ได้แก่ กลึงตามรูปทรงที่ผิวหน้า, เซาะร่องหน้าแบบตื้น, เซาะร่องหน้าแบบตื้นและกว้าง (ขยายร่องต่อ), เซาะร่องหน้าแบบลึก และเซาะร่องหน้าแบบลึกและกว้าง (ขยายร่องต่อ)

    อะไหล่

    • สกรูยึด US 5018-T20P (เกลียว M 5 ความยาว 18.2 mm) แรงบิดขันแน่น 5.0 Nm
    • ประแจ FLAG T20P

    ข้อแนะนำและข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ป้อนเซาะครั้งแรกที่เส้นผ่านศูนย์กลางในช่วง 17–30 mm หากร่องหน้าอยู่นอกช่วงนี้ ให้เลือกด้าม GFMR-L AXIAL รุ่นอื่นที่มีช่วง DAXIN–DAXX ตรงกัน
    • ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0413.. เท่านั้น (ความกว้างคมตัด 4 mm ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm)
    • ขันสกรูยึดด้วยแรงบิด 5.0 Nm โดยใช้ประแจ FLAG T20P
    • ก่อนใช้งานควรตรวจสอบว่าทิศทางด้าม (R) และทิศทางความโค้งของส่วนใบ (L ทวนเข็มนาฬิกา) เหมาะกับการติดตั้งบนเครื่องและทิศทางการหมุนของสปินเดิล โดยมีรุ่นที่ต่างทิศทางด้ามและทิศทางความโค้งให้เลือก ได้แก่ GFMR-R AXIAL, GFML-L AXIAL และ GFML-R AXIAL
    • จับยึดด้ามให้ยื่นออกมาสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน

     

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้า Dormer Pramet GFMR-L AXIAL

    GFMR 2525 M 0413L 030017 อยู่ในกลุ่ม GFMR-L AXIAL ของ Dormer Pramet (กลุ่ม LCM. 13) ซึ่งเป็นด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้าแบบภายนอก ยึดเม็ดมีดแบบกดจากด้านบนบนบ่าร่องตัว V สำหรับเม็ดมีด LCM. 04 ด้ามมือขวารุ่นนี้ยึดเม็ดมีด LCM. 0413.. แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 4 mm ให้วางขนานกับแนวด้าม บนส่วนใบโค้งทวนเข็มนาฬิกาที่ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องหน้าและงานกลึง

    คุณสมบัติเด่น

    • บ่าวางเม็ดมีดแบบร่องตัว V ยึดแบบกดจากด้านบน (ระบบยึด G)
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX 20 mm สำหรับร่องหน้าที่ลึก
    • ความโค้งของส่วนใบออกแบบให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก 17–30 mm
    • ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัส 25 × 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
    • ตัวด้ามผ่านกรรมวิธีพิเศษเพื่อยืดอายุการใช้งาน

    การใช้งาน

    • เซาะร่องหน้าแบบตื้นและแบบลึกบนผิวหน้าของชิ้นงาน
    • เซาะร่องหน้าแบบตื้นและกว้าง หรือแบบลึกและกว้าง (ป้อนเซาะแล้วขยายความกว้างร่อง)
    • กลึงตามรูปทรงที่ผิวหน้าและกลึงโปรไฟล์ในแนวแกน

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าด้ามมีดกลึงเซาะร่องหน้า (ร่องแนวแกน) แบบภายนอก
    กลุ่มสินค้าGFMR-L AXIAL (กลุ่ม LCM. 13)
    ทิศทางด้ามมือขวา (R)
    ทิศทางความโค้งของส่วนใบทวนเข็มนาฬิกา (L)
    ระบบยึดเม็ดมีดG – ยึดแบบกดจากด้านบน บ่าวางเม็ดมีดแบบร่องตัว V
    เม็ดมีดที่ใช้ได้LCM. 0413.. (LCMF 13, LCMR 13) แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm
    ความกว้างคมตัด CW4 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX20 mm
    ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องหน้า DAXIN–DAXX17–30 mm
    ขนาดด้าม H × B25 × 25 mm
    ความสูงใช้งาน HF25 mm
    ความยาวใช้งาน LF150 mm
    แนวการวางเม็ดมีดขนานกับแนวด้าม

     

    ขนาด

    รุ่นความสูงด้าม H (mm)ความกว้างด้าม B (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความกว้างคมตัด CW (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องหน้า DAXIN (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องหน้า DAXX (mm)เม็ดมีด
    GFMR 2525 M 0413L 0300172525251504.00201730LCM. 0413..

    อะไหล่

    ชิ้นส่วนรหัสเกลียวความยาว (mm)แรงบิดขันแน่น (Nm)
    สกรูยึดUS 5018-T20PM 518.25.0
    ประแจFLAG T20P   

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ GFMR 2525 M 0413L 030017 (ทุกขนาดมีหน่วยเป็น mm):

    • ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัส: ความสูง H 25 × ความกว้าง B 25 ความยาวใช้งาน LF 150
    • ความสูงใช้งาน HF 25 เท่ากับความสูงด้าม H
    • ส่วนหน้า: ส่วนใบโค้งทิศทวนเข็มนาฬิกา มีบ่าวางเม็ดมีดแบบร่องตัว V ยึดแบบกดจากด้านบน เม็ดมีดวางขนานกับแกนด้าม ทำให้ด้ามป้อนตัดเข้าหาผิวหน้าชิ้นงานในแนวแกน
    • เม็ดมีด LCM. 0413..: ความกว้างคมตัด CW 4 ความยาวเม็ดมีด 12.6
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX 20
    • ความโค้งของส่วนใบเหมาะกับร่องหน้าตั้งแต่เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุด DAXIN 17 ถึงเส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุด DAXX 30

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ

    ส่วนของรหัสความหมาย
    Gสัญลักษณ์ระบบยึด – ระบบยึดแบบกดจากด้านบน G
    Fรูปแบบด้าม – มุมคมตัด 90°
    Mความลึกตัดสูงสุด CDX = 5.0 × CW (20 mm)
    Rรุ่นมือขวา
    2525ความสูงด้าม 25 mm × ความกว้างด้าม 25 mm
    Mความยาวรวมของด้าม 150 mm
    0413ขนาดเม็ดมีด LCM. 0413.. ความกว้างคมตัด 4 mm
    Lทิศทางความโค้งของส่วนใบ – ทวนเข็มนาฬิกา
    030เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าสูงสุด DAXX 30 mm
    017เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าต่ำสุด DAXIN 17 mm

     

    วิธีเลือกด้ามและเม็ดมีดให้เหมาะสม

    1. เลือกด้ามตามเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก

    กลุ่ม GFMR-L AXIAL ครอบคลุมช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องหน้าที่แตกต่างกัน ให้เลือกด้ามที่มีช่วง DAXIN–DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะครั้งแรก:

    รุ่นเม็ดมีดช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่อง DAXIN–DAXX (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)
    GFMR 2525 M 0413L 030017LCM. 0413..17–3020
    GFMR 2525 M 0413L 034021LCM. 0413..21–3420
    GFMR 2525 M 0413L 040026LCM. 0413..26–4020
    GFMR 2525 M 0413L 050032LCM. 0413..32–5020
    GFMR 2525 M 0413L 060042LCM. 0413..42–6020
    GFMR 2525 M 0413L 075052LCM. 0413..52–7520
    GFMR 2525 M 0416L 100070LCM. 0416..70–10020
    GFMR 2525 M 0416L 130090LCM. 0416..90–13020
    GFMR 2525 M 0416L 170110LCM. 0416..110–17020
    GFMR 2525 M 0416L 230140LCM. 0416..140–23020

    สินค้ารุ่นนี้ (030017) เป็นด้ามสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดในกลุ่ม

    2. เลือกเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน

    ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อก Dormer Pramet สำหรับเม็ดมีด LCM. 0413.. (vc หน่วย m/min, f หน่วย mm/rev, ap หน่วย mm) P = เหล็กกล้า, M = สแตนเลส, K = เหล็กหล่อ

    เม็ดมีดเกรดรูปทรงคมตัด / การใช้งานรัศมีมุมคมตัด RE (mm)P: vc / fM: vc / fK: vc / fap (mm)
    LCMF 041304-CMT8330CM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่อง0.4130 / 0.1175 / 0.10120 / 0.11 
    LCMF 041304-FT8330F – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง0.4185 / 0.13110 / 0.12175 / 0.130.5
    LCMF 041304-FT9325F – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง0.4275 / 0.13165 / 0.12260 / 0.130.5
    LCMF 0413MO-MPT8330MP – กลึงปอกตามยาวและกลึงตามรูปทรง2.0175 / 0.40105 / 0.36165 / 0.401.0
    LCMR 041304-FT8330F – งานเซาะร่องและงานกลึง งานละเอียดและงานผิวสำเร็จ0.4185 / 0.13110 / 0.12175 / 0.130.5
    LCMR 0413MO-MPT8330MP – กลึงปอกตามยาวและกลึงตามรูปทรง2.0175 / 0.40105 / 0.36165 / 0.401.0

    3. ข้อมูลเกรดเม็ดมีด

    • T8330 – เกรดเคลือบ PVD บนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ละเอียดระดับซับไมครอน ใช้งานได้หลากหลายกับวัสดุชิ้นงานแทบทุกประเภทและงานกลึงเกือบทุกลักษณะ มีความเชื่อถือได้ในการใช้งานสูง และเหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงต่ำ
    • T9325 – เกรดเคลือบ MT-CVD บนเนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ (FGM) ใช้งานได้หลากหลายมาก ทนต่อความเสียหายทางกลได้สูง และต้องใช้ความเร็วตัดสูง (ช่วงการใช้งาน P15–P35, M10–M30, K15–K35, S10–S20)

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามความแข็งแรงของเครื่อง ระยะยื่นของด้าม และคุณภาพผิวที่ต้องการ