ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFML-R AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet GFML-R AXIAL คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานภายนอก แบบซ้าย ใช้ระบบจับยึด System G แบบ top clamp พร้อมใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องหน้างานและงานกลึงปาดหน้า ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0413.. และ LCM. 0416.. แบบคมตัดด้านเดียวหรือสองด้าน ความกว้างคมตัด 4.00 mm
ทุกขนาดมีด้ามขนาด 25 x 25 mm ความยาว 150 mm และความลึกเซาะร่องสูงสุด 20 mm ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนเซาะตั้งแต่ Ø17 mm ถึง Ø230 mm ทั้งซีรีส์
ความหมายของรหัส (ตัวอย่าง: GFML 2525 M 0413R 030017)
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| G | รหัสระบบจับยึด – System G แบบ top clamp |
| F | รูปแบบด้าม – 90° |
| M | ความลึกตัดสูงสุด CDX = 5.0 × CW (20 mm) |
| L | ทิศทางด้าม – แบบซ้าย |
| 25 | ความสูงด้าม H – 25 mm |
| 25 | ความกว้างด้าม B – 25 mm |
| M | ความยาวรวมของด้าม LF – 150 mm |
| 0413 | ขนาดเม็ดมีด – LCM. 0413.., CW 4.0 mm |
| R | ทิศทางความโค้งของใบมีด – ตามเข็มนาฬิกา |
| 030 | เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้างานสูงสุด DAXX – 30 mm |
| 017 | เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้างานต่ำสุด DAXIN – 17 mm |
อะไหล่
| ขนาดด้าม | สกรูจับยึด | แรงบิดขันสกรู | เกลียว | ประแจ |
|---|---|---|---|---|
| GFML 2525 M 0413R ... | US 5018-T20P | 5.0 Nm | M 5 | FLAG T20P |
| GFML 2525 M 0416R ... | US 6020-T25P | 6.0 Nm | M 6 | SDR T25P |
สภาวะการใช้งาน
- ลักษณะงาน: งานกลึงละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ – ใช้งานหลัก
- ความมั่นคง: สภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง – ใช้งานหลัก; สภาวะที่ไม่มั่นคงมาก – ใช้งานได้
- ประเภทงาน: งานกลึงปาดหน้าแบบโปรไฟล์ ร่องแนวแกนแบบตื้น ร่องแนวแกนแบบลึก และร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้างหรือลึกและกว้างที่ทำโดยขยายร่องหลังการป้อนเซาะครั้งแรก
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เลือกขนาดที่มีช่วง DAXIN–DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะแนวแกนครั้งแรก เนื่องจากความโค้งของใบมีดถูกออกแบบมาสำหรับช่วงนั้น
- ห้ามใช้งานเกินความลึกตัดสูงสุด CDX 20 mm
- ขันสกรูจับยึดด้วยแรงบิดตามที่กำหนด โดยใช้ประแจที่ตรงกับสกรู
- เมื่อสั่งซื้อเม็ดมีด ให้ระบุรหัสเม็ดมีดเต็มพร้อมเกรด เช่น LCMF 041304-F:T8330
ซีรีส์ GFML-R AXIAL จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานภายนอก จับยึดเม็ดมีดแบบ top clamp บนบ่ารูปตัววี ใช้กับเม็ดมีด LCM. 04 ด้ามทุกตัวเป็นแบบซ้าย มีใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา (R) และวางเม็ดมีดขนานกับตัวด้าม จึงสามารถป้อนเซาะเข้าหน้างานตามแนวแกน แล้วขยายร่อง กลึงโปรไฟล์ หรือกลึงภายในร่องต่อได้
ซีรีส์นี้เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแนวแกนแบบลึก งานกลึงโปรไฟล์แนวแกน และงานขยายความกว้างร่อง ตั้งแต่ Ø17 mm ถึง Ø230 mm โดยมีความลึกตัดสูงสุด 20 mm ในทุกขนาด หกขนาดตั้งแต่ Ø17–30 mm ถึง Ø52–75 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0413.. ยาว 12.6 mm และสี่ขนาดตั้งแต่ Ø70–100 mm ถึง Ø140–230 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0416.. ยาว 16.4 mm ตัวด้ามผ่านการปรับปรุงผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน
คุณสมบัติเด่น
- ระบบจับยึด System G แบบ top clamp: เม็ดมีดวางอยู่บนบ่ารูปตัววีและถูกล็อกจากด้านบนด้วยสกรูจับยึด
- ใช้ได้กับเม็ดมีดแบบคมตัดด้านเดียวหรือสองด้าน ความกว้างคมตัด 4.00 mm
- ความลึกเซาะร่องสูงสุด 20 mm (5.0 × CW) ในทุกขนาด สำหรับร่องหน้างานที่ลึก
- ใบมีดแต่ละขนาดมีความโค้งที่ออกแบบมาสำหรับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนเซาะที่กำหนด (DAXIN ถึง DAXX)
- ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 mm แข็งแรง ยาว 150 mm
- ใช้งานหลักได้ตั้งแต่งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง จนถึงงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
งานที่เหมาะสม
- ร่องแนวแกน (ร่องหน้างาน) ทั้งแบบตื้นและแบบลึก
- ร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง หรือแบบลึกและกว้าง โดยขยายร่องหลังการป้อนเซาะครั้งแรก
- งานกลึงปาดหน้าแบบโปรไฟล์และงานกลึงโปรไฟล์แนวแกน
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | GFML-R AXIAL |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้างาน) สำหรับงานภายนอก แบบ top clamp |
| ระบบจับยึด | System G (top clamp บนบ่ารูปตัววี) |
| ทิศทางด้าม / ใบมีด | แบบซ้าย (L) ใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา (R) |
| รูปแบบด้าม | 90° เม็ดมีดวางขนานกับตัวด้าม |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0413.. (ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm) / LCM. 0416.. (ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm) แบบคมตัดด้านเดียวหรือสองด้าน |
| ความกว้างคมตัด CW | 4.00 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด CDX | 20 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องแนวแกน (DAXIN–DAXX) | Ø17 – Ø230 mm (ขึ้นอยู่กับขนาด) |
| ขนาดด้าม H x B | 25 x 25 mm |
| ความสูงใช้งาน HF | 25 mm |
| ความยาวใช้งาน LF | 150 mm |
| น้ำหนัก | 0.68 – 0.80 kg |
| ตัวด้าม | ผ่านการปรับปรุงผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน |
| รหัสสินค้า | DAXIN (mm) | DAXX (mm) | CW (mm) | CDX (mm) | HF (mm) | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | เม็ดมีด | สกรูจับยึด | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFML 2525 M 0413R 030017 | 17 | 30 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.68 |
| GFML 2525 M 0413R 034021 | 21 | 34 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.69 |
| GFML 2525 M 0413R 040026 | 26 | 40 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.69 |
| GFML 2525 M 0413R 050032 | 32 | 50 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.68 |
| GFML 2525 M 0413R 060042 | 42 | 60 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.69 |
| GFML 2525 M 0413R 075052 | 52 | 75 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0413.. | US 5018-T20P | 0.69 |
| GFML 2525 M 0416R 100070 | 70 | 100 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0416.. | US 6020-T25P | 0.80 |
| GFML 2525 M 0416R 130090 | 90 | 130 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0416.. | US 6020-T25P | 0.78 |
| GFML 2525 M 0416R 170110 | 110 | 170 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0416.. | US 6020-T25P | 0.78 |
| GFML 2525 M 0416R 230140 | 140 | 230 | 4.00 | 20 | 25 | 25 | 25 | 150 | LCM. 0416.. | US 6020-T25P | 0.78 |
เครื่องมือมีด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงขนาด 25 x 25 mm (H x B) และความยาวใช้งาน LF 150 mm โดยความสูงใช้งาน HF เท่ากับความสูงด้าม 25 mm ที่ส่วนปลายด้ามมีใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา (R) ซึ่งยึดเม็ดมีดในแนวขนานกับตัวด้าม เพื่อให้ป้อนเซาะเข้าที่หน้างานได้ เม็ดมีดวางอยู่บนบ่ารูปตัววีและถูกจับยึดจากด้านบนด้วยสกรู top clamp
สัญลักษณ์มิติ
- H – ความสูงด้าม: 25 mm
- B – ความกว้างด้าม: 25 mm
- HF – ความสูงใช้งาน: 25 mm
- LF – ความยาวใช้งาน: 150 mm
- CW – ความกว้างคมตัด: 4.00 mm
- CDX – ความลึกตัดสูงสุด: 20 mm
- DAXIN – เส้นผ่านศูนย์กลางด้านในต่ำสุดของร่องแนวแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนเซาะที่เล็กที่สุดของขนาดนั้น)
- DAXX – เส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอกสูงสุดของร่องแนวแกน (เส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนเซาะที่ใหญ่ที่สุดของขนาดนั้น)
วิธีเลือกด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนให้เหมาะสม
- เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกขนาดที่มีช่วง DAXIN–DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะครั้งแรก ขนาดตั้งแต่ Ø17–30 mm ถึง Ø52–75 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0413.. ส่วนขนาดตั้งแต่ Ø70–100 mm ถึง Ø140–230 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0416..
- ความลึกร่อง: ด้ามตระกูล GFML และ GFMR เซาะได้ลึกถึง 20 mm (5.0 × CW) หากต้องการร่องที่ตื้นกว่า ตระกูล GFIL และ GFIR มีความลึกสูงสุด 9–12 mm
- ทิศทางด้ามและความโค้งของใบมีด: GFML-R เป็นด้ามแบบซ้ายที่มีใบมีดโค้งตามเข็มนาฬิกา นอกจากนี้ยังมีด้ามแบบซ้ายที่ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา (GFML-L) และด้ามแบบขวา (GFMR-R, GFMR-L) จึงควรเลือกแบบที่เข้ากับการติดตั้งเครื่องจักรและทิศทางการหมุนของสปินเดิล
เม็ดมีดที่ใช้ได้ (ความกว้างคมตัด 4.00 mm)
| กลุ่มเม็ดมีด | เม็ดมีด | รูปทรงคมตัดและการใช้งาน | RE (mm) | เกรด |
|---|---|---|---|---|
| LCM. 0413.. | LCMF 041304-F | F – ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องหน้างานและงานกลึง | 0.4 | T8330, T9325 |
| LCM. 0413.. | LCMF 041304-CM | CM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่อง | 0.4 | T8330 |
| LCM. 0413.. | LCMR 041304-F | F – งานเซาะร่องและงานกลึง งานกลึงละเอียดและงานเก็บผิว | 0.4 | T8330 |
| LCM. 0413.. | LCMF 0413MO-MP / LCMR 0413MO-MP | MP – คมตัดทรงกลมสำหรับงานกลึงตามยาวและงานกลึงโปรไฟล์ | 2.0 | T8330 |
| LCM. 0416.. | LCMF 041604-F / LCMF 041608-F | F – งานเซาะร่องและงานกลึงแนวแกน งานกลึงละเอียดและงานเก็บผิว | 0.4 / 0.8 | T8330, T9325 |
| LCM. 0416.. | LCMF 041602-CM / LCMF 041604-CM | CM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่อง | 0.2 / 0.4 | T8330 |
| LCM. 0416.. | LCMF 041604-M / LCMF 041608-M | M – งานเซาะร่องและงานกลึงตามยาว ตั้งแต่การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดกระแทก | 0.4 / 0.8 | T8330, T9325 |
| LCM. 0416.. | LCMF 0416MO-MP | MP – คมตัดทรงกลมสำหรับงานกลึงตามยาวและงานกลึงโปรไฟล์ | 2.0 | T8330, T9325 |
การเลือกเกรด
- T8330 – เคลือบผิวแบบ PVD บนเนื้อวัสดุแบบ submicron เป็นเกรดอเนกประสงค์ที่ใช้ได้กับวัสดุชิ้นงานแทบทุกประเภท (ISO P, M, K, N, S, H) มีความน่าเชื่อถือในการทำงานสูง เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงต่ำ
- T9325 – เคลือบผิวแบบ MT-CVD บนเนื้อวัสดุแบบ functionally graded มีความทนทานต่อการสึกหรอสูงและทนต่อความเสียหายเชิงกลในสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย (ISO P, M, K, S) ต้องใช้ความเร็วตัดสูง