ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFML-L AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet GFML-L AXIAL เป็นด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า) แบบซ้ายสำหรับงานภายนอกบนเครื่องกลึง ใช้แคลมป์ด้านบน (System G) จับยึดเม็ดมีด LCM. 0413.. / LCM. 0416.. แบบคมเดียวหรือสองคม ที่มีความกว้างคมตัด 4 mm ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิการองรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงปาดหน้าได้ลึกสูงสุด 20 mm และทั้งซีรีส์ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนกินลึกตั้งแต่ 17 mm ถึง 130 mm
ความหมายของรหัสสินค้า (ตัวอย่าง: GFML 2525 M 0413L 030017)
- GFML — ด้ามมีดเซาะร่องหน้า แบบซ้าย
- 2525 — ความสูง × ความกว้างของด้ามจับ 25 × 25 mm
- M — ความยาวด้ามมีด 150 mm
- 0413 — สำหรับเม็ดมีด LCM. 0413.. ความกว้างคมตัด 4 mm ยาว 12.6 mm
- L — ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา
- 030017 — เส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนกินลึก สูงสุด Ø 30 mm / ต่ำสุด Ø 17 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- เลือกใบมีดตามเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนกินลึกครั้งแรก ค่านี้ต้องอยู่ในช่วง Ø D min ถึง Ø D max ของด้ามมีด (17 mm ถึง 30 mm สำหรับ GFML 2525 M 0413L 030017) หลังการป้อนครั้งแรกแล้ว สามารถขยายร่องให้กว้างขึ้นทีละขั้นได้ (ขยายร่องต่อเนื่อง)
- รุ่น L นี้เป็นด้ามมีดแบบซ้ายสำหรับทิศทางหมุน/ตัดแบบซ้าย ควรตรวจสอบทิศทางการหมุนของสปินเดิลและตำแหน่งป้อมมีดก่อนติดตั้ง
- ห้ามเซาะร่องลึกเกินความลึกสูงสุด 20 mm
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของสปินเดิล
- ใช้เม็ดมีด LCM. กว้าง 4 mm ที่มีความยาวตรงกับด้ามมีด (0413 หรือ 0416) และเลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
ขอบเขตการใช้งาน
การใช้งานหลัก: งานเก็บผิว (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ เหมาะกับสภาพการทำงานทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง และสามารถใช้งานได้ในสภาพที่ไม่มั่นคงมาก
ภาพรวม
ซีรีส์ GFML-L AXIAL ของ Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานภายนอก ใช้สำหรับงานเซาะร่องหน้า คือการตัดร่องตามแนวแกนลงบนหน้าปลายของชิ้นงานที่กำลังหมุน ด้ามมีดแต่ละรุ่นใช้แคลมป์ด้านบน (System G) จับยึดเม็ดมีดเซาะร่อง LCM. แบบคมเดียวหรือสองคมที่มีความกว้างคมตัด 4 mm เม็ดมีดวางขนานกับด้ามจับขนาด 25 × 25 mm ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกาตามรัศมีของร่องหน้า ทำให้มีระยะหลบกับผนังร่องภายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนด
คุณสมบัติเด่น
- ด้ามมีดแบบซ้าย (ทิศทางหมุน/ตัดแบบซ้าย) พร้อมใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา
- แคลมป์ด้านบน System G สำหรับเม็ดมีด LCM. 0413.. (ยาว 12.6 mm) และเม็ดมีด LCM. 0416.. (ยาว 16.4 mm)
- ความลึกร่องสูงสุด 20 mm ในทุกขนาด
- มีขนาดใบมีดครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนกินลึกตั้งแต่ 17 mm ถึง 130 mm
- ใช้งานหลักได้ทั้งงานเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ เหมาะกับสภาพการทำงานทั้งแบบมั่นคงและไม่มั่นคง
การใช้งาน
- เซาะร่องแนวแกนแบบตื้น
- เซาะร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง (ขยายร่องต่อเนื่อง)
- เซาะร่องแนวแกนแบบลึก
- กลึงโปรไฟล์บนหน้าชิ้นงาน
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | GFML-L AXIAL |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า) สำหรับงานภายนอก |
| ทิศทางด้ามมีด | ซ้าย |
| ความโค้งของใบมีด | L — โค้งทวนเข็มนาฬิกา |
| ระบบจับยึด | แคลมป์ด้านบน System G |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0413.. (ยาว 12.6 mm) และ LCM. 0416.. (ยาว 16.4 mm) แบบคมเดียวหรือสองคม |
| ความกว้างคมตัด | 4 mm |
| ความลึกร่องสูงสุด | 20 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนกินลึก | 17 mm ถึง 130 mm (ทั้งซีรีส์) |
| ขนาดด้ามจับ (h × b) | 25 × 25 mm |
| ความสูงใช้งาน | 25 mm |
| ความยาวด้ามมีด | 150 mm |
| การวางเม็ดมีด | ขนานกับด้ามจับ |
| รุ่น | เม็ดมีด | ความกว้างคมตัด (mm) | ความลึกร่องสูงสุด (mm) | Ø เริ่มต้นป้อนกินลึก ต่ำสุด (mm) | Ø เริ่มต้นป้อนกินลึก สูงสุด (mm) | h (mm) | b (mm) | ความยาวด้ามมีด (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFML 2525 M 0413L 030017 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 17 | 30 | 25 | 25 | 150 | 0.62 |
| GFML 2525 M 0413L 034021 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 21 | 34 | 25 | 25 | 150 | 0.63 |
| GFML 2525 M 0413L 040026 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 26 | 40 | 25 | 25 | 150 | 0.65 |
| GFML 2525 M 0413L 050032 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 32 | 50 | 25 | 25 | 150 | 0.64 |
| GFML 2525 M 0413L 060042 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 42 | 60 | 25 | 25 | 150 | 0.65 |
| GFML 2525 M 0413L 075052 | LCM. 0413.. | 4 | 20 | 52 | 75 | 25 | 25 | 150 | 0.66 |
| GFML 2525 M 0416L 100070 | LCM. 0416.. | 4 | 20 | 70 | 100 | 25 | 25 | 150 | 0.66 |
| GFML 2525 M 0416L 130090 | LCM. 0416.. | 4 | 20 | 90 | 130 | 25 | 25 | 150 | 0.67 |
ด้ามมีดกลึงแบบด้ามจับสี่เหลี่ยมตรง มีใบมีดเซาะร่องอยู่ที่ปลายด้านหน้า ใบมีดวางขนานกับแนวแกนของด้ามจับ เม็ดมีดจึงป้อนกินลึกตามแนวแกนเข้าไปที่หน้าชิ้นงาน ใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา (รุ่น L) ให้รับกับส่วนโค้งของร่องหน้า และแคลมป์ด้านบน (System G) ยึดเม็ดมีดไว้จากด้านบน
- h — ความสูงด้ามจับ: 25 mm
- h1 — ความสูงใช้งาน: 25 mm
- b — ความกว้างด้ามจับ: 25 mm
- l1 — ความยาวด้ามมีด: 150 mm
- t max — ความลึกร่องสูงสุด: 20 mm
- Ø D min / Ø D max — ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเริ่มต้นการป้อนกินลึก (GFML 2525 M 0413L 030017: 17 mm / 30 mm)
วิธีเลือกด้ามมีด GFML-L AXIAL ให้เหมาะกับงาน
- หาเส้นผ่านศูนย์กลางของตำแหน่งที่จะป้อนกินลึกครั้งแรก แล้วเลือกใบมีดที่มีช่วง Ø D min ถึง Ø D max ครอบคลุมค่านั้น
- ตรวจสอบว่าความลึกร่องที่ต้องการไม่เกิน 20 mm สำหรับร่องที่ตื้นกว่าซึ่งลึกไม่เกิน 9 mm ทาง Dormer Pramet มีซีรีส์ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน GFIL / GFIR ให้เลือกด้วย
- เลือกด้ามมีดแบบซ้าย (GFML) หรือแบบขวา (GFMR) และทิศทางความโค้งของใบมีด (L = ทวนเข็มนาฬิกา, R = ตามเข็มนาฬิกา) ให้เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลบนเครื่องกลึง
- ใช้เม็ดมีดกว้าง 4 mm: LCM. 0413.. สำหรับใบมีดช่วง Ø 17 mm ถึง Ø 75 mm และ LCM. 0416.. สำหรับใบมีดช่วง Ø 70 mm ถึง Ø 130 mm
- เลือกชิปเบรกเกอร์และเกรดของเม็ดมีดให้ตรงกับวัสดุชิ้นงาน เช่น LCMF 041304-F:T8330 (ทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ PVD เกรด ISO P25-P40 และ K20-K40) สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ