ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFIR-R AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Pramet GFIR-R AXIAL คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานกลึงนอก แบบมือขวา ยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์บนแบบร่องวี (System G) ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313 และ LCM. 0316 ชนิดคมเดียวหรือสองคม ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องแนวแกน กลึงโปรไฟล์แนวแกน และขยายความกว้างร่อง ตั้งแต่ Ø17 ถึง Ø170 mm ระยะกินลึกสูงสุด 9 mm พร้อมด้ามขนาด 25 x 25 mm
อะไหล่
| รุ่น | สกรูยึดเม็ดมีด | เกลียว | ความยาวสกรู (mm) | แรงบิดขัน (Nm) | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|
| GFIR 2525 M 0313R 030017 | US 5015-T20P | M 5 | 15 | 5.0 | FLAG T20P |
| GFIR-R AXIAL ขนาดอื่น ๆ | US 5018-T20P | M 5 | 18.2 | 5.0 | FLAG T20P |
ข้อแนะนำการใช้งาน
- เม็ดมีดสั่งซื้อแยกต่างหาก ควรสั่งด้วยรหัสเม็ดมีดเต็มพร้อมเกรด เช่น LCMF 031304-F:T8330
- เลือกรุ่นให้เส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะร่องแนวแกนครั้งแรกอยู่ระหว่างค่า DAXIN และ DAXX ของด้ามมีด หลังจากป้อนครั้งแรกแล้ว สามารถขยายความกว้างร่องต่อได้เมื่อต้องการร่องที่กว้างขึ้น
- ความลึกตัดสูงสุดของทุกขนาดในซีรีส์นี้คือ 9 mm
- ตัวอักษรหลังขนาดเม็ดมีดในรหัส (R ใน 0313R) แสดงทิศทางความโค้งของใบมีด Dormer Pramet ยังมีด้ามมือขวาที่ใบมีดโค้งทิศตรงข้าม (GFIR-L AXIAL) และรุ่นมือซ้าย (GFIL) จึงควรเลือกรุ่นให้ตรงกับการติดตั้งบนเครื่องจักรของคุณ
- ขันสกรูยึดเม็ดมีดด้วยแรงบิดที่กำหนด 5.0 Nm โดยใช้ประแจตามที่ระบุ
- ผู้ผลิตกำหนดให้ซีรีส์นี้รองรับงานกลึงเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
Pramet GFIR-R AXIAL จาก Dormer Pramet คือด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานกลึงนอก แบบมือขวา ใช้เซาะร่องที่หน้าชิ้นงาน (เซาะร่องหน้า) บนเครื่องกลึง เม็ดมีดติดตั้งขนานกับด้ามบนใบมีดทรงโค้ง และล็อกด้วยแคลมป์บนแบบร่องวี (System G) ทำให้เม็ดมีดยึดแน่นมั่นคงขณะเซาะร่องเข้าไปที่หน้าชิ้นงาน
ด้ามมีดรุ่นนี้ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313 ชนิดคมเดียวหรือสองคม (ยาว 12.6 mm ความกว้างคมตัด 3 mm) และสำหรับรุ่นขนาดใหญ่ใช้เม็ดมีด LCM. 0316 (ยาว 16.4 mm) เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแนวแกน กลึงโปรไฟล์แนวแกน และขยายความกว้างร่อง ตั้งแต่ Ø17 ถึง Ø170 mm ระยะกินลึกสูงสุด 9 mm ตัวด้ามผ่านการปรับปรุงผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน
GFIR 2525 M 0313R 030017 เป็นขนาดเล็กที่สุดในซีรีส์นี้: ด้ามขนาด 25 x 25 mm ความยาวทูล 150 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0313 และมีเส้นผ่านศูนย์กลางสำหรับการป้อนเซาะร่องครั้งแรกอยู่ระหว่าง Ø17 ถึง Ø30 mm
คุณสมบัติเด่น
- แคลมป์บนแบบร่องวี (System G) ยึดเม็ดมีดแน่นหนาระหว่างการป้อนเซาะร่องตามแนวแกน
- ออกแบบเป็นมือขวา โดยเม็ดมีดวางขนานกับด้าม
- ใบมีดทรงโค้งออกแบบให้ตรงกับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการเซาะร่องหน้าที่กำหนดไว้ของแต่ละรุ่น
- ใช้ได้กับเม็ดมีด LCM. ชนิดคมเดียวหรือสองคม ซึ่งมีหลายรูปทรงคมตัดสำหรับงานเซาะร่อง งานกลึง และงานกลึงโปรไฟล์
- รองรับงานกลึงเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง รวมถึงสภาพการทำงานหนัก
การใช้งาน
- เซาะร่องแนวแกนแบบตื้น
- เซาะร่องแนวแกนแบบลึก
- เซาะร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง (เซาะแล้วขยายร่องต่อ)
- กลึงตามแบบ (copy turning) ที่หน้าชิ้นงาน
| แบรนด์ | Pramet (Dormer Pramet) |
|---|---|
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนสำหรับงานกลึงนอก |
| ทิศทางมือ | มือขวา (R) |
| ตำแหน่งเม็ดมีด | ขนานกับด้าม |
| ระบบยึดเม็ดมีด | แคลมป์บนแบบร่องวี (System G) |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0313.. (รุ่นช่วง Ø17 ถึง Ø76 mm) LCM. 0316.. (รุ่นช่วง Ø70 ถึง Ø170 mm) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3.00 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 9 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องแนวแกน | Ø17 ถึง Ø170 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ขนาดด้าม (H x B) | 25 x 25 mm |
| ความสูงใช้งาน (HF) | 25 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 150 mm |
| GFIR 2525 M 0313R 030017 | DAXIN 17 mm / DAXX 30 mm, เม็ดมีด LCM. 0313.., น้ำหนัก 0.65 kg |
| รุ่น | HF (mm) | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | CW (mm) | CDX (mm) | DAXIN (mm) | DAXX (mm) | น้ำหนัก (kg) | เม็ดมีด | สกรูยึดเม็ดมีด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFIR 2525 M 0313R 030017 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 17 | 30 | 0.65 | LCM. 0313.. | US 5015-T20P |
| GFIR 2525 M 0313R 039024 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 24 | 39 | 0.66 | LCM. 0313.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0313R 050033 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 33 | 50 | 0.68 | LCM. 0313.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0313R 060043 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 43 | 60 | 0.68 | LCM. 0313.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0313R 076053 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 53 | 76 | 0.68 | LCM. 0313.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0316R 100070 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 70 | 100 | 0.69 | LCM. 0316.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0316R 130090 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 90 | 130 | 0.70 | LCM. 0316.. | US 5018-T20P |
| GFIR 2525 M 0316R 170110 | 25 | 25 | 25 | 150 | 3.00 | 9 | 110 | 170 | 0.70 | LCM. 0316.. | US 5018-T20P |
HF = ความสูงใช้งาน, H = ความสูงด้าม, B = ความกว้างด้าม, LF = ความยาวใช้งาน, CW = ความกว้างคมตัด, CDX = ความลึกตัดสูงสุด, DAXIN / DAXX = เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด / สูงสุดสำหรับการป้อนเซาะร่องแนวแกนครั้งแรก
ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน GFIR-R AXIAL มีด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวเป็นใบมีดเซาะร่องแนวแกนทรงโค้ง เม็ดมีด LCM. วางอยู่บนใบมีดในแนวขนานกับด้าม ล็อกจากด้านบนด้วยสกรูแคลมป์บน และตัดเฉือนตามแนวแกนเข้าไปที่หน้าชิ้นงาน
- H: ความสูงด้าม 25 mm
- B: ความกว้างด้าม 25 mm
- HF: ความสูงใช้งาน (วัดจากฐานด้ามถึงคมตัด) 25 mm
- LF: ความยาวใช้งาน 150 mm
- CW: ความกว้างคมตัด 3.00 mm
- CDX: ความลึกตัดสูงสุด 9 mm
- DAXIN: เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดสำหรับการป้อนเซาะร่องแนวแกนครั้งแรก 17 mm (GFIR 2525 M 0313R 030017)
- DAXX: เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดสำหรับการป้อนเซาะร่องแนวแกนครั้งแรก 30 mm (GFIR 2525 M 0313R 030017)
วิธีอ่านรหัส: GFIR 2525 M 0313R 030017
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| G | ระบบยึดแบบ G (แคลมป์บนแบบร่องวี) |
| F | รูปแบบด้าม มุมคมตัด 90° |
| I | ความลึกตัดสูงสุด CDX = 3.0 x CW (9 mm) |
| R | รุ่นมือขวา |
| 2525 | ความสูงด้าม 25 mm ความกว้างด้าม 25 mm |
| M | ความยาวทูล 150 mm |
| 0313 | ขนาดเม็ดมีด ความกว้างคมตัด 3 mm (LCM. 0313..) |
| R | ทิศทางความโค้งของใบมีด |
| 030 | เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าสูงสุด 30 mm |
| 017 | เส้นผ่านศูนย์กลางเซาะร่องหน้าต่ำสุด 17 mm |
การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน
เม็ดมีด LCM. 0313 ที่ใช้ได้ในเกรด T8330 พร้อมค่าเริ่มต้นจาก Dormer Pramet สำหรับความเร็วตัด vc (m/min) และอัตราป้อน f (mm/rev) ผู้ผลิตระบุค่าเริ่มต้นไว้สำหรับชิ้นงานกลุ่ม ISO P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส) และ K (เหล็กหล่อ)
| เม็ดมีด | รูปทรงคมตัดและการใช้งาน | RE (mm) | P: vc / f | M: vc / f | K: vc / f |
|---|---|---|---|---|---|
| LCMF 031304-CM | CM ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่อง | 0.4 | 130 / 0.11 | 75 / 0.10 | 120 / 0.11 |
| LCMF 031302-F | F ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง | 0.2 | 195 / 0.10 | 115 / 0.09 | 185 / 0.10 |
| LCMF 031304-F | F ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง | 0.4 | 185 / 0.13 | 110 / 0.12 | 175 / 0.13 |
| LCMF 0313MO-MP | MP งานกลึงและกลึงโปรไฟล์ตามแบบ งานเก็บผิวละเอียด | 1.5 | 190 / 0.30 | 110 / 0.27 | 180 / 0.30 |
| LCMR 031304-F | F งานเซาะร่องและงานกลึง งานเก็บผิวละเอียด | 0.4 | 185 / 0.13 | 110 / 0.12 | 175 / 0.13 |
| LCMR 0313MO-MP | MP งานกลึงและกลึงโปรไฟล์ตามแบบ | 1.5 | 190 / 0.30 | 110 / 0.27 | 180 / 0.30 |
- ใช้เม็ดมีด CM สำหรับงานเซาะร่องทั่วไป เม็ดมีด F เมื่อเน้นคุณภาพผิว และเม็ดมีด MP (ปลายโค้งเต็มรัศมี) สำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามแบบ
- เกรด T8330 เป็นเกรดเคลือบผิวแบบ PVD บนเนื้อทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดระดับซับไมครอน Dormer Pramet ระบุว่าเป็นเกรดอเนกประสงค์ที่มีความเชื่อถือได้สูงในการใช้งาน เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงต่ำ
- เริ่มจากค่าในตารางด้านบน แล้วปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนตามการควบคุมเศษ คุณภาพผิว และความมั่นคงของเครื่องจักร
- สำหรับรุ่นช่วง Ø70 ถึง Ø170 mm (รุ่น 0316R) ให้ใช้เม็ดมีด LCM. 0316.. (ยาว 16.4 mm) แทน