ด้ามมีดกลึง - กลึงร่องหน้าแนวแกน_GFIR-L AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet GFIR-L AXIAL คือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงร่องหน้าแนวแกน ชนิดกลึงภายนอก แบบมือขวา มีใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกาและระบบยึดแบบกดด้านบน System G สำหรับเม็ดมีด LCM. แบบปลายเดียวหรือสองปลาย รุ่น GFIR 2525 M 03L 030017-A จับยึดเม็ดมีด LCM. 0313.. กว้าง 3 mm (ยาว 12.6 mm) บนก้านด้ามขนาด 25 x 25 mm กลึงร่องได้ลึกสูงสุด 9 mm และมีเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก 17 – 30 mm

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ – GFIR 2525 M 03L 030017-A

    • G – รหัสระบบยึด (ระบบยึดแบบกดด้านบน Pramet System G)
    • F – รูปแบบด้าม มุมคมตัด 90°
    • I – รหัสความลึกตัดสูงสุด I = 3.0 x CW (3.0 x 3 mm = 9 mm)
    • R – แบบมือขวา
    • 2525 – ความสูงก้านด้าม 25 mm ความกว้างก้านด้าม 25 mm
    • M – ความยาวรวมของด้าม 150 mm
    • 03 – ความกว้างเม็ดมีด 3 mm
    • L – ทิศทางความโค้งของใบมีด (ทวนเข็มนาฬิกา)
    • 030 – เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดสำหรับกลึงร่องหน้า 30 mm
    • 017 – เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุดสำหรับกลึงร่องหน้า 17 mm

    อะไหล่

    • สกรูยึด US 5018-T20P (M 5) แรงบิดขัน 5.0 Nm ประแจ FLAG T20P – ใช้กับรุ่นสำหรับเม็ดมีด LCM. 0313.. และ 0413..
    • สกรูยึด US 6020-T25P (M 6) แรงบิดขัน 6.0 Nm ไขควง SDR T25P – ใช้กับรุ่นสำหรับเม็ดมีด LCM. 0316.. และ 0416.. (DAXIN 70 mm ขึ้นไป)

    ข้อควรปฏิบัติในการใช้งาน

    • ป้อนกินครั้งแรกเฉพาะภายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของด้าม (17 – 30 mm สำหรับ GFIR 2525 M 03L 030017-A) หากอยู่นอกช่วงนี้ ใบมีดโค้งอาจชนผนังร่อง หลังการป้อนกินครั้งแรกสามารถขยายร่องหรือกลึงโปรไฟล์ต่อได้
    • อย่าใช้ความลึกตัดเกินค่า CDX (9 mm สำหรับรุ่นนี้)
    • ใช้เฉพาะเม็ดมีดในกลุ่มที่กำหนด (LCM. 0313.. สำหรับรุ่นนี้) ที่มีความกว้างคมตัด 3 mm
    • ขันสกรูยึดด้วยแรงบิดตามที่กำหนด และทำความสะอาดบ่ารองรับแบบร่องตัววีก่อนติดตั้งเม็ดมีดใหม่
    • สัญลักษณ์มิติ (HF, LF, CW, CDX, DAXIN, DAXX) เป็นไปตามศัพท์ของ ISO 13399 ตามที่ใช้ในแคตตาล็อก Dormer Pramet

     

    Dormer Pramet ซีรีส์ GFIR-L AXIAL คือกลุ่มด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงร่องหน้าแนวแกน ชนิดกลึงภายนอก แบบมือขวา ใช้กับเครื่องกลึง ส่วนหัวมีใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกาซึ่งโค้งตามแนววงกลมของร่องหน้า เม็ดมีดวางขนานกับก้านด้ามในบ่ารองรับแบบร่องตัววี และถูกยึดจากด้านบนด้วยสกรูกดเม็ดมีด (Pramet System G) ซีรีส์นี้รองรับเม็ดมีด LCM. 0313, 0316, 0413 และ 0416 แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ครอบคลุมงานกลึงร่องหน้า การกลึงโปรไฟล์แนวแกน และการขยายร่อง ตั้งแต่ Ø17 ถึง Ø230 mm โดยมีระยะกินลึกสูงสุด 12 mm ตัวด้ามผ่านกรรมวิธีปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ

    GFIR 2525 M 03L 030017-A คือรุ่นความกว้าง 3 mm สำหรับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กที่สุดในซีรีส์ ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. ยาว 12.6 mm กลึงร่องได้ลึกสูงสุด 9 mm และออกแบบสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรกระหว่าง 17 ถึง 30 mm ก้านด้ามมีขนาด 25 x 25 mm และความยาวเครื่องมือ 150 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ใบมีดแนวแกนโค้งทวนเข็มนาฬิกา ออกแบบตามช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องหน้าที่กำหนด จึงไม่ชนผนังร่อง
    • บ่ารองรับเม็ดมีดแบบร่องตัววีพร้อมสกรูกดด้านบน ให้การจับยึดแข็งแรงและตำแหน่งเม็ดมีดซ้ำได้แม่นยำ
    • ใช้ได้ทั้งเม็ดมีด LCM. แบบปลายเดียวและสองปลาย โดยเม็ดมีดแบบสองปลายให้คมตัดสองคมต่อเม็ด
    • ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 25 x 25 mm ความสูงใช้งาน 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
    • ตัวด้ามผ่านกรรมวิธีปรับปรุงเพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องมือ

    การใช้งาน

    • กลึงร่องหน้า (แนวแกน)
    • กลึงโปรไฟล์แนวแกนและขยายร่องหลังการป้อนกินครั้งแรก
    • กลุ่มวัสดุชิ้นงานที่ระบุในแคตตาล็อก: ISO P (เหล็กกล้า), M (สแตนเลส), K (เหล็กหล่อ), N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), S (โลหะผสมทนความร้อน) และ H (วัสดุชุบแข็ง)

     

    รายการGFIR 2525 M 03L 030017-Aซีรีส์ GFIR-L AXIAL
    แบรนด์Dormer PrametDormer Pramet
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงร่องหน้าแนวแกน ชนิดกลึงภายนอกด้ามมีดกลึงสำหรับกลึงร่องหน้าแนวแกน ชนิดกลึงภายนอก
    ทิศทางมือขวา (R)มือขวา (R)
    ความโค้งของใบมีดทวนเข็มนาฬิกา (L)ทวนเข็มนาฬิกา (L)
    ระบบยึดเม็ดมีดระบบยึดแบบกดด้านบน System G บ่ารองรับแบบร่องตัววีระบบยึดแบบกดด้านบน System G บ่ารองรับแบบร่องตัววี
    เม็ดมีดที่ใช้ได้LCM. 0313.. (ความยาวเม็ดมีด 12.6 mm)LCM. 0313.., 0316.., 0413.., 0416..
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm3 mm / 4 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)9 mm9 – 12 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก (DAXIN – DAXX)17 – 30 mm17 – 230 mm
    ความสูง x ความกว้างก้านด้าม (H x B)25 x 25 mm25 x 25 mm
    ความสูงใช้งาน (HF)25 mm25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)150 mm150 mm
    กลุ่มวัสดุชิ้นงานISO P, M, K, N, S, HISO P, M, K, N, S, H
    น้ำหนัก0.65 kg0.65 – 0.79 kg

     

    ขนาดที่เหมือนกันทุกรุ่น: ความสูงใช้งาน HF 25 mm ความสูงก้านด้าม H 25 mm ความกว้างก้านด้าม B 25 mm ความยาวใช้งาน LF 150 mm ทุกรุ่นเป็นแบบมือขวา มีใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา และใช้ระบบยึดแบบกดด้านบน System G

    รุ่นCW (mm)CDX (mm)DAXIN (mm)DAXX (mm)เม็ดมีดสกรูยึดน้ำหนัก (kg)
    GFIR 2525 M 03L 030017-A3.0091730LCM. 0313..US 5018-T20P0.65
    GFIR 2525 M 03L 039024-A3.0092439LCM. 0313..US 5018-T20P0.68
    GFIR 2525 M 03L 050033-A3.0093350LCM. 0313..US 5018-T20P0.65
    GFIR 2525 M 03L 060043-A3.0094360LCM. 0313..US 5018-T20P0.68
    GFIR 2525 M 03L 076053-A3.0095376LCM. 0313..US 5018-T20P0.69
    GFIR 2525 M 03L 100070-A3.00970100LCM. 0316..US 6020-T25P0.75
    GFIR 2525 M 03L 130090-A3.00990130LCM. 0316..US 6020-T25P0.76
    GFIR 2525 M 03L 170110-A3.009110170LCM. 0316..US 6020-T25P0.68
    GFIR 2525 M 04L 030017-A4.0091730LCM. 0413..US 5018-T20P0.68
    GFIR 2525 M 04L 034021-A4.0092134LCM. 0413..US 5018-T20P0.68
    GFIR 2525 M 04L 040026-A4.00112640LCM. 0413..US 5018-T20P0.68
    GFIR 2525 M 04L 050032-A4.00113250LCM. 0413..US 5018-T20P0.66
    GFIR 2525 M 04L 060042-A4.00114260LCM. 0413..US 5018-T20P0.69
    GFIR 2525 M 04L 075052-A4.00115275LCM. 0413..US 5018-T20P0.67
    GFIR 2525 M 04L 100070-A4.001270100LCM. 0416..US 6020-T25P0.72
    GFIR 2525 M 04L 130090-A4.001290130LCM. 0416..US 6020-T25P0.75
    GFIR 2525 M 04L 170110-A4.0012110170LCM. 0416..US 6020-T25P0.72
    GFIR 2525 M 04L 230140-A4.0012140230LCM. 0416..US 6020-T25P0.79

     

    รูปทรงและขนาดหลักของ GFIR 2525 M 03L 030017-A (สัญลักษณ์ตาม Dormer Pramet):

    • ก้านด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัส: ความสูงก้านด้าม H 25 mm ความกว้างก้านด้าม B 25 mm
    • ความยาวใช้งาน LF (ความยาวรวมของเครื่องมือ): 150 mm
    • ความสูงใช้งาน HF (ความสูงถึงคมตัด): 25 mm
    • ส่วนหัว: ใบมีดแนวแกนโค้งทวนเข็มนาฬิกายื่นออกจากปลายก้านด้าม เม็ดมีดวางขนานกับก้านด้ามในบ่ารองรับแบบร่องตัววี และยึดด้วยสกรูกดด้านบน
    • ความกว้างคมตัด CW: 3 mm (เม็ดมีด LCM. 0313.. ยาว 12.6 mm)
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX: 9 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องแนวแกน DAXIN: 17 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องแนวแกน DAXX: 30 mm

    รุ่นมือซ้ายมีจำหน่ายแยกเป็นซีรีส์ GFIL

     

    วิธีเลือกด้าม GFIR-L AXIAL

    1. เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกรุ่นที่ช่วง DAXIN – DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนกินครั้งแรก เช่น 17 – 30 mm สำหรับ GFIR 2525 M 03L 030017-A และ 24 – 39 mm สำหรับ GFIR 2525 M 03L 039024-A
    2. ความกว้างร่อง: รุ่น 03L ใช้เม็ดมีดกว้าง 3 mm (LCM. 0313.. / 0316..) ส่วนรุ่น 04L ใช้เม็ดมีดกว้าง 4 mm (LCM. 0413.. / 0416..) ร่องที่กว้างกว่านี้ทำได้โดยขยายร่องหลังการป้อนกินครั้งแรก
    3. ความลึกร่อง: รุ่น 03L ลึกได้ 9 mm ส่วนรุ่น 04L ลึกได้ 9 – 12 mm ขึ้นกับขนาด
    4. ทิศทางและความโค้ง: GFIR-L เป็นแบบมือขวาที่มีใบมีดโค้งทวนเข็มนาฬิกา หากต้องการความโค้งของใบมีดในทิศตรงข้ามหรือด้ามแบบมือซ้าย ดูซีรีส์ GFIR-R, GFIL-R และ GFIL-L AXIAL

    การเลือกเม็ดมีด LCM. 0313..

    ค่าเริ่มต้นตามแคตตาล็อกสำหรับเกรด T8330 (เคลือบ PVD เนื้อคาร์ไบด์ละเอียดระดับซับไมครอน) ความเร็วตัด vc หน่วย m/min และอัตราป้อน f หน่วย mm/rev

    เม็ดมีดรูปคมตัด / การใช้งานRE (mm)P: vc / fM: vc / fK: vc / f
    LCMF 031304-CMCM – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงร่อง0.4130 / 0.1175 / 0.10120 / 0.11
    LCMF 031302-FF – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง0.2195 / 0.10115 / 0.09185 / 0.10
    LCMF 031304-FF – ตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึง0.4185 / 0.13110 / 0.12175 / 0.13
    LCMF 0313MO-MPMP – กลึงปอกตามยาวและกลึงโปรไฟล์ตามแบบ1.5190 / 0.30110 / 0.27180 / 0.30
    LCMR 031304-FF – กลึงร่องและกลึงปอก งานละเอียดและงานเก็บผิว0.4185 / 0.13110 / 0.12175 / 0.13
    LCMR 0313MO-MPMP – กลึงปอกตามยาวและกลึงโปรไฟล์ตามแบบ1.5190 / 0.30110 / 0.27180 / 0.30
    • สำหรับงานกลึงร่องหน้า ตารางแนะนำรูปคมตัดของ Dormer Pramet ระบุ LCMF 13 รูปคมตัด F เป็นตัวเลือกแรก
    • เกรด T8330 ครอบคลุม ISO P25 – P40, M20 – M35, K20 – K40, N15 – N30, S15 – S25 และ H15 – H25
    • ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับตามความแข็งแรงของเครื่อง ความมั่นคงของการจับยึด และสภาพชิ้นงาน
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
    ด้ามมีดกลึง - กลึงร่องหน้าแนวแกน_GFIR-L AXIAL | DORMER | MISUMI ประเทศไทย