ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFIL-R AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน Dormer Pramet ซีรีส์ GFIL-R AXIAL แบบมือซ้าย ยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์ด้านบน สำหรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงหน้า ใช้ระบบจับยึด System G และเม็ดมีด LCM. 0313.. ความกว้างคม 3 mm รุ่น GFIL 2525 M 03R 030017-A มีขนาดด้าม 25 × 25 mm ความยาวเครื่องมือ 150 mm ความลึกร่องสูงสุด 9 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก 17–30 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต 6758938
    • เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้: LCM. 0313.. (กลุ่มเม็ดมีด LCM 13) แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ความกว้างคม 3 mm
    • เครื่องมือแบบมือซ้าย ใบโค้งตามเข็มนาฬิกา โปรดตรวจสอบว่าทิศทางมือและความโค้งของใบเหมาะกับการวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิล
    • เม็ดมีดวางขนานกับด้าม เครื่องมือจึงป้อนตามแนวแกนเพื่อเซาะร่องบนผิวหน้าชิ้นงาน

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ป้อนกินครั้งแรกภายในช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง 17–30 mm หากป้อนกินนอกช่วงนี้ ใบโค้งอาจเสียดสีกับผนังร่อง
    • ห้ามเซาะร่องลึกเกินความลึกร่องสูงสุด 9 mm
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับกึ่งกลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • เลือกเกรดเม็ดมีดและเงื่อนไขการตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน

     

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนซีรีส์ GFIL-R AXIAL จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงภายนอกแบบแคลมป์ด้านบน สำหรับงานเซาะร่องหน้า คือการเซาะร่องตามแนวแกนลงบนผิวหน้าของชิ้นงาน และงานกลึงหน้า จัดอยู่ในกลุ่มเม็ดมีด LCM 13 และใช้ระบบจับยึด System G

    รุ่น GFIL 2525 M 03R 030017-A เป็นแบบมือซ้าย ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ความยาว 12.6 mm ความกว้างคม 3 mm เม็ดมีดวางขนานกับด้าม และใบโค้งตามเข็มนาฬิกาจะโค้งตามแนวร่องวงกลมเพื่อไม่ให้เสียดสีกับผนังร่อง ความลึกร่องสูงสุด 9 mm โดยเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรกอยู่ระหว่าง 17 ถึง 30 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบเป็นแคลมป์ด้านบน พร้อมระบบจับยึด System G
    • รองรับเม็ดมีด LCM. 0313.. แบบปลายเดียวหรือสองปลาย ความกว้างคม 3 mm
    • เม็ดมีดวางขนานกับด้าม สำหรับป้อนตามแนวแกนเข้าสู่ผิวหน้าชิ้นงาน
    • ใบโค้งตามเข็มนาฬิกา เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก 17–30 mm
    • ด้ามสี่เหลี่ยม 25 × 25 mm ความยาวเครื่องมือ 150 mm

    การใช้งาน

    งานเซาะร่องหน้าและกลึงหน้าบนเครื่องกลึง เช่น ร่องซีลหรือร่องโอริง และร่องหลบบนผิวหน้าของหน้าแปลน แผ่นจาน และเพลา

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์GFIL-R AXIAL (กลุ่มเม็ดมีด LCM 13)
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงภายนอกสำหรับเซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า)
    ทิศทางมือมือซ้าย
    ระบบจับยึดSystem G (แคลมป์ด้านบน)
    เม็ดมีดLCM. 0313.. (ยาว 12.6 mm แบบปลายเดียวหรือสองปลาย)
    ความกว้างคม3 mm
    ความลึกร่องสูงสุด9 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก17–30 mm
    ลักษณะใบใบโค้งตามเข็มนาฬิกา เม็ดมีดวางขนานกับด้าม
    ขนาดด้าม (H × B)25 × 25 mm
    ความยาวเครื่องมือ150 mm

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสินค้าของผู้ผลิตทิศทางมือเม็ดมีดความกว้างคม CW (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก Ø (mm)ความสูงด้าม H (mm)ความกว้างด้าม B (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)
    GFIL 2525 M 03R 030017-A6758938ซ้ายLCM. 0313..3917–30252525150

     

    ด้ามมีดกลึงทรงตรง ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยม มีหัวแคลมป์ด้านบนอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีดวางขนานกับแนวแกนของด้าม ทำให้เครื่องมือป้อนตามแนวแกนเข้าสู่ผิวหน้าของชิ้นงาน และใบที่ยึดเม็ดมีดโค้งตามเข็มนาฬิกาเพื่อให้ตามรัศมีของร่อง

    • ความสูงด้าม H: 25 mm
    • ความกว้างด้าม B: 25 mm
    • ความสูงใช้งาน HF: 25 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 150 mm
    • ความกว้างคม CW: 3 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX: 9 mm
    • เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรก: 17–30 mm

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน

    • เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกด้ามที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนกินครั้งแรกครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางที่จะป้อนกินครั้งแรก ช่วงนี้ระบุไว้ในรหัสสินค้า: 030017 หมายถึง 30 mm ถึง 17 mm
    • ความกว้างร่อง: ความกว้างคม (03 = 3 mm) ต้องตรงกับเม็ดมีด LCM. 0313.. หากต้องการร่องที่กว้างขึ้น ให้ป้อนกินครั้งแรกก่อน แล้วขยายร่องด้วยการตัดเพิ่มในรอบถัดไป
    • ความลึกร่อง: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกิน CDX (9 mm สำหรับรุ่นนี้)
    • ทิศทางมือและความโค้งของใบ: ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนมีทั้งแบบมือซ้ายและมือขวา พร้อมใบโค้งตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา เลือกแบบที่เหมาะกับการตั้งค่าเครื่องกลึงของคุณ
    • ขนาดด้ามและความยาว: 2525 = ด้าม 25 × 25 mm; M = ความยาวเครื่องมือ 150 mm