ด้ามมีดกลึง - เซาะร่องแนวแกน_GFIL-L AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Pramet GFIL 2525 M 0313L 030017 เป็นด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนแบบมือซ้าย สำหรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงหน้า มาพร้อมด้ามขนาด 25 × 25 mm และระบบจับยึดเม็ดมีดแบบแคลมป์บน System G รองรับเม็ดมีด LCM. 0313.. หน้ากว้างตัด 3 mm ให้ความลึกในการเซาะร่องสูงสุด 9 mm โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก 17 – 30 mm

    เม็ดมีดที่ใช้ได้

    เม็ดมีดเซาะร่อง LCM. 0313.. แบบปลายเดียวหรือสองปลาย หน้ากว้างตัด 3 mm ความยาว 12.6 mm ควรเลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีดให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงานและลักษณะงาน

    คำแนะนำในการใช้งาน

    • ทำการป้อนเซาะครั้งแรกที่เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 17 ถึง 30 mm หากร่องหน้าอยู่นอกช่วงนี้ ให้ใช้ด้ามมีดที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางตรงกัน
    • ห้ามเซาะลึกเกินความลึกสูงสุด 9 mm
    • เครื่องมือนี้เป็นแบบมือซ้าย ควรตรวจสอบทิศทางมือและทิศทางความโค้งของใบมีดให้สอดคล้องกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลก่อนใช้งาน
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่แนวศูนย์กลางของชิ้นงาน และจับยึดด้ามให้แน่นโดยให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ขันแคลมป์บนให้แน่น และตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางเข้าที่ถูกต้องก่อนเริ่มตัดเฉือน
    • ใช้การ์ดป้องกันของเครื่อง และสวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน

     

    Pramet GFIL 2525 M 0313L 030017 จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนแบบแคลมป์บนในซีรีส์ GFIL-L AXIAL ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องหน้า (แนวแกน) และงานกลึงหน้าบนเครื่องกลึง บ่าวางเม็ดมีดขนานกับด้าม และใบมีดมีลักษณะโค้ง (โค้งทวนเข็มนาฬิกา) เพื่อให้เหมาะกับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของร่อง

    รองรับเม็ดมีดแบบปลายเดียวหรือสองปลายในกลุ่ม LCM. 0313.. ความยาว 12.6 mm หน้ากว้างตัด 3 mm ให้ความลึกในการเซาะร่องสูงสุด 9 mm โดยการป้อนเซาะครั้งแรกทำที่เส้นผ่านศูนย์กลางระหว่าง 17 ถึง 30 mm

    • แบบมือซ้าย ด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 25 × 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
    • ระบบจับยึดเม็ดมีดแบบแคลมป์บน System G
    • บ่าวางเม็ดมีดขนานกับด้าม สำหรับงานเซาะร่องแนวแกน
    • ใบมีดโค้ง สำหรับงานเซาะร่องหน้าและกลึงหน้า
    • ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0313.. หน้ากว้างตัด 3 mm

    การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การเซาะร่องและทำบ่าลึกบนหน้าปลายของเพลา หน้าแปลน และชิ้นงานกลึงอื่น ๆ

     

    แบรนด์Pramet (Dormer Pramet)
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึง – เซาะร่องแนวแกน (เซาะร่องหน้า)
    ทิศทางมือซ้าย
    ระบบจับยึดแคลมป์บน, System G
    ตำแหน่งเม็ดมีดขนานกับด้าม
    รูปทรงใบมีดโค้ง (ทวนเข็มนาฬิกา)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้LCM. 0313.. (ปลายเดียวหรือสองปลาย ยาว 12.6 mm)
    ความกว้างตัด3 mm
    ความลึกตัดสูงสุด9 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก17 – 30 mm
    ขนาดด้าม (H × B)25 × 25 mm
    ความยาวใช้งาน150 mm
    การใช้งานหลักงานเก็บผิวละเอียด

     

    รหัสสินค้าทิศทางมือH (mm)B (mm)HF (mm)LF (mm)CW (mm)CDX (mm)DAXN (mm)DAXX (mm)เม็ดมีด
    GFIL 2525 M 0313L 030017ซ้าย252525150391730LCM. 0313..

     

    ด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกนแบบด้ามสี่เหลี่ยม มีใบมีดเซาะร่องทรงโค้งอยู่ที่ปลายด้านหน้า บ่าวางเม็ดมีดขนานกับแนวแกนของด้าม ทำให้เม็ดมีดป้อนเซาะเข้าหน้าปลายของชิ้นงานในแนวแกน และมีแคลมป์บนสำหรับยึดเม็ดมีด

    • หน้าตัดด้าม H × B: 25 × 25 mm
    • ความสูงใช้งาน HF: 25 mm
    • ความยาวใช้งาน LF: 150 mm
    • ความกว้างตัด CW: 3 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX: 9 mm
    • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก DAXN – DAXX: 17 – 30 mm
    • ทิศทางมือ: ซ้าย; ความโค้งของใบมีด: ทวนเข็มนาฬิกา

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงเซาะร่องแนวแกน

    • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง: เส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะครั้งแรกของร่องหน้าต้องอยู่ในช่วงของด้ามมีด ด้ามรุ่นนี้รองรับ 17 – 30 mm ส่วนช่วง 33 – 50 mm ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Pramet มีรุ่น GFIL 2525 M 0313L 050033
    • ทิศทางมือ: เลือกด้ามมือซ้ายหรือมือขวาให้ตรงกับการติดตั้งบนเครื่องและทิศทางการหมุนของสปินเดิล
    • ความกว้างร่อง: เม็ดมีดขนาด 3 mm เหมาะกับร่องหน้าแคบ ส่วนร่องที่กว้างกว่าสามารถทำได้ด้วยการป้อนเซาะเพิ่มและการกลึงหน้าด้วยเม็ดมีดเดิม
    • ความลึกร่อง: ตรวจสอบว่าความลึกที่ต้องการไม่เกิน 9 mm
    • เม็ดมีด: เลือกรูปทรงและเกรดของเม็ดมีด LCM. 0313.. ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน เช่น เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก

    ความหมายของรหัสสินค้า: 2525 = ด้ามขนาด 25 × 25 mm; 0313 = กลุ่มเม็ดมีด LCM. 0313..; 030017 = เส้นผ่านศูนย์กลางการป้อนเซาะครั้งแรก 30 mm (สูงสุด) / 17 mm (ต่ำสุด)