ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแบบเรเดียล สำหรับเม็ดมีด GL_GLSG R-R AXIAL

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Pramet GLSG R-R AXIAL เป็นด้ามมีดเซาะร่องหน้าแบบเรเดียล 90° ชนิดมือขวา สำหรับเม็ดมีด GL ก้านเหล็กขนาด 25 × 25 mm เหมาะสำหรับงานเซาะร่องหน้า กลึงปาดหน้า และกลึงโปรไฟล์ ส่วนใบที่เสริมความแข็งแรงและตัวด้ามที่ผ่านการปรับสภาพช่วยให้เซาะร่องหน้าลึกได้อย่างมั่นใจและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
แบรนด์: Dormer Pramet (Pramet)
ตระกูลสินค้า: ระบบเซาะร่องและตัดขาด GL – เครื่องมือเซาะร่องหน้า, GLSG R-R AXIAL
หมวดหมู่สินค้า: งานกลึง – เซาะร่องและตัดขาด – เซาะร่องหน้า – ตระกูล GL
ความหมายของรหัสสินค้า (ตัวอย่าง: GL3-S2525MGR-15-R044033)
- GL – กลุ่มเครื่องมือ
- 3 – ขนาดช่องใส่เม็ดมีด (GL3)
- S – ก้านเหล็กไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน
- 2525 – ขนาดก้าน H × B 25 × 25 mm
- M – ความยาวใช้งาน LF 150 mm
- G – รูปแบบด้าม (90°)
- R – แบบมือขวา
- 15 – ความลึกตัดสูงสุด CDX 15 mm
- R – ทิศทางความโค้งของส่วนใบ
- 044 – เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด DAXX 44 mm
- 033 – เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด DAXIN 33 mm
ลักษณะงานที่ใช้ (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
- กลึงปาดหน้าตามรูปทรง
- ร่องแนวแกนแบบตื้น
- ร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง (ขยายร่องต่อหลังป้อนเซาะ)
- ร่องแนวแกนแบบลึก
- ร่องแนวแกนแบบลึกและกว้าง (ขยายร่องต่อหลังป้อนเซาะ)
สภาพการทำงาน
- งานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ: การใช้งานหลัก
- สภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง: การใช้งานหลัก
- สภาพการทำงานที่ไม่มั่นคงมาก: ใช้งานได้
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- เลือกด้ามที่มีช่วง DAXIN – DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องหน้าที่ต้องการกลึง
- ใช้ก้านที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และใช้ระยะยื่นกับค่า CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ ช่วยลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่าวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ
- ก้านแบบ S ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
- ขันสกรูยึด HS 0620 ด้วยแรงบิด 6.0 Nm โดยใช้ประแจ HXK 5
ตระกูล Pramet GLSG R-R AXIAL คือด้ามมีดเซาะร่องหน้าแบบเรเดียล 90° ชนิดมือขวา ในกลุ่มเครื่องมือเซาะร่องหน้าสำหรับเม็ดมีด GL ของ Dormer Pramet ด้ามแต่ละรุ่นมีส่วนใบโค้งที่ออกแบบให้ตรงกับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องแนวแกนที่กำหนด จึงสามารถป้อนเซาะร่องและขยายร่องบนผิวหน้าของชิ้นงานได้
คุณสมบัติเด่น
- ส่วนใบเสริมความแข็งแรงและบ่าวางเม็ดมีดออกแบบแข็งแรง ยึดเม็ดมีดได้มั่นคงในงานเซาะร่องหน้าลึกที่มีความต้องการสูง
- ความโค้งของส่วนใบออกแบบให้ตรงกับช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องแนวแกนของแต่ละรุ่น (DAXIN – DAXX)
- ใช้กับเม็ดมีด GL แบบสองคมตัด ร่องหักเศษ GM และ MM: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL3 (CW 3.00 mm) และ GL4 (CW 4.00 mm)
- ระบบยึดเม็ดมีด System G ด้วยสกรูยึด HS 0620
- ตัวด้ามผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- ใช้งานหลักสำหรับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
การใช้งาน
- ร่องแนวแกนแบบตื้นและแบบลึกบนผิวหน้าชิ้นงาน
- ร่องหน้ากว้างที่ทำโดยป้อนเซาะร่องแล้วขยายร่องต่อ
- กลึงปาดหน้าตามรูปทรงและกลึงโปรไฟล์
| ประเภทสินค้า | ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแบบเรเดียล ชนิด 90° (GLSG) |
|---|---|
| ทิศทาง | มือขวา (R) |
| ระบบเม็ดมีด | เม็ดมีด Pramet GL แบบสองคมตัด |
| ขนาดช่องใส่เม็ดมีด / ความกว้างคมตัด (CW) | GL3: 3.00 mm GL4: 4.00 mm |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | GL3-GM, GL3-MM (GL3) GL4-GM, GL4-MM (GL4) |
| ก้าน | ก้านเหล็กไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน (S), H × B 25 × 25 mm |
| ความสูงใช้งาน (HF) | 25 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 150 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 15 – 25 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางร่องแนวแกน | DAXIN 33 mm – DAXX 400 mm (ขึ้นอยู่กับรุ่น) |
| การยึดเม็ดมีด | System G, สกรู HS 0620, แรงบิดขัน 6.0 Nm, ประแจ HXK 5 |
| ตัวด้าม | ผ่านการปรับสภาพเพื่อยืดอายุการใช้งาน |
ตระกูล GLSG R-R AXIAL ทุกรุ่นมีขนาดก้าน H × B 25 × 25 mm และ HF 25 mm
| รุ่น | CW (mm) | CDX (mm) | DAXX (mm) | DAXIN (mm) | WF (mm) | LF (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL3-S2525MGR-15-R044033 | 3.00 | 15 | 44 | 33 | 40.9 | 150 | 0.75 |
| GL3-S2525MGR-15-R055040 | 3.00 | 15 | 55 | 40 | 40.9 | 150 | 0.75 |
| GL3-S2525MGR-20-R080051 | 3.00 | 20 | 80 | 51 | 45.9 | 150 | 0.75 |
| GL3-S2525MGR-25-R110076 | 3.00 | 25 | 110 | 76 | 50.9 | 150 | 0.75 |
| GL4-S2525MGR-20-R065050 | 4.00 | 20 | 65 | 50 | 46 | 150 | 0.77 |
| GL4-S2525MGR-25-R095060 | 4.00 | 25 | 95 | 60 | 51 | 150 | 0.76 |
| GL4-S2525MGR-25-R160090 | 4.00 | 25 | 160 | 90 | 51 | 150 | 0.76 |
| GL4-S2525MGR-25-R400150 | 4.00 | 25 | 400 | 150 | 51 | 150 | 0.75 |
CW = ความกว้างคมตัด, CDX = ความลึกตัดสูงสุด, DAXX = เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องแนวแกน, DAXIN = เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องแนวแกน, WF = ความกว้างใช้งาน, LF = ความยาวใช้งาน
ก้านเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบตรง (H × B 25 × 25 mm) ความยาวใช้งาน LF 150 mm ส่วนปลายด้านหน้าเป็นส่วนใบโค้งเสริมความแข็งแรงพร้อมบ่าวางเม็ดมีด GL รูปแบบด้ามชนิด 90° (G) แบบมือขวา เม็ดมีดยึดด้วยสกรูยึด
สัญลักษณ์มิติ
- H – ความสูงก้าน
- B – ความกว้างก้าน
- HF – ความสูงใช้งาน (ความสูงคมตัด)
- LF – ความยาวใช้งาน
- WF – ความกว้างใช้งาน
- CW – ความกว้างคมตัด
- CDX – ความลึกตัดสูงสุด
- DAXX – เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องแนวแกน
- DAXIN – เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องแนวแกน
ค่า WF, CW, CDX, DAXX และ DAXIN แตกต่างกันตามรุ่น ดูได้ที่ตารางสเปก
วิธีเลือกด้าม GLSG R-R AXIAL
- เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกรุ่นที่มีช่วง DAXIN – DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางร่องหน้าบนชิ้นงาน
- ความกว้างร่อง: ด้าม GL3 ใช้กับเม็ดมีด CW 3.00 mm ส่วนด้าม GL4 ใช้กับเม็ดมีด CW 4.00 mm
- ความลึกร่อง: เลือกค่า CDX ที่น้อยที่สุด (15, 20 หรือ 25 mm) ที่ยังได้ความลึกตามต้องการ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
การเลือกร่องหักเศษของเม็ดมีด
- GM – รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึง สำหรับงานเซาะร่องหน้าลึกให้ใช้ GM เท่านั้น เนื่องจากให้เศษเป็นเกลียวยาวที่ไม่ติดค้างในร่องหน้า
- MM – รูปทรงคมตัดโค้งเต็มรัศมีสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามแบบและงานกลึง สำหรับงานกลึงปาดหน้าและกลึงโปรไฟล์ให้ใช้ GM หรือ MM ซึ่งให้เศษสั้น
การเลือกเกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน
- G8330 (PVD) – เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด เหมาะกับวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่: P25 – P40, M20 – M35, K20 – K40, S15 – S25
- T7325 (MT-CVD) – เกรดงานกลึงอเนกประสงค์ ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับสแตนเลส: P15 – P35, M10 – M25, K15 – K25, S10 – S25
ตัวอย่างเม็ดมีด – GL3: GL3-D300M02-GM, GL3-D300M04-GM, GL3-D300MMO-MM ส่วน GL4: GL4-D400M04-GM, GL4-D400M08-GM, GL4-D400MMO-MM ทุกรุ่นมีให้เลือกทั้งเกรด G8330 และ T7325