ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนสำหรับเม็ดมีด GL_GLSG L-L AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบซ้ายจาก Dormer Pramet ตระกูล GLSG L-L AXIAL สำหรับเม็ดมีด GL3 ความกว้างคมตัด 3 mm มาพร้อมด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 25 mm ความลึกตัดสูงสุด 15 mm และช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของการป้อนเซาะร่องครั้งแรก 33–44 mm เหมาะสำหรับงานเซาะร่องหน้า งานกลึง และงานกลึงโปรไฟล์บนเครื่องกลึง

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (เครื่องมือแบบเม็ดมีดภายใต้แบรนด์ Pramet)
    • รหัสสั่งซื้อ (ISO): GL3-S2525MGL-15-L044033
    • หมายเลข EDP: 8751004
    • EAN: 3603604520072
    • ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
    • จำหน่ายเฉพาะด้ามมีด ต้องสั่งซื้อเม็ดมีด GL3 แยกต่างหาก

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ

    • GL3: บ่าวางเม็ดมีด GL ขนาด 3
    • S2525: ด้ามแบบ S ขนาด 25 x 25 mm
    • M: ความยาวเครื่องมือ 150 mm
    • G: รูปแบบด้ามมีด
    • L: รุ่นซ้าย
    • 15: ความลึกตัดสูงสุด 15 mm
    • L: ทิศทางความโค้งของใบมีด
    • 044033: เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 44 mm เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด 33 mm

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ตรวจสอบว่ารุ่นซ้ายเหมาะกับทิศทางการหมุนของสปินเดิลและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือบนเครื่องจักรของคุณ
    • ป้อนเซาะร่องตามแนวแกนครั้งแรกที่เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องระหว่าง 33 ถึง 44 mm ความโค้งของใบมีดออกแบบให้สัมพันธ์กับช่วงนี้เพื่อไม่ให้ใบมีดเสียดสีกับผนังร่อง
    • ห้ามใช้งานเกินความลึกตัดสูงสุด (CDX) 15 mm
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของสปินเดิล
    • ด้ามมีดไม่มีช่องหล่อเย็นภายใน ให้ฉีดสารหล่อเย็นจากภายนอกไปยังบริเวณตัดเฉือน
    • เลือกรูปทรงเม็ดมีด เกรด และค่าการตัดตามคำแนะนำของ Dormer Pramet สำหรับวัสดุชิ้นงาน

     

    GL3-S2525MGL-15-L044033 เป็นด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบซ้ายในตระกูล Pramet GLSG L-L AXIAL ของ Dormer Pramet ใช้จับยึดเม็ดมีด GL3 (ระบบเม็ดมีด Pramet GL ความกว้างคมตัด 3 mm) สำหรับเซาะร่องตามแนวแกนลงบนผิวหน้าของชิ้นงานที่กำลังหมุน และยังเหมาะกับงานกลึงและงานกลึงโปรไฟล์อีกด้วย

    คุณสมบัติเด่น

    • รูปแบบด้ามมีด 90° (ตระกูล GLSG): เม็ดมีดวางตั้งฉากกับด้าม
    • ใบมีดเสริมความแข็งแรงและบ่าวางเม็ดมีดที่ออกแบบให้แข็งแรง ยึดเม็ดมีดได้มั่นคงในงานเซาะร่องหน้าลึกที่มีความต้องการสูง
    • ใบมีดโค้งที่ออกแบบให้สัมพันธ์กับเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องในการป้อนครั้งแรก 33–44 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX) 15 mm
    • ทิศทางการตัดแบบซ้าย
    • ด้ามสี่เหลี่ยมขนาด 25 x 25 mm ความยาวใช้งาน 150 mm
    • ไม่มีช่องหล่อเย็นภายใน ใช้ร่วมกับการหล่อเย็นจากภายนอก

    การใช้งาน

    • เซาะร่องตามแนวแกนบนผิวหน้าชิ้นงาน
    • งานกลึงและงานกลึงโปรไฟล์ด้วยเม็ดมีด GL3

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ตระกูลเครื่องมือGLSG L-L AXIAL
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกน รูปแบบด้ามมีด 90°
    ทิศทางการตัดซ้าย (L)
    เม็ดมีดGL3 (เม็ดมีด Pramet GL)
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)15 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องในการป้อนครั้งแรก33–44 mm
    ด้ามสี่เหลี่ยม, 25 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)150 mm
    ช่องหล่อเย็นภายในไม่มี
    ระบบลดการสั่นสะเทือนไม่มี
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPความกว้างด้าม B (mm)ความสูงด้าม H (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความกว้างคมตัด CW (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องสูงสุด DAXX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องต่ำสุด DAXN (mm)เม็ดมีด
    GL3-S2525MGL-15-L044033875100425252515040.93154433GL3

    DAXX และ DAXN กำหนดช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องสำหรับการป้อนตามแนวแกนครั้งแรก

     

    ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบซ้าย มีด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมและใบมีดเซาะร่องแบบโค้งที่ส่วนหน้า เม็ดมีด GL3 วางตั้งฉากกับด้าม (รูปแบบด้ามมีด 90°) เพื่อให้คมตัดป้อนเข้าผิวหน้าชิ้นงานตามแนวแกน

    • ความกว้าง x ความสูงของด้าม (B x H): 25 x 25 mm
    • ความยาวใช้งาน (LF) จากปลายด้ามถึงคมตัด: 150 mm
    • ความสูงใช้งาน (HF) จากฐานด้ามถึงคมตัด: 25 mm
    • ความกว้างใช้งาน (WF) จากด้านอ้างอิงของด้ามถึงคมตัด: 40.9 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 3 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 15 mm
    • ทิศทางความโค้งของใบมีด: L สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องในการป้อนครั้งแรก 33–44 mm (DAXN–DAXX)

     

    วิธีเลือกด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกน GLSG L-L

    การเลือกด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนพิจารณาจากเส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องในการป้อนครั้งแรก ให้เลือกขนาดที่ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางครอบคลุมตำแหน่งป้อนครั้งแรกของคุณ จากนั้นตรวจสอบว่าความลึกร่องที่ต้องการไม่เกินค่า CDX ขนาด GL3 ในตระกูล GLSG L-L AXIAL แสดงไว้ด้านล่างเพื่อใช้อ้างอิง

    รหัสสั่งซื้อCDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางนอกของร่องในการป้อนครั้งแรก (mm)
    GL3-S2525MGL-15-L0440331533–44
    GL3-S2525MGL-15-L0550401540–55
    GL3-S2525MGL-20-L0800512051–80
    GL3-S2525MGL-25-L1100762576–110
    • สำหรับทิศทางตรงข้าม ตระกูล GLSG R-R AXIAL มีรุ่นขวา เช่น GL3-S2525MGR-15-R044033
    • สำหรับเม็ดมีด GL เกรด PVD G8330 เป็นตัวเลือกอเนกประสงค์สำหรับเหล็ก สเตนเลส และเหล็กหล่อ