ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกน สำหรับเม็ดมีด GL_GLSF R-L AXIAL

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบขวา จากกลุ่มเครื่องมือเซาะร่อง Pramet GL ของ Dormer Pramet ใช้จับเม็ดมีด GL สำหรับงานเซาะร่องหน้า งานกลึง และงานกลึงโปรไฟล์ ใบมีดเสริมความแข็งแรงและบ่ารองเม็ดมีดที่แข็งแรงช่วยให้เซาะร่องหน้าลึกได้อย่างมั่นคง และตัวด้ามที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งาน

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet – ระบบเครื่องมือเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL
    • สินค้า: ด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบขวาสำหรับเม็ดมีด GL เหมาะกับงานเซาะร่องหน้า งานกลึง และงานกลึงโปรไฟล์
    • ด้ามแบบ S: ด้ามเหล็ก ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ตัวด้ามผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • รุ่นแบบซ้าย: กลุ่ม GLSF L-R AXIAL

    ความหมายของรหัสสินค้า – ตัวอย่าง GL3-S2020KFR-12-L035027

    รหัสความหมาย
    GLกลุ่มเครื่องมือ
    3ขนาดช่องเม็ดมีด
    Sประเภทด้าม – ด้ามเหล็ก ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    2020ขนาดด้าม H × B = 20 × 20 mm
    Kความยาวใช้งาน LF = 125 mm (รหัส H = 100 mm, K = 125 mm, M = 150 mm, P = 170 mm)
    Fรูปทรงด้ามมีด (มุมเข้าตัด)
    Rทิศทาง – แบบขวา
    12ความลึกตัดสูงสุด CDX = 12 mm
    Lทิศทางความโค้งของใบมีด
    035เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด = 35 mm
    027เส้นผ่านศูนย์กลางต่ำสุด = 27 mm

    อะไหล่

    ขนาดด้ามสกรูล็อกเม็ดมีดแรงบิดขันประแจ
    20 × 20 mm, 25 × 25 mmHS 06206.0 NmHXK 5
    32 × 32 mmHS 08258.0 NmHXK 6

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกด้ามมีดที่มีช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (DAXIN ถึง DAXX) เหมาะกับร่องหน้าร่องแรกที่จะกลึง
    • สำหรับร่องหน้าลึก ให้ใช้เฉพาะร่องหักเศษ GM ซึ่งให้เศษเป็นเกลียวสั้นที่ไม่ติดขัดในร่อง
    • สำหรับงานกลึงปาดหน้าและงานกลึงโปรไฟล์ ให้ใช้เฉพาะร่องหักเศษ GM หรือ MM ซึ่งให้เศษสั้น
    • เพื่อลดการสั่นสะเทือน ให้เลือกด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุด ระยะยื่นสั้นที่สุด และ CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นให้เพียงพอตรงไปที่คมตัด เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่ารองเม็ดมีด และเพิ่มอายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • เมื่อขยายร่องเพื่อให้ได้ก้นร่องเรียบด้วยเม็ดมีด GM ให้เลื่อนด้ามมีดไม่เกินความกว้างตัดลบด้วยรัศมีมุม 2 เท่า
    • ในงานกลึงตามรูปทรงด้วยร่องหักเศษ MM ความลึกตัดสูงสุดคือ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางเม็ดมีด

     

    Pramet GLSF R-L AXIAL คือด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนแบบขวาสำหรับเม็ดมีด GL เป็นหนึ่งในกลุ่มด้ามมีดเซาะร่องหน้าที่ Dormer Pramet เพิ่มเข้ามาในกลุ่มเครื่องมือเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL กลุ่มนี้ประกอบด้วยด้ามมีดแนวแกนทั้งแบบขวาและแบบซ้าย และด้ามมีดแนวรัศมี 90° ทุกรุ่นมีใบมีดเสริมความแข็งแรงและบ่ารองเม็ดมีดที่แข็งแรง ช่วยยึดเม็ดมีดให้มั่นคงในงานเซาะร่องหน้าลึกที่มีความต้องการสูง

    ด้ามมีดนี้ออกแบบมาสำหรับเซาะร่องแนวแกนบนผิวหน้าของชิ้นงาน และยังเหมาะกับงานกลึงและงานกลึงโปรไฟล์ ตัวด้ามที่ผ่านการอบชุบด้วยความร้อนช่วยยืดอายุการใช้งาน

    คุณสมบัติเด่น

    • แบบขวา (R) ทิศทางความโค้งของใบมีด L
    • ใบมีดเสริมความแข็งแรงและบ่ารองเม็ดมีดที่แข็งแรง สำหรับงานเซาะร่องหน้าลึกที่เชื่อถือได้
    • ตัวด้ามผ่านการอบชุบด้วยความร้อนเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • ด้ามเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    • ขนาดช่องเม็ดมีด GL3 ถึง GL6 ความกว้างตัด 3.00 ถึง 6.00 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX 12 ถึง 32 mm ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องหน้าร่องแรกตั้งแต่ 27 mm ถึง 950 mm

    งานที่เหมาะสม

    • เซาะร่องแนวแกนแบบตื้น
    • เซาะร่องแนวแกนแบบตื้นและกว้าง (เซาะร่องแล้วขยายร่องต่อ)
    • เซาะร่องแนวแกนแบบลึก
    • เซาะร่องแนวแกนแบบลึกและกว้าง (เซาะร่องแล้วขยายร่องต่อ)
    • กลึงตามรูปทรงบนผิวหน้าชิ้นงาน

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดเซาะร่องหน้าแนวแกนสำหรับงานภายนอก ใช้กับเม็ดมีด GL
    ซีรีส์GLSF R-L AXIAL
    ทิศทางด้ามมีด / ความโค้งของใบมีดR (แบบขวา) / L
    ประเภทด้ามS – ด้ามเหล็ก ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน
    ขนาดด้าม H × B20 × 20 mm / 25 × 25 mm / 32 × 32 mm
    ความยาวใช้งาน LF125 mm / 150 mm / 170 mm
    ขนาดช่องเม็ดมีดGL3 / GL4 / GL5 / GL6
    ความกว้างตัด CW3.00 – 6.00 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX12 – 32 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องแนวแกน DAXX35 – 950 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องแนวแกน DAXIN27 – 380 mm
    เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้เม็ดมีด GL ขนาดช่องเดียวกัน ร่องหักเศษ GM หรือ MM
    น้ำหนัก0.40 – 1.20 kg

     

    รหัสสินค้าขนาดด้าม H × B (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความกว้างใช้งาน WF (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความกว้างตัด CW (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่อง DAXX (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่อง DAXIN (mm)น้ำหนัก (kg)เม็ดมีดสกรูล็อกเม็ดมีด
    GL3-S2020KFR-12-L03502720 × 202020.51253.001235270.40GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2020KFR-15-L04403320 × 202020.51253.001544330.40GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2020KFR-15-L05504020 × 202020.51253.001555400.40GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2020KFR-20-L08005120 × 202020.51253.002080510.40GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2525MFR-12-L03502725 × 2525261503.001235270.69GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2525MFR-15-L04403325 × 2525261503.001544330.68GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2525MFR-15-L05504025 × 2525261503.001555400.68GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2525MFR-20-L08005125 × 2525261503.002080510.65GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL3-S2525MFR-25-L11007625 × 2525261503.0025110760.63GL3-GM / GL3-MMHS 0620
    GL4-S2525MFR-20-L06505025 × 2525261504.002065500.66GL4-GM / GL4-MMHS 0620
    GL4-S2525MFR-20-L09506025 × 2525261504.002095600.65GL4-GM / GL4-MMHS 0620
    GL4-S2525MFR-25-L16009025 × 2525261504.0025160900.63GL4-GM / GL4-MMHS 0620
    GL4-S2525MFR-25-L40015025 × 252525.71504.00254001500.63GL4-GM / GL4-MMHS 0620
    GL4-S2525MFR-25-L95038025 × 252525.71504.00259503800.63GL4-GM / GL4-MMHS 0620
    GL5-S2525MFR-25-L09506025 × 252525.31505.002595600.63GL5-GM / GL5-MMHS 0620
    GL5-S2525MFR-25-L20009025 × 252525.31505.0025200900.63GL5-GM / GL5-MMHS 0620
    GL5-S2525MFR-25-L95018025 × 252525.31505.00259501800.63GL5-GM / GL5-MMHS 0620
    GL6-S2525MFR-25-L09506025 × 252525.41506.002595600.64GL6-GM / GL6-MMHS 0620
    GL6-S2525MFR-25-L20009025 × 252525.41506.0025200900.64GL6-GM / GL6-MMHS 0620
    GL6-S2525MFR-25-L95018025 × 252525.41506.00259501800.64GL6-GM / GL6-MMHS 0620
    GL6-S3232PFR-32-L20009032 × 323232.41706.0032200901.20GL6-GM / GL6-MMHS 0825
    GL6-S3232PFR-32-L95018032 × 323232.41706.00329501801.20GL6-GM / GL6-MMHS 0825

     

    ด้ามมีดสำหรับงานภายนอก ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนปลายเป็นใบมีดโค้งแนวแกนสำหรับจับเม็ดมีด GL หนึ่งเม็ด ตัวอักษร L ในรหัสสินค้าระบุทิศทางความโค้งของใบมีด ตัวเลขสองชุดสุดท้ายระบุเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดและต่ำสุดของร่องหน้าร่องแรก

    • H × B: ความสูงด้าม × ความกว้างด้าม – 20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm
    • HF: ความสูงใช้งาน – เท่ากับความสูงด้าม H
    • WF: ความกว้างใช้งาน – 20.5 ถึง 32.4 mm
    • LF: ความยาวใช้งาน – 125, 150 หรือ 170 mm
    • CW: ความกว้างตัด – 3.00 ถึง 6.00 mm
    • CDX: ความลึกตัดสูงสุด – 12 ถึง 32 mm
    • DAXX: เส้นผ่านศูนย์กลางนอกสูงสุดของร่องแนวแกน – 35 ถึง 950 mm
    • DAXIN: เส้นผ่านศูนย์กลางในต่ำสุดของร่องแนวแกน – 27 ถึง 380 mm

    ตัวอย่างรุ่น GL3-S2020KFR-12-L035027: ขนาดด้าม H × B 20 × 20 mm, ความสูงใช้งาน HF 20 mm, ความกว้างใช้งาน WF 20.5 mm, ความยาวใช้งาน LF 125 mm, ความกว้างตัด CW 3.00 mm, ความลึกตัดสูงสุด CDX 12 mm, DAXX 35 mm, DAXIN 27 mm

     

    วิธีเลือกด้ามมีดให้เหมาะกับงาน

    1. เส้นผ่านศูนย์กลางร่อง: เลือกรหัสที่ช่วง DAXIN ถึง DAXX ครอบคลุมเส้นผ่านศูนย์กลางของร่องหน้าร่องแรก ตัวเลขสองชุดสุดท้ายของรหัสแสดงช่วงนี้ เช่น L035027 = สูงสุด 35 mm ต่ำสุด 27 mm
    2. ความกว้างร่อง: ขนาดช่องเม็ดมีดเป็นตัวกำหนดความกว้างตัด – GL3 = 3.00 mm, GL4 = 4.00 mm, GL5 = 5.00 mm, GL6 = 6.00 mm
    3. ความลึกร่อง: เพื่อให้การสั่นสะเทือนต่ำ ให้เลือก CDX ที่น้อยที่สุด (12, 15, 20, 25 หรือ 32 mm) ที่ยังลึกพอกับงาน
    4. เครื่องจักร: เลือกขนาดด้าม (20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm) ให้ตรงกับป้อมมีดหรือป้อมหมุน และใช้หน้าตัดใหญ่ที่สุดที่เครื่องรองรับได้

    การเลือกร่องหักเศษของเม็ดมีด

    ร่องหักเศษการใช้งาน
    GMรูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามยาว ทั้งการตัดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง เป็นตัวเลือกเดียวสำหรับร่องหน้าลึก
    MMรูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามรูปทรงและกลึงปอกตามยาว ทั้งการตัดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง

    การเลือกเกรดเม็ดมีด

    เกรดการเคลือบผิวช่วงการใช้งานตาม ISOคุณลักษณะ
    G8330PVDP25–P40, M20–M35, K20–K40, N15–N30, S15–S25เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด มีความน่าเชื่อถือและความยืดหยุ่นในการใช้งานสูงเป็นพิเศษ ปรับให้เหมาะกับสภาพการตัดของวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่
    T7325MT-CVDP15–P35, M10–M25, K15–K25, S10–S25หนึ่งในเกรดงานกลึงที่อเนกประสงค์ที่สุด ปรับให้เหมาะกับสแตนเลส มีความสมดุลที่ดีระหว่างความทนการสึกหรอและความน่าเชื่อถือ