เม็ดมีดเซาะร่องและกลึงแบบสองด้าน_GL. D-GM

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดเซาะร่องและกลึงแบบสองด้านจาก Dormer Pramet รุ่น GL. D-GM ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และความยาวเม็ดมีด 25 mm เกรด G8330 เป็นทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเคลือบ PVD พร้อมรูปทรง GM สำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาวในเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) หมายเลข EDP 8023038
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO 513: P25-P40 (เหล็กกล้า), M20-M35 (สแตนเลส), K20-K40 (เหล็กหล่อ)
    • เหมาะสำหรับงานตัดต่อเนื่องจนถึงงานตัดแบบไม่ต่อเนื่อง
    • ขนาดเม็ดมีด GL2 (ขนาดช่องจับเม็ดมีด 2) แบบเป็นกลาง

    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้

    ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Pramet GL2 (ขนาดช่องจับเม็ดมีด 2) ตัวอย่างที่ผู้ผลิตระบุ: GL2-S2020KFR-20-80, GL2-S2525MFL-20-80, GL2-A2020KFR-20-80, GL2-S2020KFR-10, GL2-S26KB และ GL2-S32MB

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ตรวจสอบให้เม็ดมีดเข้าที่ในช่องจับอย่างสมบูรณ์และยึดแน่นก่อนเริ่มงานตัด
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการบิ่นของคมตัด
    • เมื่อคมตัดหนึ่งสึกหรอ ให้กลับด้านเม็ดมีดไปใช้คมที่สอง และไม่ควรตัดต่อด้วยคมที่เสียหาย
    • เม็ดมีดคาร์ไบด์มีคมแหลม ควรจับอย่างระมัดระวังและสวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน

     

    Pramet GL2-D200M02-GM:G8330 เป็นเม็ดมีดเซาะร่องและกลึงแบบสองด้านจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ GL ของ Dormer Pramet ออกแบบแบบสองปลายโดยมีคมตัดที่แต่ละปลาย จึงมีคมตัดสองคมต่อเม็ดมีด ร่องหักเศษ GM เป็นรูปทรงอเนกประสงค์และเป็นตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาว ทั้งในงานตัดต่อเนื่องและงานตัดแบบไม่ต่อเนื่อง

    คุณสมบัติเด่น

    • เม็ดมีดสองคมสำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงทั่วไป ใช้งานได้ทั้งสองคมตัด
    • รูปทรง GM พร้อม T-land แบบบวก ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เนื่องจากแรงตัดต่ำและลดความเสี่ยงการเกิดคมพอก
    • เกรด G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD มีความแข็งและความเหนียวที่สมดุล รองรับความเร็วตัดและอัตราป้อนสูง
    • เม็ดมีด GL แบบยาว (25 mm) ให้ความสามารถในการเซาะลึกมากขึ้น 60% เมื่อเทียบกับเม็ดมีด LCMF16 รุ่นก่อน
    • ความกว้างคมตัด 2 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm และรัศมีมุม 0.2 mm

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องแนวรัศมีและกลึงปอกตามแนวยาวบนเครื่องกลึง
    • งานตัดเฉือนเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M, K)

     

    ประเภทสินค้าเม็ดมีดเซาะร่องและกลึงแบบสองด้าน (ออกแบบแบบสองปลาย)
    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    รูปแบบ / ขนาดเม็ดมีดGL. D / GL2 (ขนาดช่องจับเม็ดมีด 2)
    ร่องหักเศษGM, T-land แบบบวก
    จำนวนคมตัด2
    ความกว้างคมตัด (CW)2 mm (พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm)
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)25 mm
    เกรดG8330
    วัสดุฐาน / สารเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด / เคลือบ PVD
    มุมนำแบบเป็นกลาง
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า (P25-P40), สแตนเลส (M20-M35), เหล็กหล่อ (K20-K40)

     

    รหัสสั่งซื้อหมายเลข EDPความกว้างคมตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)ร่องหักเศษเกรดสารเคลือบ
    GL2-D200M02-GM:G833080230382±0.050.225GMG8330PVD

     

    เม็ดมีด GL แบบสองปลาย มีคมตัดที่แต่ละปลาย เมื่อคมหนึ่งสึกหรอสามารถกลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมที่สองได้

    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 25 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 2 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมของแต่ละคมตัด
    • คมตัดแบบเป็นกลาง (ไม่มีมุมนำ) สำหรับงานเซาะร่องแนวรัศมีและกลึงปอกตามแนวยาว
    • ร่องหักเศษ GM พร้อม T-land แบบบวกตลอดแนวคมตัดแต่ละคม

     

    การเลือกรูปทรงเม็ดมีด GL

    รูปทรงคมตัดการใช้งานหลัก
    GMT-land แบบบวกตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาว
    MMคมตัดทรงโค้งมนพร้อม T-land แบบบวกงานกลึงและกลึงขึ้นรูปตามโปรไฟล์
    PRT-land แบบลบงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก ทั้งงานตัดต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง
    PMคมตัดแบบกดขึ้นรูปโดยตรงงานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและสแตนเลส

    การเลือกเกรด

    • G8330 (PVD): มีความแข็งและความเหนียวที่สมดุล ครอบคลุมเหล็กกล้า สแตนเลส และเหล็กหล่อ (ISO P, M, K) เป็นตัวเลือกแรกที่ใช้งานได้หลากหลายเมื่อต้องตัดเฉือนวัสดุชิ้นงานหลายชนิด
    • T7325 (MT-CVD): วัสดุฐานแบบไล่ระดับคุณสมบัติ ผสานความต้านทานการสึกหรอและความเหนียวต่อการแตกหัก ระบุให้ใช้กับเหล็กกล้า สแตนเลส และโลหะผสมทนความร้อน (ISO P, M, S)