ด้ามมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง - มือขวา_XLCF(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบมือขวาจาก Dormer Pramet พร้อมร่องจับเม็ดมีดแบบยึดด้วยสปริง สำหรับงานตัดขาดภายนอกและงานตัดขาดชิ้นงานท่อบนเครื่องกลึง ใช้จับเม็ดมีดคมเดียว LFUX 03 ความกว้างคมตัด 3 mm บนด้ามขนาด 16 x 12 mm สำหรับตัดขาดชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงสุด 40 mm
เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ (LFUX 03)
- LFUX 030802TN: คมตัดตรง สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง
- LFUX 030800TR: มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านขวา
- LFUX 030800TL: มุมหน้า 5° ช่วยลดติ่งและครีบที่ด้านซ้าย
เม็ดมีดเหล่านี้มีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และความยาวเม็ดมีด 11.5 mm
เกรดเม็ดมีด
- T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียด (WC-Co) เคลือบ PVD ช่วงเกรด ISO P25-P40 และ K20-K40
- 6640: ทังสเตนคาร์ไบด์ (WC-Co) เคลือบ MT-CVD ช่วงเกรด ISO P20-P40 และ K25-K40
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ด้ามมีดกลึงนี้ใช้กับเม็ดมีด LFUX 03 (LFUX 0308..) เท่านั้น เม็ดมีดความกว้างอื่นต้องใช้ด้ามมีดกลึง XLCF(RL) 04, 05 หรือ 06 ที่ตรงกัน
- ห้ามใช้เกินเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 40 mm
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น ผู้ผลิตระบุว่าการหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้มาก
- ใช้ประแจถอดเม็ดมีด KV เพื่อปลดเม็ดมีดออกจากร่องจับแบบสปริง
- แนะนำสำหรับสภาพการกลึงที่มั่นคง
XLCFR 1612 H 03 เป็นด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องภายนอกแบบมือขวาในกลุ่ม Pramet XLCF(RL) (ตระกูล LFUX) ของ Dormer Pramet ร่องจับเม็ดมีดแบบยึดด้วยสปริง (System X) ใช้จับเม็ดมีดคมเดียว LFUX 03 ความกว้างคมตัด 3 mm โดยวางเม็ดมีดขนานกับด้าม ด้วยขนาดด้าม 16 x 12 mm และความยาวเครื่องมือ 100 mm จึงออกแบบมาสำหรับตัดขาดชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางได้สูงสุด 40 mm
คุณสมบัติเด่น
- ระบบยึดด้วยสปริงสำหรับเม็ดมีดคมเดียว LFUX 03 ปลดเม็ดมีดด้วยประแจถอดเม็ดมีด KV
- ด้ามมีดกลึงแบบมือขวา โดยเม็ดมีดวางขนานกับด้าม
- ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 16 x 12 mm ความสูงคมตัดเท่ากับความสูงด้าม (h = h1 = 16 mm)
- รองรับเม็ดมีด LFUX 03 แบบคมตรง (TN) หรือแบบมุมหน้า 5° (TR / TL) เกรด T8330 และ 6640
การใช้งาน
- ตัดขาดภายนอกชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 40 mm
- ตัดขาดชิ้นงานท่อ
- กลึงเหล็กและเหล็กหล่อ โดยใช้เกรดเม็ดมีด LFUX 03 ที่เหมาะสม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | XLCF(RL) ตระกูล LFUX |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องภายนอก |
| ทิศทางมีด | มือขวา (R) |
| ระบบยึดเม็ดมีด | ยึดด้วยสปริง (System X) |
| เม็ดมีด | เม็ดมีดคมเดียว LFUX 0308.. (LFUX 03) |
| ความกว้างคมตัด | 3 mm |
| ตำแหน่งเม็ดมีด | ขนานกับด้าม |
| ความสูง x ความกว้างด้าม (h x b) | 16 x 12 mm |
| ความสูงคมตัด (h1) | 16 mm |
| ความยาวเครื่องมือ (l1) | 100 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (Dmax) | 40 mm |
| ประแจถอดเม็ดมีด | KV |
| งานหลัก | ตัดขาด, ตัดขาดชิ้นงานท่อ |
| รุ่น | ทิศทางมีด | h = h1 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | ความกว้างคมตัด (mm) | Dmax (mm) | เม็ดมีด | ประแจ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCFR 1612 H 03 | R | 16 | 12 | 100 | 3 | 40 | LFUX 0308.. | KV |
ด้ามมีดกลึงแบบด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีร่องจับเม็ดมีดแบบยึดด้วยสปริงที่ส่วนหัว เม็ดมีดคมเดียว LFUX 03 วางขนานกับแนวแกนของด้าม
- h = h1: 16 mm (ความสูงด้าม = ความสูงคมตัด)
- b: 12 mm (ความกว้างด้าม)
- l1: 100 mm (ความยาวเครื่องมือ)
- ความกว้างคมตัด: 3 mm
- Dmax: 40 mm (เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด)
วิธีเลือกเม็ดมีด
- งานตัดขาดและเซาะร่องทั่วไป: LFUX 030802TN คมตัดตรง
- ต้องการลดติ่งและครีบด้านใดด้านหนึ่งของรอยตัด: LFUX 030800TR (ด้านขวา) หรือ LFUX 030800TL (ด้านซ้าย) มุมหน้า 5°
- เหล็ก (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K): เกรด T8330 (PVD) หรือเกรด 6640 (MT-CVD)
วิธีเลือกด้ามมีดกลึง
- เลือกรุ่นมือขวา (XLCFR) หรือมือซ้าย (XLCFL) ให้เหมาะกับป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลเครื่องกลึง รุ่นมือซ้าย XLCFL 1612 H 03 มีขนาดเท่ากัน
- สำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดเกิน 40 mm ให้เลือกด้ามมีดกลึง XLCF(RL) ขนาดใหญ่ขึ้น โดยในกลุ่มนี้มีขนาดด้ามสูงสุด 32 x 25 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 65 mm