ด้ามมีดกลึง - งานตัดและเซาะร่อง - มือซ้าย_XLCF(RL)

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet XLCFL 1612 H 03 เป็นด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่องแบบมือซ้าย จับยึดเม็ดมีดด้วยระบบสปริงแคลมป์ ขนาดด้าม 16 x 12 mm ความยาวรวม 100 mm ใช้กับเม็ดมีดปลายเดียวรุ่น LFUX 0308 ความกว้างคมตัด 3 mm สำหรับงานตัดขาดชิ้นงานและงานตัดขาดท่อ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 40 mm
ความหมายของรหัสสินค้า
- XLCF – กลุ่มด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่องแบบสปริงแคลมป์ สำหรับเม็ดมีด LFUX
- L – มือซ้าย
- 16 – ความสูงด้าม 16 mm
- 12 – ความกว้างด้าม 12 mm
- H – ความยาวรวม 100 mm
- 03 – ความกว้างคมตัด 3 mm
เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้
Dormer Pramet กำหนดให้ใช้เม็ดมีดงานตัดและเซาะร่อง LFUX 03 (รหัส LFUX 0308..) ร่วมกับเครื่องมือ XLCFN 03 และ XLCF(RL) 03 เช่น LFUX 030802TN, LFUX 030800TR และ LFUX 030800TL
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- สินค้าไม่รวมเม็ดมีด ต้องสั่งซื้อแยกต่างหาก และควรใช้เฉพาะเม็ดมีด LFUX 03 เท่านั้น
- ห้ามใช้ตัดชิ้นงานที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 40 mm
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน เพื่อป้องกันการเกิดติ่งที่ปลายชิ้นงานและช่วยถนอมเม็ดมีด
- ยื่นเครื่องมือออกจากป้อมมีดให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และจับยึดด้ามให้แน่นเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ตรวจสอบว่าเครื่องมือแบบมือซ้ายเหมาะกับการจัดวางป้อมมีดหรือป้อมหมุนของเครื่องจักร
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดเข้าที่ในช่องสปริงแคลมป์สนิทก่อนเริ่มกลึง
ซีรีส์ Dormer Pramet XLCF(RL) เป็นกลุ่มด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอกบนเครื่องกลึง รุ่น XLCFL 1612 H 03 เป็นแบบมือซ้าย ความสูงด้าม 16 mm ความกว้างด้าม 12 mm และความยาวรวม 100 mm เม็ดมีดปลายเดียวถูกจับยึดด้วยสปริงแคลมป์และวางขนานกับแนวด้าม เหมาะสำหรับงานตัดขาดชิ้นงานและงานตัดขาดท่อ ที่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 40 mm
คุณสมบัติเด่น
- ช่องจับเม็ดมีดแบบสปริงแคลมป์ (System X)
- ใช้กับเม็ดมีดปลายเดียวรุ่น LFUX 0308 ความกว้างคมตัด 3 mm
- ออกแบบเป็นแบบมือซ้าย เม็ดมีดวางขนานกับแนวด้าม
- ด้ามขนาดกะทัดรัด 16 x 12 mm ความยาวรวม 100 mm
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด: 40 mm
- รองรับงานกลึงเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
- งานตัดขาดชิ้นงานเพลาตันบนเครื่องกลึง
- งานตัดขาดท่อ
- งานกลึงภายนอกสำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ เมื่อใช้ร่วมกับเกรดเม็ดมีด LFUX ที่เหมาะสม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | XLCF(RL) |
| รุ่น | XLCFL 1612 H 03 |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย |
| การจับยึดเม็ดมีด | สปริงแคลมป์ (System X) |
| ตำแหน่งเม็ดมีด | ขนานกับแนวด้าม |
| เม็ดมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | LFUX 0308.. (ปลายเดียว) |
| ความกว้างคมตัด | 3 mm |
| ความสูงด้าม | 16 mm |
| ความกว้างด้าม | 12 mm |
| ความยาวรวม | 100 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด | 40 mm |
| ลักษณะงาน | งานตัดขาดชิ้นงาน, งานตัดขาดท่อ |
| รุ่น | ทิศทาง | h (mm) | h1 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | a (mm) | D max (mm) | เม็ดมีด | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLCFL 1612 H 03 | ซ้าย | 16 | 16 | 12 | 100 | 3.00 | 40 | LFUX 0308.. | 0.15 |
h = ความสูงด้าม, h1 = ความสูงถึงคมตัด, b = ความกว้างด้าม, l1 = ความยาวรวม, a = ความกว้างคมตัด, D max = เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด
ด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่องทรงตรงสำหรับงานภายนอก ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยม ส่วนหัวด้านหน้าเป็นแบบสปริงแคลมป์ที่มีความบาง เม็ดมีดปลายเดียววางในช่องจับขนานกับแนวแกนด้าม รุ่น XLCFL เป็นแบบมือซ้าย (สมมาตรกลับด้านกับรุ่นมือขวา XLCFR)
- ความสูงด้าม h: 16 mm
- ความสูงถึงคมตัด h1: 16 mm
- ความกว้างด้าม b: 12 mm
- ความยาวรวม l1: 100 mm
- ความกว้างคมตัด a: 3 mm (เม็ดมีด LFUX 0308..)
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด D max: 40 mm
การเลือกเม็ดมีด LFUX 03
| เม็ดมีด | ลักษณะคมตัด | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| LFUX 030802TN | คมตัดแบบตรง | งานตัดขาดและงานเซาะร่องทั่วไป |
| LFUX 030800TR | มุมหน้า 5° | ลดติ่งและครีบที่ด้านขวา |
| LFUX 030800TL | มีมุมหน้าทางด้านซ้าย | ลดติ่งและครีบที่ด้านซ้าย |
การเลือกเกรดเม็ดมีด
- T8330 – ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด เคลือบผิวแบบ PVD กลุ่มงาน ISO P25-P40 และ K20-K40 สำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ
- 6640 – ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เคลือบผิวแบบ MT-CVD เป็นเกรดทางเลือกในกลุ่ม LFUX
การเลือกขนาดด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่อง
XLCFL 1612 H 03 รองรับการตัดขาดชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 40 mm หากชิ้นงานมีขนาดใหญ่กว่านี้ ควรเลือกด้ามมีดกลึงงานตัดและเซาะร่อง XLCF(RL) ขนาดใหญ่ขึ้นที่มีค่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุดมากกว่า