เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและกลึงร่อง_LCMF 20-MP

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่อง Dormer Pramet LCMF 20-MP แบบสองปลาย ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีเต็ม 1 mm ผลิตจากคาร์ไบด์เนื้อละเอียดเกรด T8330 เคลือบ PVD สำหรับกลึงร่องและกลึงร่องตามโปรไฟล์ในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้กับด้ามมีด PRAMET GF..(RL) 02 และ XLCCN 0220
มาตรฐานและรหัสเม็ดมีด
- ช่วงการใช้งานของเกรดตาม ISO 513: P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ)
- รหัสเม็ดมีด LCMF: L = รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, C = มุมหลบ 7°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ M
- พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด: +0.03 / -0.03 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของคมตัดได้อย่างมาก
- ใช้งานภายในช่วงที่แนะนำ: อัตราป้อน 0.08 - 0.4 mm/rev ระยะกินลึก 0.2 - 1 mm
- เกรด T8330 ออกแบบสำหรับความเร็วตัดปานกลาง และยังคงเสถียรในงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
- ใช้กับด้ามมีด PRAMET GF..(RL) 02 หรือ XLCCN 0220 ที่รองรับเม็ดมีด LCMF 20 เท่านั้น
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดก่อนจับยึด และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลาง
ภาพรวม
Dormer Pramet LCMF 20-MP เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่องชนิดคาร์ไบด์แบบสองปลาย สำหรับกลึงร่องภายนอกและกลึงร่องตามโปรไฟล์บนเครื่องกลึง แต่ละปลายมีคมตัดกว้าง 2 mm พร้อมรัศมีเต็ม 1 mm และชิปเบรกเกอร์ MP ทำให้เม็ดมีดหนึ่งเม็ดมี 2 คมตัด เม็ดมีดยาว 19.5 mm ใช้กับด้ามมีดตัดขาดและกลึงร่อง PRAMET GF..(RL) 02 และ XLCCN 0220
คุณสมบัติเด่น
- ชิปเบรกเกอร์ MP รัศมีเต็ม 1 mm สำหรับร่องรัศมีและการกลึงร่องตามโปรไฟล์
- ออกแบบแบบสองปลาย มี 2 คมตัดต่อเม็ด
- เกรด T8330: เนื้อคาร์ไบด์ WC-Co ระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง พร้อมผิวเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการไล่ระดับรอยต่อ
- แรงเค้นภายในผิวเคลือบต่ำลงพร้อมความแข็งที่สูงขึ้น ช่วยลดการสึกแบบรอยบากที่คมตัดหลัก
- ใช้งานได้เสถียรที่ความเร็วตัดปานกลาง รวมถึงงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อยและสภาพการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวย
- ระดับพิกัดความเผื่อ M โดยความกว้างคมตัดมีพิกัดความเผื่อ ±0.03 mm
การใช้งาน
สำหรับกลึงเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40) งานทั่วไป ได้แก่ การกลึงร่องในแนวรัศมี ร่องรัศมีเต็ม และการกลึงร่องตามโปรไฟล์ของชิ้นงานกลึง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| รหัสสินค้า | LCMF 0220MO-MP:T8330 |
| กลุ่มเม็ดมีด | LCMF 20 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงตัดขาดและกลึงร่องแบบสองปลาย |
| รูปทรงเม็ดมีด / มุมหลบ | L (สี่เหลี่ยมผืนผ้า) / C (7°) |
| ชิปเบรกเกอร์ | MP (รัศมีเต็ม) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 2 mm (0.079 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | รัศมีเต็ม 1 mm (0.039 inch) |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 19.5 mm (0.768 inch) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| เกรด | T8330 |
| วัสดุฐาน | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, K20-K40 |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกัน | PRAMET GF..(RL) 02, XLCCN 0220 |
| รหัสสินค้า | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อความกว้าง (mm) | รัศมีเต็ม RE (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ระยะกินลึก ap (mm) | อัตราป้อน f (mm/rev) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMF 0220MO-MP:T8330 | 2 | ±0.03 | 1 | 19.5 | 0.2 - 1 | 0.08 - 0.4 | T8330 |
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ISO รูปทรง L) มีหัวคมตัดเหมือนกันที่ปลายทั้งสองด้าน (แบบสองปลาย) ความยาวรวม 19.5 mm หัวคมตัดแต่ละด้านกว้าง 2 mm และเจียรเป็นรัศมีเต็ม 1 mm คมตัดจึงเป็นครึ่งวงกลมสมบูรณ์ตลอดความกว้างของเม็ดมีด ชิปเบรกเกอร์ MP ขึ้นรูปอยู่บนหน้าคายเศษด้านบนหลังส่วนรัศมี และเม็ดมีดมีมุมหลบ 7° (ISO รหัส C)
- ความกว้างคมตัด CW: 2 mm
- รัศมีเต็ม RE: 1 mm
- ความยาวเม็ดมีด INSL: 19.5 mm
- ระยะกินลึกสูงสุด CDX: 1 mm
แนวทางการเลือกใช้
- วัสดุชิ้นงาน: เกรด T8330 ครอบคลุมเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40)
- รัศมีร่อง: สำหรับเม็ดมีด MP รัศมีเต็มเท่ากับครึ่งหนึ่งของความกว้างคมตัด LCMF 20-MP ให้รัศมี 1 mm จากความกว้าง 2 mm หากต้องการรัศมีที่ใหญ่ขึ้น มีเม็ดมีด MP เช่น LCMF 0313MO-MP (รัศมี 1.5 mm) และ LCMF 0413MO-MP (รัศมี 2 mm) ในกลุ่ม LCMF 13
- ความลึกร่อง: LCMF 20-MP รองรับระยะกินลึก 0.2 - 1 mm
- ด้ามมีด: ตรวจสอบว่าด้ามมีดรองรับเม็ดมีด LCMF 20 (PRAMET GF..(RL) 02 หรือ XLCCN 0220) ก่อนสั่งซื้อ