เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 20-M2

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet LCMF 20-M2 แบบสองปลาย ความกว้างคมตัด 2 mm ความยาว 19.5 mm และรัศมีมุม 0.2 mm ชิพเบรกเกอร์ M2 ร่วมกับเกรด T8330 ทังสเตนคาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบ PVD ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและสแตนเลส

    ข้อมูลสินค้า

    • รหัสสั่งซื้อเต็ม: LCMF 022002-M2:T8330 (รหัสเม็ดมีด ISO + เครื่องหมายโคลอน + เกรด) ควรสั่งซื้อด้วยรหัสเต็มที่ระบุเกรดทุกครั้ง
    • หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต (EDP): 6754250
    • ลักษณะงาน: งานตัดขาดและเซาะร่องภายนอก
    • วัสดุชิ้นงานหลัก: เหล็กกล้า (ISO P25-P40) และสแตนเลส (ISO M20-M35) และมีข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับเหล็กหล่อ (ISO K) เผยแพร่ไว้ด้วย
    • เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้: ด้ามมีด Dormer Pramet GF..(RL) 02 และใบมีดตัดขาด XLCCN 0220
    • ด้ามมีดภายนอก GFK(RL) 02 (GFKR / GFKL 1616 H 02, 2020 K 02, 2525 M 02) ใช้กับเม็ดมีด LCMF 0220 สำหรับงานตัดขาด เซาะร่อง และกลึงขึ้นรูป ความลึกตัดสูงสุด 16 mm ขนาดด้าม 16×16 ถึง 25×25 mm
    • แรงบิดขันสกรูยึดบนด้ามมีด GFK(RL) 02: 6.0 Nm

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การใช้น้ำหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้มาก แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
    • ใส่เม็ดมีดให้แนบสนิทในบ่ายึดร่องรูปตัว V ของแคลมป์ยึดด้านบนของด้ามมีด ก่อนขันสกรูยึด
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน เพื่อลดติ่งที่เหลือหลังการตัดขาด
    • ข้อมูลการตัดที่แสดงเป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับความเร็วและอัตราป้อนตามความแข็งแรงของเครื่องจักร ระยะยื่นของเครื่องมือ และวัสดุชิ้นงาน

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet LCMF 20-M2 (LCMF 022002-M2:T8330) เป็นเม็ดมีดคาร์ไบด์แบบสองปลายชนิดเปลี่ยนคมได้ สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง มีความกว้างคมตัด 2 mm ความยาวเม็ดมีด 19.5 mm และรัศมีมุม 0.2 mm ความเที่ยงตรงตามคลาสพิกัดความเผื่อ M

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของเม็ดมีด
    • รูปทรงชิพเบรกเกอร์ M2 สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง งานละเอียดและงานเก็บผิว ในการตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • รูปแบบคมตัด: คมตัดแบบลบมนพร้อมเฟซิท
    • เกรด T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด (ซับไมครอน) เคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งาน ISO P25-P40 และ M20-M35
    • การเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนที่มีรอยต่อแบบไล่ระดับ ความเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำพร้อมความแข็งสูงขึ้น และการสึกหรอแบบร่องบากที่คมตัดหลักน้อยลง
    • ความน่าเชื่อถือในการทำงานสูงและคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานดีมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางและต่ำ

    การใช้งาน

    งานตัดขาดและเซาะร่องชิ้นงานเหล็กกล้า (ISO P) และสแตนเลส (ISO M) ใช้ร่วมกับด้ามมีด Dormer Pramet GF..(RL) 02 และใบมีดตัดขาด XLCCN 0220

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    รหัสสินค้าLCMF 022002-M2:T8330
    ตระกูลเม็ดมีดLCMF 20 - M2
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย
    รูปทรงเม็ดมีดL (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    มุมหลบC (7°)
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชิพเบรกเกอร์M2
    รูปแบบคมตัดคมตัดแบบลบมนพร้อมเฟซิท
    เกรดT8330
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด (ซับไมครอน)
    การเคลือบผิวPVD
    ความกว้างคมตัด (CW)2 mm (0.079 inch)
    พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด-0.03 / +0.03 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)19.5 mm (0.768 inch)
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm (0.008 inch)
    มุมนำแบบตรง (นิวทรัล)
    ช่วงการใช้งาน ISOP25-P40, M20-M35
    น้ำหล่อเย็นแนะนำให้ใช้ (ช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้มาก)

     

    รหัสสินค้าความกว้างคมตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)ความยาว INSL (mm)รัศมีมุม RE (mm)ชิพเบรกเกอร์เกรดการเคลือบผิว
    LCMF 022002-M2:T83302.00-0.03 / +0.0319.50.2M2T8330PVD

    ข้อมูลการตัดเริ่มต้น (LCMF 022002-M2 เกรด T8330)

    กลุ่มวัสดุ ISOวัสดุชิ้นงานความเร็วตัด vc (m/min)อัตราป้อน f (mm/rev)
    Pเหล็กกล้า1800.12
    Mสแตนเลส1050.11
    Kเหล็กหล่อ1700.12

    ช่วงอัตราป้อนตามข้อมูลผู้ผลิต: 0.09 ถึง 0.23 mm/rev เป็นค่าเริ่มต้นเท่านั้น ควรปรับตามความมั่นคงของเครื่องจักรและสภาพชิ้นงาน

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง L) แบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน รายละเอียดรูปทรงและขนาด:

    • ความกว้างคมตัด (CW): 2 mm วัดตามแนวคมตัด พิกัดความเผื่อ -0.03 / +0.03 mm
    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 19.5 mm โดยรวม วัดจากคมตัดถึงคมตัด
    • รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมทั้งสองข้างของแต่ละคมตัด
    • คมตัดหลัก: ตรงแบบนิวทรัล (ตั้งฉากกับแกนเม็ดมีด) ไม่มีมุมด้านหน้า
    • หน้าคายเศษ: ชิพเบรกเกอร์ M2 อยู่ด้านหลังคมตัดแต่ละด้าน
    • มุมหลบ: รหัสมุมหลบ ISO C (7°)

     

    วิธีเลือกเม็ดมีดในตระกูล LCMF 20

    • LCMF 20 - M2 (ซีรีส์นี้): งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและสแตนเลส การตัดแบบต่อเนื่องจนถึงการตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • LCMF 20 - F1: งานตัดขาดและเซาะร่องแบบงานละเอียดและงานเก็บผิว สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • LCMF 20 - MP: เม็ดมีดปลายรัศมีเต็ม สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงขึ้นรูปตามแบบ
    • LCMF 022002R6-M2 / LCMF 022002L6-M2: รุ่น M2 ที่มีมุมด้านหน้า 6° เพื่อลดติ่งและครีบที่ด้านขวาหรือด้านซ้ายเมื่อตัดขาด

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็กกล้า (ISO P): เหมาะมาก ใช้ความเร็วตัดเริ่มต้นที่สูงกว่าตามตารางข้อมูลการตัด
    • สแตนเลส (ISO M): เหมาะสม ลดความเร็วตัดและอัตราป้อนลงเมื่อเทียบกับเหล็กกล้า และใช้น้ำหล่อเย็น
    • เหล็กหล่อ (ISO K): มีข้อมูลการตัดเริ่มต้นเผยแพร่ไว้ สำหรับงานเหล็กหล่อโดยเฉพาะ ชิพเบรกเกอร์ F1 (ISO K20-K40) เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
    • โลหะนอกกลุ่มเหล็ก โลหะผสมทนความร้อน และเหล็กชุบแข็ง (ISO N, S, H): ไม่มีข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับเม็ดมีดนี้ ควรศึกษาคำแนะนำของผู้ผลิต