เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 20-F1

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet LCMF 20-F1 แบบสองปลาย ความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm และชิปเบรกเกอร์ F1 ผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD สำหรับเหล็กกล้า (P25–P40) และเหล็กหล่อ (K20–K40)
ความหมายรหัส LCMF 022002-F1:T8330
- LCMF: เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) มุมหลบ 7° (C) ระดับพิกัดความเผื่อ M ชนิดเม็ดมีด F
- 02: ความกว้างคมตัด 2 mm
- 20: ขนาดเม็ดมีด ความยาว 19.5 mm
- 02: รัศมีมุม 0.2 mm
- F1: ชิปเบรกเกอร์
- T8330: เกรด (คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD)
ข้อมูลการตัด
- อัตราป้อน (fn): 0.08 – 0.2 mm/rev (0.003 – 0.008 inch/rev)
- ความลึกการตัด: 0.2 – 2 mm (0.008 – 0.079 inch)
- สารหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานเครื่องมือได้อย่างมาก แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น
เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
- เครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 02
- เครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet XLCCN 0220
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน โดยเฉพาะในงานตัดขาด
- ให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ทำความสะอาดร่องวางเม็ดมีดก่อนติดตั้ง และสลับไปใช้คมตัดที่สองเมื่อคมแรกสึก
- สวมแว่นตานิรภัยขณะตัดเฉือน เนื่องจากคมคาร์ไบด์มีความคมและเศษโลหะมีความร้อนสูง
Dormer Pramet LCMF 022002-F1:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลายชนิดเปลี่ยนคมได้ สำหรับใช้งานบนเครื่องกลึงและเทิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ ตัวเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว 19.5 mm และมีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน จึงสามารถสลับไปใช้คมที่สองได้เมื่อคมแรกสึก
เม็ดมีดมีความกว้างคมตัด 2 mm รัศมีมุม 0.2 mm ผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M และใช้ชิปเบรกเกอร์ F1 ผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิว PVD ครอบคลุมช่วงการใช้งานตาม ISO P25–P40 และ K20–K40 สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบแบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้านของเม็ดมีด
- ความกว้างคมตัด 2 mm พิกัดความเผื่อ ±0.03 mm ให้ความกว้างร่องสม่ำเสมอ
- เกรด T8330 ใช้วัสดุฐานขนาดเกรนต่ำกว่าไมครอน และมีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
- ชั้นเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนพร้อมรอยต่อแบบไล่ระดับ แรงเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำลงและความแข็งสูงขึ้น
- การสึกแบบรอยบากบนคมตัดหลักลดลง
การใช้งาน
- งานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
- ใช้ร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 02 และ XLCCN 0220
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | LCMF 20-F1 |
| รหัสสั่งซื้อ | LCMF 022002-F1:T8330 |
| ประเภทเม็ดมีด | เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย |
| รูปทรงเม็ดมีด | L - สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| มุมหลบ | 7° (C) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| ชิปเบรกเกอร์ | F1 |
| เกรด | T8330 |
| วัสดุฐาน | คาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25–P40, K20–K40 |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 2 mm (0.079 inch) |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm (0.008 inch) |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 19.5 mm (0.768 inch) |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| รหัสสั่งซื้อ | ความกว้างคมตัด CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | รัศมีมุม RE (mm) | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | ความลึกตัดต่ำสุด CDN (mm) | อัตราป้อน fn (mm/rev) | เกรด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMF 022002-F1:T8330 | 2 | -0.03 / +0.03 | 0.2 | 19.5 | 2 | 0.2 | 0.08 – 0.2 | T8330 |
เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบสองปลาย (รหัสรูปทรง ISO L) มีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้านของตัวเม็ดมีด
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 19.5 mm (0.768 inch)
- ความกว้างคมตัด (CW): 2 mm (0.079 inch) พิกัดความเผื่อ ±0.03 mm (±0.001 inch)
- รัศมีมุม (RE): 0.2 mm (0.008 inch) ที่มุมของคมตัดแต่ละด้าน
- มุมหลบ: 7° (รหัส ISO C)
- คมตัดด้านหน้า: แบบตรง ไม่มีมุมเอียง
- ชิปเบรกเกอร์: F1 บนหน้าคายเศษของคมตัดแต่ละด้าน
การเลือกเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง LCMF 02 (ความกว้างคมตัด 2 mm ยาว 19.5 mm)
| รุ่นเม็ดมีด | คมตัดด้านหน้า | ชิปเบรกเกอร์ | ช่วง ISO | วัสดุชิ้นงาน |
|---|---|---|---|---|
| LCMF 022002-F1:T8330 | แบบตรง รัศมีมุม 0.2 mm | F1 | P25–P40, K20–K40 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| LCMF 022002-M2:T8330 | แบบตรง รัศมีมุม 0.2 mm | M2 | P25–P40, M20–M35 | เหล็กกล้า, สเตนเลส |
| LCMF 022002L6-M2:T8330 | มุมหน้า 6° ลดติ่งและครีบด้านซ้าย | M2 | P25–P40, M20–M35 | เหล็กกล้า, สเตนเลส |
| LCMF 022002R6-M2:T8330 | มุมหน้า 6° ลดติ่งและครีบด้านขวา | M2 | P25–P40, M20–M35 | เหล็กกล้า, สเตนเลส |
| LCMF 0220MO-MP:T8330 | รัศมีเต็ม 1 mm | MP | P25–P40, K20–K40 | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
เลือกรุ่น F1 สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องทั่วไปในเหล็กกล้าและเหล็กหล่อที่ต้องการก้นร่องเรียบ เลือกรุ่น M2 เมื่อต้องกลึงสเตนเลสด้วย เลือกรุ่นที่มีมุมหน้า 6° เมื่อต้องการให้ติ่งหรือครีบที่เหลือบนชิ้นงานที่ตัดขาดมีขนาดเล็ก และเลือกรุ่นรัศมีเต็ม MP สำหรับร่องที่ก้นร่องเป็นรัศมี