ด้ามมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_GFK(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก Dormer Pramet GFK(RL) EXT ระบบยึดเม็ดมีดจากด้านบน (System G) ใช้กับเม็ดมีดสองคมยาว 19.5 mm (รหัส LC.. 02....) ที่มีความกว้างคมตัด 2 mm เม็ดมีดวางขนานกับด้าม ตัดขาดชิ้นงานได้ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm รวมถึงงานเซาะร่องและงานกลึงได้หลายทิศทาง

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • ซีรีส์: GFK(RL) EXT ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก
    • ระบบยึดเม็ดมีด: System G แบบยึดจากด้านบน
    • เม็ดมีดที่ใช้: เม็ดมีดสองคมยาว 19.5 mm รหัส LC.. 02.... (จำหน่ายแยก)
    • สัญลักษณ์ขนาด (H, B, LF, HF, CW, CUTDIA) เป็นไปตามการกำหนดของ ISO 13399

    คำแนะนำการใช้งานและข้อควรระวัง

    • เลือกทิศทางของด้าม (GFKR มือขวา หรือ GFKL มือซ้าย) ให้เหมาะกับการวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่อง
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงานพอดี หากคมตัดสูงหรือต่ำกว่าศูนย์ อาจเหลือติ่งเนื้อตรงกลางหรือทำให้เม็ดมีดแตกเมื่อตัดถึงปลายระยะ
    • ตรวจสอบให้เม็ดมีดเข้าบ่าในช่องยึดสนิทก่อนขันล็อกตัวยึด
    • ให้ระยะยื่นของด้ามสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และฉีดน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัด
    • ห้ามตัดขาดชิ้นงานที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 32 mm
    • ลดอัตราป้อนเมื่อคมตัดเข้าใกล้ศูนย์กลางขณะตัดขาด เพื่อป้องกันเม็ดมีดแตกขณะชิ้นงานหลุดออก

     

    ซีรีส์ GFK(RL) EXT จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบยึดเม็ดมีดจากด้านบน สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง ใช้กับเม็ดมีดสองคมยาว 19.5 mm (รหัส LC.. 02....) ความกว้างคมตัด 2 mm ซึ่งติดตั้งขนานกับด้าม และตัดขาดชิ้นงานได้สูงสุดที่เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ระบบยึดเม็ดมีดจากด้านบน System G ยึดเม็ดมีดได้มั่นคง และใช้งานคมตัดได้ทั้งสองปลายของเม็ดมีดสองคม
    • ความกว้างคมตัดแคบเพียง 2 mm ช่วยลดการสูญเสียเนื้อวัสดุขณะตัดขาด
    • เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 32 mm ในทุกขนาดด้าม
    • มีทั้งรุ่นมือขวา (GFKR) และมือซ้าย (GFKL)
    • ด้ามสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดตั้งแต่ 16 x 16 mm ถึง 25 x 25 mm
    • กลุ่มวัสดุที่ใช้งานหลัก: N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และ H (วัสดุชุบแข็ง)

    การใช้งาน

    • ตัดขาดชิ้นงานเพลาและตัดขาดท่อ
    • เซาะร่องแนวรัศมีทั้งแบบตื้นและแบบลึก
    • กลึงร่องแนวรัศมี
    • กลึงโปรไฟล์ได้หลายทิศทาง

     

    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก แบบยึดเม็ดมีดจากด้านบน
    ระบบยึดเม็ดมีดSystem G
    เม็ดมีดที่ใช้LC.. 02.... (เม็ดมีดสองคม ยาว 19.5 mm)
    ความกว้างคมตัด (CW)2 mm
    การวางเม็ดมีดขนานกับด้าม
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (CUTDIA)32 mm
    ทิศทางของด้ามมือขวา (GFKR) / มือซ้าย (GFKL)
    ขนาดด้าม (H x B)16 x 16 mm ถึง 25 x 25 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)100 mm ถึง 150 mm
    กลุ่มวัสดุที่ใช้งานหลักN (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก), H (วัสดุชุบแข็ง)

     

    รุ่นทิศทางความสูงด้าม H (mm)ความกว้างด้าม B (mm)ความยาวใช้งาน LF (mm)ความสูงใช้งาน HF (mm)ความกว้างคมตัด CW (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA (mm)เม็ดมีด
    GFKL 1616 H 02มือซ้าย161610016232LCMF 0220
    GFKR 1616 H 02มือขวา161610016232LCMF 0220
    GFKR 2020 K 02มือขวา202012520232LCMF 0220
    GFKR 2525 M 02มือขวา252515025232LCMF 0220

     

    ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบด้ามสี่เหลี่ยม มีตัวยึดแบบกดจากด้านบนที่ปลายด้านหน้าของส่วนหัว เม็ดมีดสองคม LC.. 02.... ถูกยึดไว้ที่ส่วนหัว โดยวางแนวความยาวขนานกับด้าม

    สัญลักษณ์ขนาด

    • H: ความสูงด้าม
    • B: ความกว้างด้าม
    • LF: ความยาวใช้งาน (ความยาวรวมของด้าม)
    • HF: ความสูงใช้งาน (ความสูงของคมตัด เท่ากับความสูงด้าม H)
    • CW: ความกว้างคมตัดของเม็ดมีด
    • CUTDIA: เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานสูงสุดที่ตัดขาดได้

    ขนาดของรุ่น GFKL 1616 H 02: H 16 mm, B 16 mm, LF 100 mm, HF 16 mm, CW 2 mm, CUTDIA 32 mm

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    • ขนาดด้าม: เลือก 16 x 16 mm, 20 x 20 mm หรือ 25 x 25 mm ให้ตรงกับแท่นจับมีดหรือป้อมมีดของเครื่องกลึง
    • ทิศทาง: เลือก GFKR (มือขวา) หรือ GFKL (มือซ้าย) ตามการตั้งเครื่องและทิศทางการตัด
    • ขนาดชิ้นงาน: ซีรีส์นี้ตัดขาดเพลาและท่อได้ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 32 mm หากชิ้นงานใหญ่กว่านี้ ควรเลือกซีรีส์ด้ามมีดที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุดมากกว่า
    • เม็ดมีด: เลือกรูปทรงคมตัดและเกรดของเม็ดมีด LC.. 02.... ให้เหมาะกับวัสดุชิ้นงาน (เหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ หรือโลหะนอกกลุ่มเหล็ก) และลักษณะงาน (ตัดขาด เซาะร่อง หรือกลึง)

    เคล็ดลับ

    • ความกว้างคมตัดแคบ 2 mm เหมาะกับชิ้นงานเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและวัตถุดิบมูลค่าสูงที่ต้องการประหยัดเนื้อวัสดุ
    • เม็ดมีดเป็นแบบสองคม เมื่อคมแรกสึกให้สลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดที่ปลายอีกด้าน