เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 16-MP

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet LCMR 0316MO-MP:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบปลายเดียว ความกว้างตัด 3 mm รัศมีเต็ม 1.5 mm พร้อมชิปเบรกเกอร์ MP ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรด T8330 เคลือบ PVD ออกแบบสำหรับงานเซาะร่องแบบก๊อปปี้และงานขึ้นรูปโปรไฟล์บนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้กับเครื่องมือ GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316

    ความหมายของรหัส

    • L = เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, C = มุมหลบ 7°, M = ระดับพิกัดความเผื่อ, R = ประเภทเม็ดมีดแบบปลายเดียว
    • 03 = ขนาดเม็ดมีด (ความกว้างตัด 3 mm), MP = ชิปเบรกเกอร์, T8330 = เกรด
    • กลุ่มการใช้งานตาม ISO (ISO 513): P25-P40 สำหรับเหล็กกล้า และ K20-K40 สำหรับเหล็กหล่อ

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้กับเครื่องมือสำหรับเม็ดมีดความกว้าง 3 mm รุ่น LCM. 0316 เท่านั้น ได้แก่ GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316
    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น ผู้ผลิตระบุว่าการหล่อเย็นส่งผลดีมากต่ออายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • T8330 เหมาะกับความเร็วตัดปานกลาง และรองรับงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • ใส่เม็ดมีดให้แนบสนิทและยึดให้แน่น พร้อมตั้งคมตัดให้ตรงระดับศูนย์กลางเพลาจับงาน

    ข้อควรระวัง

    • คมตัดทังสเตนคาร์ไบด์มีความคมและเศษตัดมีความร้อนสูง ควรสวมแว่นตานิรภัยและจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวัง

     

    ภาพรวม

    Dormer Pramet LCMR 0316MO-MP:T8330 อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องตระกูล LCM. 16 เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบปลายเดียว ความยาวระบุ 16.4 mm ความกว้างตัด 3 mm และคมตัดรัศมีเต็ม 1.5 mm รูปทรงคมรัศมีเต็มร่วมกับชิปเบรกเกอร์ MP เหมาะกับงานเซาะร่องแบบก๊อปปี้ ซึ่งเครื่องมือป้อนตัดได้ทั้งแนวรัศมีและแนวแกน เพื่อสร้างร่องก้นโค้งและรูปทรงโปรไฟล์

    คุณสมบัติเด่น

    • คมตัดรัศมีเต็ม 1.5 mm สำหรับร่องรัศมี งานขึ้นรูปโปรไฟล์ และงานกลึงก๊อปปี้หลายทิศทาง
    • ชิปเบรกเกอร์ MP ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องแบบก๊อปปี้
    • เกรด T8330: เนื้อทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดระดับซับไมครอน มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • สารเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนพร้อมรอยต่อแบบไล่ระดับ ให้แรงเค้นภายในชั้นเคลือบต่ำลงพร้อมความแข็งสูงขึ้น และลดการสึกหรอแบบรอยบากที่คมตัดหลัก
    • ใช้งานได้อย่างน่าเชื่อถือที่ความเร็วตัดปานกลาง รวมถึงงานตัดที่มีการกระแทกเล็กน้อย
    • ระดับพิกัดความเผื่อ M ค่าพิกัดความกว้างตัด ±0.05 mm

    การใช้งาน

    สำหรับงานกลึงเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40) เม็ดมีดใช้ได้กับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316 โดยด้ามจับ GF..(RL) 03 ออกแบบสำหรับงานกลึงก๊อปปี้หลายทิศทาง งานเซาะร่องแนวรัศมีทั้งตื้นและลึก งานกลึงร่องแนวรัศมี งานตัดขาด และงานตัดขาดท่อ

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    รหัสสินค้าLCMR 0316MO-MP:T8330
    รุ่นการออกแบบเม็ดมีดLCMR 16, LCMR 30
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบปลายเดียว
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    รหัสและมุมหลบC 7°
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    รูปทรงคมตัดรัศมีเต็ม
    ความกว้างตัด (CW)3 mm
    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด±0.05 mm
    รัศมีเต็ม (RE)1.5 mm
    ความยาวเม็ดมีดระบุ16.4 mm
    ชิปเบรกเกอร์MP
    เกรดT8330
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด
    การเคลือบPVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
    มุมนำหลักของเครื่องมือนิวทรัล
    ลักษณะงานเซาะร่องแบบก๊อปปี้
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันGF..(RL) 03, GG..(RL) 03, XLCCN 0316

     

    รหัสสินค้าความกว้างตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)รัศมีเต็ม RE (mm)ความยาวระบุ (mm)ชิปเบรกเกอร์เกรด
    LCMR 0316MO-MP:T83303±0.051.516.4MPT8330

     

    • ตัวเม็ดมีด: ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง ISO L) แบบปลายเดียว มีปลายคมตัดด้านเดียว
    • คมตัด: รัศมีเต็ม R1.5 mm ตลอดความกว้างตัด 3 mm ทำให้ได้ร่องก้นโค้ง
    • ความยาวระบุ: 16.4 mm
    • มุมหลบ: รหัส C, 7°
    • หน้าคายเศษ: ชิปเบรกเกอร์ MP
    • มุมนำ: นิวทรัล
    • การยึด: ยึดในบ่าเม็ดมีดของเครื่องมือ GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 หรือ XLCCN 0316 โดยด้ามจับ GF..(RL) ใช้ระบบแคลมป์ด้านบน

     

    วิธีเลือกใช้งาน

    ในตระกูล LCMR 16 เม็ดมีดความกว้าง 3 mm มีรูปทรงคมตัดให้เลือกหลายแบบ ให้เลือกตามรูปร่างร่องที่ต้องการและวัสดุชิ้นงาน:

    รหัสสินค้ารูปทรงคมตัดการใช้งานหลัก
    LCMR 031602-CM:T8330รัศมีมุม 0.2 mmตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    LCMR 031604-F:T8330รัศมีมุม 0.4 mmตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและสแตนเลส
    LCMR 031604-M:T8330รัศมีมุม 0.4 mmเซาะร่องและกลึงเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    LCMR 0316MO-MP:T8330รัศมีเต็ม 1.5 mmเซาะร่องแบบก๊อปปี้และร่องรัศมีบนเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    แบบรัศมีเต็ม MP ยังมีให้เลือกในความกว้างที่ใหญ่ขึ้น ได้แก่ LCMR 0416MO-MP (ความกว้าง 4 mm รัศมีเต็ม 2 mm), LCMR 0516MO-MP (ความกว้าง 5 mm) และ LCMR 0616MO-MP (ความกว้าง 6 mm รัศมีเต็ม 3 mm) ต้องเลือกรหัสขนาดเม็ดมีดให้ตรงกับรหัสขนาดของเครื่องมือเสมอ เช่น เม็ดมีด 03 ใช้กับเครื่องมือ 03 หรือ 0316

    วัสดุชิ้นงาน: T8330 ครอบคลุมเหล็กกล้า (P25-P40) และเหล็กหล่อ (K20-K40) สำหรับสแตนเลส รุ่นชิปเบรกเกอร์ F ได้รับการจัดระดับ M20-M35