เม็ดมีดกลึง - ตัดและเซาะร่อง_LCMR 16-M

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงตัดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวจาก Dormer Pramet พร้อมชิปเบรกเกอร์แบบ M ความยาว 16.4 mm สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงตามยาว ทั้งการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง ผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD สำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ

    ความหมายของรหัสสั่งซื้อ (ตัวอย่าง: LCMR 031604-M:T8330)

    • L: รูปทรงเม็ดมีดสี่เหลี่ยมผืนผ้า
    • C: มุมหลบ 7°
    • M: ระดับพิกัดความเผื่อ M
    • R: เม็ดมีดแบบคมตัดด้านเดียว (LCMF เป็นรุ่นคมตัดสองด้าน)
    • 03: ความกว้างตัด 3 mm
    • 16: ขนาดเม็ดมีด LCMR 16 ความยาว 16.4 mm
    • 04: รัศมีมุม 0.4 mm
    • -M: ชิปเบรกเกอร์แบบ M
    • T8330: เกรดทังสเตนคาร์ไบด์

    คำแนะนำการใช้งาน

    • สั่งซื้อด้วยรหัสเต็มรวมเกรดหลังเครื่องหมายโคลอน เช่น LCMR 031604-M:T8330
    • แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้อย่างมาก
    • ใช้ด้ามมีดหรือใบมีดตัดที่มีขนาดบ่าวางเม็ดมีดตรงกับเม็ดมีด ได้แก่ 0316, 0416, 0516 หรือ 0616
    • เกรด T8330 เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงต่ำ ให้เริ่มจากค่าในแคตตาล็อกที่แสดงในตารางสเปก แล้วปรับตามสภาพการตัดจริง
    • ตรวจสอบว่าเม็ดมีดวางและจับยึดอย่างถูกต้องก่อนเริ่มกลึง และหยิบจับเม็ดมีดด้วยความระมัดระวังเนื่องจากคมตัดมีความคม

    เกรด T8330

    ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบผิวแบบ PVD โดย Dormer Pramet ระบุช่วงการใช้งานของเกรด T8330 เป็น P25-P40, M20-M35, K20-K40, N15-N30, S15-S25 และ H15-H25 สำหรับรุ่นชิปเบรกเกอร์แบบ M ผู้ผลิตกำหนดการใช้งานหลักเป็นเหล็ก (P25-P40) และเหล็กหล่อ (K20-K40)

     

    Dormer Pramet LCMR 16-M เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคม อยู่ในกลุ่มเม็ดมีดกลึงตัดและเซาะร่อง LCMR 16 รูปทรงคมตัดแบบ M ออกแบบมาสำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงตามยาว รองรับการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง เม็ดมีดมีความยาว 16.4 mm ผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M มีคมตัดแบบลบมน และคมตัดด้านหน้าเป็นแนวตรง (มุมนำเป็นกลาง)

    เม็ดมีดผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน) เคลือบผิวแบบ PVD โดย Dormer Pramet ระบุว่า T8330 เป็นเกรดอเนกประสงค์ที่มีความเชื่อถือได้ในการใช้งานสูงและมีคุณสมบัติด้านแรงเสียดทานที่ดีมาก เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลางถึงต่ำ สำหรับเม็ดมีดรุ่นนี้ ผู้ผลิตกำหนดช่วงการใช้งานตาม ISO เป็น P25-P40 สำหรับเหล็ก และ K20-K40 สำหรับเหล็กหล่อ

    คุณสมบัติเด่น

    • ดีไซน์แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคม
    • ชิปเบรกเกอร์แบบ M สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึงตามยาว ทั้งการตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง
    • ความกว้างตัด 3, 4, 5 และ 6 mm พิกัดความเผื่อความกว้าง -0.05 / +0.05 mm
    • รัศมีมุม 0.4 mm (0.8 mm สำหรับความกว้าง 6 mm)
    • เกรด T8330 เคลือบผิวแบบ PVD สีทอง
    • ใช้ได้กับด้ามมีดเซาะร่อง GF..(RL) และ GG..(RL) และใบมีดตัด XLCCN ของ Dormer Pramet

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องภายนอกแนวรัศมีและงานกลึงตามยาว
    • งานกลึงร่องบนเพลาและชิ้นงานกลึงที่ทำจากเหล็กและเหล็กหล่อ
    • งานเซาะร่องหน้า (แนวแกน) ร่วมกับด้ามมีดแนวแกนที่เหมาะสม สำหรับความกว้าง 3 และ 4 mm

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์LCMR 16 พร้อมชิปเบรกเกอร์แบบ M (LCMR 16-M)
    ประเภทเม็ดมีดเม็ดมีดกลึงตัดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียว (หนึ่งคมตัด)
    ลักษณะงานงานเซาะร่องและงานกลึง
    เกรดT8330
    วัสดุเนื้อเม็ดมีดทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด (ระดับซับไมครอน)
    การเคลือบผิวPVD สีทอง
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    รูปทรงเม็ดมีดL (สี่เหลี่ยมผืนผ้า)
    รหัสและมุมหลบC (7°)
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    คมตัดคมตัดแบบลบมน
    มุมนำหลักของเครื่องมือเป็นกลาง (แนวตรง)
    ความกว้างตัด (CW)3 / 4 / 5 / 6 mm
    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด-0.05 / +0.05 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)16.4 mm
    รัศมีมุม (RE)0.4 mm (CW 3 ถึง 5 mm) · 0.8 mm (CW 6 mm)
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)3 mm (LCMR 031604-M)
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้ด้ามมีด GF..(RL) และ GG..(RL), ใบมีดตัด XLCCN

     

    ขนาดของ LCMR 16-M (เกรด T8330)

    รหัสสั่งซื้อรหัส EDPความกว้างตัด CW (mm)พิกัดความเผื่อ CW (mm)ความยาวเม็ดมีด INSL (mm)รัศมีมุม RE (mm)ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm)เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้
    LCMR 031604-M:T833067547213-0.05 / +0.0516.40.43ด้ามมีด GF..(RL) 03 / GG..(RL) 03, ใบมีดตัด XLCCN 0316
    LCMR 041604-M:T833067547224-0.05 / +0.0516.40.4 ด้ามมีด GF..(RL) 04 / GG..(RL) 04, ใบมีดตัด XLCCN 0416
    LCMR 051604-M:T833067547235-0.05 / +0.0516.40.43ด้ามมีด GF..(RL) 05, ใบมีดตัด XLCCN 0516
    LCMR 061608-M:T833067547246-0.05 / +0.0516.40.83ด้ามมีด GF..(RL) 06, ใบมีดตัด XLCCN 0616

    ค่าเริ่มต้นของเงื่อนไขการตัด (เกรด T8330)

    ค่าที่แสดงคือ ความเร็วตัด vc (m/min) / อัตราป้อน f (mm/rev) / ความลึกตัด ap (mm)

    รหัสสั่งซื้อP (เหล็ก)M (สแตนเลส)K (เหล็กหล่อ)H (วัสดุชุบแข็ง)
    LCMR 031604-M170 / 0.13 / 1.0100 / 0.12 / 1.0160 / 0.13 / 1.030 / 0.15 / 1.0
    LCMR 041604-M155 / 0.18 / 1.090 / 0.16 / 1.0145 / 0.18 / 1.030 / 0.15 / 1.0
    LCMR 051604-M150 / 0.20 / 1.090 / 0.18 / 1.0140 / 0.20 / 1.030 / 0.15 / 1.0
    LCMR 061608-M175 / 0.25 / 1.0105 / 0.23 / 1.0165 / 0.25 / 1.035 / 0.15 / 1.0

    ค่าเริ่มต้นจากแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน

     

    LCMR 16-M เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง L) แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคมอยู่ที่ปลายด้านหน้าของตัวเม็ดมีดซึ่งยาว 16.4 mm

    • คมตัดด้านหน้า: เป็นแนวตรงตลอดความกว้างตัด CW (3, 4, 5 หรือ 6 mm) มุมนำเป็นกลาง
    • มุม: รัศมีมุม RE 0.4 mm ที่มุมทั้งสองข้างของคมตัด (0.8 mm สำหรับความกว้าง 6 mm)
    • ชิปเบรกเกอร์: รูปทรง M บนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัด คมตัดแบบลบมน
    • มุมหลบ: 7° (รหัสมุมหลบ C)
    • ตัวเม็ดมีด: ส่วนรองรับทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสำหรับจับยึดในด้ามมีดแบบแคลมป์ด้านบนร่อง V และใบมีดตัด

     

    การเลือกชิปเบรกเกอร์ในกลุ่ม LCMR 16

    ชิปเบรกเกอร์การใช้งานที่แนะนำ
    Fงานตัดขาด งานเซาะร่อง และงานกลึงตามยาว งานกลึงละเอียดและงานเก็บผิว การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    CMตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่อง การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    Mงานเซาะร่องและงานกลึงตามยาว การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง
    MPรูปทรงรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงตามยาวและงานกลึงขึ้นรูปตามโปรไฟล์ การตัดต่อเนื่องจนถึงการตัดไม่ต่อเนื่อง

    คำแนะนำในการเลือก

    • เลือกความกว้างตัด CW ให้เหมาะกับร่อง โดยร่องที่กว้างกว่าเม็ดมีดสามารถทำได้ด้วยการผสมงานเซาะร่องกับงานกลึงตามยาวโดยใช้รูปทรง M
    • เม็ดมีด LCMF 16 เป็นรุ่นคมตัดสองด้านในขนาดเดียวกัน มีคมตัดสองคม
    • สำหรับเหล็ก (P) และเหล็กหล่อ (K) การใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดคือชิปเบรกเกอร์แบบ M ในเกรด T8330 ส่วนเหล็กและสแตนเลส Dormer Pramet กำหนดให้ใช้ชิปเบรกเกอร์แบบ F ในเกรด T8330 (P25-P40 และ M20-M35)
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
    เม็ดมีดกลึง - ตัดและเซาะร่อง_LCMR 16-M | DORMER | MISUMI ประเทศไทย