เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMR 16-CM

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet LCMR 16-CM แบบคมตัดด้านเดียว ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm พร้อมร่องหักเศษแบบ CM ผลิตจากทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดเกรด T8330 เคลือบ PVD สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ ใช้กับด้ามมีด GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316
ช่วงการใช้งานตาม ISO
- P25-P40: เหล็กกล้า
- K20-K40: เหล็กหล่อ
เกรด T8330
- เนื้อคาร์ไบด์ระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
- ผิวเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้นที่มีการไล่ระดับระหว่างชั้น ช่วยลดแรงเค้นภายในผิวเคลือบและเพิ่มความแข็ง
- ลดการสึกหรอแบบรอยบากที่คมตัดหลัก
- เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลาง มีความเสถียรในการใช้งานสูง แม้ในสภาวะการตัดที่ไม่มั่นคง
ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้
ด้ามมีดตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- แนะนำให้ใช้สารหล่อเย็น เนื่องจากช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้อย่างมาก
- ช่วงอัตราป้อนที่แนะนำสำหรับร่องหักเศษแบบ CM: 0.05 - 0.3 mm/rev (0.002 - 0.012 inch/rev)
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของด้ามมีดสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อการตัดขาดที่มั่นคง
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีด และตรวจสอบให้แน่ใจว่าจับยึดเม็ดมีดแน่นก่อนเริ่มงาน
- สวมแว่นตานิรภัยขณะทำงาน เนื่องจากเศษโลหะร้อนและคม
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet LCMR 16-CM
LCMR 031602-CM:T8330 เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียวจาก Dormer Pramet ตัวเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ทรง L) ยาว 16.4 mm มีคมตัดหนึ่งคม ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm ผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M และใช้ร่องหักเศษแบบ CM เพื่อควบคุมเศษโลหะในงานตัดขาดและงานเซาะร่อง
ผลิตจากเกรด T8330 ซึ่งเป็นทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD อยู่ในช่วงการใช้งานตามมาตรฐาน ISO P25-P40 และ K20-K40 เหมาะสำหรับกลึงเหล็กกล้าและเหล็กหล่อบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงทั่วไป
คุณสมบัติเด่น
- ออกแบบเป็นแบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดกว้าง 3 mm หนึ่งคม
- ร่องหักเศษแบบ CM อัตราป้อนที่แนะนำ 0.05 - 0.3 mm/rev
- พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด +0.05 / -0.05 mm (ระดับพิกัดความเผื่อ M)
- เกรด T8330: เนื้อคาร์ไบด์ระดับซับไมครอนพร้อมผิวเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้น ให้การตัดที่เชื่อถือได้
- ใช้กับด้ามมีดตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316
การใช้งานทั่วไป
- งานตัดขาดชิ้นงานบนเครื่องกลึง
- งานเซาะร่อง
- งานกลึงเหล็กกล้า (ISO P) และเหล็กหล่อ (ISO K)
| ยี่ห้อ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | LCMR 16-CM |
| ประเภท | เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบคมตัดด้านเดียว |
| รูปทรงเม็ดมีด | L - สี่เหลี่ยมผืนผ้า |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 16.4 mm (0.646 inch) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm (0.118 inch) |
| พิกัดความเผื่อความกว้างคมตัด | +0.05 / -0.05 mm |
| รัศมีมุม (RE) | 0.2 mm (0.008 inch) |
| ระดับพิกัดความเผื่อ | M |
| ร่องหักเศษ | CM |
| เกรด | T8330 |
| วัสดุเนื้อเม็ดมีด | ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด |
| การเคลือบผิว | PVD สีทอง |
| ช่วงการใช้งานตาม ISO | P25-P40, K20-K40 |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า, เหล็กหล่อ |
| ด้ามมีดที่ใช้ร่วมกันได้ | GF..(RL) 03, GG..(RL) 03, XLCCN 0316 |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | CW (mm) | พิกัดความเผื่อ CW (mm) | RE (mm) | INSL (mm) | ร่องหักเศษ | เกรด | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCMR 031602-CM:T8330 | 6754725 | 3 | +0.05 / -0.05 | 0.2 | 16.4 | CM | T8330 | 0.05 - 0.3 |
เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (ทรง L) แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคม ขนาดหลักมีดังนี้:
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 16.4 mm
- ความกว้างคมตัด (CW): 3 mm พิกัดความเผื่อ +0.05 / -0.05 mm
- รัศมีมุม (RE): 0.2 mm ที่มุมทั้งสองข้างของคมตัด
- คมตัดหลัก: ตรง (แบบกลาง) ไม่มีมุมเอียงด้านหน้า
- ร่องหักเศษแบบ CM ขึ้นรูปบนหน้าคายเศษด้านหลังคมตัด
วิธีเลือกเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet
1. อ่านรหัสสั่งซื้อ
| รหัส | ความหมาย |
|---|---|
| LCMR | เม็ดมีดทรง L - สี่เหลี่ยมผืนผ้า ระดับพิกัดความเผื่อ M แบบคมตัดด้านเดียว |
| 03 | ความกว้างคมตัด 3 mm |
| 16 | ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm |
| 02 | รัศมีมุม 0.2 mm |
| CM | ร่องหักเศษ |
| T8330 | เกรด (คาร์ไบด์เคลือบ PVD) |
2. เลือกเม็ดมีดให้ตรงกับด้ามมีด
ใช้ขนาดความกว้างเดียวกับด้ามมีด: เม็ดมีดขนาด 03 (3 mm) ใช้กับด้ามมีด GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316
3. แบบคมตัดด้านเดียวหรือสองด้าน
- LCMR (ซีรีส์นี้): แบบคมตัดด้านเดียว มีคมตัดหนึ่งคม
- LCMF: แบบคมตัดสองด้าน มีคมตัดสองคม ใช้กับด้ามมีดชุดเดียวกัน
4. วัสดุชิ้นงาน
เกรด T8330 พร้อมร่องหักเศษแบบ CM รองรับเหล็กกล้า (ISO P25-P40) และเหล็กหล่อ (ISO K20-K40) สำหรับวัสดุชิ้นงานอื่น โปรดตรวจสอบคำแนะนำการเลือกเกรดของ Dormer Pramet ก่อนสั่งซื้อ
5. งานพิเศษ
- เพื่อลดติ่งและครีบที่เหลือบนชิ้นงานเมื่อตัดขาด มีเม็ดมีด LCMF ที่มีมุมเอียงด้านหน้า 6° หรือ 15° (L หรือ R) ให้เลือกใช้
- สำหรับงานเซาะร่องตามโปรไฟล์ (งานกลึงเลียนแบบ) มีเม็ดมีดปลายรัศมีเต็ม MO พร้อมร่องหักเศษแบบ MP ให้เลือกใช้