เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_LCMF 16,LCMF 30-F

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย Dormer Pramet LCMF 16 / LCMF 30 พร้อมชิปเบรกเกอร์ F เกรด T8330 ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD สำหรับเหล็กกล้า (P25-P40) และเหล็กหล่อ (K20-K40) ใช้งานร่วมกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง GF, GG และ XLCCN ของ Dormer Pramet

    เกรด T8330

    • ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD เนื้อวัสดุเกรนระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • ผิวเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนที่มีการไล่ระดับระหว่างชั้น แรงเค้นภายในผิวเคลือบต่ำลงและมีความแข็งสูงขึ้น
    • การสึกแบบรอยบากที่คมตัดหลักลดลง
    • เหมาะกับความเร็วตัดระดับปานกลาง และให้ความเสถียรในการใช้งานที่ดีในสภาวะการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวย
    • ช่วงการใช้งานตาม ISO: P25-P40 (เหล็กกล้า) และ K20-K40 (เหล็กหล่อ)

    คำแนะนำการใช้งาน

    • การหล่อเย็นช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือได้มาก แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น
    • ความแม่นยำของเม็ดมีดอยู่ในระดับพิกัดความเผื่อ M
    • ติดตั้งเฉพาะกับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่องของ Dormer Pramet ที่มีบ่าวางเม็ดมีดขนาดตรงกัน เช่น GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 หรือ XLCCN 0316 สำหรับรุ่น LCMF 031602-F:T8330
    • ควบคุมอัตราป้อนให้อยู่ในช่วงที่กำหนดสำหรับเม็ดมีด เช่น 0.05 - 0.17 mm/rev สำหรับรุ่น LCMF 031602-F:T8330
    • เมื่อคมตัดปลายหนึ่งสึก สามารถกลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดที่ปลายอีกด้านได้

     

    ซีรีส์ Dormer Pramet LCMF 16 / LCMF 30-F คือกลุ่มเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าแต่ละเม็ดมีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน รวมเป็น 2 คมตัดต่อเม็ด และผลิตตามระดับพิกัดความเผื่อ M โดยมีพิกัดความเผื่อความกว้างตัด ±0.05 mm

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองปลาย มี 2 คมตัดต่อเม็ด
    • ชิปเบรกเกอร์ F ซึ่ง Dormer Pramet ระบุให้ใช้สำหรับงานเซาะร่องและงานกลึง
    • เกรด T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียดเคลือบ PVD บนเนื้อวัสดุเกรนระดับซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูง
    • ผิวเคลือบ PVD แบบหลายชั้นระดับนาโนที่มีการไล่ระดับระหว่างชั้น แรงเค้นภายในผิวเคลือบต่ำลงและมีความแข็งสูงขึ้น
    • การสึกแบบรอยบากที่คมตัดหลักลดลง และให้ความเสถียรในการใช้งานที่ดี แม้ในสภาวะการตัดเฉือนที่ไม่เอื้ออำนวย
    • ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm (LCMF 16) และ 30 mm (LCMF 30)

    การใช้งาน

    • งานเซาะร่องและงานกลึงเหล็กกล้าในช่วง ISO P25-P40
    • งานเซาะร่องและงานกลึงเหล็กหล่อในช่วง ISO K20-K40
    • สำหรับเครื่องมือตัดขาดและเซาะร่อง GF..(RL), GG..(RL) และ XLCCN ของ Dormer Pramet ที่มีบ่าวางเม็ดมีดขนาดตรงกัน

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องแบบสองปลาย
    แบบเม็ดมีดLCMF 16, LCMF 30
    ชิปเบรกเกอร์F
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    รหัสและมุมหลบC 7°
    ระดับพิกัดความเผื่อM
    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด±0.05 mm
    ความยาวเม็ดมีด16.4 mm (LCMF 16) / 30 mm (LCMF 30)
    จำนวนคมตัดต่อเม็ด2
    เกรดT8330
    เนื้อวัสดุและการเคลือบทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้Dormer Pramet GF..(RL), GG..(RL), XLCCN

     

    รายการLCMF 031602-F:T8330
    หมายเลขสั่งซื้อ (EDP)6754266
    ขนาดเม็ดมีด03
    ความกว้างตัด CW3 mm
    พิกัดความเผื่อความกว้างตัด±0.05 mm
    ความยาวเม็ดมีด INSL16.4 mm
    รัศมีมุม RE0.2 mm
    ชิปเบรกเกอร์F
    เกรดT8330 (PVD)
    ความลึกตัดต่ำสุด CDN0.3 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX3 mm
    อัตราป้อน f0.05 - 0.17 mm/rev
    น้ำหนัก2.812 g
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้GF..(RL) 03, GG..(RL) 03, XLCCN 0316

     

    เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รูปทรง L) แบบสองปลาย มีคมตัดที่ปลายแต่ละด้าน ขนาดด้านล่างเป็นของรุ่น LCMF 031602-F:T8330

    • CW (ความกว้างตัด): 3 mm พิกัดความเผื่อ ±0.05 mm
    • INSL (ความยาวรวมของเม็ดมีด): 16.4 mm
    • RE (รัศมีมุมที่มุมคมตัด): 0.2 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)
    • คมตัดด้านหน้า: มุมนำแบบนิวทรัล ไม่มีมุมเอียงด้านหน้า

     

    วิธีอ่านรหัสสั่งซื้อ LCMF

    ตัวอย่าง: LCMF 031602-F:T8330

    รหัสความหมาย
    LCMFเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (L) มุมหลบ 7° (C) ระดับพิกัดความเผื่อ M
    03ความกว้างตัด 3 mm
    16ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm (LCMF 16); 30 = 30 mm (LCMF 30)
    02รัศมีมุม 0.2 mm
    Fชิปเบรกเกอร์
    T8330เกรด

    การเลือกเม็ดมีดให้เหมาะสม

    • ความกว้างตัด: เลือกให้ตรงกับความกว้างร่องที่ต้องการตัดและขนาดบ่าวางเม็ดมีดของใบมีดหรือด้ามจับ
    • รัศมีมุม: เลือกรัศมีตามที่ต้องการที่มุมก้นร่อง
    • วัสดุชิ้นงาน: เกรด T8330 ครอบคลุมเหล็กกล้า (P25-P40) และเหล็กหล่อ (K20-K40)
    • ชิปเบรกเกอร์ LCMF แบบอื่นของ Dormer Pramet ได้แก่ M, CM (มีแบบมุมเอียงด้านหน้า 6° หรือ 15° เพื่อลดติ่งและครีบ) และ MP (รัศมีเต็ม สำหรับงานเซาะร่องตามแนวโปรไฟล์)