เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและตัดร่อง_LCMF 16-M

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดกลึงตัดขาดและตัดร่องแบบสองหัว Dormer Pramet LCMF 16-M พร้อมชิปเบรกเกอร์ M ความกว้างคมตัด 3 mm และความยาว 16.4 mm ทำจากคาร์ไบด์เนื้อละเอียดเคลือบ PVD เกรด T8330 สำหรับงานตัดขาด ตัดร่อง และกลึงปอกเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ

    สภาวะการตัดที่แนะนำ (ข้อมูลผู้ผลิต การใช้งานหลัก)

    พารามิเตอร์ค่า
    ความเร็วตัด (vc)427 - 623 ft/min
    อัตราป้อน (f)0.1 - 0.25 mm/rev (0.0039 - 0.0098 inch/rev)
    ความลึกตัด (ap)0.012 - 0.059 inch
    ความลึกตัดต่ำสุด (CDN)0.3 mm
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)3 mm

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้สารหล่อเย็น: ผู้ผลิตระบุว่าการหล่อเย็นส่งผลดีมากต่ออายุการใช้งานของเครื่องมือ
    • ติดตั้งเฉพาะกับเครื่องมือที่รองรับเม็ดมีด LCMF 16 ความกว้าง 3 mm ได้แก่ Dormer Pramet GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 หรือ XLCCN 0316
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน โดยเฉพาะเมื่อตัดขาด
    • เริ่มต้นที่ค่ากลางของช่วงที่แนะนำ แล้วปรับความเร็วตัดและอัตราป้อนตามลักษณะเศษ ความแข็งแกร่งของเครื่อง และการจับยึด
    • เมื่อคมตัดหนึ่งสึก ให้กลับด้านเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดที่สอง
    • เกรด T8330 เหมาะสำหรับการตัดแบบไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย
    • ใช้งานด้วยความระมัดระวัง: คมตัดคาร์ไบด์และเศษโลหะร้อนมีความคม ควรสวมแว่นตานิรภัยและถุงมือเมื่อเปลี่ยนเม็ดมีด

    มาตรฐาน

    ช่วงการใช้งานของเกรด P25-P40 และ K20-K40 เป็นไปตามการจำแนกของ ISO 513 ความแม่นยำของเม็ดมีดเป็นไปตามคลาสพิกัดความเผื่อ M

     

    Dormer Pramet LCMF 16-M เป็นเม็ดมีดกลึงตัดขาดและตัดร่องแบบสองหัวที่ทำจากคาร์ไบด์ สำหรับงานตัดขาด งานตัดร่องในแนวรัศมี และงานตัดร่องร่วมกับกลึงปอกบนเครื่องกลึง เม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีคมตัดที่ปลายทั้งสองด้าน จึงใช้งานได้ 2 คมตัดต่อเม็ด แต่ละคมมีความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.2 mm และคมหน้าแบบนิวทรัล โดยเม็ดมีดมีความยาว 16.4 mm ผลิตตามคลาสพิกัดความเผื่อ M และใช้ชิปเบรกเกอร์ M

    เม็ดมีดนี้ผลิตในเกรด T8330 ซึ่งเป็นคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียดเคลือบ PVD ครอบคลุมช่วงการใช้งานตาม ISO P25-P40 และ K20-K40 เกรดนี้ผสานเนื้อวัสดุฐานแบบซับไมครอนที่มีปริมาณโคบอลต์ค่อนข้างสูงเข้ากับการเคลือบ PVD แบบนาโนหลายชั้น ช่วยลดการสึกแบบรอยบากที่คมตัดหลัก และให้ความเสถียรในการทำงานที่ดีที่ความเร็วตัดระดับกลาง รวมถึงในการตัดแบบไม่ต่อเนื่องเล็กน้อย

    คุณสมบัติเด่น

    • ออกแบบแบบสองหัว มี 2 คมตัดต่อเม็ด
    • ความกว้างคมตัด 3 mm ค่าพิกัดความเผื่อ +0.05 / -0.05 mm
    • ชิปเบรกเกอร์ M สำหรับงานตัดร่องและกลึงปอก
    • เกรด T8330: คาร์ไบด์เคลือบ PVD สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX) 3 mm
    • ใช้กับเครื่องมือตัดขาดและตัดร่อง Dormer Pramet รุ่น GF..(RL) 03, GG..(RL) 03 และ XLCCN 0316

    การใช้งานทั่วไป

    • ตัดขาดเหล็กเพลาและชิ้นงานบนเครื่องกลึง CNC และเครื่องกลึงธรรมดา
    • ตัดร่องในแนวรัศมีทั้งภายนอกและภายใน
    • ตัดร่องร่วมกับกลึงปอกตามแนวแกน
    • กลึงเหล็กกล้า เหล็กกล้าหล่อ และเหล็กหล่อ

     

    ยี่ห้อDormer Pramet
    ซีรีส์LCMF 16-M
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดกลึงตัดขาดและตัดร่องแบบสองหัว
    ลักษณะงานตัดขาด ตัดร่อง และกลึงปอก
    รูปทรงเม็ดมีดL - สี่เหลี่ยมผืนผ้า
    มุมหลบC 7°
    คลาสพิกัดความเผื่อM
    ชิปเบรกเกอร์M
    มุมนำนิวทรัล
    ความกว้างคมตัด (CW)3 mm
    รัศมีมุม (RE)0.2 mm
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)16.4 mm
    จำนวนคมตัด2
    เกรดT8330
    เนื้อวัสดุฐานคาร์ไบด์ WC-Co เนื้อละเอียด
    การเคลือบPVD
    ช่วงการใช้งานตาม ISOP25-P40, K20-K40
    วัสดุชิ้นงานเหล็กกล้า, เหล็กหล่อ
    เครื่องมือที่ใช้ร่วมกันได้GF..(RL) 03, GG..(RL) 03, XLCCN 0316

     

    รหัสสินค้าหมายเลขสั่งซื้อ (EDP)CW (mm)ค่าพิกัดความเผื่อ CW (mm)RE (mm)INSL (mm)CDX (mm)เกรดน้ำหนัก (g)
    LCMF 031602-M:T833067542673+0.05 / -0.050.216.43T83302.828

     

    LCMF 16-M เป็นเม็ดมีดทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า (รหัสรูปทรง L) ที่มีคมตัดเหมือนกันที่ปลายทั้งสองด้าน จึงสามารถกลับด้านเม็ดมีดในด้ามมีดเพื่อใช้คมตัดที่สองได้

    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 16.4 mm
    • ความกว้างคมตัด (CW): 3 mm ค่าพิกัดความเผื่อ +0.05 / -0.05 mm
    • รัศมีมุม (RE): 0.2 mm
    • มุมหลบ: 7° (รหัส C)
    • คมตัดด้านหน้า: แบบนิวทรัล ไม่มีมุมหน้า
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX): 3 mm
    • ชิปเบรกเกอร์: M ที่คมตัดทั้งสองด้าน

     

    การอ่านรหัสสินค้า

    ส่วนของรหัสความหมาย
    LCMFรูปแบบเม็ดมีด: รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า L, มุมหลบ C 7°, คลาสพิกัดความเผื่อ M, ประเภทเม็ดมีด F
    03ความกว้างคมตัด 3 mm
    16ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm
    02รัศมีมุม 0.2 mm
    Mชิปเบรกเกอร์
    T8330เกรดคาร์ไบด์

    การเลือกชิปเบรกเกอร์และเกรด

    • ชิปเบรกเกอร์ M: อัตราป้อนของเม็ดมีดนี้อยู่ที่ 0.1 - 0.25 mm/rev เหมาะกับงานตัดร่องและกลึงปอกทั่วไป
    • ชิปเบรกเกอร์ F (LCMF 031602-F): ช่วงอัตราป้อนต่ำกว่า คือ 0.002 - 0.0067 inch/rev และความเร็วตัดสูงกว่า คือ 476 - 755 ft/min สำหรับงานที่ใช้อัตราป้อนต่ำ
    • ชิปเบรกเกอร์ CM ที่มีมุมหน้า 6° (รุ่น R6 / L6): ช่วยลดติ่งและครีบทางด้านขวาหรือด้านซ้ายเมื่อตัดขาด
    • เกรด T9325 (เคลือบ MT-CVD, P15-P35 และ K15-K35) มีในรหัส LCMF 16 อื่น สำหรับความเร็วตัดระดับกลางถึงสูง ส่วนเกรด T8330 เหมาะกับความเร็วตัดระดับกลางและสภาวะการตัดที่ไม่เอื้ออำนวย

    คู่มือเลือกตามวัสดุชิ้นงาน (เกรด T8330)

    ชิ้นงานกลุ่ม ISOช่วงการใช้งาน
    เหล็กกล้าและเหล็กกล้าหล่อPP25-P40
    เหล็กหล่อKK20-K40
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
    เม็ดมีดกลึง - ตัดขาดและตัดร่อง_LCMF 16-M | DORMER | MISUMI ประเทศไทย