ด้ามมีดกลึง - ตัดขาดและเซาะร่อง_GFM(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่อง Dormer Pramet GFM(RL) EXT สำหรับงานภายนอก ยึดเม็ดมีดด้วยแคลมป์ด้านบน ใช้กับเม็ดมีด LCM ยาว 16.4 mm รุ่น GFML 2020 K 0316 เป็นแบบซ้าย ด้ามขนาด 20 x 20 mm ความกว้างคมตัด 3 mm (เม็ดมีด LCM. 0316..) และตัดขาดชิ้นงานได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 30 mm
ข้อมูลทั่วไป
- แบรนด์: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานเซาะร่องและตัดขาด งานภายนอก กลุ่ม LCM 16 รุ่น GFM(RL) EXT
- สำหรับงานกลึงภายนอกบนเครื่องกลึงและเครื่องกลึง CNC
- เม็ดมีดสำหรับด้ามนี้: LCM. 0316.. ความกว้างคมตัด 3 mm ความยาวเม็ดมีด 16.4 mm
- สภาวะการทำงาน: ใช้งานหลักในสภาวะที่มั่นคงและไม่มั่นคง และใช้ได้ในสภาวะที่ไม่มั่นคงมาก
- การใช้งานหลัก: งานเก็บผิวละเอียด (คุณภาพผิวดีมาก) งานกลึงปานกลาง (คุณภาพผิวดี) และงานกลึงหยาบ
ข้อควรระวังในการใช้งาน
- ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0316.. เท่านั้น เม็ดมีดความกว้างอื่นต้องใช้ด้าม GFM ขนาดที่ตรงกัน
- ห้ามตัดขาดชิ้นงานที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกิน 30 mm ด้วยด้ามนี้
- ตรวจสอบว่าด้ามแบบซ้าย (GFML) เหมาะกับตำแหน่งป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลบนเครื่องของคุณ
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงานก่อนตัดขาด
- ทำความสะอาดบ่าวางเม็ดมีดและขันแคลมป์ด้านบนให้แน่นก่อนเริ่มตัดเฉือน
ภาพรวม
Dormer Pramet GFM(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอกในกลุ่ม LCM 16 ใช้จับเม็ดมีด LCM ความยาว 16.4 mm ทั้งแบบคมสองด้านและคมด้านเดียว ยึดด้วยแคลมป์ด้านบน (System G) โดยเม็ดมีดวางขนานกับแนวด้าม มีให้เลือกทั้งแบบขวา (GFMR) และแบบซ้าย (GFML)
GFML 2020 K 0316 เป็นด้ามแบบซ้าย ขนาดด้าม 20 mm x 20 mm ความยาวเครื่องมือ 125 mm ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0316.. ความกว้างคมตัด 3 mm และตัดขาดชิ้นงานได้เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุด 30 mm
คุณสมบัติเด่น
- แคลมป์ด้านบน (System G) ยึดเม็ดมีดได้แน่นหนาสำหรับงานตัดขาดและเซาะร่อง
- ใช้ได้กับเม็ดมีด LCM. 0316.. ทั้งแบบคมสองด้านและคมด้านเดียว
- เม็ดมีดวางขนานกับแนวด้าม เหมาะกับงานกลึงแนวรัศมีด้านนอกบนเครื่องกลึง
- ออกแบบให้ใช้งานหลักในสภาวะการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง และยังใช้ในสภาวะที่ไม่มั่นคงมากได้
- รองรับงานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ
การใช้งาน
- งานกลึงตามรูปทรงได้หลายทิศทาง
- งานเซาะร่องแนวรัศมีทั้งแบบตื้นและแบบลึก
- งานกลึงร่องแนวรัศมี
- งานตัดขาด
- งานตัดขาดท่อ
| รหัสสินค้า | GFML 2020 K 0316 |
|---|---|
| หมายเลขสินค้าของผู้ผลิต | 6760365 |
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
| กลุ่มเครื่องมือ | GFM(RL) EXT (กลุ่ม LCM 16) |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก |
| ระบบการยึด | แคลมป์ด้านบน (System G) |
| ทิศทางของเครื่องมือ | ซ้าย |
| เม็ดมีดที่ใช้ได้ | LCM. 0316.. (ยาว 16.4 mm แบบคมสองด้านหรือคมด้านเดียว) |
| ความกว้างคมตัด (CW) | 3 mm |
| ขนาดด้าม (H x B) | 20 x 20 mm |
| ความยาวเครื่องมือ (LF) | 125 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (CUTDIA) | 30 mm |
| การใช้งานหลัก | งานเก็บผิวละเอียด งานกลึงปานกลาง งานกลึงหยาบ |
| รหัสสินค้า | หมายเลขสินค้า | ทิศทาง | เม็ดมีด | ความกว้างคมตัด CW (mm) | ความสูงด้าม H (mm) | ความกว้างด้าม B (mm) | ความสูงใช้งาน HF (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFML 2020 K 0316 | 6760365 | ซ้าย | LCM. 0316.. | 3 | 20 | 20 | 20 | 125 | 30 |
ด้ามมีดกลึงตัดขาดและเซาะร่องสำหรับงานภายนอก ด้ามหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส ส่วนหัวจับเม็ดมีดอยู่ที่ปลายด้านหน้า เม็ดมีด LCM วางอยู่ในส่วนหัวขนานกับแกนของด้าม และถูกยึดจากด้านบนด้วยแคลมป์ด้านบน (System G) รุ่นนี้เป็นแบบซ้าย
- ความสูงด้าม H: 20 mm
- ความกว้างด้าม B: 20 mm
- ความสูงใช้งาน HF: 20 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 125 mm
- ความกว้างคมตัด CW: 3 mm
- ความยาวเม็ดมีด: 16.4 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA: 30 mm
วิธีเลือกด้ามและเม็ดมีดให้เหมาะสม
- ความกว้างคมตัดและขนาดตัดขาด: ด้าม GFM(RL) EXT มีให้เลือกสำหรับเม็ดมีด LCM หลายความกว้าง ตัวอย่างเช่น ขนาด 0316 (3 mm) ตัดขาดได้ถึงเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 mm ขนาด 0416 (4 mm) ได้ถึง 40 mm และขนาด 0516 (5 mm) ได้ถึง 50 mm หากชิ้นงานมีขนาดใหญ่ขึ้นควรเลือกเม็ดมีดที่กว้างขึ้น
- ทิศทางของเครื่องมือ: GFMR เป็นแบบขวา และ GFML เป็นแบบซ้าย เลือกให้ตรงกับการตั้งเครื่องของคุณ
- ตัวอย่างเม็ดมีด: LCMF 031604-M:T8330 เป็นเม็ดมีดคมสองด้าน ความกว้างคมตัด 3 mm รัศมีมุม 0.4 mm ร่องหักเศษแบบ M เกรดทังสเตนคาร์ไบด์เคลือบ PVD T8330 (ISO P25-P40 และ K20-K40) สำหรับเหล็กกล้าและเหล็กหล่อ และระบุให้ใช้กับด้าม PRAMET GF..(RL) 03