ด้ามมีดกลึง - ตัดและเซาะร่อง_GFI(RL) EXT

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานภายนอกจาก Dormer Pramet ใช้สำหรับงานตัดขาด งานเซาะร่อง และงานกลึงโปรไฟล์หลายทิศทาง จับเม็ดมีด LCM. ยาว 16.4 mm ด้วยแคลมป์ด้านบนระบบ System G มีทั้งรุ่นมือขวา (GFIR) และมือซ้าย (GFIL)

    ตัวอย่างการอ่านรหัส: GFIL 1616 H 03

    • GFI: ซีรีส์ด้ามมีดกลึงสำหรับงานตัดและเซาะร่องของ Pramet ระบบการยึด System G
    • L: มือซ้าย (R = มือขวา)
    • 1616: ความสูงด้าม 16 mm x ความกว้างด้าม 16 mm
    • H: ความยาวเครื่องมือ 100 mm (K = 125 mm, M = 150 mm)
    • 03: ความกว้างตัด 3 mm (สำหรับเม็ดมีด LCM. 0316..)

    ข้อมูลทั่วไป

    • การยึด: แคลมป์ด้านบนระบบ System G มีสกรูยึดและประแจให้มาพร้อมด้าม ส่วนเม็ดมีดต้องสั่งแยก
    • เม็ดมีดที่ใช้ได้: เม็ดมีด Pramet กลุ่ม LCM. 16 (ยาว 16.4 mm) ที่มีความกว้างตัดเท่ากับด้าม เช่น LCM. 0316.. สำหรับด้ามรหัส 03
    • ลักษณะงาน: งานตัดขาด งานตัดท่อ งานเซาะร่องแนวรัศมีแบบตื้นและแบบลึก งานเซาะร่องแนวรัศมีแบบกว้าง งานกลึงร่องแนวรัศมี และงานกลึงโปรไฟล์หลายทิศทาง
    • ช่วงการตัด: งานเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ เหมาะกับสภาพการทำงานทั้งที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    ข้อควรระวังในการใช้งาน

    • ห้ามตัดขาดชิ้นงานที่ใหญ่กว่าเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุดของด้าม (18 mm สำหรับ GFIL 1616 H 03)
    • ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับศูนย์กลางของชิ้นงาน และให้ระยะยื่นของเครื่องมือสั้นที่สุดเท่าที่ทำได้
    • แนะนำให้ใช้น้ำหล่อเย็น ซึ่งช่วยยืดอายุการใช้งานของเม็ดมีดได้มาก
    • ขันสกรูยึดด้วยประแจที่ให้มา และตรวจสอบว่าเม็ดมีดเข้าบ่าถูกต้องก่อนเริ่มตัด
    • เลือกทิศทางมือ (R หรือ L) ให้ตรงกับการจัดวางป้อมมีดและทิศทางการหมุนของสปินเดิลของเครื่อง

     

    ด้ามมีดกลึงสำหรับงานตัดและเซาะร่อง Dormer Pramet GFI(RL) EXT

    ซีรีส์ GFI(RL) EXT เป็นด้ามมีดกลึงด้ามสี่เหลี่ยมสำหรับงานภายนอก ใช้ในงานตัดและเซาะร่องบนเครื่องกลึงและเครื่องกลึง CNC อยู่ในกลุ่ม LCM. 16 ของ Pramet ใช้กับเม็ดมีด LCM. ยาว 16.4 mm แบบสองคมหรือคมเดียว ซึ่งยึดจากด้านบนด้วยแคลมป์สกรูระบบ System G เนื่องจากเม็ดมีดวางขนานกับด้าม ด้ามมีดกลึงเพียงด้ามเดียวจึงใช้ได้ทั้งงานตัดขาด งานเซาะร่องแนวรัศมี และงานกลึงโปรไฟล์หลายทิศทาง

    คุณสมบัติเด่น

    • แคลมป์ด้านบนระบบ System G ยึดเม็ดมีดได้แน่นสำหรับงานตัด งานเซาะร่อง และงานกลึงโปรไฟล์
    • เม็ดมีดวางขนานกับแนวแกนของด้าม
    • มีรุ่นมือขวา (GFIR) และมือซ้าย (GFIL)
    • ความกว้างตัด 3, 4, 5 และ 6 mm ใช้กับเม็ดมีด LCM. 0316.., 0416.., 0516.. และ 0616..
    • เหมาะกับงานเก็บผิว งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง

    การใช้งาน

    • งานตัดขาดและงานตัดท่อ
    • ร่องแนวรัศมีแบบตื้น แบบลึก และแบบกว้าง
    • งานกลึงร่องแนวรัศมีและงานกลึงโปรไฟล์หลายทิศทาง

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดกลึงงานภายนอกสำหรับงานตัดและเซาะร่อง
    ระบบการยึดSystem G (แคลมป์ด้านบนแบบสกรู)
    ตำแหน่งเม็ดมีดขนานกับด้าม
    เม็ดมีดที่ใช้ได้กลุ่ม LCM. 16 ยาว 16.4 mm แบบสองคมหรือคมเดียว
    ความกว้างตัด3 / 4 / 5 / 6 mm
    ขนาดด้าม (H x B)16 x 16 / 20 x 20 / 25 x 25 mm
    ความยาวเครื่องมือ100 / 125 / 150 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด18 ถึง 28 mm ขึ้นอยู่กับขนาด
    ทิศทางมือมือขวา (GFIR) / มือซ้าย (GFIL)
    อุปกรณ์ที่ให้มาสกรูยึดและประแจ (ขนาด 1616: สกรู HS 0616C, ประแจ HXK 5)

    GFIL 1616 H 03: มือซ้าย ความกว้างตัด 3 mm ใช้เม็ดมีด LCM. 0316.. ด้ามขนาด 16 x 16 mm ความยาวเครื่องมือ 100 mm เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 18 mm

     

    รุ่นทิศทางมือความกว้างตัด CW (mm)เม็ดมีดขนาดด้าม H x B (mm)ความยาวเครื่องมือ LF (mm)เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (mm)
    GFIR 1616 H 03มือขวา3LCM. 0316..16 x 1610018
    GFIL 1616 H 03มือซ้าย3LCM. 0316..16 x 1610018
    GFIR 2020 K 04มือขวา4LCM. 0416..20 x 2012524
    GFIL 2020 K 05มือซ้าย5LCM. 0516..20 x 2012528
    GFIL 2020 K 06มือซ้าย6LCM. 0616..20 x 2012528
    GFIL 2525 M 04มือซ้าย4LCM. 0416..25 x 2515024

    ทุกรุ่นใช้ระบบการยึด System G และเม็ดมีดวางขนานกับด้าม

     

    ด้ามมีดกลึงด้ามสี่เหลี่ยมสำหรับงานภายนอก มีบ่าวางเม็ดมีดอยู่ที่ส่วนหน้าของเครื่องมือ เม็ดมีดวางขนานกับแนวแกนของด้ามและยึดด้วยแคลมป์ด้านบนที่ขันด้วยสกรู (System G) รุ่นมือขวา (GFIR) และมือซ้าย (GFIL) มีรูปทรงสมมาตรกลับด้านกัน

    • H: ความสูงด้าม
    • B: ความกว้างด้าม
    • HF: ความสูงใช้งาน
    • LF: ความยาวใช้งาน (ความยาวเครื่องมือ)
    • CW: ความกว้างตัด
    • CUTDIA: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุดของชิ้นงาน

    GFIL 1616 H 03 (มือซ้าย): ความสูงด้าม H 16 mm, ความกว้างด้าม B 16 mm, ความยาว LF 100 mm, ความกว้างตัด CW 3 mm, CUTDIA 18 mm

     

    วิธีเลือกด้ามมีดกลึงให้เหมาะกับงาน

    • เส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงาน: เลือกด้ามที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุดครอบคลุมขนาดเพลาหรือท่อ สำหรับรุ่นในตาราง ค่านี้คือ 18 mm สำหรับความกว้างตัด 3 mm, 24 mm สำหรับความกว้างตัด 4 mm และ 28 mm สำหรับความกว้างตัด 5 และ 6 mm
    • ความกว้างตัด: เม็ดมีดแคบ 3 mm ตัดเนื้อวัสดุทิ้งน้อยกว่าและเหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็ก ส่วนเม็ดมีดที่กว้างกว่าให้คมตัดที่แข็งแรงกว่า
    • ขนาดด้าม: เลือกให้ตรงกับป้อมมีดหรือช่องจับมีดของเครื่อง (ด้ามสี่เหลี่ยม 16, 20 หรือ 25 mm)
    • ทิศทางมือ: เลือกมือขวา (GFIR) หรือมือซ้าย (GFIL) ให้เหมาะกับการตั้งเครื่อง

    ตัวอย่างเม็ดมีดสำหรับด้ามความกว้างตัด 3 mm (LCM. 0316..)

    • LCMF 031604-M:T8330: แบบสองคม รัศมีมุม 0.4 mm ร่องหักเศษ M
    • LCMF 031602-CM:T8330: แบบสองคม รัศมีมุม 0.2 mm ร่องหักเศษ CM
    • LCMF 0316MO-MP:T8330: แบบสองคม รัศมีเต็ม 1.5 mm ร่องหักเศษ MP
    • เกรด T8330: ทังสเตนคาร์ไบด์ WC-Co เกรนละเอียด เคลือบ PVD ช่วง ISO P25-P40 และ K20-K40 สำหรับเหล็กและเหล็กหล่อ