เม็ดมีดตัดขาด HSS_K330

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer Pramet รุ่น K330 เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมที่ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) เคลือบผิว TiAlN และมีคมตัดแบบกลาง 0° แต่ละเม็ดมีคมตัดที่หมุนเปลี่ยนใช้งานได้ 3 คม ใช้สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องบนเครื่องกลึง
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet ซีรีส์ K330 อยู่ในกลุ่มเม็ดมีด HSS สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดด้านนอกของผู้ผลิต
- การติดตั้ง: ใช้กับด้ามมีดตัดขาดของ Dormer ที่ตรงกับขนาดเม็ดมีด (23 mm หรือ 40 mm)
- การหมุนเปลี่ยนคม: เมื่อคมที่ใช้งานอยู่สึก ให้หมุนเม็ดมีดไปใช้คมถัดไปจากคมตัดทั้งหมด 3 คม
วัสดุชิ้นงานที่แนะนำ (ข้อมูลจากผู้ผลิต)
| กลุ่มวัสดุ | ความต้านทานแรงดึง (N/mm²) |
|---|---|
| เหล็กอ่อนสำหรับงานแม่เหล็ก | 200 - 400 |
| เหล็กโครงสร้าง | 350 - 700 |
| เหล็กกล้าคาร์บอน | 350 - 850 |
| เหล็กกล้าผสม | 500 - 850 |
| เหล็กกล้าผสม ชุบแข็งและอบคืนตัว | 850 - 1200 |
| สแตนเลสชนิดกลึงง่าย | 400 - 850 |
| สแตนเลสออสเทนนิติก | 450 - 1100 |
| สแตนเลสเฟอร์ริติก + ออสเทนนิติก | 450 - 1000 |
| ทองแดงไม่ผสม | 250 - 350 |
| ทองเหลือง ทองบรอนซ์ | 350 - 700 |
| อะลูมิเนียม แมกนีเซียม ไม่ผสม | 200 - 350 |
| อะลูมิเนียมผสม Si < 0.5% | 300 - 600 |
| อะลูมิเนียมผสม Si 0.5% - 10% | 300 - 600 |
| อะลูมิเนียมผสม Si > 10% | 300 - 600 |
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- ตั้งคมตัดให้ตรงระดับศูนย์ของชิ้นงานพอดี เพื่อป้องกันการเสียดสีและลดติ่งที่เหลือตรงกลางชิ้นงาน
- ตั้งระยะยื่นของมีดให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และใช้น้ำหล่อเย็นให้เพียงพอ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและความร้อน
- ลดอัตราป้อนลงก่อนที่ชิ้นงานจะขาดออกในช่วงท้ายของการตัด
ซีรีส์ K330 จาก Dormer Pramet คือเม็ดมีดตัดขาด HSS สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องด้านนอกบนเครื่องกลึง ผลิตจาก HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) ซึ่งให้ความเหนียวและทนต่อการสึกหรอได้ดี และเคลือบผิว TiAlN ทำให้ทนความร้อนและการสึกหรอได้ดีกว่าเม็ดมีดที่ไม่เคลือบผิว
รูปทรงสามเหลี่ยมให้คมตัดที่หมุนเปลี่ยนได้ 3 คม เมื่อคมสึกสามารถหมุนเม็ดมีดในด้ามมีดเพื่อใช้คมถัดไปได้โดยไม่ต้องลับคมใหม่ คมตัดแบบกลาง 0° ทำให้เหมาะกับงานเซาะร่องเพลาขนาดเล็กและงานตัดขาดท่อผนังบาง
คุณสมบัติเด่น
- วัสดุ: HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
- สารเคลือบ: TiAlN
- มุมคมตัดแบบกลาง 0°
- คมตัดที่หมุนเปลี่ยนได้ 3 คมต่อเม็ด
- มีให้เลือกขนาด 23 mm x 1.5 mm และ 40 mm x 2.5 mm
การใช้งาน
- งานตัดขาดและเซาะร่องชิ้นงานเพลาบนเครื่องกลึง
- เหล็กตั้งแต่เหล็กอ่อนสำหรับงานแม่เหล็กไปจนถึงเหล็กกล้าผสมที่ผ่านการชุบแข็งและอบคืนตัว (850 - 1200 N/mm²)
- สแตนเลส โลหะผสมทองแดง และอะลูมิเนียมผสม
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | K330 |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาด HSS (งานด้านนอก) |
| รูปทรงเม็ดมีด | สามเหลี่ยม คมตัดหมุนเปลี่ยนได้ 3 คม |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) |
| สารเคลือบ | TiAlN |
| มุมคมตัด | 0° (แบบกลาง) |
| ความยาวเม็ดมีด | 23 mm / 40 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (ความกว้างการตัด) | 1.5 mm / 2.5 mm |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้นต่อแพ็ก |
ขนาดที่มีจำหน่ายในซีรีส์ K330 ของ Dormer Pramet:
| รหัสสั่งซื้อ | ความยาวเม็ดมีด L (mm) | ความหนาเม็ดมีด B (mm) | มุมคมตัด | สารเคลือบ | วัสดุเครื่องมือ |
|---|---|---|---|---|---|
| K33023.0X1.5 | 23 | 1.5 | 0° | TiAlN | HSS-E |
| K33040.0X2.5 | 40 | 2.5 | 0° | TiAlN | HSS-E |
เม็ดมีด K330 เป็นแผ่น HSS-E ทรงสามเหลี่ยมแบน มีคมตัดที่หมุนเปลี่ยนได้สามคม ใช้งานครั้งละหนึ่งคม และหมุนเม็ดมีดเพื่อเปลี่ยนไปใช้คมถัดไป คมตัดแต่ละคมเป็นแนวตรงด้วยมุมแบบกลาง 0° (ไม่มีมุมเอียงซ้ายหรือขวา)
- L = ความยาวเม็ดมีด: 23 mm หรือ 40 mm
- B = ความหนาเม็ดมีด ซึ่งเท่ากับความกว้างของร่องตัดขาด: 1.5 mm หรือ 2.5 mm
วิธีเลือกเม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer ให้เหมาะกับงาน
เม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer ในซีรีส์ K300, K310 และ K330 มีรูปทรงสามเหลี่ยมและคมตัดแบบกลาง 0° เหมือนกัน แต่ต่างกันที่ผิวเคลือบ ดังนี้
| ซีรีส์ | ผิวเคลือบ | การเลือกใช้ทั่วไป |
|---|---|---|
| K300 | ผิวเงา (ไม่เคลือบ) | วัสดุอ่อน เช่น อะลูมิเนียม ซึ่งผิวเงาช่วยลดการติดของเนื้อวัสดุที่คมตัด |
| K310 | TiN | รุ่นเคลือบผิวสำหรับงานทั่วไป |
| K330 | TiAlN | เหล็กและสแตนเลส ซึ่งต้องการความทนความร้อนและการสึกหรอที่สูงขึ้นเพื่อยืดอายุคมตัด |
- มุมคมตัด: คมตัดแบบกลาง 0° ของ K330 เป็นตัวเลือกมาตรฐานสำหรับงานเซาะร่อง และงานตัดขาดเพลาขนาดเล็กและท่อผนังบาง ส่วนรุ่นที่มีมุมเอียงด้านขวาหรือด้านซ้าย (เช่น 15° ด้านขวาในซีรีส์ K333) จะใช้เมื่อต้องการให้ติ่งหรือครีบบนชิ้นงานที่ตัดขาดมีขนาดเล็ก
- ขนาด: เม็ดมีดหนา 1.5 mm (23 mm) ตัดเนื้อวัสดุออกน้อยกว่าและใช้แรงตัดต่ำกว่า ส่วนเม็ดมีดหนา 2.5 mm (40 mm) ให้คมตัดที่แข็งแรงกว่าสำหรับชิ้นงานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่
- วัสดุชิ้นงาน: ตรวจสอบรายการวัสดุในหัวข้อข้อมูลจำเพาะ / ข้อมูลทั่วไป เพื่อยืนยันว่าชิ้นงานของคุณอยู่ในช่วงความต้านทานแรงดึงที่แนะนำ