เม็ดมีดตัดขาด HSS_K311

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
K311 คือเม็ดมีดตัดขาด HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) เคลือบ TiN จาก Dormer Pramet ที่มีมุมคมตัดเอียงขวา 8° ใช้สำหรับงานตัดขาดและกลึงร่องเพลาขนาดเล็กและท่อผนังบาง ในวัสดุเหล็ก สแตนเลส และอะลูมิเนียม
ข้อมูลทั่วไป
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet; หมวดแคตตาล็อก งานกลึง งานกลึงร่องและตัดขาด ด้านนอก เม็ดมีด HSS
- รหัสสั่งซื้อ: เหมือนกันทั้งระบบ ISO และ ANSI (เช่น K31123.0X1.5)
- วัสดุเครื่องมือ: HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) เคลือบ TiN
- บรรจุภัณฑ์: 10 เม็ดต่อแพ็ก
คำแนะนำการใช้งาน
- ยึดเม็ดมีดให้แน่นในด้ามจับมีดตัดขาดที่รองรับ และหมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่ทันทีที่คมที่ใช้อยู่เริ่มสึก
- ตั้งคมตัดให้ตรงแนวศูนย์กลางชิ้นงาน หากตั้งสูงหรือต่ำเกินไปจะเหลือติ่งที่ใหญ่ขึ้นและอาจทำให้คมบิ่นหรือแตกหัก
- ยื่นเครื่องมือออกให้สั้นที่สุดเท่าที่งานตัดต้องการ และใช้น้ำมันหล่อเย็นอย่างเพียงพอระหว่างตัดขาด
- ป้อนตัดอย่างสม่ำเสมอ และลดอัตราป้อนก่อนชิ้นงานจะขาดออก
- คมตัดแบบมุมเอียงช่วยลดติ่งหรือครีบที่เหลือบนชิ้นงานที่ตัดออก สำหรับงานกลึงร่องหรืองานที่ต้องการรอยตัดตรงและได้ฉาก ควรใช้เม็ดมีดแบบกลาง (นิวทรัล) 0°
- HSS-E มีส่วนผสมของโคบอลต์ ควรใช้ระบบดูดฝุ่นและอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมหากนำเม็ดมีดไปลับคมใหม่
เม็ดมีดตัดขาด Dormer Pramet ซีรีส์ K311 เป็นเม็ดมีด HSS แบบหมุนเปลี่ยนคมได้ สำหรับงานตัดขาดและกลึงร่องด้านนอกบนเครื่องกลึง ผลิตจาก HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) ซึ่งให้ความแข็งแรงของเครื่องมือ ความทนทานต่อการสึกหรอ และประสิทธิภาพการตัดที่ดี พร้อมเคลือบ TiN (ไทเทเนียมไนไตรด์) สีทอง ที่ช่วยลดแรงเสียดทานและเพิ่มความทนทานต่อการสึกหรอเมื่อเทียบกับเม็ดมีดผิวเงาแบบไม่เคลือบ
คมตัดมีมุมเอียงขวา 8° ทำให้เม็ดมีดเหมาะกับงานตัดขาดเพลาขนาดเล็กและท่อผนังบาง
คุณสมบัติเด่น
- HSS-E (HSS ผสมโคบอลต์) ให้ความแข็งแรงและทนทานต่อการสึกหรอ
- เคลือบ TiN ช่วยลดแรงเสียดทานและยืดอายุคมตัด
- มุมคมตัดเอียงขวา 8°
- มี 3 คมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ เช่นเดียวกับเม็ดมีดตัดขาด HSS รุ่นอื่นของ Dormer ใช้งานได้คุ้มค่าและเปลี่ยนคมได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดสกรู
- เหมาะกับเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่นๆ
การใช้งาน
งานตัดขาดและกลึงร่องด้านนอกสำหรับชิ้นงานเพลาและท่อบนเครื่องกลึง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | K311 |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาด HSS (ตัดด้านนอก) |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) |
| สารเคลือบ | TiN (สีทอง) |
| มุมคมตัด | 8° เอียงขวา |
| จำนวนคมตัด | 3 คม แบบหมุนเปลี่ยนได้ |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 23 mm |
| ความหนารวมของเม็ดมีด (S1) | 1.5 mm |
| วัสดุชิ้นงาน | เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่นๆ |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้น |
INSL = ความยาวเม็ดมีด, S1 = ความหนารวมของเม็ดมีด
| รหัสสินค้า | หมายเลข EDP | INSL (mm) | S1 (mm) | มุมคมตัด | ทิศทาง | วัสดุ | สารเคลือบ | น้ำหนักสุทธิ (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K31123.0X1.5 | 5982425 | 23 | 1.5 | 8° | ขวา | HSS-E | TiN | 2.5 |
เม็ดมีดแบบแบน ทรงสามเหลี่ยม หมุนเปลี่ยนคมได้ ทำจาก HSS-E เคลือบ TiN พร้อมคมตัดแบบมุมเอียง
- INSL (ความยาวเม็ดมีด): 23 mm
- S1 (ความหนารวมของเม็ดมีด): 1.5 mm
- มุมคมตัด: 8° เอียงขวา
- จำนวนคมตัด: 3
การเลือกเม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer
| ซีรีส์ | มุมคมตัด | ทิศทาง | ผิว |
|---|---|---|---|
| K300 | 0° | กลาง | ผิวเงา |
| K301 | 8° | ขวา | ผิวเงา |
| K303 | 15° | ขวา | ผิวเงา |
| K304 | 15° | ซ้าย | ผิวเงา |
| K310 | 0° | กลาง | TiN |
| K311 | 8° | ขวา | TiN |
| K333 | 15° | ขวา | TiAlN |
คำแนะนำในการเลือก
- งานกลึงร่อง หรืองานตัดขาดที่เน้นรอยตัดตรงเป็นหลัก: เลือกเม็ดมีดแบบกลาง 0° (K300 หรือ K310)
- งานตัดขาดเพลาขนาดเล็กและท่อผนังบาง: เลือกเม็ดมีดแบบมุมเอียง เช่น K311 หรือ K301 ที่มีมุมเอียงขวา 8°
- เหล็กและสแตนเลสที่ต้องการความเร็วตัดสูงขึ้นและอายุคมตัดยาวนานขึ้น: เลือกเม็ดมีดแบบเคลือบ เช่น K311 เคลือบ TiN
- อะลูมิเนียมและวัสดุที่มักติดคมตัด: ผิวเงาของ K300 / K301 ช่วยป้องกันไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดคมตัด