เม็ดมีดตัดขาด HSS_K310

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาด HSS-E รุ่น K310 จาก Dormer เคลือบผิว TiN พร้อมคมตัดแบบ Neutral มุม 0° ออกแบบมาสำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง มีให้เลือกขนาด 23 x 1.5 mm และ 40 x 2.5 mm
ผู้ผลิต: Dormer Pramet กลุ่มสินค้า: งานเซาะร่องและงานตัดขาด ภายนอก เม็ดมีด HSS มาตรฐาน: DORMER (มาตรฐานของผู้ผลิต)
- ลักษณะงาน: งานตัดขาดและงานเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง
- วัสดุชิ้นงานที่เหมาะสม: เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่น ๆ
- ตั้งคมตัดให้ตรงกับระดับกึ่งกลางศูนย์ของชิ้นงานพอดี เพื่อหลีกเลี่ยงการเสียดสี การสั่นสะเทือน และติ่งที่เหลืออยู่ตรงกลาง
- ตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และจับยึดเม็ดมีดกับด้ามจับให้แน่นหนา เพื่อลดการสั่นขณะตัด
- ใช้น้ำหล่อเย็นในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อช่วยระบายเศษและจำกัดความร้อนสะสมที่คมตัด
- ลดอัตราป้อนเมื่อการตัดเข้าใกล้จุดศูนย์กลางในงานตัดขาดชิ้นงานแท่งตัน
- หมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่เมื่อเห็นการสึกหรอหรือคมบิ่น เพื่อรักษาคุณภาพของรอยตัด
เม็ดมีดตัดขาด Dormer ซีรีส์ K310 ผลิตจาก HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) และเคลือบผิวด้วย TiN จัดอยู่ในกลุ่มเม็ดมีดตัดขาด HSS ตระกูล K300 ของ Dormer ใช้สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องภายนอกบนเครื่องกลึง
- เนื้อวัสดุ HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) ให้ความแข็งแรง ความเหนียว และความทนทานต่อการสึกหรอที่ดี
- การเคลือบ TiN ช่วยเพิ่มความแข็งที่ผิวและลดแรงเสียดทาน ช่วยยืดอายุการใช้งานเมื่อเทียบกับเม็ดมีดที่ไม่เคลือบ (ผิวเงา)
- คมตัดแบบ Neutral มุม 0° ให้รอยตัดตั้งฉาก เหมาะสำหรับงานเซาะร่องชิ้นงานแท่งขนาดเล็กและงานตัดขาดท่อผนังบาง
- มีคมตัดแบบอินเด็กซ์ได้ 3 คม ทำให้คุ้มค่า และเปลี่ยนคมได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดสกรู
- ขนาดที่มีจำหน่าย: 23 x 1.5 mm และ 40 x 2.5 mm (ความยาวเม็ดมีด x ความหนาเม็ดมีด)
การใช้งานทั่วไป: งานตัดขาดและงานเซาะร่องเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่น ๆ บนเครื่องกลึงทั่วไปและเครื่องกลึง CNC
| ซีรีส์ | K310 |
|---|---|
| แบรนด์ | Dormer (Dormer Pramet) |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาด HSS สำหรับงานภายนอก |
| วัสดุคมตัด | HSS-E (เหล็กกล้าความเร็วสูงผสมโคบอลต์) |
| การเคลือบผิว | TiN |
| มุมคมตัด | 0° (แบบ Neutral) |
| จำนวนคมตัด | 3 (อินเด็กซ์ได้) |
| ขนาด (ความยาวเม็ดมีด x ความหนา) | 23 x 1.5 mm 40 x 2.5 mm |
| ลักษณะงาน | งานตัดขาด งานเซาะร่อง |
| รหัสสินค้า | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ความหนาเม็ดมีด S1 (mm) | มุมคมตัด | ทิศทางคมตัด | วัสดุ | การเคลือบผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K31023.0X1.5 | 23 | 1.5 | 0° | แบบ Neutral | HSS-E | TiN |
| K31040.0X2.5 | 40 | 2.5 | 0° | แบบ Neutral | HSS-E | TiN |
K310 เป็นเม็ดมีดตัดขาด HSS-E ลักษณะแผ่นแบน มีคมตัดแบบอินเด็กซ์ได้ 3 คม แต่ละคมเป็นคมตัดตรงที่มีมุมนำ 0° (แบบ Neutral) เคลือบผิว TiN ทำให้มีสีทอง
- การระบุขนาด: ความยาวเม็ดมีด (INSL) x ความหนาเม็ดมีด (S1)
- K31023.0X1.5: ความยาว INSL 23 mm ความหนา S1 1.5 mm
- K31040.0X2.5: ความยาว INSL 40 mm ความหนา S1 2.5 mm
- มุมคมตัด: 0° แบบ Neutral (ไม่มีมุมนำเอียงซ้ายหรือขวา)
การเลือกเม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer
K310 คือรุ่นเคลือบ TiN แบบ Neutral ในกลุ่มเม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer เลือกได้ตามมุมคมตัด ผิวสำเร็จ และขนาด:
| ซีรีส์ | มุมคมตัด | ทิศทางคมตัด | ผิวสำเร็จ |
|---|---|---|---|
| K300 | 0° | แบบ Neutral | ผิวเงา |
| K301 | 8° | ขวา | ผิวเงา |
| K302 | 8° | ซ้าย | ผิวเงา |
| K303 | 15° | ขวา | ผิวเงา |
| K304 | 15° | ซ้าย | ผิวเงา |
| K310 | 0° | แบบ Neutral | TiN |
| K311 | 8° | ขวา | TiN |
| K333 | 15° | ขวา | TiAlN |
- แบบ Neutral 0° (K300, K310): สำหรับงานเซาะร่อง และงานตัดขาดชิ้นงานแท่งขนาดเล็กและท่อผนังบางที่ต้องการรอยตัดตั้งฉาก
- แบบมีมุมเอียง 8° หรือ 15° (ขวาหรือซ้าย): ช่วยลดติ่งหรือครีบที่เหลืออยู่บนชิ้นงานที่ตัดขาดออก
- ผิวเงา: ช่วยป้องกันเนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด เหมาะสำหรับอะลูมิเนียมและวัสดุอ่อนเหนียวอื่น ๆ
- เคลือบ TiN (K310): ทนการสึกหรอได้ดีกว่าและมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นเมื่อตัดเหล็กและสแตนเลส
- 23 x 1.5 mm: รอยตัดแคบกว่า สูญเสียเนื้อวัสดุน้อยกว่า และแรงตัดต่ำกว่าสำหรับชิ้นงานขนาดเล็ก ส่วน 40 x 2.5 mm: เม็ดมีดแข็งแรงกว่า เหมาะสำหรับการตัดที่ลึกกว่าและชิ้นงานขนาดใหญ่กว่า