เม็ดมีดตัดขาด HSS_K301

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    เม็ดมีดตัดขาด HSS รุ่น K301 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมที่ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) แต่ละเม็ดมีคมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คม และมีมุมคมตัด 8° แบบขวา ผิวเงาและคมตัดแบบเอียงทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตัดขาดแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและท่อผนังบาง ในเหล็ก สแตนเลส และอะลูมิเนียม

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet
    • มาตรฐานพื้นฐาน: DORMER (มาตรฐานของผู้ผลิต)
    • วัสดุ: HSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์) ผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    • ทิศทางการตัด: แบบขวา มุมคมตัด 8°
    • คมตัด: 3 คมต่อเม็ด หมุนเม็ดมีดเพื่อเปลี่ยนไปใช้คมใหม่

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เหมาะสำหรับงานตัดขาดและกลึงร่องในเหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่นๆ
    • มุม 8° แบบขวาทำให้ซีรีส์นี้เหมาะอย่างยิ่งกับแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและท่อผนังบาง คมตัดแบบเอียงยังช่วยลดติ่งที่เหลือบนชิ้นงานที่ถูกตัดขาด
    • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเม็ดมีดแบบขวาเข้ากันได้กับด้ามมีดและด้านของชิ้นงานที่จะตัดขาด
    • ยึดเม็ดมีดในด้ามมีดที่เหมาะสมให้แน่น และตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับกึ่งกลางศูนย์ของชิ้นงาน
    • ใช้น้ำมันหล่อเย็นในปริมาณมาก เพื่อระบายความร้อนที่คมตัด HSS และช่วยให้เศษตัดไหลออกได้ดี
    • หมุนเปลี่ยนไปใช้คมตัดใหม่ทันทีเมื่อเริ่มเห็นการสึกหรอ เพื่อให้ได้รอยตัดที่สะอาด

     

    เม็ดมีดตัดขาด HSS ซีรีส์ K301 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดแบบหมุนเปลี่ยนคมได้ สำหรับงานตัดขาดและกลึงร่องบนเครื่องกลึง ผลิตจากเหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ซึ่งให้ความทนทานต่อการสึกหรอ ความแข็งแรงของเครื่องมือ และประสิทธิภาพการตัดที่ดี

    คมตัดแต่ละคมมีมุมคมตัด 8° แบบขวา ทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานตัดขาดแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและท่อผนังบาง ผิวเงา (ไม่เคลือบ) ช่วยไม่ให้เนื้อวัสดุชิ้นงานติดที่คมตัด จึงได้รอยตัดที่สะอาดและแม่นยำ

    คุณสมบัติเด่น

    • เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์ (HSS-E) ทนการสึกหรอและแข็งแรง
    • มุมคมตัด 8° แบบขวา สำหรับแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและท่อผนังบาง
    • คมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คมต่อเม็ด คุ้มค่าในการใช้งาน
    • เปลี่ยนคมได้รวดเร็วโดยไม่ต้องถอดสกรูใดๆ
    • ผิวเงาช่วยลดการติดของเนื้อวัสดุที่คมตัด

    การใช้งาน

    • งานตัดขาดและกลึงร่องบนเครื่องกลึง
    • เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่นๆ

     

    แบรนด์Dormer Pramet
    ซีรีส์K301
    ประเภทสินค้าเม็ดมีดตัดขาด HSS
    วัสดุเครื่องมือHSS-E (เหล็กไฮสปีดผสมโคบอลต์)
    ผิวสำเร็จผิวเงา (ไม่เคลือบ)
    มุมคมตัด8° แบบขวา
    คมตัด3 คม แบบหมุนเปลี่ยนได้
    ความยาวเม็ดมีด (INSL)23 mm / 40 mm
    ความหนาเม็ดมีด (S1)1.5 mm / 2.5 mm
    ลักษณะงานตัดขาด, กลึงร่อง
    วัสดุชิ้นงานเหล็ก, สแตนเลส, อะลูมิเนียม, วัสดุอ่อนอื่นๆ

     

    รหัสสินค้าความยาวเม็ดมีด INSL (mm)ความหนาเม็ดมีด S1 (mm)มุมคมตัดทิศทางการตัดวัสดุผิวสำเร็จหมายเลข EDP
    K30123.0X1.5231.58°ขวาHSS-Eผิวเงา5982364
    K30140.0X2.5402.58°ขวาHSS-Eผิวเงา5982368

     

    K301 เป็นเม็ดมีดทรงสามเหลี่ยมแบบหมุนเปลี่ยนคมได้ มีคมตัด 3 คม คมตัดแต่ละคมมีมุมคมตัด 8° แบบขวา คมตัดจึงทำมุมเอียงกับชิ้นงานแทนที่จะตั้งฉาก

    • ความยาวเม็ดมีด (INSL): 23 mm หรือ 40 mm
    • ความหนาเม็ดมีด (S1): 1.5 mm หรือ 2.5 mm
    • มุมคมตัด: 8° แบบขวา

    ตัวอย่างรหัสสินค้า: ใน K30123.0X1.5 นั้น K301 คือซีรีส์, 23.0 คือความยาวเม็ดมีดหน่วย mm และ 1.5 คือความหนาเม็ดมีดหน่วย mm

     

    การเลือกเม็ดมีดตัดขาด HSS ของ Dormer ให้เหมาะสม

    • K301 (ซีรีส์นี้): มุมคมตัด 8° แบบขวา HSS-E ผิวเงา เลือกใช้สำหรับงานตัดขาดแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและท่อผนังบาง เมื่อต้องการคมตัดเอียงแบบขวา
    • K300: มุมคมตัด 0° แบบกลาง HSS-E ผิวเงา เลือกใช้สำหรับงานกลึงร่องแท่งวัสดุเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและงานตัดท่อผนังบาง เมื่อต้องการคมตัดตั้งฉาก
    • K310: มุมคมตัด 0° แบบกลาง HSS-E เคลือบ TiN

    การเลือกขนาด

    • K30123.0X1.5: เม็ดมีดขนาด 23 mm หนา 1.5 mm ร่องตัดที่แคบกว่าทำให้สูญเสียเนื้อวัสดุน้อยกว่า เหมาะกับชิ้นงานขนาดเล็ก
    • K30140.0X2.5: เม็ดมีดขนาด 40 mm หนา 2.5 mm เม็ดมีดที่ใหญ่และหนากว่ามีความแข็งแกร่งมากกว่าสำหรับชิ้นงานขนาดใหญ่

    การเลือกตามวัสดุชิ้นงาน

    • เหล็ก สแตนเลส อะลูมิเนียม และวัสดุอ่อนอื่นๆ: เม็ดมีด K301 แบบ HSS-E ผิวเงาเป็นตัวเลือกที่ดี
    • สำหรับวัสดุแข็งหรืองานผลิตจำนวนมากด้วยเครื่อง CNC ควรพิจารณาเม็ดมีดตัดขาดทังสเตนคาร์ไบด์