เม็ดมีดตัดขาด HSS_K300

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
เม็ดมีดตัดขาด K300 จาก Dormer Pramet ผลิตจาก HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) รูปทรงสามเหลี่ยม มีคมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คม คมตัดแบบนิวทรัล 0° และผิวไบรท์ เหมาะสำหรับงานเซาะร่องชิ้นงานบาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและงานตัดขาดท่อผนังบาง ในอะลูมิเนียม เหล็กกล้า และสแตนเลส
- ผู้ผลิต: Dormer Pramet
- มาตรฐานพื้นฐาน: มาตรฐานผู้ผลิต Dormer
- วัสดุเครื่องมือ: HSS-E เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์ (หรือเรียกว่า HSCo)
- ผิว: ไบรท์ ผิวดั้งเดิม ไม่เคลือบ
- บรรจุแพ็กละ 10 ชิ้น
ข้อแนะนำในการใช้งาน
- หมุนเปลี่ยนเม็ดมีดเพื่อใช้คมตัดใหม่ได้ทันที โดยไม่ต้องถอดสกรู
- ตั้งคมตัดให้อยู่ที่ระดับกึ่งกลางศูนย์ของชิ้นงาน เพื่อช่วยป้องกันการเหลือติ่งที่หน้าตัดและความเสียหายของคมตัด
- ตั้งระยะยื่นของเครื่องมือให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และใช้น้ำมันหล่อเย็นที่เหมาะสม โดยเฉพาะเมื่อตัดขาดเหล็กกล้าและสแตนเลส
เม็ดมีดตัดขาดซีรีส์ K300 จาก Dormer Pramet เป็นเม็ดมีดตัดขาดรูปทรงสามเหลี่ยมแบบหมุนเปลี่ยนคมได้ ผลิตจาก HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) เม็ดมีดแต่ละชิ้นมีคมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คม เมื่อคมตัดสึกสามารถเปลี่ยนไปใช้คมใหม่ได้อย่างรวดเร็วและประหยัด โดยไม่ต้องถอดสกรูใดๆ
คุณสมบัติเด่น
- HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) ให้ความแข็งแรงของเครื่องมือ ความทนทานต่อการสึกหรอ และสมรรถนะการตัดที่ดี
- ผิวไบรท์ (ไม่เคลือบ) ช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดบนผิวคมตัด ได้งานที่สะอาดและแม่นยำ
- มุมคมตัดแบบนิวทรัล 0° เหมาะสำหรับงานเซาะร่องชิ้นงานบาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและงานตัดขาดท่อผนังบาง
- มีคมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คมต่อเม็ดมีด เปลี่ยนคมได้รวดเร็วและประหยัด
- มีให้เลือก 2 ขนาด: 23 mm x 1.5 mm และ 40 mm x 2.5 mm
การใช้งาน
งานตัดขาดและงานเซาะร่องบนเครื่องกลึง ในวัสดุอ่อน ได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็กกล้า และสแตนเลส
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | K300 |
| ประเภทสินค้า | เม็ดมีดตัดขาด HSS รูปทรงสามเหลี่ยม แบบหมุนเปลี่ยนคมได้ |
| วัสดุเครื่องมือ | HSS-E (เหล็กกล้ารอบสูงผสมโคบอลต์) |
| การเคลือบ / ผิว | ไบรท์ (ไม่เคลือบ) ผิวดั้งเดิม |
| จำนวนคมตัด | 3 |
| มุมคมตัด | 0° (แบบนิวทรัล) |
| ความยาวเม็ดมีด (INSL) | 23 mm, 40 mm |
| ความหนาเม็ดมีด (S1) | 1.5 mm, 2.5 mm |
| มาตรฐานพื้นฐาน | มาตรฐานผู้ผลิต Dormer |
| จำนวนต่อแพ็ก | 10 ชิ้น |
| รหัสสั่งซื้อ | หมายเลข EDP | ความยาวเม็ดมีด INSL (mm) | ความหนาเม็ดมีด S1 (mm) | มุมคมตัด | วัสดุ | ผิว |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K30023.0X1.5 | 5982356 | 23 | 1.5 | 0° (นิวทรัล) | HSS-E | ไบรท์ |
| K30040.0X2.5 | 5982360 | 40 | 2.5 | 0° (นิวทรัล) | HSS-E | ไบรท์ |
K300 เป็นเม็ดมีดตัดขาดรูปทรงสามเหลี่ยมแบบหมุนเปลี่ยนคมได้ มีคมตัด 3 คม ใช้งานครั้งละหนึ่งคม เมื่อต้องการใช้คมถัดไปให้หมุนเปลี่ยนเม็ดมีดเข้าตำแหน่ง
- รูปทรง: เม็ดมีดสามเหลี่ยม มีคมตัดแบบหมุนเปลี่ยนได้ 3 คม
- มุมคมตัด: 0° แบบนิวทรัล (ไม่เอียงไปทางขวาหรือซ้าย)
- ความยาวเม็ดมีด (INSL): 23 mm หรือ 40 mm
- ความหนาเม็ดมีด (S1): 1.5 mm หรือ 2.5 mm
การเลือกเม็ดมีดตัดขาด K300 ให้เหมาะกับงาน
- K30023.0X1.5: ยาว 23 mm หนา 1.5 mm เม็ดมีดขนาดกะทัดรัด สำหรับงานเซาะร่องชิ้นงานบาร์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กและงานตัดขาดท่อผนังบาง
- K30040.0X2.5: ยาว 40 mm หนา 2.5 mm เม็ดมีดที่ใหญ่และหนากว่า สำหรับงานตัดขาดและงานเซาะร่องที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
วัสดุชิ้นงาน
คมตัด HSS-E ผิวไบรท์เหมาะกับวัสดุอ่อน ได้แก่ อะลูมิเนียม เหล็กกล้า และสแตนเลส ผิวไบรท์แบบไม่เคลือบช่วยป้องกันไม่ให้วัสดุชิ้นงานติดบนคมตัด
ซีรีส์อื่นที่เกี่ยวข้องของ Dormer
หากต้องการคมตัดแบบเอียง Dormer มีซีรีส์ K301 ที่มีมุมคมตัดเอียงขวา 8° ส่วนซีรีส์ K310 เป็นรุ่น HSS-E เคลือบ TiN ที่มีคมตัด 0°