ด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับเม็ดมีด GL สำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน_GLSF(RL) EXT-S

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    ด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดภายนอกของ Pramet สำหรับเม็ดมีด GL ออกแบบมาสำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน (สวิสไทป์) ก้านด้ามขนาดกะทัดรัด 12 × 12 mm หรือ 16 × 16 mm และการเข้าถึงจุดยึดเม็ดมีดที่สะดวก ทำให้เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแนวรัศมี ตัดขาด กลึง และกลึงโปรไฟล์ชิ้นงานขนาดเล็ก

    ความหมายของรหัสสินค้า (ตัวอย่าง: GL1-S1212HFL-12-40)

    • GL – กลุ่มเครื่องมือ: ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL
    • 1 – ขนาดช่องเม็ดมีด: ใช้กับเม็ดมีด GL1
    • S – ชนิดก้านด้าม: ก้านด้ามเหล็กแบบไม่มีน้ำหล่อเย็นภายใน
    • 1212 – ขนาดก้านด้าม H × B = 12 × 12 mm
    • H – ความยาวรวมของด้าม LF = 100 mm (K = 125 mm)
    • F – รูปแบบเครื่องมือ (มุมคมตัด)
    • L – รูปแบบ: แบบซ้าย (R = แบบขวา)
    • 12 – ความลึกตัดสูงสุด CDX = 12 mm
    • 40 – เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด CUTDIA = 40 mm

    การยึดเม็ดมีด

    ขนาดก้านด้ามสกรูยึดแรงบิดขันแน่นเกลียวประแจ
    12 × 12 mmHS 04125.0 NmM 4HXK 3
    16 × 16 mmHS 05165.0 NmM 5HXK 4

    คำแนะนำการใช้งาน

    • ใช้เฉพาะเม็ดมีด Pramet GL ที่ตรงกับขนาดช่องเม็ดมีดของด้าม (เช่น เม็ดมีด GL1 กับด้าม GL1)
    • ขันสกรูยึดให้ได้แรงบิดตามที่กำหนดโดยใช้ประแจที่ถูกต้อง
    • เลือกด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และมีระยะยื่นกับ CDX น้อยที่สุด เพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • ขณะตัดขาดหรือเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อยเพื่อลดการสั่นสะเทือน
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่าวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งาน ซีรีส์นี้ไม่มีระบบจ่ายน้ำหล่อเย็นภายใน หากต้องการด้ามมีดแบบน้ำหล่อเย็นผ่านตัวด้ามสำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน โปรดดูซีรีส์ Pramet GLAF(RL) EXT-S
    • สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องลึก ให้ใช้ชิปเบรกเกอร์ PM หรือ PR ซึ่งให้เศษตัดเป็นรูปเกลียว สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว ให้ใช้ชิปเบรกเกอร์ GM กับด้ามที่มี CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้
    • เมื่อกลึงตามแบบด้วยชิปเบรกเกอร์ MM ความลึกตัดสูงสุดคือ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางรูปทรงคมตัด
    • ความลึกตัดที่ทำได้จริงขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลึง โปรดดูแผนภูมิความลึกตัดของผู้ผลิต

     

    ซีรีส์ Pramet GLSF(RL) EXT-S จาก Dormer Pramet เป็นด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดภายนอกแบบขวาหรือแบบซ้ายสำหรับเม็ดมีด Pramet GL พัฒนาขึ้นเป็นทางเลือกแบบด้ามก้านสำหรับงานกลึงชิ้นส่วนขนาดเล็กบนเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน (สวิสไทป์) ตัวด้ามออกแบบให้เข้าถึงจุดยึดเม็ดมีดได้สะดวก

    คุณสมบัติเด่น

    • ด้ามมีดแบบก้านขนาดกะทัดรัดสำหรับงานกลึงชิ้นส่วนขนาดเล็กบนเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน มีก้านด้ามขนาด 12 × 12 mm และ 16 × 16 mm
    • ออกแบบให้เข้าถึงสกรูยึดเม็ดมีดได้สะดวก
    • โครงสร้างค้ำเสริมแรง ให้ความแข็งแกร่งสูงและต้านการสั่นสะเทือน ช่วยให้ได้ผิวงานที่ดี
    • ใช้กับเม็ดมีด Pramet GL แบบสองคมตัด ขนาดช่องเม็ดมีด GL1, GL2, GL3 และ GL4 (ความกว้างตัด 1.50 mm ถึง 4.00 mm)
    • ความลึกตัดสูงสุด (CDX) 12 mm หรือ 16 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (CUTDIA) 40 mm หรือ 45 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
    • ตัวด้ามผ่านการปรับสภาพผิวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
    • มีทั้งแบบขวา (R) และแบบซ้าย (L)

    การใช้งาน

    เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแนวรัศมี ตัดขาด กลึง และกลึงโปรไฟล์ เมื่อใช้ร่วมกับรูปทรงและเกรดเม็ดมีด GL ที่เหมาะสม สามารถใช้กับเหล็ก สแตนเลส เหล็กหล่อ โลหะนอกกลุ่มเหล็ก และโลหะผสมทนความร้อนได้

     

    ผู้ผลิตDormer Pramet (แบรนด์ Pramet)
    ประเภทเครื่องมือด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดภายนอก
    เครื่องจักรที่ใช้เครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน (สวิสไทป์)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีด Pramet GL – ขนาดช่องเม็ดมีด GL1, GL2, GL3, GL4
    ความกว้างตัด (CW)1.50 mm (GL1), 2.00 mm (GL2), 3.00 mm (GL3), 4.00 mm (GL4)
    ขนาดก้านด้าม (H × B)12 × 12 mm, 16 × 16 mm
    ความยาวใช้งาน (LF)100 mm (ก้านด้าม 12 × 12 mm), 125 mm (ก้านด้าม 16 × 16 mm)
    ความลึกตัดสูงสุด (CDX)12 mm (ก้านด้าม 12 × 12 mm), 16 mm (ก้านด้าม 16 × 16 mm)
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด (CUTDIA)40 mm (ก้านด้าม 12 × 12 mm), 45 mm (ก้านด้าม 16 × 16 mm)
    รูปแบบแบบขวา (R), แบบซ้าย (L)
    ชนิดก้านด้ามก้านด้ามเหล็กแบบไม่มีน้ำหล่อเย็นภายใน
    การยึดเม็ดมีดสกรูยึด HS 0412 (ก้านด้าม 12 × 12 mm) หรือ HS 0516 (ก้านด้าม 16 × 16 mm) แรงบิดขันแน่น 5.0 Nm
    การใช้งานเซาะร่องแนวรัศมี, ตัดขาด, กลึง, กลึงโปรไฟล์

     

    รุ่นทิศทางเม็ดมีดH (mm)B (mm)HF (mm)HBH (mm)LF (mm)LH (mm)CW (mm)CDX (mm)CUTDIA (mm)น้ำหนัก (kg)สกรูยึด
    GL1-S1212HFR-12-40ขวาGL1121212 10030.21.5012400.10HS 0412
    GL1-S1616KFR-16-45ขวาGL1161616 12534.21.5016450.23HS 0516
    GL2-S1212HFR-12-40ขวาGL2121212310033.02.0012400.11HS 0412
    GL2-S1616KFR-16-45ขวาGL2161616312539.52.0016450.23HS 0516
    GL3-S1212HFR-12-40ขวาGL3121212310033.03.0012400.11HS 0412
    GL3-S1616KFR-16-45ขวาGL3161616312539.53.0016450.23HS 0516
    GL4-S1616KFR-16-45ขวาGL4161616412539.54.0016450.26HS 0516
    GL1-S1212HFL-12-40ซ้ายGL1121212 10030.21.5012400.10HS 0412
    GL1-S1616KFL-16-45ซ้ายGL1161616 12534.21.5016450.23HS 0516
    GL2-S1212HFL-12-40ซ้ายGL2121212310033.02.0012400.11HS 0412
    GL2-S1616KFL-16-45ซ้ายGL2161616312539.52.0016450.23HS 0516
    GL3-S1212HFL-12-40ซ้ายGL3121212310033.03.0012400.11HS 0412
    GL3-S1616KFL-16-45ซ้ายGL3161616312539.53.0016450.23HS 0516
    GL4-S1616KFL-16-45ซ้ายGL4161616412539.54.0016450.24HS 0516

    ขนาดตามแคตตาล็อกของ Dormer Pramet ค่า HBH ไม่มีในรุ่น GL1

     

    ด้ามมีดภายนอกแบบก้านสี่เหลี่ยมตรง ที่ปลายด้านหน้ามีส่วนหัวแบบใบมีดแคบที่เสริมความแข็งแรง ซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่าวางเม็ดมีด GL เม็ดมีดถูกยึดด้วยสกรูยึดที่ออกแบบให้เข้าถึงได้สะดวก

    ขนาดหลัก

    • H – ความสูงก้านด้าม
    • B – ความกว้างก้านด้าม
    • HF – ความสูงใช้งาน (ความสูงคมตัด) เท่ากับ H ในซีรีส์นี้
    • HBH – ระยะเยื้องฐานส่วนหัว (รุ่น GL2, GL3 และ GL4)
    • LF – ความยาวใช้งานของด้าม
    • LH – ความยาวส่วนหัว
    • CW – ความกว้างตัด (ความกว้างเม็ดมีด)
    • CDX – ความลึกตัดสูงสุด
    • CUTDIA – เส้นผ่านศูนย์กลางตัดสูงสุด

    ตัวอย่าง – GL1-S1212HFL-12-40: H 12 mm, B 12 mm, HF 12 mm, LF 100 mm, LH 30.2 mm, CW 1.50 mm, CDX 12 mm, CUTDIA 40 mm (ไม่มีระยะเยื้อง HBH)

     

    วิธีเลือกด้ามมีดและเม็ดมีด GLSF(RL) EXT-S ให้เหมาะสม

    เลือกขนาดช่องเม็ดมีดจากความกว้างตัดที่ต้องการ จากนั้นเลือกขนาดก้านด้ามให้เข้ากับป้อมจับมีดของเครื่องจักร

    ขนาดช่องเม็ดมีดความกว้างตัด (CW)ขนาดก้านด้ามรูปทรงเม็ดมีดที่มีจำหน่าย
    GL11.50 mm12 × 12 mm, 16 × 16 mmPM
    GL22.00 mm12 × 12 mm, 16 × 16 mmPM, PR, GM, MM
    GL33.00 mm12 × 12 mm, 16 × 16 mmPM, PR, GM, MM
    GL44.00 mm16 × 16 mmPM, PR, GM, MM

    รูปทรงเม็ดมีดตามลักษณะงาน

    • PM – มุมคายบวกสูง ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด การตัดต่อเนื่องถึงตัดสะดุดเล็กน้อย รุ่นคมเอียง R-PM และ L-PM เป็นตัวเลือกแรกสำหรับการตัดขาดท่อ
    • PR – ขอบ T-land เชิงลบ ตัวเลือกแรกสำหรับงานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก การตัดต่อเนื่องถึงตัดสะดุด
    • GM – รูปทรงอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวยาว การตัดต่อเนื่องถึงตัดสะดุด
    • MM – รูปทรงคมรัศมีเต็มสำหรับงานกลึงโปรไฟล์ตามแบบและกลึงปอกตามแนวยาว การตัดต่อเนื่องถึงตัดสะดุด

    เกรดเม็ดมีดตามวัสดุชิ้นงาน

    • G8330 (PVD, ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดระดับซับไมครอน) – เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด เชื่อถือได้สูงและใช้งานได้หลากหลาย; ISO P25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25 (เม็ดมีด GL1 ผลิตในเกรด G8330)
    • T7325 (MT-CVD) – เกรดงานกลึงอเนกประสงค์ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับสแตนเลส สมดุลระหว่างความทนการสึกหรอและความเชื่อถือได้; ISO P15–P35, M10–M25, K15–K25, S10–S25

    ข้อมูลการตัดเริ่มต้น – เม็ดมีด PM เกรด G8330 (vc m/min / f mm/rev)

    เม็ดมีดP (เหล็ก)M (สแตนเลส)K (เหล็กหล่อ)N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก)S (โลหะผสมทนความร้อน, ไทเทเนียม)
    GL1-D150M015-PM:G8330130 / 0.0575 / 0.05120 / 0.05390 / 0.0630 / 0.04
    GL2-D200M02-PM:G8330130 / 0.0875 / 0.07120 / 0.08390 / 0.1030 / 0.06
    GL3-D300M02-PM:G8330130 / 0.1075 / 0.09120 / 0.10390 / 0.1230 / 0.07
    GL4-D400M02-PM:G8330130 / 0.1275 / 0.11120 / 0.12390 / 0.1430 / 0.10

    ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้นจากผู้ผลิต ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การจับยึด และชิ้นงาน