ด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับเม็ดมีด GL_GLSF(RL) EXT-G

แบรนด์ :
DORMER

ข้อควรระวัง

    รายละเอียดสินค้า

    Dormer Pramet GLSF(RL) EXT-G เป็นด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับงานภายนอก ใช้กับเม็ดมีด Pramet GL แบบสองปลาย เหมาะที่สุดสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงโปรไฟล์ และยังใช้กับงานกลึงร่องและงานตัดขาดได้ มีทั้งแบบมือขวาและมือซ้ายสำหรับเม็ดมีด GL2–GL6 ความลึกตัดสูงสุด CDX 10–32 mm และขนาดด้าม 20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm

    ข้อมูลทั่วไป

    • ผู้ผลิต: Dormer Pramet (แบรนด์ Pramet) ประเทศผู้ผลิต: สาธารณรัฐเช็ก
    • ประเภท: ด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับงานภายนอกแนวรัศมี แบบมือขวาหรือมือซ้าย ใช้กับเม็ดมีด GL.D แบบสองปลาย
    • การใช้งานหลักตามผู้ผลิต: งานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงโปรไฟล์ และยังใช้กับงานกลึงร่องและงานตัดขาดได้
    • เหมาะกับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
    • งานตัดขาดจำกัดอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA ของแต่ละขนาด

    อะไหล่

    ขนาดด้ามสกรูยึดเม็ดมีดขนาดสกรูแรงบิดขันแน่นประแจ
    20 × 20 / 25 × 25 mmUS 5018-T20PM5 × 18.25.0 NmLK T20P
    32 × 32 mmSR 88026-T30PM8 × 265.0 NmLK T30P

    คำแนะนำการใช้งาน

    • เลือกด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และใช้ระยะยื่นกับค่า CDX ให้น้อยที่สุดเพื่อลดการสั่น
    • สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว ให้ใช้ด้ามมีดที่มีค่า CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นและการแอ่นตัวของด้ามมีด
    • จ่ายน้ำหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่าวางเม็ดมีด และยืดอายุการใช้งาน
    • ในงานตัดขาดหรืองานกลึงร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อยเพื่อลดการสั่น
    • ขันสกรูยึดเม็ดมีดด้วยแรงบิดตามที่กำหนดโดยใช้ประแจที่เข้าชุดกัน
    • เม็ดมีด GL6-D800.. กว้าง 8 mm ใช้ได้เฉพาะกับด้ามมีดที่มีค่า CDX 24 mm ขึ้นไป ในซีรีส์นี้ได้แก่ GL6-S3232PFR-32 และ GL6-S3232PFL-32

     

    Dormer Pramet GLSF(RL) EXT-G เป็นด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับงานภายนอก ใช้กับระบบเม็ดมีด Pramet GL แบบสองปลาย ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้กับงานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงโปรไฟล์เป็นหลัก และยังใช้กับงานกลึงร่องและงานตัดขาดได้ ตัวด้ามผ่านการปรับสภาพผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน

    คุณสมบัติเด่น

    • หัวด้ามกะทัดรัด ออกแบบสำหรับงานกลึงร่องด้วยระยะยื่นที่สั้นลง ช่วยลดการสั่นและการแอ่นตัวในงานกลึงปอกด้านข้าง
    • ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู (System G) เปลี่ยนเม็ดมีดได้ง่าย
    • ช่องใส่เม็ดมีดแต่ละขนาดรองรับเม็ดมีด GL.D แบบสองปลายของขนาดนั้น ทั้งรูปทรงคมตัด GM, MM, PM และ PR
    • ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2, GL3, GL4, GL5 และ GL6 สำหรับความกว้างคมตัด 2.00–6.00 mm
    • ความลึกตัดสูงสุด CDX 10–32 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA 20–64 mm
    • ไม่จำกัดเส้นผ่านศูนย์กลางชิ้นงานสำหรับงานกลึงร่องแนวรัศมี งานกลึงปอกตามแนวยาว และงานกลึงโปรไฟล์ (งานตัดขาดจำกัดตามค่า CUTDIA)
    • ด้ามเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส 20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    • มีทั้งแบบมือขวา (R) และแบบมือซ้าย (L)

    การใช้งาน

    • งานกลึงปอกตามแนวยาวและงานกลึงตามรูปทรงหลายทิศทาง (กลึงโปรไฟล์)
    • งานกลึงร่องแนวรัศมีทั้งร่องตื้นและร่องลึก รวมถึงร่องกว้างที่ทำด้วยการกินลึกหลายครั้ง
    • งานตัดขาดเพลาตันและท่อ ได้ถึงค่า CUTDIA ของแต่ละขนาด

     

    แบรนด์Dormer Pramet (Pramet)
    ซีรีส์GLSF(RL) EXT-G
    ประเภทด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับงานภายนอก
    ทิศทางมีดมือขวา (R) / มือซ้าย (L)
    เม็ดมีดที่ใช้ได้เม็ดมีด GL.D แบบสองปลาย ขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2–GL6
    ความกว้างคมตัด CW2.00–6.00 mm
    ความลึกตัดสูงสุด CDX10–32 mm
    เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA20–64 mm
    ขนาดด้าม H × B20 × 20, 25 × 25, 32 × 32 mm
    ความยาวใช้งาน LF125, 150, 170 mm
    ความยาวหัวด้าม LH36.0–58.0 mm
    ระบบยึดเม็ดมีดSystem G (ยึดด้วยสกรู)
    ก้านด้ามเหล็ก ไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    ตัวด้ามผ่านการปรับสภาพผิวเพื่อยืดอายุการใช้งาน
    สกรูยึดเม็ดมีดUS 5018-T20P (20 × 20 และ 25 × 25 mm), SR 88026-T30P (32 × 32 mm)
    ประเทศผู้ผลิตสาธารณรัฐเช็ก

     

    ขนาดของด้ามมีด GLSF(RL) EXT-G ทั้งซีรีส์ แบบมือขวาและแบบมือซ้ายในขนาดเดียวกันมีขนาดเหมือนกันทุกประการ ขนาดทั้งหมดมีหน่วยเป็น mm

    รหัสมือขวารหัสมือซ้ายเม็ดมีดCWCDXCUTDIAHBLFLHสกรูยึดเม็ดมีด
    GL2-S2020KFR-10GL2-S2020KFL-10GL2..2.001020202012536.0US 5018-T20P
    GL2-S2525MFR-10GL2-S2525MFL-10GL2..2.001020252515036.0US 5018-T20P
    GL3-S2020KFR-10GL3-S2020KFL-10GL3..3.001020202012536.0US 5018-T20P
    GL3-S2525MFR-10GL3-S2525MFL-10GL3..3.001020252515036.0US 5018-T20P
    GL3-S3232MFR-20GL3-S3232MFL-20GL3..3.002040323215046.0SR 88026-T30P
    GL4-S2020KFR-12GL4-S2020KFL-12GL4..4.001224202012536.0US 5018-T20P
    GL4-S2525MFR-12GL4-S2525MFL-12GL4..4.001224252515036.0US 5018-T20P
    GL4-S3232MFR-24GL4-S3232MFL-24GL4..4.002448323215050.0SR 88026-T30P
    GL5-S2020KFR-12GL5-S2020KFL-12GL5..5.001224202012536.0US 5018-T20P
    GL5-S2525MFR-12GL5-S2525MFL-12GL5..5.001224252515036.0US 5018-T20P
    GL5-S3232PFR-32GL5-S3232PFL-32GL5..5.003264323217058.0SR 88026-T30P
    GL6-S2020KFR-12GL6-S2020KFL-12GL6-D600..6.001224202012536.0US 5018-T20P
    GL6-S2525MFR-12GL6-S2525MFL-12GL6-D600..6.001224252515036.0US 5018-T20P
    GL6-S3232PFR-32GL6-S3232PFL-32GL6-D600.., GL6-D800..6.003264323217058.0SR 88026-T30P

    CW = ความกว้างคมตัด, CDX = ความลึกตัดสูงสุด, CUTDIA = เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด, H × B = ความสูงด้าม × ความกว้างด้าม, LF = ความยาวใช้งาน, LH = ความยาวหัวด้าม ในคอลัมน์เม็ดมีด GL2.. หมายถึงเม็ดมีด GL2 ทุกรุ่น ส่วนเม็ดมีด GL6-D800.. กว้าง 8 mm ใส่ได้เฉพาะด้ามมีด GL6 ขนาด 32 × 32 mm

     

    GLSF(RL) EXT-G เป็นด้ามมีดสำหรับงานภายนอก มีก้านด้ามเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส และส่วนหัวใส่เม็ดมีดแบบกะทัดรัดอยู่ที่ปลายด้านหน้า ขนาดหลักแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้

    • H × B: ความสูงด้าม × ความกว้างด้าม (20 × 20, 25 × 25 หรือ 32 × 32 mm)
    • HF: ความสูงใช้งาน (ความสูงของคมตัด) เท่ากับ H ในทุกขนาด
    • LF: ความยาวใช้งาน (ความยาวรวมของด้ามมีด): 125, 150 หรือ 170 mm
    • LH: ความยาวหัวด้าม: 36.0 mm สำหรับด้าม 20 × 20 และ 25 × 25 mm; 46.0, 50.0 หรือ 58.0 mm สำหรับด้าม 32 × 32 mm
    • CW: ความกว้างคมตัด: 2.00–6.00 mm ตามขนาดช่องใส่เม็ดมีด
    • CDX: ความลึกตัดสูงสุด: 10–32 mm
    • CUTDIA: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด: 20–64 mm

    ตัวอย่างรหัสสั่งซื้อ: GL2-S2020KFL-10

    • GL: กลุ่มเครื่องมือ (ระบบ Pramet GL)
    • 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด (สำหรับเม็ดมีด GL2)
    • S: ด้ามเหล็กไม่มีรูน้ำหล่อเย็นภายใน
    • 2020: ขนาดด้าม H × B = 20 × 20 mm
    • K: ความยาวใช้งาน LF = 125 mm (M = 150 mm, P = 170 mm)
    • F: รูปแบบด้ามมีด (มุมคมตัด)
    • L: แบบมือซ้าย (R = มือขวา)
    • 10: ความลึกตัดสูงสุด CDX = 10 mm

     

    วิธีเลือกรูปทรงคมตัดของเม็ดมีด

    รูปทรงคมตัดลักษณะคมตัดการใช้งานที่แนะนำ
    GMรูปทรงอเนกประสงค์งานกลึงร่องและงานกลึงปอกตามแนวยาว งานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดกระแทก; แนะนำสำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว
    MMคมตัดโค้งรัศมีเต็มงานกลึงโปรไฟล์และงานกลึงปอกตามแนวยาว งานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดกระแทก; ความลึกตัดสูงสุดเท่ากับ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางคมตัดโค้ง
    PMมุมคายเศษบวกสูงตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด งานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดกระแทกเล็กน้อย
    PRT-land แบบมุมลบตัวเลือกแรกสำหรับงานกลึงร่องและงานตัดขาดที่ยาก งานตัดต่อเนื่องถึงงานตัดกระแทก

    วิธีเลือกเกรดเม็ดมีด

    เกรดการเคลือบผิวช่วงการใช้งานตาม ISOคุณลักษณะ
    T7325MT-CVDP15–P35, M10–M25, K15–K25, S10–S25เกรดงานกลึงอเนกประสงค์ ออกแบบพิเศษสำหรับเหล็กกล้าไร้สนิม สมดุลระหว่างความต้านทานการสึกหรอและความเชื่อถือได้
    G8330PVDP25–P40, M20–M35, K20–K40, S15–S25เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานกลึงร่องและงานตัดขาด เชื่อถือได้และใช้งานได้หลากหลายกับวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่

    วิธีเลือกขนาดด้ามมีด

    • เลือกขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2–GL6 ตามความกว้างร่องที่ต้องการ
    • เลือกค่า CDX ที่น้อยที่สุดที่ยังได้ความลึกตามต้องการ: ด้ามมีดขนาด 20 × 20 และ 25 × 25 mm (CDX 10–12 mm) ให้ระยะยื่นสั้นที่สุดสำหรับงานกลึงปอกและงานกลึงร่องตื้น ส่วนด้ามมีดขนาด 32 × 32 mm (CDX 20–32 mm) เหมาะกับร่องที่ลึกกว่าและงานตัดขาดเส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่กว่า
    • เลือกแบบมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ให้เหมาะกับการติดตั้งบนป้อมมีดและทิศทางการหมุนของเพลาหลักของเครื่องกลึง
    • สำหรับงานตัดขาดลึกที่เส้นผ่านศูนย์กลางใหญ่ ซีรีส์ GLSF(RL) EXT (CUTDIA สูงสุด 100 mm) เป็นตัวเลือกที่เหมาะกว่า
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
    ด้ามมีดกลึงร่องและกลึงปอกสำหรับเม็ดมีด GL_GLSF(RL) EXT-G | DORMER | MISUMI ประเทศไทย