ด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับเม็ดมีด GL_GLSF(RL) EXT

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
Dormer Pramet GLSF(RL) EXT คือด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับงานภายนอก ก้านด้ามเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยม ใช้กับเม็ดมีด Pramet GL มีทั้งรุ่นมือขวาและมือซ้าย ตัวด้ามแบบเสริมความแข็งแรงที่ผ่านการปรับสภาพผิว ช่วยลดการสั่นสะเทือนและยืดอายุการใช้งานในงานเซาะร่องแนวรัศมี ตัดขาด กลึง และกลึงโปรไฟล์
ความหมายของรหัส GL1-S2020KFL-16-60
- GL: กลุ่มเครื่องมือ (ระบบเซาะร่องและตัดขาด Pramet GL)
- 1: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด สำหรับเม็ดมีด GL1
- S: ก้านด้ามเหล็ก ไม่มีรูหล่อเย็นภายใน
- 2020: ขนาดก้านด้าม H × B = 20 × 20 mm
- K: ความยาวรวมของด้ามมีด LF = 125 mm
- F: รูปแบบของเครื่องมือ
- L: รุ่นมือซ้าย
- 16: ความลึกตัดสูงสุด CDX = 16 mm
- 60: เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA = 60 mm
คำแนะนำการใช้งาน
- ใช้กับเม็ดมีด Pramet GL1 (ความกว้างตัด 1.50 mm) ขันสกรูยึด US 5018-T20P ด้วยแรงบิด 5.0 Nm โดยใช้ประแจ LK T20P
- ด้ามมีดนี้ไม่มีช่องสารหล่อเย็นภายใน ควรฉีดสารหล่อเย็นตรงไปที่คมตัดในปริมาณที่เพียงพอ เพื่อลดอุณหภูมิของคมตัดและบ่ารองเม็ดมีด และเพื่อยืดอายุการใช้งาน
- เลือกก้านด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุด และระยะยื่นกับ CDX ที่น้อยที่สุดเท่าที่งานอนุญาต เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์กลางชิ้นงานเล็กน้อย เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- สำหรับงานตัดขาดและเซาะร่องลึก ให้ใช้เม็ดมีดที่มีร่องหักเศษ PM หรือ PR ซึ่งทำให้เศษตัดเป็นรูปเกลียว เม็ดมีด GL1 มีให้เลือกแบบร่องหักเศษ PM
- สำหรับงานกลึงปอกตามแนวยาว ให้ใช้ด้ามมีดที่มี CDX น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือนและการโก่งตัวของเครื่องมือ
- ความลึกตัดที่ใช้ได้จริงขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลึง โปรดตรวจสอบแผนภูมิความลึกตัดเทียบกับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลึงของ Dormer Pramet สำหรับด้ามมีดรุ่นนี้
Dormer Pramet GLSF(RL) EXT คือด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับงานภายนอก ใช้กับเม็ดมีด Pramet GL เม็ดมีดถูกยึดด้วยสกรูในช่องใส่เม็ดมีดที่ส่วนหัวแบบเสริมความแข็งแรง ซึ่งช่วยลดการสั่นสะเทือนและยืดอายุการใช้งาน ตัวด้ามยังผ่านการปรับสภาพผิวเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น เหมาะสำหรับงานเซาะร่องแนวรัศมีและงานตัดขาด และยังใช้กับงานกลึงและกลึงโปรไฟล์ได้
คุณสมบัติเด่น
- ตัวด้ามออกแบบเสริมความแข็งแรง ลดการสั่นสะเทือนและยืดอายุการใช้งาน
- ผิวตัวด้ามผ่านการปรับสภาพเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ยึดเม็ดมีดด้วยสกรู โดยใช้สกรูยึด US 5018-T20P
- ก้านด้ามเหล็กไม่มีรูหล่อเย็นภายใน มีขนาด 20 × 20 mm และ 25 × 25 mm
- มีรุ่นมือขวา (R) และมือซ้าย (L) สำหรับช่องใส่เม็ดมีดขนาด GL1 ถึง GL6 ความกว้างตัด 1.50 ถึง 6.00 mm
- ความลึกตัดสูงสุด (CDX) ตั้งแต่ 16 mm ถึง 32 mm ขึ้นอยู่กับรุ่น
การใช้งาน
- เซาะร่องแนวรัศมี รวมถึงร่องลึกแนวรัศมี
- ตัดขาด
- กลึงปอกตามแนวยาวและกลึงโปรไฟล์ (กลึงตามแบบ)
GL1-S2020KFL-16-60 เป็นรุ่นมือซ้าย ก้านด้ามขนาด 20 × 20 mm สำหรับเม็ดมีด GL1 มีความกว้างตัด 1.5 mm ความลึกตัดสูงสุด 16 mm และเส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด 60 mm ทาง Dormer Pramet ระบุว่าขนาดนี้เหมาะกับงานกลึงละเอียด งานกลึงปานกลาง และงานกลึงหยาบ ทั้งในสภาพการทำงานที่มั่นคงและไม่มั่นคง
| แบรนด์ | Dormer Pramet |
|---|---|
| ซีรีส์ | GLSF(RL) EXT |
| ประเภท | ด้ามมีดเซาะร่องและตัดขาดสำหรับงานภายนอก |
| รุ่น | GL1-S2020KFL-16-60 |
| ทิศทางการตัด | มือซ้าย (L) |
| เม็ดมีดที่ใช้ | GL1 (ช่องใส่เม็ดมีดขนาด 1) |
| ความกว้างตัด (CW) | 1.5 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 16 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (CUTDIA) | 60 mm |
| ขนาดก้านด้าม สูง × กว้าง (H × B) | 20 × 20 mm |
| ความสูงใช้งาน (HF) | 20 mm |
| ความกว้างใช้งาน (WF) | 20 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 125 mm |
| ความยาวหัว (LH) | 34.2 mm |
| ชนิดก้านด้าม | ก้านเหล็ก ไม่มีรูหล่อเย็นภายใน |
| ระบบการยึด | ยึดด้วยสกรู (System G) |
| สกรูยึด | US 5018-T20P (M5, ยาว 18.2 mm, แรงบิดขันแน่น 5.0 Nm) |
| ประแจ | LK T20P |
| น้ำหนักสุทธิ | 350 g |
ขนาดของด้ามมีดทุกรุ่นในซีรีส์ GLSF(RL) EXT จากแคตตาล็อกงานเซาะร่องและตัดขาด GL ของ Dormer Pramet ฉบับ 2023.2 โดย R = รุ่นมือขวา และ L = รุ่นมือซ้าย ตามที่ระบุในรหัสรุ่น
| รุ่น | เม็ดมีด | ความกว้างตัด CW (mm) | ความลึกตัดสูงสุด CDX (mm) | เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA (mm) | ก้านด้าม H × B (mm) | ความสูงใช้งาน HF (mm) | ความต่างระดับหัวกับฐานก้านด้าม HBH (mm) | ความยาวใช้งาน LF (mm) | ความยาวหัว LH (mm) | น้ำหนัก (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL1-S2020KFR-16-60 | GL1 | 1.50 | 16 | 60 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 34.2 | 0.35 |
| GL2-S2020KFR-20-80 | GL2 | 2.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL2-S2020KFR-24-80 | GL2 | 2.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 48.5 | 0.36 |
| GL2-S2525MFR-20-80 | GL2 | 2.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL2-S2525MFR-24-80 | GL2 | 2.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.64 |
| GL3-S2020KFR-20-80 | GL3 | 3.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL3-S2020KFR-24-80 | GL3 | 3.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 47.5 | 0.36 |
| GL3-S2525MFR-20-80 | GL3 | 3.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL3-S2525MFR-24-80 | GL3 | 3.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.65 |
| GL3-S2525PFR-32-80 | GL3 | 3.00 | 32 | 80 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.72 |
| GL4-S2020KFR-20-80 | GL4 | 4.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL4-S2020KFR-24-80 | GL4 | 4.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 47.5 | 0.37 |
| GL4-S2525MFR-20-80 | GL4 | 4.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL4-S2525MFR-24-80 | GL4 | 4.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.65 |
| GL4-S2525PFR-32-80 | GL4 | 4.00 | 32 | 80 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.78 |
| GL5-S2020KFR-20-80 | GL5 | 5.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL5-S2525MFR-20-80 | GL5 | 5.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL5-S2525PFR-32-100 | GL5 | 5.00 | 32 | 100 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.75 |
| GL6-S2020KFR-20-80 | GL6-D600 | 6.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.39 |
| GL6-S2525MFR-20-80 | GL6-D600 | 6.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL6-S2525PFR-32-100 | GL6-D600 / GL6-D800 | 6.00 | 32 | 100 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.75 |
| GL1-S2020KFL-16-60 | GL1 | 1.50 | 16 | 60 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 34.2 | 0.35 |
| GL2-S2020KFL-20-80 | GL2 | 2.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL2-S2020KFL-24-80 | GL2 | 2.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 47.5 | 0.36 |
| GL2-S2525MFL-20-80 | GL2 | 2.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.70 |
| GL2-S2525MFL-24-80 | GL2 | 2.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.64 |
| GL3-S2020KFL-20-80 | GL3 | 3.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL3-S2020KFL-24-80 | GL3 | 3.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 47.5 | 0.36 |
| GL3-S2525MFL-20-80 | GL3 | 3.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL3-S2525MFL-24-80 | GL3 | 3.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.65 |
| GL3-S2525PFL-32-80 | GL3 | 3.00 | 32 | 80 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.78 |
| GL4-S2020KFL-20-80 | GL4 | 4.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL4-S2020KFL-24-80 | GL4 | 4.00 | 24 | 80 | 20 × 20 | 20 | 5 | 125 | 47.5 | 0.37 |
| GL4-S2525MFL-20-80 | GL4 | 4.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.68 |
| GL4-S2525MFL-24-80 | GL4 | 4.00 | 24 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 47.5 | 0.65 |
| GL4-S2525PFL-32-80 | GL4 | 4.00 | 32 | 80 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.72 |
| GL5-S2020KFL-20-80 | GL5 | 5.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.38 |
| GL5-S2525MFL-20-80 | GL5 | 5.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.71 |
| GL5-S2525PFL-32-100 | GL5 | 5.00 | 32 | 100 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.75 |
| GL6-S2020KFL-20-80 | GL6-D600 | 6.00 | 20 | 80 | 20 × 20 | 20 | – | 125 | 43.5 | 0.39 |
| GL6-S2525MFL-20-80 | GL6-D600 | 6.00 | 20 | 80 | 25 × 25 | 25 | – | 150 | 43.5 | 0.71 |
| GL6-S2525PFL-32-100 | GL6-D600 / GL6-D800 | 6.00 | 32 | 100 | 25 × 25 | 25 | 5 | 170 | 55.5 | 0.75 |
ด้ามมีดสำหรับงานภายนอกแบบก้านตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยม ก้านด้ามเหล็กมีขนาด H × B = 20 × 20 mm และความยาวใช้งานรวม 125 mm ส่วนหัวแบบเสริมความแข็งแรงที่ปลายด้านหน้ายึดเม็ดมีด GL1 ไว้ในช่องใส่เม็ดมีดด้วยสกรู รุ่นนี้เป็นรุ่นมือซ้าย ส่วนรุ่นมือขวา GL1-S2020KFR-16-60 มีขนาดเท่ากัน
- ความสูงก้านด้าม H: 20 mm
- ความกว้างก้านด้าม B: 20 mm
- ความสูงใช้งาน HF (ความสูงของคมตัดจากฐานก้านด้าม): 20 mm
- ความกว้างใช้งาน WF (จากคมตัดถึงด้านหลังของก้านด้าม): 20 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 125 mm
- ความยาวหัว LH: 34.2 mm
- ความกว้างตัด CW: 1.5 mm
- ความลึกตัดสูงสุด CDX: 16 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA: 60 mm
เม็ดมีด GL1 ที่ใช้ร่วมกันได้
เม็ดมีด Pramet GL1 เป็นเม็ดมีดตัดขาดแบบสองคม ความกว้างตัด 1.50 mm พร้อมร่องหักเศษ PM ที่มีมุมคายเศษเป็นบวกสูง
| เม็ดมีด | ชนิด | มุมคมตัด (°) | รัศมีมุม RE (mm) | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|---|---|
| GL1-D150M015-PM:G8330 | คมตัดตรง ขึ้นรูปด้วยการอัดโดยตรง | – | 0.15 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด การตัดต่อเนื่องถึงการตัดที่สะดุดเล็กน้อย |
| GL1-D150G015R06-PM:G8330 | มือขวา เจียระไน | 6 | 0.15 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ การตัดต่อเนื่อง |
| GL1-D150G015R12-PM:G8330 | มือขวา เจียระไน | 12 | 0.15 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ การตัดต่อเนื่อง |
| GL1-D150G015L06-PM:G8330 | มือซ้าย เจียระไน | 6 | 0.15 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ การตัดต่อเนื่อง |
| GL1-D150G015L12-PM:G8330 | มือซ้าย เจียระไน | 12 | 0.15 | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาดท่อ การตัดต่อเนื่อง |
ค่าเริ่มต้นการตัดสำหรับเม็ดมีด GL1 PM (เกรด G8330)
| กลุ่มวัสดุ ISO | ความเร็วตัด vc (m/min) | อัตราป้อน f (mm/rev) |
|---|---|---|
| P (เหล็กกล้า) | 130 | 0.05 |
| M (เหล็กกล้าไร้สนิม) | 75 | 0.05 |
| K (เหล็กหล่อ) | 120 | 0.05 |
| N (โลหะนอกกลุ่มเหล็ก) | 390 | 0.06 |
| S (โลหะผสมทนความร้อนและไทเทเนียม) | 30 | 0.04 |
G8330 เป็นเกรดอเนกประสงค์เคลือบ PVD สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด แนะนำสำหรับช่วง P25–P40, M20–M35, K20–K40 และ S15–S25 ค่าเหล่านี้เป็นค่าเริ่มต้น ควรปรับให้เหมาะกับเครื่องจักร การตั้งค่า และชิ้นงาน
การเลือกด้ามมีดในซีรีส์ GLSF(RL) EXT
- ขนาดช่องใส่เม็ดมีด: เลือกตามความกว้างร่องหรือความกว้างตัดขาดที่ต้องการ (GL1 = 1.50 mm ถึง GL6 = 6.00 mm ดูในตารางสเปก)
- ความลึกตัด: เลือก CDX ที่น้อยที่สุดที่ยังได้ความลึกตามต้องการ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- ก้านด้าม: เลือกก้านด้ามขนาดใหญ่ที่สุด (20 × 20 mm หรือ 25 × 25 mm) ที่ป้อมมีดของเครื่องรองรับ
- ทิศทาง: เลือกรุ่นมือขวา (R) หรือมือซ้าย (L) ให้เหมาะกับเครื่องจักรและตำแหน่งติดตั้งเครื่องมือ