ด้ามมีดเซาะร่องแบบน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับเม็ดมีด GL สำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน_GLAF(RL) EXT-S

ข้อควรระวัง
รายละเอียดสินค้า
ด้ามมีดเซาะร่องสำหรับงานภายนอก Pramet GLAF(RL) EXT-S แบบน้ำหล่อเย็นภายในแรงดันสูง สำหรับเม็ดมีด GL ออกแบบด้วยด้ามขนาดกะทัดรัด 12 × 12 mm หรือ 16 × 16 mm สำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน น้ำหล่อเย็นจ่ายไปยังด้านบนและด้านล่างของเม็ดมีด ตรงไปยังคมตัด ช่วยให้อายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ พร้อมเศษตัดสั้นในงานเซาะร่อง ตัดขาด กลึงปอก และกลึงขึ้นรูป
อะไหล่และอุปกรณ์เสริม
| ขนาดด้าม | สกรูยึดเม็ดมีด | เกลียว × ความยาว | แรงบิดขันแน่น | ประแจ | ข้อต่อน้ำหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 × 12 mm | HS 0412 | M4 × 12 mm | 5.0 Nm | HXK 3 | M6, ปลั๊กอุด CHP-P6 |
| 16 × 16 mm | HS 0516 | M5 × 16 mm | 5.0 Nm | HXK 4 | G1/8, ปลั๊กอุด CHP-P1/8 |
อุปกรณ์ที่ให้มาพร้อมด้ามขนาด 12 × 12 mm: ปลั๊กอุด CHP-P6, แหวนรองทองแดง CHP-G06 และข้อลด CHP-R1/8-6 (G1/8 เป็น M6)
มีชุดสายน้ำหล่อเย็นเสริม CHP-HS..SS, CHP-HS..BS และ CHP-HS..BB ความยาว 150 mm, 250 mm และ 300 mm สำหรับต่อเข้ากับเครื่องจักรได้หลากหลายรุ่น
คำแนะนำการใช้งาน
- แรงดันน้ำหล่อเย็นสูงสุด 140 bar โดยทั่วไปแรงดันยิ่งสูง อายุการใช้งานยิ่งยาวนานและการขึ้นรูปเศษตัดยิ่งดีขึ้น
- เลือกด้ามที่มีหน้าตัดใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำได้ และระยะยื่นกับ CDX น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้ เพื่อลดการสั่นสะเทือน
- สำหรับงานตัดขาดหรือเซาะร่องลึก ให้ตั้งคมตัดสูงกว่าแนวศูนย์ชิ้นงานเล็กน้อยเพื่อลดการสั่นสะเทือน
- งานตัดขาดหรือเซาะร่องลึกให้ใช้ร่องหักเศษ PM หรือ PR งานกลึงปอกตามแนวแกนให้ใช้ร่องหักเศษ GM
- ความลึกร่องสูงสุดขึ้นอยู่กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่กลึง ตรวจสอบได้จากกราฟความลึกตัดในแคตตาล็อก Dormer Pramet
ภาพรวม
Pramet GLAF(RL) EXT-S คือด้ามมีดเซาะร่องสำหรับงานภายนอก แบบมือขวาหรือมือซ้าย มีน้ำหล่อเย็นภายใน สำหรับเม็ดมีด Pramet GL ออกแบบมาสำหรับเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน ด้วยด้ามขนาดเล็กสำหรับงานกลึงชิ้นงานขนาดเล็ก และเข้าถึงจุดยึดเม็ดมีดได้ง่าย รุ่น GL2-A1212HFL-12-40 เป็นแบบมือซ้าย ขนาดด้าม 12 × 12 mm ใช้กับเม็ดมีด GL2 ความกว้างตัด 2.00 mm ความลึกตัดสูงสุด 12 mm
คุณสมบัติเด่น
- ระบบน้ำหล่อเย็นภายในรองรับแรงดันสูงได้ถึง 140 bar
- จ่ายน้ำหล่อเย็นภายในทั้งด้านบนและด้านล่าง ตรงไปยังคมตัดอย่างแม่นยำ ช่วยลดแรงเสียดทานและความร้อน
- อายุการใช้งานยาวนานและสม่ำเสมอ การสึกหรอของคมตัดคาดการณ์ได้ Dormer Pramet ระบุว่าอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น 150% เมื่อเทียบกับการจ่ายน้ำหล่อเย็นจากภายนอก
- ผลิตภาพสูง เศษตัดสั้นและคายเศษได้ดีขึ้น
- มีข้อต่อน้ำหล่อเย็นให้เลือกหลายแบบสำหรับเครื่องจักรต่างชนิด
- ตัวด้ามผ่านกรรมวิธีปรับปรุงเพื่ออายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น
- ซีรีส์ครอบคลุมขนาดช่องใส่เม็ดมีด GL2, GL3 และ GL4
การใช้งาน
- เซาะร่องแนวรัศมี
- ตัดขาดท่อและเพลาตัน
- กลึงปอกตามแนวแกน
- กลึงขึ้นรูป
| แบรนด์ | Dormer Pramet (Pramet) |
|---|---|
| ซีรีส์ | GLAF(RL) EXT-S |
| ประเภทเครื่องมือ | ด้ามมีดเซาะร่องสำหรับงานภายนอก แบบน้ำหล่อเย็นภายใน |
| เครื่องจักร | เครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน |
| ด้าม | ด้ามเหล็กพร้อมช่องน้ำหล่อเย็นภายใน |
| ขนาดด้าม (H × B) | 12 × 12 mm, 16 × 16 mm |
| ทิศทาง | มือขวา, มือซ้าย |
| เม็ดมีด | Pramet GL (GL2 – GL4) |
| ความกว้างตัด (CW) | 2.00 – 4.00 mm |
| ความลึกตัดสูงสุด (CDX) | 12 – 16 mm |
| เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด (CUTDIA) | 40 – 45 mm |
| ความยาวใช้งาน (LF) | 100 – 125 mm |
| น้ำหล่อเย็น | ภายใน จ่ายด้านบนและด้านล่าง สูงสุด 140 bar |
| GL2-A1212HFL-12-40 | มือซ้าย, ด้าม 12 × 12 mm, เม็ดมีด GL2, CW 2.00 mm, CDX 12 mm, CUTDIA 40 mm, LF 100 mm |
| รหัสสั่งซื้อ | ทิศทาง | เม็ดมีด | HF (mm) | HBH (mm) | H (mm) | B (mm) | LF (mm) | LH (mm) | CW (mm) | CDX (mm) | CUTDIA (mm) | น้ำหนัก (kg) | สกรูยึดเม็ดมีด | ข้อต่อน้ำหล่อเย็น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GL2-A1212HFR-12-40 | ขวา | GL2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 100 | 33.0 | 2.00 | 12 | 40 | 0.09 | HS 0412 | M6 |
| GL2-A1616KFR-16-45 | ขวา | GL2 | 16 | 3 | 16 | 16 | 125 | 43.5 | 2.00 | 16 | 45 | 0.21 | HS 0516 | G1/8 |
| GL3-A1212HFR-12-40 | ขวา | GL3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 100 | 33.0 | 3.00 | 12 | 40 | 0.11 | HS 0412 | M6 |
| GL3-A1616KFR-16-45 | ขวา | GL3 | 16 | 3 | 16 | 16 | 125 | 43.5 | 3.00 | 16 | 45 | 0.21 | HS 0516 | G1/8 |
| GL4-A1616KFR-16-45 | ขวา | GL4 | 16 | 4 | 16 | 16 | 125 | 43.6 | 4.00 | 16 | 45 | 0.21 | HS 0516 | G1/8 |
| GL2-A1212HFL-12-40 | ซ้าย | GL2 | 12 | 3 | 12 | 12 | 100 | 33.0 | 2.00 | 12 | 40 | 0.11 | HS 0412 | M6 |
| GL2-A1616KFL-16-45 | ซ้าย | GL2 | 16 | 3 | 16 | 16 | 125 | 43.5 | 2.00 | 16 | 45 | 0.21 | HS 0516 | G1/8 |
| GL3-A1212HFL-12-40 | ซ้าย | GL3 | 12 | 3 | 12 | 12 | 100 | 33.0 | 3.00 | 12 | 40 | 0.12 | HS 0412 | M6 |
| GL3-A1616KFL-16-45 | ซ้าย | GL3 | 16 | 3 | 16 | 16 | 125 | 43.5 | 3.00 | 16 | 45 | 0.25 | HS 0516 | G1/8 |
| GL4-A1616KFL-16-45 | ซ้าย | GL4 | 16 | 4 | 16 | 16 | 125 | 43.6 | 4.00 | 16 | 45 | 0.21 | HS 0516 | G1/8 |
HF = ความสูงใช้งาน
HBH = ระยะเยื้องใต้หัวด้าม
H = ความสูงด้าม
B = ความกว้างด้าม
LF = ความยาวใช้งาน
LH = ความยาวหัวด้าม
CW = ความกว้างตัด
CDX = ความลึกตัดสูงสุด
CUTDIA = เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด
ด้ามมีดเซาะร่องสำหรับงานภายนอก ด้ามตรงหน้าตัดสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีช่องใส่เม็ดมีด GL ที่ส่วนหัวด้านหน้า ยึดด้วยสกรูที่เข้าถึงได้ง่ายบนเครื่องกลึงแบบหัวเลื่อน ช่องน้ำหล่อเย็นภายในจ่ายน้ำหล่อเย็นไปยังด้านบนและด้านล่างของเม็ดมีด ตรงไปยังคมตัด
ขนาดหลักของ GL2-A1212HFL-12-40
- ความสูงด้าม H: 12 mm, ความกว้างด้าม B: 12 mm
- ความสูงใช้งาน HF: 12 mm
- ระยะเยื้องใต้หัวด้าม HBH: 3 mm
- ความยาวใช้งาน LF: 100 mm
- ความยาวหัวด้าม LH: 33.0 mm
- ความกว้างตัด CW: 2.00 mm (เม็ดมีด GL2)
- ความลึกตัดสูงสุด CDX: 12 mm
- เส้นผ่านศูนย์กลางตัดขาดสูงสุด CUTDIA: 40 mm
- ข้อต่อน้ำหล่อเย็น: M6
- รุ่น: มือซ้าย
ความหมายของรหัส: GL2-A1212HFL-12-40
- GL: กลุ่มเครื่องมือ
- 2: ขนาดช่องใส่เม็ดมีด (เม็ดมีด GL2)
- A: ด้ามเหล็กพร้อมน้ำหล่อเย็นภายใน (S = ไม่มีน้ำหล่อเย็นภายใน)
- 1212: ขนาดด้าม 12 × 12 mm
- H: ความยาวรวมของด้าม LF 100 mm
- F: รูปแบบเครื่องมือ
- L: แบบมือซ้าย
- 12: ความลึกตัดสูงสุด CDX 12 mm
การเลือกร่องหักเศษของเม็ดมีด GL
| ร่องหักเศษ | รูปทรง | การใช้งานที่แนะนำ |
|---|---|---|
| PM | มุมคายบวกสูง | ตัวเลือกแรกสำหรับงานตัดขาด งานตัดต่อเนื่องถึงตัดกระแทกเล็กน้อย |
| PR | คมตัดแบบ T-land มุมลบ | งานเซาะร่องและตัดขาดที่ยาก งานตัดต่อเนื่องถึงตัดกระแทก |
| GM | อเนกประสงค์ | งานเซาะร่องและกลึงปอกตามแนวแกน งานตัดต่อเนื่องถึงตัดกระแทก |
| MM | คมตัดรัศมีเต็ม | งานกลึงขึ้นรูปตามแบบและกลึงปอกตามแนวแกน ความลึกตัดสูงสุดเท่ากับ 50% ของเส้นผ่านศูนย์กลางรูปทรงคมตัด |
ข้อมูลการตัดเริ่มต้นสำหรับเม็ดมีด GL2 (เกรด G8330)
| เม็ดมีด | P | M | K | N | S |
|---|---|---|---|---|---|
| GL2-D200M02-PM | vc 130 / f 0.08 | vc 75 / f 0.07 | vc 120 / f 0.08 | vc 390 / f 0.10 | vc 30 / f 0.06 |
| GL2-D200M02-PR | vc 130 / f 0.10 | vc 75 / f 0.09 | vc 120 / f 0.10 | – | – |
| GL2-D200M02-GM | vc 190 / f 0.10 | vc 110 / f 0.09 | vc 180 / f 0.10 | – | vc 45 / f 0.08 |
| GL2-D200MMO-MM | vc 250 / f 0.10 | vc 150 / f 0.09 | vc 235 / f 0.10 | – | vc 60 / f 0.08 |
vc = ความเร็วตัด (m/min), f = อัตราป้อน (mm/rev) P = เหล็ก, M = สแตนเลส, K = เหล็กหล่อ, N = โลหะนอกกลุ่มเหล็ก, S = โลหะทนความร้อนและไทเทเนียมอัลลอย ดูการคำนวณเพิ่มเติมได้ในแอป Machining Calculator ของ Dormer Pramet
เกรดเม็ดมีด
- G8330: ทังสเตนคาร์ไบด์เกรนละเอียดระดับซับไมครอน เคลือบ PVD เกรดอเนกประสงค์สำหรับงานเซาะร่องและตัดขาด เหมาะกับวัสดุชิ้นงานส่วนใหญ่ (P25 – P40, M20 – M35, K20 – K40, S15 – S25)
- T7325: เกรดเคลือบ MT-CVD บนเนื้อวัสดุแบบไล่ระดับคุณสมบัติ (FGM) ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับงานสแตนเลส (P15 – P35, M10 – M25, K15 – K25, S10 – S25)